Übersicht
Zum Laden, Transportieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen.
Wichtige Spezifikationen
1-6 von 6 angezeigt
| Breite | 68 " 1730 mm |
| Kapazität | 0.7 yd³ 0.56 m³ |
| Gewicht | 751.8 lb 341 kg |
| Höhe | 24.5 " 622 mm |
| Länge | 40.7 " 1034 mm |
| Grundmesserdicke | 0.7 " 19 mm |
| Schneidmesserdicke | 0.6 " 16 mm |
| Seitenwanddicke | 0.2 " 5 mm |
| Schnittstellentyp | Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts