2188 mm (86"), Anschraubzähne
NEU

Industrieschaufeln Performance 2188 mm (86"), Anschraubzähne

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
86 "
2188 mm
Kapazität
0.9 yd³
0.72 m³
Gewicht
813.5 lb
369 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Dient zum Laden, Transportieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien. Diese Schaufeln eignen sich ideal für das Bauwesen und die Industrie.
Optimale Schaufelgeometrie

Optimale Schaufelgeometrie

Die niedrige Rückwand und der lange Boden gewähren ungehinderte Sicht auf das vordere Schneidmesser und die vorderen Ecken und erleichtern gleichzeitig das Laden und Abkippen.
Gleitkufen über die gesamte Länge

Gleitkufen über die gesamte Länge

Die Gleitkufen erstrecken sich über die volle Schaufellänge, halten den Boden besonders steif und schützen vor Verschleiß.
Robuste Konstruktion

Robuste Konstruktion

Grund- und Seitenschneidmesser aus gehärtetem Stahl sorgen für eine hohe Eindringfähigkeit und Haltbarkeit und schützen das Gerät vor Verschleiß.
Integrierte Stufen

Integrierte Stufen

Die integrierten Stufen erleichtern dem Bediener den Einstig in die und den Ausstieg aus der Fahrerkabine.
Optionen für Schneidwerkzeuge

Optionen für Schneidwerkzeuge

Performance-Industrieschaufeln sind mit Unterschraubmesser, mit Anschraubzähnen und optional mit anschraubbarem Vorsatzmesser erhältlich.

Produktspezifikationen für 2188 mm (86"), Anschraubzähne

Breite 86 " 2188 mm
Kapazität 0.9 yd³ 0.72 m³
Gewicht 813.5 lb 369 kg
Höhe 23.9 " 606 mm
Länge 43.4 " 1103 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Seitenwanddicke 0.2 " 5 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2188 mm (86"), Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2188 mm (86"), Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen