265

265 Kompakt-Kettenlader

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Bruttoleistung – SAE J1995:2014
74 HP
55.2 kW
Nutzlast: 35% der Kipplast
2823 lb
1280 kg
Einsatzgewicht
10492 lb
4759 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 10 angezeigt

Überarbeiteter Bedienstand

Überarbeiteter Bedienstand

Überarbeiteter Bedienstand

Der überarbeitete Bedienstand bietet einen geräumigen Arbeitsplatz, und in Kombination mit der größeren Verfahrbarkeit des Fahrersitzes bietet der 265 so Fahrern jeder Größe mehr Platz. Das optionale einteilige, abgedichtete und druckbelüftete Fahrerhaus bietet einen sauberen und ruhigen Arbeitsplatz mit ausgezeichneter Belüftung dank optimal platzierter Luftdüsen.
Belüfteter und beheizter luftgefederter Fahrersitz mit hoher Rückenlehne

Belüfteter und beheizter luftgefederter Fahrersitz mit hoher Rückenlehne

Belüfteter und beheizter luftgefederter Fahrersitz mit hoher Rückenlehne

Erhältlich ist ein belüfteter und beheizter luftgefederter Fahrersitz mit hoher Rückenlehne mit sitzmontiertem, einstellbarem Joystick-Bedienelement für branchenführenden Fahrerkomfort.
Hochleistungs-Antriebsstrang

Hochleistungs-Antriebsstrang

Hochleistungs-Antriebsstrang

Der Hochleistungs-Antriebsstrang bietet auswählbare Einstellungen für Antriebsleistungs-Priorität und maximale Fahrgeschwindigkeit (Schnellstufe), um so die Maschinenleistung perfekt an die jeweilige Aufgabe anzupassen.
Drei Stufen an Zusatzhydraulik-Leistung

Drei Stufen an Zusatzhydraulik-Leistung

Drei Stufen an Zusatzhydraulik-Leistung

Es stehen drei Stufen an Zusatzhydraulik-Leistung zur Verfügung: Standardstrom, Hochstrom und Hochstrom XPS. Standardstrom ist für Anbaugeräte geeignet, die eine Basisleistung an Zusatzhydraulikstrom und -Leistung erfordern, Hochstrom steigert den Zusatzhydraulikstrom für Anwendungen, die mehr Hydraulikstrom für eine höhere Anbaugeräteleistung benötigen und das Hydrauliksystem Hochstrom XPS bietet maximale Zusatzhydraulikleistung mit zusätzlichen Strom und Druck für die anspruchsvollsten Anbaugeräte und Anwendungen
Elektronisch geregelter Cat-Motor C2.8TA

Elektronisch geregelter Cat-Motor C2.8TA (Turbo-Ladeluftkühler)

Elektronisch geregelter Cat-Motor C2.8TA

Der elektronisch geregelte Cat-Motor C2.8TA (Turbo-Ladeluftkühler) entspricht den Emissionsnormen US EPA TIer 4 Final und EU Stufe V und liefert dabei maximale Leistung über einen breiten Drehzahlbereich und hohes Drehmoment für eine höhere Arbeitsleistung bei jeder Anwendung
Laufwerk mit Torsionsfederung und zwei Fahrstufen

Laufwerk mit Torsionsfederung und zwei Fahrstufen

Laufwerk mit Torsionsfederung und zwei Fahrstufen

Das Laufwerk mit serienmäßiger Torsionsfederung und zwei Fahrstufen verbessert in Verbindung mit der optionalen geschwindigkeitsabhängigen hydraulischen Schwingungsdämpfung das Fahrverhalten in unebenem Gelände und sorgt dadurch für besseres Materialhaltevermögen, höhere Produktivität und größeren Fahrerkomfort.

Produktspezifikationen für 265

Bruttoleistung – SAE J1995:2014 74 HP 55.2 kW
Motormodell Cat® C2.8TA (Turbo-Ladeluftkühlung) Cat® C2.8TA (Turbo-Ladeluftkühlung)
Nettoleistung – ISO 9249 73 HP 54.4 kW
Nettoleistung – SAE 1349 74 HP 54.9 kW
Max. Drehmoment bei 1360/min SAE J1995 280 lb/ft 380 N·m
Hubraum 171 in² 2.8 l
Hub 3.5 " 90 mm
Bohrung 4.3 " 110 mm
Nutzlast: 35% der Kipplast 2823 lb 1280 kg
Nutzlast: 50% der Kipplast 4033 lb 1829 kg
Kipplast 8066 lb 3659 kg
Ausbrechkraft– Hubzylinder 6739 lb 3057 kg
Ausbrechkraft – Kippzylinder 8680 lb 3937 kg
Bodenkontaktfläche (Kette 450mm/17,7″) 2268 in² 1.46 m²
Bodendruck (Kette 450 mm/17,7″) 4.6 psi 31.9 kPa
Einsatzgewicht 10492 lb 4759 kg
Ein Kontergewicht steigert das Einsatzgewicht 276 lb 125 kg
Ein geschlossenes Fahrerhaus steigert das Einsatzgewicht 180 lb 82 kg
Anmerkung *Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen basieren auf einer 2036-mm-Schaufel (80") mit niedrigem Profil mit angeschraubtem Schneidmesser, 450 mm (17,7") breiter Kette, 75 kg schwerem Fahrer, offenem Fahrerstand, mechanisch gefedertem Fahrersitz, HD-Batterie mit Trennschalter, Hydraulik mit Standardstrom, manueller Kupplung und vollständiger Flüssigkeitsbestückung. Keine externen Kontergewichte und keine duale Selbstnivellierung/Schaufelrückführung/Arbeitsgerätestellungsreglung *Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen basieren auf einer 2036-mm-Schaufel (80") mit niedrigem Profil mit angeschraubtem Schneidmesser, 450 mm (17,7") breiter Kette, 75 kg schwerem Fahrer, offenem Fahrerstand, mechanisch gefedertem Fahrersitz, HD-Batterie mit Trennschalter, Hydraulik mit Standardstrom, manueller Kupplung und vollständiger Flüssigkeitsbestückung. Keine externen Kontergewichte und keine duale Selbstnivellierung/Schaufelrückführung/Arbeitsgerätestellungsreglung
Schaufelbolzenhöhe – in Transportstellung 8.4 " 213 mm
Schaufelbolzenhöhe – maximale Hubhöhe 132 " 3354 mm
Schaufelbolzenreichweite bei maximaler Hubhöhe 9.8 " 249 mm
Schütthöhe bei maximaler Hubhöhe/maximalem Abkippwinkel 104.5 " 2655 mm
Böschungswinkel 28.2° 28.2°
Bodenfreiheit 8.5 " 216 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 83.3 " 2115 mm
Länge – tragende Kette 64 " 1626 mm
Länge – bei abgesenkter Schaufel 140.9 " 3580 mm
Länge – ohne Schaufel 116.1 " 2950 mm
Maximale Gesamthöhe 164.3 " 4173 mm
Maximale Reichweite bei waagerechtem Hubrahmen 46.7 " 1187 mm
Laufwerkslänge 83.7 " 2126 mm
Rückkippwinkel– bei maximaler Hubhöhe 85.3° 85.3°
Reichweite bei maximalem Hub-/Abkippwinkel 25.1 " 638 mm
Rückkippwinkel 27° 27°
Wenderadius ab Mitte über Schaufel (zurückgekippt) 87.8 " 2229 mm
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler 56.5 " 1436 mm
Wenderadius ab Mitte über Maschinenheck 68.5 " 1741 mm
Maschinenbreite (Ketten 450mm/17,7″) 75.8 " 1925 mm
Maximaler Auskippwinkel 46.4° 46.4°
ROPS ISO3471–2008 ISO3471–2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Kühlsystem 2.8 Gall. (US) 10.7 l
Kurbelgehäuse 2.2 Gall. (US) 8.2 l
Kraftstofftank 31.7 Gall. (US) 120 l
Hydrauliksystem 9.7 Gall. (US) 36.8 l
Hydrauliktank 6.9 Gall. (US) 26 l
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): einstufig 5 mile/h 8 km/h
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): zweistufig 8.1 mile/h 13 km/h
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikdruck Lader 3500 psi 24130 kPa
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikstrom Lader 23 gpm 86 l/min
Hydraulikstrom – Standard– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 46.4 HP 34.6 kW
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikdruck Lader 3500 psi 24130 kPa
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikstrom Lader 30 gpm 113 l/min
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 60.9 HP 45.4 kW
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– maximaler Hydraulikdruck Lader 4061 psi 28000 kPa
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– maximaler Hydraulikstrom Lader 34 gpm 129 l/min
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 80.7 HP 60.2 kW

265 Standardausrüstung

STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Schnellwechsler: Manuell oder hydraulisch
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit: 50 mm (2″), 75 mm (3″) oder 3-Punkte-Becken/Schulter-Gurt
  • Gummikette mit Stahleinlagen – 450 mm (17,7″) Breitbalkenprofil, 450 mm (17,7") Blockprofil
  • Doppelflanschleitrad vorn/Einflanschleitrad hinten oder Dreifachflanschleiträder vorn/hinten

LEISTUNGSPAKETE

  • Leistungspaket HP1: Standardstrom-Hydraulik
  • Leistungspaket HP3: Hochstrom XPS-Hydraulik

KOMFORTPAKETE

  • Offener Fahrerstand mit Schutzdach: Becherhalter, Mobiltelefontasche, Vinyl-Fahrersitzoptionen (mechanische Federung, beheizter/luftgefederter Fahrersitz/mit hoher Rückenlehne)
  • Geschlossenes Fahrerhaus mit Heizung und Klimaanlage: Seitenfenster, Becherhalter, Mobiltelefontasche, Fahrersitzoptionen (mechanische Federung, luftgefederter Sitz mit hoher Rückenlehne/Heizung, luftgefederter Sitz mit hoher Rückenlehne/Belüftung/Heizung) und Türoptionen (Glas oder Polycarbonat)

TECHNOLOGIEPAKETE

  • T2 – Standardmonitor, Standard-Joystick, traditioneller Zündschalter und Rückfahrkamera.
  • T4 – Erweiterter Touchscreen-Monitor, erweiterte Joysticks, Push-to-Start, Mobiltelefonhalter und Rückfahrkamera.
  • T5 – T4 + 2 zusätzliche Seitenkameras.

RADIO

  • Radio, keines – für Maschinen mit offenem Fahrerstand und Länder ohne Bluetooth®-Zertifizierung
  • Integriertes AM/FM-Radio mit Bluetooth-Technologie. Mit USB-Anschluss, 3,5-mm-AUX-Eingang und BT-Mikrofon. Nur für geschlossene Fahrerhäuser. Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Land ab.
  • Integriertes DAB+/AM/FM-Radio mit Bluetooth-Technologie. Mit USB-Anschluss, 3,5-mm-AUX-Eingang und BT-Mikrofon. Nur für geschlossene Fahrerhäuser. Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Land ab.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic-Serie PL243
  • Product Link Elite-Serie PLE643

LÜFTER

  • Bedarfsgesteuerter Hydrauliklüfter mit variabler Drehzahl
  • Bedarfsgesteuerter Hydrauliklüfter mit variabler Drehzahl mit automatischer und manueller Stromumkehr zur Spülung

SCHUTZ- UND ABDICHTUNGSPAKETE

  • HD0 – Basisschutz und -Abdichtung (Regenkappe für Motor-Lufteinlass, vordere Kabinen-Rahmen-Abdichtung und Hydraulikeinfüllstutzen-Zugangsklappe)
  • HD1– mittlerer Schutz und Abdichtung† (HD0 + seitliche Kabinen-Rahmen-Abdichtung, verriegelbare Kraftstoff-Einfüllstutzen-Zugangsklappe, Kippzylinderschutz und unterer Schutz für Antriebsstrang) †Einige Ausrüstung hängt von der jeweiligen Region ab.
  • HD2 – Umfangreichstes Abdichtungs- und Schutzpaket† (HD1 + Turbo-Schutz, Abgasrohr-Ummantelung, DPF-Ummantelung, Schnellwechslerschutz, vollständig geschlossener Antriebsstrangschutz, Hydraulikleitungsschutzabdeckung, Motorlufteinlass-Vorfilter.)

ELEKTRIK

  • Arbeitsgeräte-Kabelstrang
  • HD-Batterie
  • Batterietrennschalter mit Verriegelungsfunktion
  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • Drehstromgenerator mit 85 A
  • LED-Arbeitsscheinwerfer
  • Automatische Rückfahrscheinwerfer
  • Schalter-Hintergrundbeleuchtung
  • LED-Innenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Außenbeleuchtung
  • Automatisches Aufleuchten der Arbeitsscheinwerfer, wenn die Feststellbremse gelöst wird

ARBEITSUMGEBUNG

  • LCD-Farbmonitor: Kriechgeschwindigkeitsregelung, Einstellung des Antriebs-Ansprechens, Einstellung des Arbeitsgerät-Ansprechens, Einstellung der Antriebsleistungs-Priorität, Sprachauswahl (32 Sprachen), Diebstahlsicherungssystem und -Überwachung für mehrere Fahrer, Wartungszeitplan und Erinnerungen, Ereignis- und Diagnosecode-Überwachung, Einstellungen für Datum/Uhrzeit/Einheiten/Helligkeit und Smart-Technologie zur Verwendung mit Smart-Anbaugeräten.
  • Warn-/Kontrollleuchten: Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Generatorausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlwassertemperatur, Motoröldruck, Glühkerzenaktivierung, Hydraulikzulauf-Filterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem (so anwendbar)
  • Anzeigen: Kraftstoffstand, Stundenzähler, Hydrauliktemperatur, Batteriespannung, Drehzahlmesser
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Sicherheitssperre (wird bei hochgeklappter Armlehne aktiviert): Deaktiviert Arbeitshydraulik, Fahrantrieb, aktiviert Feststellbremse
  • Bremse aktiviert
  • ROPS-Fahrerkabine, kippbar
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), StufeI
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Dachverkleidung
  • Innenrückspiegel
  • Warnhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Sitzmontiertes Joystick-Bedienelement
  • Mobiltelefontasche
  • Getränkehalter
  • 12-Volt-Steckdose
  • Gaspedal

HYDRAULIK

  • Auswählbares Schaltmuster - ISO oder H
  • Elektrohydraulische Arbeitshydraulik-Steuerung
  • Elektrohydraulische hydrostatische Antriebssteuerung
  • Drehzahlsensor-Schutz
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierter Druckentlastungshebel
  • Hydraulikölstand-Schauglas

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Dieselmotor C2.8TA mit Turbolader und Ladeluftkühler, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final und Stufe V: • Vorglühanlage • Flüssigkeitsgekühlt, Direkteinspritzung
  • Langzeit-Frostschutzmittel (Gefrierschutz bis ‒37°C/‒34°F)
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S SM), Hydrauliköl
  • Öko-Ablass – Kühlmittel
  • Kühlmittelfüllstand-Schauglas
  • Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
  • Filter, Hydraulikzufuhr, Kartuschentyp
  • Filter, Hydraulikrücklauf, Kartuschentyp
  • Filter, Kartuschentyp, Motoröl
  • Filter, Kanistertyp, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kühler/Hydrauliköl
  • Kühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte, hydraulisch gelöste Feststellbremse
  • Hydrostatischer Antrieb
  • Kraftstofftankdeckel, abschließbar
  • Hydraulischer bedarfsgesteuerter Lüfter
  • Motorleerlaufautomatik

LAUFWERK

  • Torsionsfederung (4 unabhängige Drehstäbe)
  • Zwei Fahrstufen
  • Im Rahmen integrierte Verzurrpunkte (4)

RAHMEN

  • Verzurrpunkte an der Maschine (9)
  • Abnehmbare Tafeln zur Reinigung des Maschinenrahmens
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Vorderer und hinterer Rammschutz aus Stahl, geschweißt
  • Kraftstoffeinfüllstutzen, rechte Seite der Maschine

SONSTIGES

  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • Telematik, Product Link, Mobilfunk
  • Stahl-Motordeckel mit austauschbaren Lüftungsgittern
  • Motordeckel – verriegelbar
  • Arbeitsgerät-Schnellwechsler
  • Cat-ToughGuard™-Schlauch

265 Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Externe Kontergewichte
  • Rundumleuchte, LED
  • Kühlwasservorwärmer – 120V
  • Öl, Hydraulik, Betrieb bei kaltem Motor
  • 4-Punkt-Hebeösen
  • Wunschlackierung
  • Drehzahlabhängige Schwingungsdämpfung
  • Bluetooth-Schlüsselsicherung
  • Anbauschlauch-Führung
  • Korrosionsschutzmittel-Beschichtung

Vergleichen Sie 265 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Cat®-Kompaktkettenlader 265

Cat®-Kompaktkettenlader 265

Cat®-Kompaktkettenlader 265

Cat®-Kompaktkettenlader 265

Cat®-Kompaktkettenlader 265

Cat®-Kompaktkettenlader 265

Cat®-Kompaktkettenlader 265

Cat®-Kompaktkettenlader 265

Cat®-Kompaktkettenlader 265
Cat®-Kompaktkettenlader 265
Cat®-Kompaktkettenlader 265
Cat®-Kompaktkettenlader 265
Cat®-Kompaktkettenlader 265
Cat®-Kompaktkettenlader 265
Cat®-Kompaktkettenlader 265
Cat®-Kompaktkettenlader 265

Aktuelle Angebote für  265

Weitere Angebote anzeigen