Übersicht
Zum Graben, Laden, Transportieren, Ebnen, Abkippen und Planieren in einer Vielzahl von Anwendungen.
Wichtige Spezifikationen
Zum Graben, Laden, Transportieren, Ebnen, Abkippen und Planieren in einer Vielzahl von Anwendungen.
1-6 von 5 angezeigt
| Breite | 86.1 " 2188 mm |
| Kapazität | 0.82 yd³ 0.63 m³ |
| Gewicht | 670.2 lb 304 kg |
| Höhe | 18.5 " 469 mm |
| Länge | 31.4 " 797 mm |
| Grundmesserdicke | 0.7 " 19 mm |
| Schnittstellentyp | Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts