Übersicht
Cat®-Buschhäcksler eignen sich zum Entfernen von Wildwuchs und Überwucherungen.
Wichtige Spezifikationen
1-6 von 7 angezeigt
| Gesamtbreite | 74 " 1880 mm |
| Fräsbreite | 72 " 1829 mm |
| Maximaler Schnittkreis | 3 " 76 mm |
| Erforderliche Hydraulik | Standarddurchfluss ohne Elektrik Standarddurchfluss ohne Elektrik |
| Gesamtlänge | 85 " 2159 mm |
| Gesamthöhe | 21.3 " 542 mm |
| Gewicht | 1093.5 lb 496 kg |
| Optimaler Hydraulikstrom | 57–87 l/min (15–23 Gall./min) 57–87 l/min (15–23 Gall./min) |
| Optimaler Hydraulikdruck | 150–230 bar (2176–3340 psi) 150–230 bar (2176–3340 psi) |
| Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss) | 3175–4845 m/min (10415–15897 fpm) 3175–4845 m/min (10415–15897 fpm) |
| Motorschluckvolumen | 8.5 in³/Umdrehung 140 cm³/Umdrehung |
| Antriebswellendrehmoment | 217–329 Nm (160–243 lb/ft) 217–329 Nm (160–243 lb/ft) |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts