Industriebuschhäcksler / -buschmäher BRX418

Industriemaschine BRX418 Buschhäcksler

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
75.2 "
1911 mm
Fräsbreite
72 "
1829 mm
Maximaler Schnittkreis
8 "
203 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 10 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Cat®-Industrie-Buschhäcksler eignen sich z. B. zum Säubern von Autobahn-Mittelstreifen und zum Entfernen von Wildwuchs auf Bau-, Park- und Freizeitgeländen.
Voll ausgewuchteter Messerträger

Voll ausgewuchteter Messerträger

Voll ausgewuchteter Messerträger mit vier Messern verhindert unnötige Vibrationen. Messerträger mit einem Gewicht von 409 kg (900 lb) verleiht den Messern ein unübertroffenes Beharrungsvermögen. Das starke Beharrungsvermögen durch hohe Bewegungsenergie lässt die Messer auch durch dichtes Gestrüpp hindurchgleiten.
Gehärtete umkehrbare Messer

Gehärtete umkehrbare Messer

Die gehärteten umkehrbaren Messer ermöglichen das aggressive Zerschneiden des Materials bei hoher Leistungsfähigkeit und Strapazierfähigkeit. Die Messer werden mit drei Schrauben am Messerträger befestigt, die problemlos über eine Klappe oben auf dem Rahmen erreichbar sind.
Langlebiger Motor mit Antikavitationsventil

Langlebiger Motor mit Antikavitationsventil

Ein Antikavitationsventil schützt die wichtigen Motorkomponenten, um die Lebensdauer des Werkzeugs zu verlängern und die Performance von Gerät und Werkzeug zu gewährleisten.
Integrierter Druckspeicher

Integrierter Druckspeicher

Der integrierte Druckspeicher im Hydrauliksystem sorgt in Kombination mit dem Antikavitationsventil für eine Reduzierung von Druckspitzen am Antriebsmotor. Beim Herunterfahren lässt der Druckspeicher Öl in den Motor ab, das den Antriebsstrang allmählich abbremst. Das reduziert die Lärmemissionen des Motors und der Kavitation.
HD-Gleitkufen

HD-Gleitkufen

HD-Gleitkufen ermöglichen eine einfache Bewegung des Buschhäckslers durch unebenes Terrain, während die Stabilität des Anbaugeräts und der Maschine erhalten bleibt.

Produktspezifikationen für Industriemaschine BRX418

Gesamtbreite 75.2 " 1911 mm
Fräsbreite 72 " 1829 mm
Maximaler Schnittkreis 8 " 203 mm
Erforderliche Hydraulik XHP/XE XHP/XE
Gesamtlänge 85.4 " 2170 mm
Gesamthöhe 28.9 " 733 mm
Gewicht 2363.4 lb 1072 kg
Optimaler Hydraulikstrom 150-155 l/min (40-41 gpm) 150-155 l/min (40-41 gpm)
Optimaler Hydraulikdruck 200–280 bar (2800–4100 psi) 200–280 bar (2800–4100 psi)
Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss) 4020–4140 m/min (13.189–13.583 fpm) 4020–4140 m/min (13.189–13.583 fpm)
Motorschluckvolumen 11.9 in³/Umdrehung 195 cm³/Umdrehung
Antriebswellendrehmoment 444–829 Nm (327–611 lb/ft) 444–829 Nm (327–611 lb/ft)

Vergleichen Sie Industriemaschine BRX418 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts