Buschhäcksler / Buschmäher BR320

BR320 Buschhäcksler

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
79.7 "
2025 mm
Fräsbreite
78 "
1981 mm
Maximaler Schnittkreis
3 "
76 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Cat®-Buschhäcksler eignen sich z. B. zum Säubern von Autobahn-Mittelstreifen und zum Entfernen von Wildwuchs auf Bau-, Park- und Freizeitgeländen.
Messer und Messerträger

Messer und Messerträger

Hochfeste Messer überzeugen durch hohe Schneid- und Mulchleistungen sowie lange Nutzungsdauer. Voll ausgewuchtete Messerträger verhindern unnötige Vibrationen. Konisch geformte Messerträger erleichtern das Überfahren von Baumstümpfen und Steinen.
Langlebige Motoren und Getriebe

Langlebige Motoren und Getriebe

Langlebige Motoren sorgen für lange Messerstandzeiten bei hoher Schnittgeschwindigkeit. Maschinell bearbeitete und wärmebehandelte Zahnräder in einem abgedichteten Getriebegehäuse sorgen für eine langfristig zuverlässige Drehmomentübertragung vom Motor auf den Messerträger.
Motorschutzblech

Motorschutzblech

Das Motorschutzblech schützt Motor und Getriebe vor Fremdkörpern. Durch das Entfernen einer Reihe von Schrauben kann dieses klappbare Schutzblech entfernt werden, um den Zugang zu Motor und Getriebe zu erleichtern.
Galvanisierte Spiralketten

Galvanisierte Spiralketten

Galvanisierte Spiralketten (7,9 mm [5/16"] stark) dienen als wirksame Schmutzabweiser im vorderen und hinteren Bereich und halten hochgeschleudertes Material zurück.
HD-Gleitkufen

HD-Gleitkufen

HD-Gleitkufen ermöglichen eine einfache Bewegung des Buschhäckslers durch unebenes Terrain, während die Stabilität des Anbaugeräts und der Maschine erhalten bleibt.

Produktspezifikationen für BR320

Gesamtbreite 79.7 " 2025 mm
Fräsbreite 78 " 1981 mm
Maximaler Schnittkreis 3 " 76 mm
Erforderliche Hydraulik Hochstrom XPS Hochstrom XPS
Gesamtlänge 92.4 " 2346 mm
Gesamthöhe 21.3 " 542 mm
Gewicht 1175.1 lb 533 kg
Optimaler Hydraulikstrom 100–130 l/min (26–34 Gall./min) 100–130 l/min (26–34 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 150–280 bar (2176–4065 psi) 150–280 bar (2176–4065 psi)
Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss) 4332–5631 m/min (14212–18475 fpm) 4332–5631 m/min (14212–18475 fpm)
Motorschluckvolumen 12 in³/Umdrehung 196 cm³/Umdrehung
Antriebswellendrehmoment 297–554 Nm (219–409 lb/ft) 297–554 Nm (219–409 lb/ft)

Vergleichen Sie BR320 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts