Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung Command

Angebot anfragen Händler suchen

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Für einen sicheren Einsatzort

Für einen sicheren Einsatzort

        
  • Halten Sie Bediener fern von den Bedingungen an gefährlichen Einsatzorten, indem die Maschinen aus einer sicheren Entfernung gesteuert werden.
  •     
  • Eliminieren Sie Sicherheitsrisiken für die Bediener bei potenziell gefährlichen Situationen wie einstürzenden Wänden, herabfallenden Materialien, steilen Hängen und instabilen Untergründen.
  •     
  • Vermeiden Sie die Verletzungsgefahr durch Rutschen, Stolpern und Fallen beim Aufsteigen auf die bzw. Absteigen von der Maschine.
  •     
  • Verhindern Sie Gefährdungen der Bediener durch Überschlagen oder Abrutschen der Maschinen. 
  •     
  • Das System verfügt über mehrere redundante Sicherheitsfunktionen, die alle Maschinenbewegungen unterbrechen, sobald der Stoppschalter aktiviert wird, die Funkverbindung unterbrochen wird oder ein schwerwiegendes Problem festgestellt wird.
Mehr Produktivität

Mehr Produktivität

        
  • Fahren Sie die Produktion unmittelbar nach Zwangspausen wie z. B. Sprengarbeiten in Steinbrüchen wieder hoch.
  •     
  • Die Bediener können schnell und einfach zwischen Maschinen, in denen Cat Command integriert ist, sowie Einsatzorten wechseln, ohne dass hierbei Ausfallzeiten entstehen.
  •     
  • Reduzieren Sie die Ermüdung des Bedieners, indem Sie die Auswirkungen von Vibrationen, Geräuschen und rauem Terrain in der Fahrerkabine eliminieren.
  •     
  • Steuern Sie Maschinen mit derselben Ansprechzeit wie von der Fahrerkabine aus.
  •     
  • Maschinenfunktionen können so ausgewählt und aktiviert werden, als ob der Bediener in der Fahrerkabine sitzt.*
  •     
  • Ermöglichen Sie es Bedienern mit gesundheitlichen Problemen, früher wieder zur Arbeit zurückzukehren und Maschinen zu bedienen.

* Benutzer der Command-Konsole verfügen unter Umständen über einige Einschränkungen bei den Bediener-Hilfsfunktionen; mehr dazu erfahren Sie im Betriebs- und Wartungshandbuch. Bediener-Hilfsfunktionen für die Command-Konsole sind in Europa, Australien und Neuseeland nicht verfügbar.
Cat Command-Konsole

Cat Command-Konsole

        
  • Die Bediener arbeiten sicher und komfortabel von außerhalb der Maschine, verbleiben gleichzeitig aber vor Ort und in direktem Sichtkontakt. 
  •     
  • Ermöglicht den Betrieb in direkter Sichtlinie aus bis zu 400 m (437 yd.) Entfernung.
  •     
  • Die Bedienereingaben werden über einen speziellen Funksender/-empfänger direkt an die Maschinenelektronik übermittelt. So können die Arbeitsgeräte in Echtzeit gesteuert werden.
  •     
  • Bis zu 10 Stunden Dauerbetrieb bei höchstens 4 Stunden Ladezeit.
  •     
  • Benötigt keine Kommunikationsinfrastruktur vor Ort.
  •     
  • Nutzt eine Funkverbindung von 2,4 GHz.*
  •     
  • Die Maschine wird abgeschaltet, wenn die Konsole um mehr als 45° geneigt wird, da dies darauf hinweist, dass der Bediener gestürzt ist.

* In einigen Regionen sind Verbindungen mit 900 MHz erlaubt; mehr dazu erfahren Sie bei Ihrem Cat-Händler.
Cat Command-Station

Cat Command-Station

        
  • Der Bediener arbeitet aus der Ferne mit vertrauten Bedienelementen und Maschinendisplays, während er in einer komfortablen „virtuellen Fahrerkabine“ sitzt.
  •     
  • Kann in einer Steuerzentrale vor Ort oder an einem anderen Standort aufgestellt werden.
  •     
  • Reduziert die Ermüdung des Bedieners durch die komfortable Arbeitsumgebung in einem Innenraum. 
  •     
  • Die Bedienereingaben werden über einen speziellen Funksender/-empfänger direkt an die Maschinenelektronik übermittelt. So können die Arbeitsgeräte in Echtzeit gesteuert werden.
  •     
  • Die Bedienelemente bieten dieselbe Ansprechzeit wie die in der Fahrerkabine. So behalten Sie die präzise Kontrolle bei allen Arbeiten mit dem Bagger.
  •     
  • Die hochwertige Videoausgabe gibt Ihnen eine klare Sicht auf den Arbeitsbereich.
  •     
  • Die Bediener können einfach und ohne Ausfallzeiten zwischen Maschinen und Einsatzorten wechseln. 
  •     
  • Verfügt über die Option zur Nutzung anderer fortschrittlicher Steuertechnologien wie Cat Grade, Payload, Detect und andere maschinenspezifische Hilfsfunktionen.
  •     
  • Ausbilder können neben den Bedienern anwesend sein, ohne Geräuschen und Bewegungen ausgesetzt zu sein.
All-Stop-Sender

All-Stop-Sender

        
  • Das All-Stop-/autonomes Stoppsystem (A-Stop) bietet die Möglichkeit, eine mit Command ausgestattete Maschine aus der Ferne zu stoppen. 
  •     
  • Das A-Stop-Funkkommunikationssystem besteht aus einem A-Stop-Empfänger, der an der Maschine montiert ist, sowie einem Handsender. 
  •     
  • Der A-Stop-Handsender ist für den Einsatz in Bereichen mit durch Command kontrollierten Maschinen vorgesehen. 
  •     
  • Bei Aktivierung kommen alle Command-Maschinen in Reichweite des A-Stop-Senders kontrolliert zum Stillstand.
Verfügbarkeit der Ausrüstung

Verfügbarkeit der Ausrüstung

Die Fernsteuerungstechnologien von Cat® Command verändern Einsatzorte weltweit. Die folgenden Cat-Maschinenbaureihen sind bereit für den Einsatz einer Fernsteuerung:
        
  1. Dozer
  2.     
  3. Bagger
  4.     
  5. Kompaktlader und Kompaktkettenlader
  6.     
  7. Radlader

* Die Verfügbarkeit von Cat Command kann je nach Region und Modell variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Vergleichen Sie Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Cat Command-Fernsteuerung für das Bauwesen

Cat Command for Dozing

Cat Command für Aushubarbeiten

Cat Command für Ladearbeiten

Cat Command für Anwendungen in Schiffsladeräumen

Cat Command für Entladeanwendungen von Schiffen

Cat Command für Verdichtungsarbeiten

Cat Command-Konsole

Cat Command-Station

Cat Command-Fernsteuerung für das Bauwesen
Cat Command for Dozing
Cat Command für Aushubarbeiten
Cat Command für Ladearbeiten
Cat Command für Anwendungen in Schiffsladeräumen
Cat Command für Entladeanwendungen von Schiffen
Cat Command für Verdichtungsarbeiten
Cat Command-Konsole
Cat Command-Station

Cat® Command-Fernsteuerung für Baumaschinen

Cat® Command-Fernsteuerung für Baumaschinen

Aktuelle Angebote für  Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

Weitere Angebote anzeigen