Intelligenter schalten.  Weniger verbrauchen.  Mehr erledigen.

Mittelgroße Radlader 972 XE

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motorleistung bei 1600/min – ISO 14396:2002
339 HP
253 kW
Einsatzgewicht
54858 lb
24890 kg
Motorleistung bei 1600/min – ISO 14396:2002
344 PS
344 PS

Übersicht

Intelligenter Schalten. Weniger verbrauchen. Mehr erledigen.

Der Cat® 972 XE Radlader bewegt mehr Material bei geringerem Kraftstoffverbrauch. Er bietet hohe Leistung bei anspruchsvollen Aufgaben im Bauwesen, im Bergbau sowie auf Industriebaustellen dank intelligenter Systeme– ein stufenloses Getriebe eingeschlossen– zur Optimierung der einzelnen Ladespiele. Auf den Fahrer abgestimmte Funktionen sorgen für mehr Sicherheit und Kontrolle, während längere Wartungsintervalle und ein zuverlässiger Händlerservice dafür sorgen, dass Ihre Mitarbeiter stets produktiv bleiben und die Arbeiten dem Zeitplan stets voraus sind.

Vorteile

Effizienz und Produktivität

Gesteigerte Leistung beginnt mit automatischer Differenzialsperre* und reibungsloser Betätigung des Neutralisationsmittels. Das stufenlose Cat-Getriebe (CVT, Continuous Variable Transmission) bietet eine erweiterte Felgenzugkraftsteuerung und optimiert die Auswahl des Drehzahlbereichs.Integrierte Systeme ermöglichen maximale Leistung, komfortable Bedienung und einen geringeren Kraftstoffverbrauch.Vielseitige Konfigurationen, einschließlich Fernsteuerung für jede Aufgabe.

* Wo zutreffend

Assistenten für die Bedienung

Sofortiger Zugriff auf Schulungsvideos und Anleitungen für Funktionen mit dem On-Board-QR-Code*. Warnungen in der Kabine und Remotedienste dienen zur Nachverfolgung der Wartung und verringern den Aufwand für die Fehlersuche. Die Reifenüberwachung gewährleistet einen reibungslosen, kostengünstigen Betrieb.Die aktualisierte Cat Advanced Payload verbessert die Effizienz am Einsatzort.
 
* 972 XE (14C) im Vergleich zu 972 XE (14B)

Noch größere Sicherheit

Cat Detect-Sichtsysteme verbessern die Sicht und das Risikomanagement und unterstützen die Integration mit Personen- und Objekterkennung.Ermöglicht Kollisionswarnungen in der Fahrerkabine und für Umstehende und automatische Notbremsung.Mit einem Visionlink™-Abonnement werden Sicherheitsereignisse direkt an das Büro gemeldet.Die Cat Command-Fernsteuerung ermöglicht sicheres Arbeiten aus der Ferne.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 10 angezeigt

Die neusten Funktionen

Die neusten Funktionen

        
  • Cat Detect-Sichtsysteme werden den Erfordernissen am Einsatzort gerecht, sorgen für bessere Sicht und erleichtern das Bewältigen der sich ständig verändernden Bedingungen, die unerwartete Risiken bergen, welche Verletzungen oder Reparaturkosten verursachen können.     
              
    • Die Rückfahrkamera verbessert die Sicht auf den Bereich hinter der Maschine und hilft Ihnen, sicherer und souveräner zu arbeiten. 
    •         
    • Die Rundumsicht ermöglicht eine 360-Grad-Sicht um die Maschine, auch im Bereich des Knickgelenks, und verbessert so das Situationsbewusstsein des Fahrers.
    •     
        
  •     
  • Das Kollisionsvermeidungssystem sorgt mit integrierten, intelligenten Sensoren für Kollisionswarnung bei der Rückwärtsfahrt, Personenerkennung, Bewegungssperre und automatische Notbremsung.Zudem stehen über Visionlink™ Einblicke in Ereignisdaten und Sicherheitstrends zur Verfügung.     
              
    • Kollisionswarnung: Das Radar ist speziell auf potenzielle Kollisionen hinter der Maschine in drei Erkennungszonen ausgerichtet – Aufmerksamkeits-, Vorsichts- und kritische Alarmzone. 
    •         
    • Personenerkennung: Die intelligente Rückfahrkamera zeigt Personen auf dem Monitor in der Fahrerkabine an, um den Fahrer zu warnen, wenn eine Person hinter der Maschine erkannt wird. 
    •         
    • Bewegungssperre: Wenn die Maschine eine Zeit lang steht und das rückwärtige Erkennungssystem eine mögliche Kollision feststellt, verhindert diese Funktion die Rückwärtsfahrt der Maschine. Zudem werden die Bremsen betätigt, um ein unbeabsichtigtes Rollen zu verhindern, damit die Maschine sicher stehen bleibt.
    •         
    • Automatische Notbremsung: Wenn die Maschine rückwärts fährt und eine Kollisionsgefahr im Fahrweg der Maschine erkannt wird, werden die Bremsen automatisch betätigt, wenn der Fahrer nichts unternimmt.
    •     
        
  •     
  • Cat Advanced Payload ermöglicht Ihnen jetzt mehr Kontrolle und Effizienz – der Formelmodus gewährleistet präzise Materialmischungen, während der erweiterte Aufteilungsmodus die Lastverfolgung vereinfacht und somit die Produktivität steigert und Fehler reduziert.
  •     
  • Das GET-Einfach-Schneidmesser sorgt für zuverlässige Leistung und weniger Ausfallzeit und ermöglicht Ihnen eine maximale Produktivität mit weniger Austauscharbeiten und geringeren Wartungskosten.
  •     
  • Die Funktion Auto Set Tires wurde verbessert, sorgt weiterhin für einfachere Einrichtung und optimale Leistung und verhilft Ihnen zu Zeitersparnis und geringerem Verschleiß für einen reibungsloseren, effizienteren Betrieb.
  •     
  • Über den On-Board-QR-Code* können die Fahrer sofort auf Schulungsvideos und Anleitungen für Funktionen zugreifen.      
*972 XE (14C) im Vergleich zu 972 XE (14B)
Hervorragende Kraftstoffeffizienz

Hervorragende Kraftstoffeffizienz

        
  • Die umfassende Systemintegration des stufenlosen Cat-Getriebes sowie der Motor-, Hydraulik- und Kühlsysteme führt zu einer wesentlich höheren Leistung und Kraftstoffeffizienz.
  •     
  • Der Wegfall des Drehmomentwandlers ermöglicht es, die Motordrehzahl und die Maschinengeschwindigkeit unabhängig voneinander zu steuern. Dies führt nicht nur zur effizienteren Grableistung und Feinsteuerung, sondern erleichtert auch die Bedienung.
  •     
  • Die niedrigere Nenndrehzahl des Motors reduziert Bauteileverschleiß und Betriebsgeräusche.
  •     
  • Der leistungsstarke Motor verbrennt weniger Kraftstoff, indem er Leistung und Drehmoment bedarfsabhängig bereitstellt.
Höhere Produktivität

Höhere Produktivität

        
  • Das stufenlose Getriebe sorgt für eine ruckelfreie, schnelle Beschleunigung und den Erhalt der Geschwindigkeit an Steigungen.
  •     
  • Das Manövrieren der Maschine an Hängen ist dank Aufrechterhaltung der Geschwindigkeit und Rückrollschutz ein Kinderspiel.
  •     
  • Das integrierte stufenlose Getriebe sorgt für maximale Dauerleistung bei optimaler Drehzahl.
  •     
  • Erweiterte Felgenzugkraftsteuerung für beste Beladungseffizienz in der Halde und geringeren Reifenverschleiß
  •     
  • AutoDig mit Auto Set Tires für durchgängig hohe Schaufelfüllfaktoren.
  •     
  • Auto Set Tires wurde verbessert, sorgt weiterhin für einfachere Einrichtung und optimale Leistung und verhilft Ihnen zu Zeitersparnis und geringerem Verschleiß für einen reibungsloseren, effizienteren Betrieb.
  •     
  • Das GET-Einfach-Schneidmesser sorgt für zuverlässige Leistung und weniger Ausfallzeit und ermöglicht Ihnen eine maximale Produktivität mit weniger Austauscharbeiten und geringeren Wartungskosten.
  •     
  • Anwendungsprofile optimieren die Maschineneinstellungen für unterschiedliche Anwendungen einfach per Knopfdruck.
  •     
  • Arbeitshilfen unterstützen Fahrer bei der Verbesserung und Optimierung ihres fahrerischen Könnens.
  •     
  • Schaufeln der Performance-Serie gewährleisten durch einen systembasierten Ansatz die Abstimmung der Schaufelform auf das Gestänge der Maschine. Dies ermöglicht höhere Füllfaktoren und besseres Materialhaltevermögen im Vergleich zu anderen Schaufeln derselben Nennkapazität.
  •     
  • Der automatische Motorleerlauf reduziert Leerlaufzeit, Betriebsstunden und Kraftstoffverbrauch deutlich.
  •     
  • Die hydraulische Schwingungsdämpfung mit Zweifachdruckspeicher macht einen großen Nutzlastbereich möglich und verbessert die Fahrqualität.
  •     
  • Die serienmäßige automatische Differenzialsperre an der Vorderachse bietet bei Bedarf zusätzliche Traktion. Automatische Differenzialsperren vorn und hinten sind als Sonderausrüstung erhältlich.
  •     
  • Die optionale Zuschlagstoff-Umschlagmaschinenkonfiguration sorgt für eine höhere Nutzlastkapazität bei der Verarbeitung loser Zuschlagstoffe.*
  •     
  • Der Fusion™-Schnellwechsler ermöglicht einen einfachen Werkzeugwechsel von der Fahrerkabine aus, wodurch die Maschine schnell zwischen Aufgaben wechseln kann. 
*Optionale Konfigurationen und Sonderausrüstung können je nach Region abweichen und müssen die Caterpillar-Nutzlastrichtlinie erfüllen. Genauere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder Caterpillar-Vertreter.
Integrierte Technologielösungen für einen effizienten Betrieb

Integrierte Technologielösungen für einen effizienten Betrieb

        
  • Cat Detect-Sichtsysteme werden den Erfordernissen am Einsatzort gerecht, sorgen für bessere Sicht und erleichtern das Bewältigen der sich ständig verändernden Bedingungen, die unerwartete Risiken bergen, welche Verletzungen oder Reparaturkosten verursachen können.     
              
    • Die Rückfahrkamera verbessert die Sicht auf den Bereich hinter der Maschine und hilft Ihnen, sicherer und souveräner zu arbeiten. 
    •         
    • Die Rundumsicht ermöglicht eine 360-Grad-Sicht um die Maschine, auch im Bereich des Knickgelenks, und verbessert so das Situationsbewusstsein des Fahrers.
    •     
        
  •     
  • Das Kollisionsvermeidungssystem sorgt mit integrierten, intelligenten Sensoren für Kollisionswarnung bei der Rückwärtsfahrt, Personenerkennung, Bewegungssperre und automatische Notbremsung.Zudem stehen über Visionlink™ Einblicke in Ereignisdaten und Sicherheitstrends zur Verfügung.     
              
    • Kollisionswarnung: Das Radar ist speziell auf potenzielle Kollisionen hinter der Maschine in drei Erkennungszonen ausgerichtet – Aufmerksamkeits-, Vorsichts- und kritische Alarmzone. 
    •         
    • Personenerkennung: Die intelligente Rückfahrkamera zeigt Personen auf dem Monitor in der Fahrerkabine an, um den Fahrer zu warnen, wenn eine Person hinter der Maschine erkannt wird. 
    •         
    • Bewegungssperre: Wenn die Maschine eine Zeit lang steht und das rückwärtige Erkennungssystem eine mögliche Kollision feststellt, verhindert diese Funktion die Rückwärtsfahrt der Maschine. Zudem werden die Bremsen betätigt, um ein unbeabsichtigtes Rollen zu verhindern, damit die Maschine sicher stehen bleibt.
    •         
    • Automatische Notbremsung: Wenn die Maschine rückwärts fährt und eine Kollisionsgefahr im Fahrweg der Maschine erkannt wird, werden die Bremsen automatisch betätigt, wenn der Fahrer nichts unternimmt.
    •     
        
  •     
  • Serienmäßige Cat-Technologie ermöglicht Überwachung, Management und Verbesserung des Betriebs am Einsatzort.     
              
    • Cat Payload* ermöglicht eine genaue Bestimmung der Schaufelnutzlast. Die Echtzeitanzeige der Daten verbessert die Produktivität und Beladungsgenauigkeit mit manuellem Abkippen.
    •         
    • VisionLink™ bietet relevante Dateneinblicke für alle Maschinen, unabhängig von der Flottengröße und dem Hersteller der Ausrüstung.**Anpassbare Dashboards stellen Informationen wie Betriebsstunden, zurückgelegte Wegstrecke, Standort mit Karte, Leerlaufzeit, Maschinenstatus, Maschinenbetrieb und Kraftstoffnutzung bereit. Treffen Sie fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit auf Ihrer Baustelle verbessern können.
    •         
    • AutoDig ermöglicht dem Fahrer die vollständige Automatisierung der Schaufelbeladung zur Verbesserung von Füllfaktoren und Beladezeit.
    •         
    • Die Funktion Auto Set Tires wurde verbessert, sorgt weiterhin für einfachere Einrichtung und optimale Leistung und verhilft Ihnen zu Zeitersparnis und geringerem Verschleiß für einen reibungsloseren, effizienteren Betrieb.
    •     
        
  •     
  • Cat Advanced Payload ermöglicht Ihnen jetzt mehr Kontrolle und Effizienz – der Formelmodus gewährleistet präzise Materialmischungen, während der erweiterte Aufteilungsmodus die Lastverfolgung vereinfacht und somit die Produktivität steigert und Fehler reduziert.Weitere Servicefunktionen:
              
    • Tip Off Assist automatisiert die Anpassung der endgültigen Schaufelladung an die Vorgabe der Transportmaschine.
    •         
    • Verbesserte Funktionen für Listenmanagement, Standortintegration und Wiegen unterstützen Sie beim Management und der Verbesserung der Produktivität und Rentabilität Ihres Betriebs.
    •         
    • e-Ticket ermöglicht dem Fahrer das Erstellen eines Gewichtsbelegs, der dann mühelos online an eine beliebige E-Mail-Adresse gesendet werden kann.
    •         
    • Optionale Produktivitätsfunktionen in VisionLink™ sammeln Maschinentelematikdaten und Informationen zum Einsatzort von all Ihren Geräten und fassen sie zusammen. Verbesserung von Effizienz, Produktivität und Auslastung der Maschinen und Senkung der Kosten pro Einheit.
    •     
        
  •     
  • Mit der Option Cat Payload for Trade*** für Cat Advanced Payload können Sie die Waagendaten direkt in Ihre Geschäftsprozesse integrieren. Es wurde von der Internationalen Organisation für das gesetzliche Messwesen zugelassen, wobei alle Funktionen der Standardversion von Cat Advanced Payload beibehalten wurden. 
* Nicht eichfähig.
** Die Verfügbarkeit von Datenfeldern kann je nach Erstausrüster variieren.
*** Verfügbar in Europa und Australien. Zertifizierungen können je nach Land abweichen.Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler.
Zuverlässigkeit, auf die Sie zählen können

Zuverlässigkeit, auf die Sie zählen können

        
  • Der Cat-Motor C9.3B bietet mit einer Kombination aus bewährten Elektronik-, Kraftstoff- und Druckluftanlagen eine hohe Leistungsdichte.
  •     
  • Die Maschine ist mit dem automatischen Cat-Regenerierungssystem, dem Cat-Modul für saubere Emissionen (CEM, Clean Emissions Module), einem Dieselpartikelfilter (DPF) und Tank und Pumpe für Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) ausgestattet.
  •     
  • Die Maschine ist mit elektrischer Kraftstoffentlüftungspumpe, Kraftstoff-Wasserabscheider und Sekundär-Kraftstofffilter ausgestattet.
  •     
  • Durchdachte Komponentenkonstruktion und Maschinenvalidierungsprozesse führen zu unübertroffener Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Laufzeit.
Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen

        
  • Das Kollisionswarnsystem mit Bewegungssperre sorgt für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Es nutzt Radar- und Bildsensoren, um Gefahrenpotenziale zu erkennen sowie den Fahrer zu warnen und verhindert eine Bewegung in dem Moment, in dem die Maschine vom inaktiven zum aktiven Zustand übergeht. Akustische und visuelle Warnmeldungen ermöglichen die Erkennung, Minderung und Bewältigung von Gefahren, die sonst möglicherweise unentdeckt bleiben. Die Personenerkennung ist eine effektive Lösung, bei der eine intelligente Kamera eingesetzt wird, um den Fahrer zu warnen, wenn sich eine Person hinter der Maschine befindet. Wenn die Maschine mindestens 15 Sekunden lang stillsteht und das hintere Erkennungssystem etwas in der Alarmzone erkennt, verhindert die Bewegungssperre, dass an der Maschine der Rückwärtsgang eingelegt werden kann. Dies trägt zur Sicherheit von Personen in der Umgebung der Maschine bei.
  •     
  • Mit der Cat® Command-Fernsteuerung können Maschinenführer bei Arbeiten in gefährlichen Umgebungen sicher außerhalb der Maschine arbeiten. Command bietet die Wahl zwischen Handheld-Konsolen* (mit Sichtlinie) und virtuellen Stationen für große Entfernungen (ohne Sichtlinie). Die umfassende Integration in die Maschinensysteme ermöglicht Effizienz und Produktivität durch in der Fahrerkabine verfügbare technische Funktionen* (Payload, Assist usw.).
    * Cat Command ist nicht in allen Regionen und Modellen verfügbar. Bitte wenden Sie sich zur Verfügbarkeit in Ihrer Region an Ihren Cat-Händler.
  •     
  • Die Rückfahrkamera verbessert die Sicht auf den Bereich hinter der Maschine und lässt Sie sicherer arbeiten. 
  •     
  • Der 4-Punkt-Sicherheitsgurtsatz beinhaltet Gurtaufroller für die Beckengurte, die den Komfort und die Bewegungsfreiheit des Fahrers verbessern.
  •     
  • Die breite Tür der Fahrerkabine, das Öffnen der Tür per optionaler Fernbedienung und die Trittstufen sorgen für optimale Standsicherheit.
  •     
  • Bodentiefe Windschutzscheibe, große Spiegel mit integrierten Toter-Winkel-Spiegeln und Rückfahrkamera sorgen für eine branchenweit führende Rundumsicht.
  •     
  • Das computergestützte Überwachungssystem umfasst eine Reihe von Warnanzeigen.
  •     
  • Die Sicherheitsgurtüberwachung gehört zur Serienausstattung und lässt sich mit einer optionalen Außenanzeige erweitern.
  •     
  • Mit dem optionalen 360˚-Sichtsystem behält der Fahrer jederzeit die Übersicht über das Umfeld der Maschine.
  •     
  • Die optionale Cat Detect-Radartechnologie trägt zur Überwachung des Arbeitsumfelds bei und warnt den Fahrer bei Gefahren.
  •     
  • Die optionale Ausstiegsbeleuchtung und die Service-Beleuchtungsanlage unter der Motorhaube ermöglichen den Zugang zur Maschine und die Durchführung der täglichen Prüfungen auch bei Dunkelheit.

Produktspezifikationen für 972 XE

Motorleistung bei 1600/min – ISO 14396:2002 339 HP 253 kW
Motorleistung bei 1600/min – ISO 14396:2002 344 PS 344 PS
Motormodell Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Bruttoleistung bei 1600/min – SAE J1995:2014 343 HP 256 kW
Bruttoleistung bei 1600/min – SAE J1995:2014 348 PS 348 PS
Nettoleistung bei 1600/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 316 HP 236 kW
Nettoleistung bei 1600/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 321 PS 321 PS
Motordrehmoment bei 1200/min – ISO 14396:2002 1375 lbf·ft 1864 N·m
Bruttodrehmoment bei 1200/min – SAE J1995:2014 1388 lbf·ft 1882 kW
Nettodrehmoment bei 1200/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1287 lbf·ft 1745 N·m
Hubraum 567.5 in³ 9.3 l
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Korea Stufe V und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Korea Stufe V und Japan 2014.
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung. Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)*** oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. *Caterpillar-Motoren sind zwar kompatibel mit diesen alternativen Kraftstoffen, deren Verwendung ist in einigen Regionen jedoch möglicherweise untersagt. **Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen. ***Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung sind kompatibel mit höheren Beimischungen, bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler). ¹Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)*** oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. *Caterpillar-Motoren sind zwar kompatibel mit diesen alternativen Kraftstoffen, deren Verwendung ist in einigen Regionen jedoch möglicherweise untersagt. **Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen. ***Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung sind kompatibel mit höheren Beimischungen, bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).
Motordrehmoment bei 1200/min – ISO 14396:2002 1375 lb/ft 1864 N·m
Anmerkung (3) Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die "Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen" (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel. Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die "Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen" (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel.
Hubraum 9,3 l 9,3 l
Bruttodrehmoment bei 1200/min – SAE J1995:2014 1388 lb/ft 1882 N·m
Einsatzgewicht 54858 lb 24890 kg
Anmerkung Gewicht gilt für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 26.5R25 VJTL3, maximalem Flüssigkeitsstand, Fahrer, Standardkontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstart, Straßenkotflügeln, Product Link™, Achsen mit manuellem Differenzial vorn/offenem Differenzial hinten, Antriebsstrangschutz, Notlenkung, Schalldämpfung und einer 4,8 m³ (6,25 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser. Gewicht gilt für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 26.5R25 VJTL3, maximalem Flüssigkeitsstand, Fahrer, Standardkontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstart, Straßenkotflügeln, Product Link™, Achsen mit manuellem Differenzial vorn/offenem Differenzial hinten, Antriebsstrangschutz, Notlenkung, Schalldämpfung und einer 4,8 m³ (6,25 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser.
Vorwärts – 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Vorwärts – 2 8 mile/h 12.9 km/h
Vorwärts – 3 14.1 mile/h 22.7 km/h
Vorwärts – 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Rückwärts – 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Rückwärts – 2 8 mile/h 12.9 km/h
Rückwärts – 3 17.9 mile/h 28.7 km/h
Anmerkung Höchstgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L3) mit einem Rollradius von 849 mm (33"). Höchstgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L3) mit einem Rollradius von 849 mm (33").
Schalldruckpegel am Fahrerohr – ISO 6396:2008 67 dB(A) 67 dB(A)
Außengeräuschpegel – ISO 6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr – ISO 6396:2008 ¹ 67 dB(A) 67 dB(A)
Außengeräuschpegel – ISO 6395:2008² 105 dB(A) 105 dB(A)
Anmerkung (1) ¹ Einschließlich Länder, die EU- und UK-Richtlinien folgen. ¹ Einschließlich Länder, die EU- und UK-Richtlinien folgen.
Anmerkung (2) ² Außenschallleistungspegel – EU-Richtlinie 2000/14/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701. ² Außenschallleistungspegel – EU-Richtlinie 2000/14/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701.
Drehzahl des Motorlüfters bei Maximalwert – Anmerkung Abstand 15 m (49,2'), Vorwärtsfahrt im zweiten Gang. Abstand 15 m (49,2'), Vorwärtsfahrt im zweiten Gang.
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. – Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,600 kg (3,5 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 2,288 Tonnen (2,522 US-Tonnen) entspricht. – Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,501) ausgestattet ist, enthält es 1,389 kg (3,1 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 0,001 Tonnen (1,10 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. – Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,600 kg (3,5 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 2,288 Tonnen (2,522 US-Tonnen) entspricht. – Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,501) ausgestattet ist, enthält es 1,389 kg (3,1 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 0,001 Tonnen (1,10 US-Tonnen) entspricht.
Statische Kipplast – volle 37° eingelenkt 35919 lb 16297 kg
Statische Kipplast – voller 37°-Wendekreis – keine Reifeneindrückung 38582 lb 17505 kg
Ausbrechkraft 44072 lbf 196 kN
Anmerkung (1) Für eine Maschinenkonfiguration wie unter "Gewicht" definiert. Für eine Maschinenkonfiguration wie unter "Gewicht" definiert.
Anmerkung (2) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 - 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen. Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 - 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.
Kraftstofftank 80.1 Gall. (US) 303 l
DEF-Tank 6.9 Gall. (US) 26 l
Kühlsystem 17.4 Gall. (US) 66 l
Kurbelgehäuse 6.1 Gall. (US) 23 l
Getriebe 16.6 Gall. (US) 63 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 15.1 Gall. (US) 57 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 15.1 Gall. (US) 57 l
Hydrauliktank 30.1 Gall. (US) 114 l
Arbeitshydraulik– max. Pumpenförderstrom 1400/min 92 gpm 348 l/min
Arbeitshydraulik: max. Betriebsdruck 4496 psi 31000 kPa
Hydrauliktaktzeit – Gesamt 10.1 s 10.1 s
Hydrauliktaktzeit – Gesamt 10,7 Sekunden 10,7 Sekunden
Höhe – Über Motorhaube 9.33 ' 2846 mm
Höhe bis Oberseite ROPS 11.83 ' 3589 mm
Bodenfreiheit 1.33 ' 420 mm
Radstand 11.67 ' 3550 mm
Gesamtlänge – ohne Schaufel 25.42 ' 7731 mm
Schaufelbolzenhöhe bei Transporthöhe 2.27 ' 682 mm
Schaufelbolzenhöhe bei komplett angehobener Schaufel 14.58 ' 4464 mm
Lichte Höhe bis Hubrahmen bei max. Hub 12.58 ' 3842 mm
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 56 ° 56 °
Rückkippwinkel – Traghöhe 49 ° 49 °
Breite über Reifen (beladen) 9.92 ' 3011 mm
Spurweite 7.25 ' 2230 mm
Anmerkung Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 4,8 m³ (6,25 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 26.5R25 VJT L3. Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 4,8 m³ (6,25 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 26.5R25 VJT L3.
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 56 Grad 56 Grad
Rückkippwinkel – Traghöhe 49 Grad 49 Grad
Rückkippwinkel am Boden 39 Grad 39 Grad
Höhe – Über Motorhaube 9.33 ' 2846 mm
Höhe bis Oberseite ROPS 11.83 ' 3589 mm
Bodenfreiheit 1.33 ' 420 mm
Radstand 11.67 ' 3550 mm
Gesamtlänge – ohne Schaufel 26.5 ' 8069 mm
Schaufelbolzenhöhe bei Transporthöhe 2.5 ' 780 mm
Schaufelbolzenhöhe bei komplett angehobener Schaufel 15.67 ' 4800 mm
Lichte Höhe bis Hubrahmen bei max. Hub 13.67 ' 4179 mm
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 71 ° 71 °
Rückkippwinkel – Traghöhe 49 ° 49 °
Breite über Reifen (beladen) 9.92 ' 3011 mm
Spurweite 7.25 ' 2230 mm
Anmerkung Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 4,8 m³ (6,25 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 26.5R25 VJT L3. Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 4,8 m³ (6,25 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 26.5R25 VJT L3.
Rückkippwinkel am Boden 37 Grad 37 Grad
Rückkippwinkel – Traghöhe 49 Grad 49 Grad
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 71 Grad 71 Grad

972 XE Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabine, druckbelüftet, schallgedämmt
  • Tür, Fernbedienung zum Öffnen
  • Feststellbremse, Arbeitshydraulik-Steuerhebel, elektrohydraulisch
  • Lenkung, Joystick
  • Sitz, Veloursleder/Stoff, Luftfederung, beheizt
  • Beheizbare Spiegel
  • Touchscreen-Display
  • Tastenfeld, programmierbare Tasten
  • Klimaanlage, Heizung, Entfroster (automatische Temperaturregelung, Lüftersteuerung)
  • Sonnenblende, vorne und hinten, einfahrbar
  • Vordere Scheibe, Verbundglas

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat®-Motor C9.3B
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoff-Wasserabscheider und Sekundär-Kraftstofffilter
  • Motor, Luftvorreiniger
  • Achsen, automatische Differenzialsperre vorn
  • Achsen, Öko-Ablassventile
  • Getriebe, stufenlos
  • Felgenzugkraftsteuerung
  • Drehzahlautomatik-Modus
  • Berganfahrhilfe und Halten der Geschwindigkeit an Steigungen
  • Betriebsbremsen, hydraulisch, vollständig gekapselte Ölbadscheibe, Verschleißanzeigen
  • Feststellbremse, Sattel auf Vorderachsen, federbetätigt, durch Druck gelöst

ELEKTRIK

  • Anlass- und Batterieladesystem, 24 V
  • HD-Anlasser, elektrisch
  • Leuchten: Halogen, 4 Arbeitsscheinwerfer, 2 Rückfahrleuchten
  • Beleuchtung: Fahrscheinwerfer und Fahrtrichtungsanzeiger

HYDRAULIK

  • Arbeitshydraulik, Load Sensing mit elektrohydraulischer Kolbenverstellpumpe
  • Lenksystem, Load Sensing mit eigener Kolbenverstellpumpe
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung, zwei Druckspeicher
  • Ölprobenzapfventile, Cat XT-Schläuche

HUBGERÜST

  • Standard-Hubgerüst, Z-Kinematik
  • Ausschalter: Hub- und Kipp-

ÜBERWACHUNGSSYSTEM

  • Vordere Instrumententafel mit Analoginstrumenten, LCD-Display und Warnleuchten
  • Primärer Touchscreen-Monitor (Cat Payload, vier Bildschirme, Maschineneinstellungen und Meldungen)
  • Wartungserinnerungen

ON-BOARD-TECHNOLOGIEN

  • AutoDig mit Auto Set Tires
  • Fahrerkennung und Maschinensicherheit
  • Anwendungsprofile
  • Arbeitshilfen
  • Hilfe zu Bedienelementen und elektronisches Betriebs- und Wartungshandbuch (nicht in allen Sprachen verfügbar)
  • Cat Payload
  • Wesentliche Merkmale
  • Anzeigewidget für Schaufeltransport
  • Software-Updates per Fernzugriff

SICHERHEIT

  • Sicherheitsgurtwarner
  • Zweipunkt-Sicherheitsgurt
  • Kamera zur Rückraumüberwachung
  • Plattform zur Scheibenreinigung, vorn

972 XE Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fußstütze
  • HMU-Lenkrad
  • Joystick zur Arbeitsgerätesteuerung (nur 2V und 3V)
  • Entertainment/Radio (FM, AM, USB, BT)
  • Entertainment/Radio (DAB+)
  • CB-Funk (Vorrüstung)
  • Fahrersitz mit Luftfederung und Leder-/Stoffbezug, beheizt und gekühlt
  • Fenster, vorn, HD
  • Fensterschutzvorrichtung der Fahrerkabine rundum

ANTRIEBSSTRANG

  • Turbine, Luftvorreiniger
  • Kühler, hoher Schmutzanfall
  • Kühlerlüfter, umkehrbar
  • Achsen, automatische Differenzialsperren vorn und hinten
  • Achsen, AOC-Vorrüstung, extrem temperaturbeständige Dichtungen
  • Achsen, Ölkühler

ELEKTRIK

  • Kaltstart, 120 V oder 240 V
  • Leuchten: LED

HYDRAULIK

  • 3. und 4. Zusatzfunktion mit hydraulischer Schwingungsdämpfung
  • Schnellwechslerschalter

HUBGERÜST

  • Verlängertes Hubgerüst, Z-Kinematik

ÜBERWACHUNGSSYSTEM

  • Reifendrucküberwachung

ON-BOARD-TECHNOLOGIEN

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload for Trade (Verfügbar in Europa und Australien. Zertifizierungen können je nach Land abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler.)
  • Cat-Payload-Drucker mit e-Ticket

SICHERHEIT

  • Vierpunkt-Sicherheitsgurt (Satz)
  • Kamera zur Rückraumüberwachung, speziell
  • Rundumsicht, speziell
  • Plattform zur Scheibenreinigung, vorn
  • Kollisionswarnsystem
  • Kollisionsvermeidungssystem
  • Stroboskoplampen für die Rückwärtsfahrt (nicht kompatibel mit Straßenverkehrsausrüstung)
  • Rundumleuchte
  • Notlenksystem, elektrisch (serienmäßig, wo vorgeschrieben)
  • Unterlegkeile
  • Fernsteuerung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Cat-Schmierautomatik
  • Straßenfahrt-Kotflügel
  • Schutzvorrichtungen: Antriebsstrang, Kurbelgehäuse, Fahrerkabine, Zylinder, hinten
  • Biologisch abbaubares Hydrauliköl
  • Schnellölwechselsystem
  • Hinterer Zugang zur Fahrerkabine
  • GET-Einfach-Schneidmesser
  • Werkzeugkasten

SPEZIELLE KONFIGURATIONEN

  • Zuschlagstoff-Umschlagmaschine
  • Abfallwirtschaft und Industrie
  • Korrosionsbeständig

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Das Kollisionsvermeidungssystem Cat Detect ist eine Fahrerassistenzfunktion, die das Situationsbewusstsein beim Rückwärtsfahren der Maschine verbessert. Es sorgt mit integrierten, intelligenten Sensoren für Kollisionswarnung bei der Rückwärtsfahrt, Personenerkennung, Bewegungssperre und automatische Notbremsung. Zudem stehen über VisionLink™ Einblicke in Ereignisdaten und Sicherheitstrends zur Verfügung.

Mehr über die Technologie erfahren

Die rückwärtige Objekterkennung für Radlader ist ein zweiteiliges System für eine verbesserte Totwinkelkontrolle. Ein Radar warnt optisch und akustisch, wenn ein Objekt in den Sicherheitsbereich gelangt. Mithilfe der Kamera kann sich der Fahrer beim Rückwärtsfahren ein Bild vom Bereich hinter der Maschine machen.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat®-Payload-Technologien ermöglichen das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 972 XE mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

972 XE

972 XE

972 XE

972 XE

972 XE

972 XE

972 XE
972 XE
972 XE
972 XE
972 XE
972 XE