Den Standard setzen. Dann die Messlatte höher setzen.

Große Radlader 992

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
814 HP
607 kW
Einsatzgewicht
233430 lb
105882 kg
Schaufelinhalt
11,5–24,5 m³ (15–32 yd³)
11,5–24,5 m³ (15–32 yd³)

Übersicht

Den Standard setzen. Dann die Messlatte höher setzen.

Der große Cat®-Radlader 992 setzt seit mehr als 50 Jahren den Standard in seiner Größenklasse und bietet branchenweit führende Produktivität, unvergleichliche Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer. Der 992 von heute setzt die Messlatte höher. Im Vergleich zum 992K ist der neue 992 um bis zu 48 % effizienter und 32 % produktiver, dank höherer Nutzlast für ein besseres Ladespiel, höherer Felgenzugkraft und höherer Ausbrechkraft sowie einer optimierten Gestängekonstruktion. Verlängerte Wechselintervalle für Komponenten sowie eine längere Lebensdauer von Filtern und Turbos tragen zur Senkung der Wartungskosten bei. Diese Verbesserungen – und viele weitere – sorgen für erhebliche Einsparungen über die gesamte Lebensdauer der Maschine hinweg und damit für die niedrigsten Vorhalte- und Betriebskosten in der Branche. Mit Standard- und Hochhubkonfigurationen bietet der 992 das ideale Ladespiel für Flotten von Cat-Muldenkippern der Serie 775, 777 und 785.

Vorteile

Bis zu 32 % produktiver

Dank höherer Nutzlast, 9,5 % mehr Felgenzugkraft und 20 % mehr Ausbrechkraft

Bis zu 48 % effizienter

Höhere Produktivität bei gleichbleibendem Kraftstoffverbrauch

10%ige Reduzierung der Wartungskosten

Mit 20 % längerer Lebensdauer der Komponenten, Reifenschlupfschutz und Dauerbremsautomatik

Produktspezifikationen für 992

Nennleistung 814 HP 607 kW
Motormodell Cat® C32B Cat® C32B
Emissionen Entspricht EPA Tier4 Final/Tier2 (USA) Entspricht EPA Tier4 Final/Tier2 (USA)
Nenndrehzahl 1750/min 1750/min
Bruttoleistung – SAE J1995 bei 1750/min – Tier 4/Standard-HRC (Highly Regulated Country) 900 HP 671 kW
Bruttoleistung – SAE J1995 bei 1750/min – Tier 4/hohe Umgebungs-HRC 937 HP 699 kW
Bruttoleistung – SAE J1995 bei 1750/min – Tier 2/Standard-LRC (Less Regulated Country) 907 HP 676 kW
Bruttoleistung – SAE J1995 bei 1750/min – Tier 2/hohe Umgebungs-LRC 944 HP 704 kW
Bruttoleistung – ISO 14396 bei 1750/min – Tier 4/Standard-HRC 884 HP 659 kW
Bruttoleistung – ISO 14396 bei 1750/min – Tier 4/hohe Umgebungs-HRC 921 HP 687 kW
Bruttoleistung – ISO 14396 bei 1750/min – Tier 2/Standard-LRC 893 HP 666 kW
Bruttoleistung – ISO 14396 bei 1750/min – Tier 2/hohe Umgebungs-LRC 931 HP 694 kW
Nettoleistung – SAE J1349 bei 1750/min – Tier 4/Standard-HRC 814 HP 607 kW
Nettoleistung – SAE J1349 bei 1750/min – Tier 4/hohe Umgebungs-HRC 814 HP 607 kW
Nettoleistung – SAE J1349 bei 1750/min – Tier 2/Standard-LRC 823 HP 614 kW
Nettoleistung – SAE J1349 bei 1750/min – Tier 2/hohe Umgebungs-LRC 823 HP 614 kW
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 6.4 " 162 mm
Hubraum 1963.5 in³ 32.1 l
Spitzendrehmoment – SAE J1995 – Tier 4/Standard-HRC @ 1200/min 3514 ft·lbf 4765 N·m
Spitzendrehmoment – SAE J1995 – Tier 4/hohe Umgebungs-HRC @ 1300/min 3555 ft·lbf 4820 N·m
Spitzendrehmoment – SAE J1995 – Tier 2/Standard-LRC @ 1200/min 3537 ft·lbf 4796 N·m
Spitzendrehmoment – SAE J1995 – Tier 2/hohe Umgebungs-LRC @ 1350/min 3570 ft·lbf 4841 N·m
Einsatzgewicht 233430 lb 105882 kg
Nutzlast – Standard 25.5 ton (US) 23.1 t
Nutzlast – Standardausführung (Umschlagmaschine) 30 ton (US) 27.2 t
Nutzlast – verlängerte Hubarme (HL) 22.5 ton (US) 20.4 t
Nutzlast – Langes Hubgerüst (Umschlagmaschine) 27 ton (US) 24.5 t
Schaufelinhalt 11,5–24,5 m³ (15–32 yd³) 11,5–24,5 m³ (15–32 yd³)
Cat-Muldenkipper abgestimmt auf Standardausführung 775/777 775/777
Cat-Muldenkipper abgestimmt auf lange Hubarme 785 785
Schaufelinhalt 11,5–24,5 m³ (15–32 yd³) 11,5–24,5 m³ (15–32 yd³)
Getriebetyp Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe
Vorwärts – 1 4.3 mile/h 7 km/h
Vorwärts – 2 7.4 mile/h 11.9 km/h
Vorwärts – 3 12.7 mile/h 20.5 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 1 Deaktiviert Deaktiviert
Direktantrieb – Vorwärts 2 8 mile/h 12.9 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 3 14 mile/h 22.6 km/h
Rückwärts – 1 4.7 mile/h 7.5 km/h
Rückwärts – 2 8.1 mile/h 13 km/h
Rückwärts – 3 13.9 mile/h 22.4 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 1 5 mile/h 8 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 2 8.8 mile/h 14.2 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 3 15.3 mile/h 24.7 km/h
Hub-/Kippsystem – Kreis Bedarfsstromsteuerung Bedarfsstromsteuerung
Hub-/Kippsystem – Pumpe Verstellkolben Verstellkolben
Maximaler Förderstrom bei 2165/min 250 gpm 950 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung – Heben/Kippen 5000 psi 34500 kPa
Hubzylinder – Bohrung 9.3 " 235 mm
Hubzylinder – Hub 63.5 " 1613 mm
Kippzylinder – Bohrung 11.5 " 292 mm
Kippzylinder – Hub 41.5 " 1055 mm
Zurückkippen 2.3 s 2.3 s
Zurückkippen – Langes Hubgerüst 2.3 s 2.3 s
Anheben 9 s 9 s
Anheben – Langes Hubgerüst 9 s 9 s
Abkippen 2.6 s 2.6 s
Abkippen – Langes Hubgerüst 2.6 s 2.6 s
Durch Eigengewicht absenken 3.2 s 3.2 s
Durch Eigengewicht absenken – Langes Hubgerüst 3.2 s 3.2 s
Hydrauliktaktzeit insgesamt 17.1 s 17.1 s
Kraftstofftank 385.7 Gall. (US) 1460 l
Kurbelgehäuse 31.7 Gall. (US) 120 l
Getriebe 51.5 Gall. (US) 195 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 96.4 Gall. (US) 365 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 96.4 Gall. (US) 365 l
Kühlsysteme 59.4 Gall. (US) 225 l
Hydrauliksystem-Werksbefüllung (Arbeitshydraulik) 104.1 Gall. (US) 394 l
Hydrauliktank – Arbeitshydraulik 60.2 Gall. (US) 228 l
Hydraulische Werksbefüllung (Lenkung) 32.5 Gall. (US) 123 l
Hydrauliktank (Nur Lenkhydrauliktank) 26.3 Gall. (US) 99.5 l
Front Fest Fest
Hinten Pendelnd Pendelnd
Pendelwinkel ±9° ±9°
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Lenksystem – Kreis Vorgesteuertes Load-Sensing-System Vorgesteuertes Load-Sensing-System
Lenksystem – Pumpe Kolbenverstellpumpe Kolbenverstellpumpe
Max. Förderstrom bei 1400–1850/min 70 gpm 265 l/min
Ausschaltdruck Lenkung 4500 psi 31000 kPa
Lenkeinschlagwinkel insgesamt 80° 80°
Lenkzeiten – Leerlauf 4.9 s 4.9 s
Lenkzeiten – Obere Leerlaufdrehzahl 3.1 s 3.1 s
Umgebungsleistung hydraulischer Bedarfslüfter– Standard 109.4 °F 43 °C
Umgebungsleistung hydraulischer Bedarfslüfter – hoch 131 °F 55 °C
Anmerkung Schallpegel Maschine (ISO 6396:2008) – 116 dB(A) Schallpegel Maschine (ISO 6396:2008) – 116 dB(A)
Anmerkung Schallpegel Maschine (ISO 6396:2008) – 113 dB(A) Schallpegel Maschine (ISO 6396:2008) – 113 dB(A)
Höhe über Abgasrohre 17 ' 5169 mm
Höhe über Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) 18.3 ' 5571 mm
Höhe über Motorhaube 13.1 ' 3983 mm
Höhe bis Mitte Vorderachse 4.3 ' 1308 mm
Bodenfreiheit bis Stoßfänger 3.8 ' 1145 mm
Bodenfreiheit bis Knickgelenk 2.2 ' 666 mm
Reichweite – Max. Hubhöhe 8.2 ' 2503 mm
Schütthöhe bei max. Hubhöhe 15.2 ' 4630 mm
Schaufelbolzenhöhe – Max. Hubhöhe 22.8 ' 6948 mm
Maximale Gesamthöhe – Angehobene Schaufel 30.8 ' 9390 mm
Hinterachse – Mittellinie bis Stoßfänger 13.5 ' 4119 mm
Spurweite 10.83 ' 3302 mm
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 56,9 Grad 56,9 Grad
Auskippwinkel bei maximaler Hubhöhe -49,5 Grad -49,5 Grad
Rückkippwinkel – Standebene 40,2 Grad 40,2 Grad
Breite– über Reifen– mit Wölbung 14.74 ' 4493 mm
Radstand 19.3 ' 5890 mm
Rückkippwinkel – Transportstellung 48,9 Grad 48,9 Grad
Max. Gesamtlänge 50.8 ' 15489 mm
Mitte Vorderachse bis Schaufelzahnspitze 18 ' 5480 mm
Spurweite 10.83 ' 3302 mm
Rückkippwinkel – Standebene 42,5 Grad 42,5 Grad
Auskippwinkel bei maximaler Hubhöhe -48,1 Grad -48,1 Grad
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 56,2 Grad 56,2 Grad
Breite– über Reifen– mit Wölbung 14.75 ' 4495 mm
Rückkippwinkel – Transportstellung 51,6 Grad 51,6 Grad
Höhe über Abgasrohre 17 ' 5169 mm
Höhe über Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) 18.3 ' 5571 mm
Höhe über Motorhaube 13.1 ' 3983 mm
Höhe bis Mitte Vorderachse 4.3 ' 1308 mm
Bodenfreiheit bis Stoßfänger 3.8 ' 1145 mm
Bodenfreiheit bis Knickgelenk 2.2 ' 666 mm
Reichweite – Max. Hubhöhe 7.6 ' 2319 mm
Schütthöhe bei max. Hubhöhe 17.2 ' 5256 mm
Schaufelbolzenhöhe – Max. Hubhöhe 24.5 ' 7465 mm
Maximale Gesamthöhe – Angehobene Schaufel 32 ' 9759 mm
Hinterachse – Mittellinie bis Stoßfänger 13.5 ' 4119 mm
Radstand 19.3 ' 5890 mm
Max. Gesamtlänge 51.6 ' 15733 mm
Mitte Vorderachse bis Schaufelzahnspitze 18.8 ' 5724 mm

992 Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Motor, C32B
  • Kraftstoffentlüftungspumpe (elektrisch)
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Vorreiniger für Motorlufteinlass (über Haube)
  • Aluminiumkühler, modulare Bauweise (AMR)
  • Ätherstarthilfe, automatisch
  • Elektronische Drehmomentbegrenzung
  • Drehmomentwandler mit Pumpenradkupplung und Überbrückungskupplung
  • Felgenzugkraftsteuerung
  • Planeten-Lastschaltgetriebe, 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge, elektronische Steuerung
  • Verzögerte Motorabschaltung
  • Lamellen-Betriebsbremsen, ölgekühlt
  • Feststellbremse, elektrohydraulisch
  • Automatische Retardersteuerungen
  • Bremstemperatur-Kalkulator
  • Schaltautomatik

HUBGERÜST

  • Standard-Hubgerüst (23 Tonnen/25,5 US-Tonnen aus der Wand, 27,2 Tonnen/30 US-Tonnen lose)

EFFIZIENZ

  • Variabel verstellbare Hydraulikpumpen
  • Variable Load-Sensing-Lenkung
  • Kolbenverstellpumpe für Lüfter
  • Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung
  • Schaufelschwimmstellung
  • Automatische Schaufelsteuerungen:
    – Hubendschaltung
    – Schaufelrückführungsendschaltung
  • Standardmäßig bedarfsgesteuerte Drosselung (Sparmodus) mit der Taste HP+ Modus
  • Leerlaufabschaltung

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • 150-A-Drehstromgenerator
  • Vier 1400 CCA Batterien
  • Spannungswandler, 10/15A, 24V–12V
  • Batterie – einpoliger Trennschalter (Hauptschalter)
  • Fremdstartbuchse
  • Starter- und Getriebesperrschalter im Stoßfänger
  • 24-V-Anlass- und -Ladesystem
  • Elektrische Starter
  • Live Leitungsanzeigen im Servicezentrum
  • LED-Warnleuchten (programmierbare Blinkfolge)
  • LED-Beleuchtungsanlage:
    – Zwei LED-Blinker vorne und hinten
    – Vier nach vorne ausgerichtete Fahrlichter
    – Vier nach vorne ausgerichtete Flutlichter
    – Vier auf der Plattform montierte Flutlichter
    – Zwei nach vorne ausgerichtete Fernlichter
    – Vier nach hinten ausgerichtete Flutlichter
    – Vier Treppenstufenlichter
    – Zwei Wartungsleuchten im Motorraum

ARBEITSUMGEBUNG

  • Premiumsitz mit beheizbarem und aktiv kühlbarem Lederpolster, einstellbare Lendenwirbelstütze, luftverstellbare Polster für Sitzfläche und Rückenlehne, Sitzkissenneigungseinstellung, beidseitige Unterstützung der Oberschenkel einstellbar
  • Geklebtes Glas, getönt
  • Beifahrersitz
  • Doppelhebel mit Hub-/Kippfunktion
  • Arbeitshydraulikendschalter
  • Klimaanlage
  • Cat-Manometer
  • Grafisches Touchdisplay mit Echtzeitdaten zu Betrieb und Nutzlast
  • Heizung, Entfroster, automatische Temperaturregelung
  • Anzeigen mit konfigurierbaren Widgets:
    – Statusanzeigen
    – Raddrehzahlzähler
    – Vereinfachte Nutzlast
    – TPMS (optional)
    – Schaufelwinkel
    – Kühlmitteltemperatur
    –Hydrauliköltemperatur
    – Kraftstoffstand
    – Getriebeöltemperatur
    – Motordrehzahl (Drehzahlmesser)
    – Getriebegang
    – Fahrgeschwindigkeit
    – Motorbetriebsstundenzähler
  • Aktiver Fahrerkabinen-Luftvorreiniger
  • Sitzbelegungserkennungsstatus
  • Anlass-/Batterieladesystemfehlfunktion
  • Elektronisches OMM
  • Bedienelemente – Hilfe
  • Zwei USB-Ladeanschlüsse
  • CB-Befestigung, 12 V/24 V Stromversorgung und Antenne
  • 14-poliger Serviceanschluss
  • 12 V Leistung
  • Wählbare Anwendungsprofile
  • Entertainment/Radio stumm
  • Push-To-Start (PTS)
  • Warn-/Anzeiger-Instrumente
  • Tastenfeld, Steuerung mit Kontrollleuchten:
  • Deckenleuchte in Fahrerkabine
  • Lebensmittelfach und Getränkehalter
  • Elektrohydraulische Lenkung mit Kraftrückmeldung
  • Maschinendatenerfassungssystem (VIMS™, Vital Information Management System) mit Informationsdisplay: externer Datenanschluss, Arbeitstaktzähler
  • Kleiderhaken

SICHERHEIT

  • Stufen für Auf-/Absteigen
  • Rückfahrkamera
  • Vorderer Laufsteg um die Fahrerkabine
  • Anschlagpunkte an ROPS
  • Knickgelenksperre
  • Stufen auf beiden Seiten der Maschine
  • Plattform-Anti-Abrutsch-Fußleisten
  • Automatiksicherheitsgurt, Fahrer- und Beifahrersitz
  • Rückfahrwarnsignal
  • Elektrische Warnhörner
  • Anbaugerät-Verriegelungsschalter
  • Sicherheitsgurtwarnmeldung
  • Entertainment/Radio stumm

MASCHINENSTEUERUNG UND -FÜHRUNG

  • MineStar Health-Vorrüstung
    MineStar GUIDE-Vorrüstung
    MineStar Edge-Vorrüstung

KÜHLUNG

  • Paket für Standardumgebungen (empfohlen bis maximal 43°C [110°F])

SERVICE

  • Ebenerdiges Servicezentrum einschließlich:
    – Ölstandsanzeige für Anbaugerät und Kühllüfter
    – Ölstandsanzeige für Lenkung und Bremse
    – Füllstandsanzeige für Scheibenwaschflüssigkeit
    – Ölstandsanzeige für Getriebe
    – Füllstandsanzeige für Kraftstofftank
    – Füllstandsanzeige für Motoröl
    – Füllstandsanzeige für Motorkühlmittel
    – Füllstandsanzeige für Behälter der Automatikschmierung
    – Anlasssperre und LED
    – Hauptschalter für HD-Batterie
    – Schalter für Stufenbeleuchtung
    – Schalter für Servicebereichsbeleuchtung (sofern vorhanden)
    – Füllstandsanzeige für Kraftstofftank
    – Kraftstoffabschaltung Motorausschalter
    – Schnelleinfüllöffnung Getriebeöl
    – Schnelleinfüllöffnung Lenk- und Bremshydrauliköl
    – Ablassöffnung Lenk- und Bremshydrauliköl
    – Schnelleinfüllöffnung Motorkühlmittel
    – Ablassöffnung Anbaugeräte- und Kühlhydrauliköl
    –Schnelleinfüllöffnung Anbaugeräte- und Kühllüfterhydrauliköl
    – Einfüllöffnung Behälter Automatikschmierung
    24-V-Fremdstartbuchse
    – 12-V-Steckdose
    – 120-V-Stecker für Kühlwasser (sofern vorhanden)
    – 240-V-Stecker für Kühlwasser (sofern vorhanden)
    – VIMS-Schlüsselschalter
    – 14-poliger Serviceanschluss
    – Getriebesperre und LED
  • Gehäuseablauffilter, Patronenbauweise, im Tank mit magnetischen Stopfen an Anbaugerät, Kühllüfter, Brems- und Lenkpumpen
  • Hochdrucksiebe auf der Ausgangsseite von Anbaugerät, Kühllüfter, Brems- und Lenkpumpen
  • Effizienzüberwachung Arbeitshydraulikpumpen
  • Steinschlagschutz an den Schmierleitungen des Gestänges
  • Cat-Schlaucharmaturen mit O-Ring-Dichtung
  • Verriegelbare Wartungsklappen
  • Öko-Ablassventile für Motor, Kühler, Hydraulikbehälter, Lenk- und Bremsflüssigkeitsbehälter, Bremskühlflüssigkeitsbehälter und Achsen
  • Elektronische Druckregelung der Schmierautomatik macht ein Nachstellen des Drucks unnötig und überwacht die Schmiermitteldicke temperaturabhängig
  • Schnellbetankungsanlage, vom Boden erreichbar
  • Zugvorrichtung mit Bolzen
  • Cat-XT™-Schläuche
  • Servicezentrum links
  • Ölprobenzapfventile
  • Langzeitkühlmittel in vorgemischter 50-prozentiger Konzentration mit Frostschutz bis –34 °C (–29 °F)
  • Hinterer Zugang zu Fahrerkabine und Wartungsplattform
  • Load Sensing-Lenkung
  • Vandalismusschutz-Deckelschloss
  • Servicezugang für Kühlerreinigung
  • Telematik und Serviceanschluss für CAT Electronic Technician im Stoßfänger
  • Absperrventil für die Schmierautomatikfüllung

992 Sonderausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Fortschrittliche, automatische Retardersteuerungen mit Motorbremse

HUBGERÜST

  • Langes Hubgerüst (20,5 Tonnen/22,5 US-Tonnen aus der Wand, 24,5 Tonnen/27 US-Tonnen lose)

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Zweipoliger Batterie-Trennschalter
  • Sechs Serviceleuchten
  • Zwei am Knickgelenk montierte Lichter

ARBEITSUMGEBUNG

  • Gummigelagertes, besonders schlagfestes Wärmeschutzglas
  • Beifahrersitz mit Federung
  • Joystick mit Hub-/Kippfunktion
  • Bluetooth®-fähige Maschinensicherung
  • Sonnenrolle zum Herunterziehen (vorn und hinten)
  • AM/FM/AUX-Radio
  • AM/FM/AUX/USB/BT/CD/SAT-Radio

SICHERHEIT

  • Elektrische Stufen für Ein-/Ausstieg
  • Seitenkameras (270 Grad)
  • Cat Detect (rückseitige Objekterkennung)
  • Unterlegkeile
  • Notlenkung
  • Elektrisches Trompetenbaustellenhorn plus elektrisches Werkstatthorn
  • Vorrichtung für Feuerlöschanlage (Vorrichtung für die Tankmontage und für die Integration in die Maschinenelektronik zur Überwachung von Fehlern oder Aktivierung)
  • Notausschaltungssystem

KÄLTEBETRIEB

  • Kaltwetterumgehung für Kühllüfter (empfohlen bei Temperaturen unter ‒29°C [‒20°F])
  • 120-V- oder 240-V-Kühlmittelheizelemente (empfohlen zwischen ‒18 °C und ‒30 °C [0 °F und ‒22 °F])
  • Kraftstoffvorwärmer (Umlaufheizung auf Basis von Motorwärme und Wärmetauscher) (empfohlen zwischen ‒18°C und ‒30°C [0°F und ‒22°F])
  • Beheizte Spiegel

MASCHINENSTEUERUNG UND -FÜHRUNG

  • Cat Payload mit Überlastsicherung
  • Neue AutoDig-Komponenten:
    – Tire slip prevention
    – Lift stall prevention
    – Tire set
  • Fahrer-Coaching

KÜHLUNG

  • Hochleistungskühler (empfohlen bis maximal 55 °C [131 °F])

FELGEN UND REIFEN

  • Felgen – 914,4 mm (36") (36 × 45)
    113,3 mm (4,5") Flansch
    Zur Verwendung mit 45/65R45 und 45/65-45 Reifen
    Reifen – 45/65R45
    Reifen – 45/65-45

ERSATZFELGEN

  • 914,4 mm (36") (36 × 45) (4,5") Flansch

SERVICE

  • Getriebe- und Motorschutzblech
  • Diagnoseleitungen für einfachen Zugang zur Fehlersuche
  • Product Link™ – mobilfunkgestützt
  • Product Link (Doppelmodus – Satellit, Mobilfunk)

SCHALLPEGEL

  • Schalldämpfungspaket

Beladen und Transportieren oder großflächiges Fördern

  • Hydraulische Schwingungsdämpfung

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Fleet für Tagebau

    Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Health

    Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.

    Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.

Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Terrain für Laden

    Die Produktion eines Bergwerks hängt von effizientem Laden und Transport ab. Cat® MineStar™ Terrain für das Laden gestaltet diese Vorgänge produktiver und bietet gleichzeitig präzises Feedback für das Schlüsselpersonal. Terrain für das Laden ist ein Maschinenleitsystem, das Echtzeitdaten in die Kabine liefert - von der Positionierung der Schaufel und der Höhe der Ladefläche bis hin zu den Erzkörpern und der Menge des geschnittenen und eingefüllten Materials. So kann jeder Bediener die Maschineneffizienz maximieren, was zu einem besseren Materialmanagement, genaueren Planierungen sowie weniger Nacharbeit und Verschleiß führt.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Produktion eines Bergwerks hängt von effizientem Laden und Transport ab. Cat® MineStar™ Terrain für das Laden gestaltet diese Vorgänge produktiver und bietet gleichzeitig präzises Feedback für das Schlüsselpersonal. Terrain für das Laden ist ein Maschinenleitsystem, das Echtzeitdaten in die Kabine liefert - von der Positionierung der Schaufel und der Höhe der Ladefläche bis hin zu den Erzkörpern und der Menge des geschnittenen und eingefüllten Materials. So kann jeder Bediener die Maschineneffizienz maximieren, was zu einem besseren Materialmanagement, genaueren Planierungen sowie weniger Nacharbeit und Verschleiß führt.

Mehr über die Technologie erfahren

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 992 zu entdecken.

Tour für 992 starten
close

Mediengalerie

Radlader 992

Radlader 992

Radlader 992

Radlader 992

Radlader 992

Radlader 992

Radlader 992

Radlader 992

Radlader 992

Radlader 992

Radlader 992
Radlader 992
Radlader 992
Radlader 992
Radlader 992
Radlader 992
Radlader 992
Radlader 992
Radlader 992
Radlader 992

Einführungsvideo zum Cat® 992

Der Cat® 992 — AutoDig

Der Cat® 992 — Produktübersicht

Große Radlader von Cat - vielseitige, hilfreiche Tools zum Beladen

Einführungsvideo zum Cat® 992
Der Cat® 992 — AutoDig
Der Cat® 992 — Produktübersicht
Große Radlader von Cat - vielseitige, hilfreiche Tools zum Beladen

360 View
360 View

Vergleichen Sie 992 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN