980 GC Mittelgroße Radlader

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung bei 1700/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011
393 HP
293 kW
Einsatzgewicht*
65610 lb
29760 kg
Schaufelinhalt
4,3–5,8 m³ (5,75–7,5 yd³)
4,3–5,8 m³ (5,75–7,5 yd³)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Bewährte Zuverlässigkeit

Bewährte Zuverlässigkeit

        
  • Der Cat-Motor C13A bietet mit einer Kombination aus bewährten Elektronik-, Kraftstoff- und Druckluftanlagen eine hohe Leistungsdichte und erfüllt die Emissionsnormen. 
  •     
  • Die hohe Leistungsdichte und Kraftstoffeffizienz heben unsere Motoren von den Wettbewerbern ab. Unsere Motoren sind mit Elektronik-, Kraftstoffeinspritzungs- und Luftansaugmanagementsystemen von Cat ausgestattet.
  •     
  • Die durchdachte Komponentenwahl, die Konstruktion und die Maschinenvalidierungsprozesse führen zu herausragender Zuverlässigkeit und Laufzeit. 
Produktivität steigern

Produktivität steigern

        
  • Die bewährte Cat-Z-Kinematik in Kombination mit Schaufeln der Performance-Serie ermöglicht ein ausgezeichnetes Einfahren in die Halde, ein hohes Materialhaltevermögen, kürzere Grabzeiten und hohe Ausbrechkräfte. Dies führt zu niedrigem Kraftstoffverbrauch und maximaler Produktivität. 
  •     
  • Das von Caterpillar entwickelte, elektronisch gesteuerte, automatische HD-Planeten-Lastschaltgetriebe mit manuellem Herunterschalten in den 1. Gang bietet Effizienz, Langlebigkeit und sanfte Gangwechsel. 
  •     
  • Die optionale hydraulische Schwingungsdämpfung (RCS) verbessert die Fahrqualität bei unebenem Gelände, wodurch Sicherheit und Komfort gesteigert werden und gleichzeitig ein exzellentes Materialhaltevermögen gewährleistet wird. 
  •     
  • Das Advansys™-System von Schneidwerkzeugen (GET, Ground Engaging Tool), mit denen Sie Ihre Performance steigern, umfasst stärkere Zahnhalter, Zahnspitzen mit einer neuen Form für einen besseren Schutz des Zahnhalters, einen integrierten Halter und ein neues Schneidmesser mit Einzelabschrägung. 
  •     
  • Gesteigerte Traktion bei schlechten Bodenverhältnissen mit dem optionalen Selbstsperrdifferenzial (LSD). Diese Traktionshilfe wird automatisch aktiviert ohne erforderlichen Eingriff des Fahrers. 
  •     
  • Ein optionaler Achsölkühler (AOC) ist für Anwendungen mit hohem Energieverbrauch verfügbar.
Hervorragende Kraftstoffnutzung erleben

Hervorragende Kraftstoffnutzung erleben

        
  • Das Motor-Leerlaufdrehzahl-Managementsystem (EIMS, Engine Idle Management System) senkt die Drehzahl im Leerlauf und damit den Kraftstoffverbrauch, und die Motorleerlaufabschaltung schaltet den Motor nach einer voreingestellten Dauer ab.
  •     
  • Der Lüfter mit variabler Drehzahl passt sich an die verschiedenen Kühlanforderungen der Maschine an, wodurch die durchschnittliche Lüftergeschwindigkeit und der Kraftstoffbrauch reduziert werden, ebenso wie Lautstärke und Verstopfungen des Kühlers. 
  •     
  • Die Load-Sensing-Hydraulik liefert Förderstrom und Druck für die Arbeitshydraulik nach Bedarf und nur in dem erforderlichen Umfang. 
Intuitive, komfortable Arbeitsumgebung

Intuitive, komfortable Arbeitsumgebung

        
  • Die geräumige Fahrerkabine ist mit einfachen, intuitiven Bedienelementen und einer einfach verständlichen Benutzeroberfläche ausgestattet und bietet eine klare Sicht auf den Einsatzort – für eine komfortable Arbeitsumgebung und einen effizienten Betrieb. 
  •     
  • Ein bequemer gefederter (mechanischer) Sitz mit Stoffbezug gehört zur Standardausstattung. Optional ist ein luftgedämpfter Sitz mit hoher Rückenlehne erhältlich. 
  •     
  • Hydraulisch vorgesteuerte Bedienelemente sorgen für eine komfortable und mühelose Bedienung. Es kann zwischen zwei Einachshebeln oder einem Joystick gewählt werden. Beide Anordnungen sind mit Getriebe-Kickdown-Fernschaltern ausgestattet (nur Maschinen nach Tier 4).
  •     
  • Der Sichtbereich ist mit einer breiten, flachen und verzerrungsfreien Frontscheibe unübertroffen. 
  •     
  • Eine bis zum Boden der Fahrerkabine reichende Glasscheibe bietet ausgezeichnete Sicht auf die Schaufel und die Vorderräder. 
  •     
  • Die Schiebefenster an beiden Seiten ermöglichen natürliche Lüftung und einfache Kommunikation mit dem Bodenpersonal. 
  •     
  • Ablaufrinnen auf dem Kabinendach sorgen dafür, dass Regenwasser an den Ecken der Fahrerkabine abläuft und nicht auf die Fenster tropft. 
  •     
  • Eine Klimaanlage und Heizsysteme gehören zur Standardausstattung. Mit 10 Lüftungsdüsen kann der Fahrer den Luftstrom nach Bedarf ausrichten und somit während der gesamten Schicht produktiv und effizient arbeiten. 
  •     
  • Optionale Schutzvorrichtung für die Windschutzscheibe zum Schutz des Glases vor Schäden.
Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen

        
  • Die Leitern befinden sich standardmäßig auf beiden Seiten der Maschine. Der Zugang zu Hauptfahrerkabine bietet einen 15-Grad-Winkel für einen einfachen Zugang zur Arbeitsumgebung. 
  •     
  • Die Stufen sind mit Handläufen und/oder Schutzvorrichtung für einen sicheren Zugang zur Fahrerkabine und zu den Wartungspunkten der Maschine ausgestattet. 
  •     
  • Die Hauptkabinentür öffnet sich nach vorn und bietet einen komfortablen Zugang zur Arbeitsumgebung. 
  •     
  • Eine optionale Plattform zur Vorderscheibenreinigung ist für einen besseren Zugang zur Windschutzscheibe verfügbar. Scheibenwischer vorn und hinten sorgen für stets freie Sicht. 
  •     
  • Außenrückspiegel mit integrierten Totwinkelspiegeln gehören zur Standardausstattung. 
  •     
  • Eine serienmäßige Rückfahrkamera gehört zur Standardausstattung für eine verbesserte Sicht hinter der Maschine. Optional sind Stroboskoplampen für die Rückwärtsfahrt erhältlich, mit denen die Aufmerksamkeit am Einsatzort gesteigert werden kann.
Weniger Wartungskosten

Weniger Wartungskosten

        
  • Dank der einteiligen kippbaren Haube ist der Motorraum schnell und einfach zugänglich, was für Servicefreundlichkeit sorgt.
  •     
  • Die tägliche Wartung wird durch gruppierte Wartungsstellen und Schaugläser vereinfacht.
  •     
  • Elektrik-Servicezentren und weitere wichtige servicefreundliche Eigenschaften machen die Wartung Ihrer Maschinen und den Austausch von Komponenten direkt vor Ort schnell, einfach und effizient. 
  •     
  • Dank des hinteren, nach oben schwenkbaren Schutzgitters lassen sich die ausschwenkbaren Kühler einfach reinigen. 
  •     
  • Die schwenkbaren Radabdeckungen sind einfach zu entfernen/wiederanzubringen und bieten einen breiten Zugang zu allen Wartungspunkten und zum Motorraum. 
  •     
  • Der optionale Antriebsstrang-Bodenschutz schützt die Maschine vor Beschädigungen, um die Ausfallzeiten zu reduzieren. 
  •     
  • Das optionale Cat-Automatikschmiersystem bietet ein integriertes Schmiersystem mit Überwachungsfunktion. Die Bedienung erfolgt über nur eine Taste, bei Fehlern wird eine Blinkanzeige aktiviert. 
  •     
  • Die Konstruktions- und Fertigungsverfahren von Caterpillar gewährleisten eine lange Nutzungsdauer.

Produktspezifikationen für 980 GC

Nettoleistung bei 1700/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 393 HP 293 kW
ISO 9249:2007 (DIN) 398 HP (metrisch) 398 HP (metrisch)
Motorleistung bei 1700/min – ISO 14396:2002 420 HP 313 kW
ISO 14396:2002 (DIN) 426 HP (metrisch) 426 HP (metrisch)
Bruttoleistung bei 1700/min – SAE J1995:2014 425 HP 317 kW
Motormodell Cat C13A Cat C13A
Motordrehmoment bei 1200/min – ISO 14396:2002 1612 ft·lbf 2185 N·m
Bruttodrehmoment bei 1200/min – SAE J1995:2014 1627 ft·lbf 2206 N·m
Nettodrehmoment bei 1200/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1539 ft·lbf 2086 N·m
Bohrung 5.12 " 130 mm
Hub 6.18 " 157 mm
Hubraum 763 in³ 12.5 l
Anmerkung (1) Der Cat-Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe V (Korea), Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge (China) und Japan 2014 (Tier 4 Final). Der Cat-Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe V (Korea), Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge (China) und Japan 2014 (Tier 4 Final).
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung. Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung.
Anmerkung (3) Cat-Motoren sind mit den folgenden erneuerbaren, alternativen und Biodiesel-Kraftstoffen* kompatibel, die die Treibhausgase auf Lebenszyklusbasis reduzieren: • Biodiesel bis zu B20 (FAME) ** • Erneuerbare Kraftstoffe bis zu 100 % HVO und GTL Cat-Motoren sind mit den folgenden erneuerbaren, alternativen und Biodiesel-Kraftstoffen* kompatibel, die die Treibhausgase auf Lebenszyklusbasis reduzieren: • Biodiesel bis zu B20 (FAME) ** • Erneuerbare Kraftstoffe bis zu 100 % HVO und GTL
Einsatzgewicht* 65610 lb 29760 kg
Anmerkung (1) *Gewicht basiert auf einer Maschinenfunktion mit Standard-Kühlsystem, Achsen mit offenen Differenzialen, Reifen Maxam MS405 L4, Standard-Kontergewicht, allen Flüssigkeiten, Fahrer und Schaufel von 5,5 m³ (7,2 yd³) mit Unterschraubmesser. *Gewicht basiert auf einer Maschinenfunktion mit Standard-Kühlsystem, Achsen mit offenen Differenzialen, Reifen Maxam MS405 L4, Standard-Kontergewicht, allen Flüssigkeiten, Fahrer und Schaufel von 5,5 m³ (7,2 yd³) mit Unterschraubmesser.
Schaufelinhalt 4,3–5,8 m³ (5,75–7,5 yd³) 4,3–5,8 m³ (5,75–7,5 yd³)
Arbeitshydraulik-Pumpentyp Variabler Verstellkolben, Load Sensing Variabler Verstellkolben, Load Sensing
Arbeitshydraulik – Maximaler Durchfluss bei 2250/min 110 gal(US)/min 415 l/min
Arbeitshydraulik: max. Betriebsdruck 4090 psi 28200 kPa
Arbeitshydraulik – Max. Durchfluss, 3. Funktion 66 gpm 250 l/min
Arbeitshydraulik – Max. Betriebsdruck, 3. Funktion 3000 psi 20680 kPa
Hydrauliktaktzeit – Anheben in Transportstellung 5.3 s 5.3 s
Hydrauliktaktzeit – Abkippen aus max. Hubhöhe 1.7 s 1.7 s
Hydrauliktaktzeit – Senken, Entleeren, Durch Eigengewicht absenken 3.1 s 3.1 s
Hydrauliktaktzeit – Gesamttaktzeit 10.1 s 10.1 s
Statische Kipplast – voller 40°-Wendekreis – mit Reifeneindrückung 42441 lb 19251 kg
Statische Kipplast – voller 40°-Wendekreis – keine Reifeneindrückung 45089 lb 20452 kg
Ausbrechkraft 47660 lbf 212 kN
Anmerkung (1) * Für eine Maschinenkonfiguration wie unter "Gewicht" definiert. * Für eine Maschinenkonfiguration wie unter "Gewicht" definiert.
Anmerkung (2) * Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1–6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen. * Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1–6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.
Schalldruckpegel am Fahrerohr – ISO 6396:2008 74 dB(A) 74 dB(A)
Außengeräuschpegel – ISO 6395:2008 112 dB(A) 112 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr – ISO 6396:2008 ¹ 74 dB(A) 74 dB(A)
Außengeräuschpegel – ISO 6395:2008² 109 dB(A) 109 dB(A)
Anmerkung (1) Einschließlich Länder, die EU- und UK-Richtlinien folgen Einschließlich Länder, die EU- und UK-Richtlinien folgen
Anmerkung (2) EU-Lärmschutzrichtlinie 2000/14/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701 EU-Lärmschutzrichtlinie 2000/14/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701
Vorwärts – 1 4.1 mile/h 6.6 km/h
Rückwärts – 1 4.7 mile/h 7.6 km/h
Vorwärts – 2 7.9 mile/h 12.7 km/h
Rückwärts – 2 9 mile/h 14.5 km/h
Vorwärts – 3 14 mile/h 22.5 km/h
Rückwärts – 3 16 mile/h 25.7 km/h
Vorwärts – 4 24.7 mile/h 39.8 km/h
Rückwärts – 4 24.7 mile/h 39.8 km/h
Anmerkung Höchstgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L4) mit einem Rollradius von 913 mm (36"). Höchstgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L4) mit einem Rollradius von 913 mm (36").
Kraftstofftank 112.5 Gall. (US) 426 l
DEF-Tank 5.6 Gall. (US) 21 l
Kühlsystem 13.7 Gall. (US) 52 l
Kurbelgehäuse 9.8 Gall. (US) 37 l
Getriebe 20.3 Gall. (US) 77 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 22.2 Gall. (US) 84 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 22.2 Gall. (US) 84 l
Hydrauliktank 40.4 Gall. (US) 153 l
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. *Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,5 kg Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 2,145 Tonnen (2,365 US-Tonnen) entspricht. *Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotential = 0,501) ausgestattet ist, enthält es 1476 g Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 0,001 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. *Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,5 kg Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 2,145 Tonnen (2,365 US-Tonnen) entspricht. *Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotential = 0,501) ausgestattet ist, enthält es 1476 g Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 0,001 Tonnen entspricht.
Rückkippwinkel am Boden 292 292

980 GC Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Klimaanlage (HVAC) mit 10 Luftdüsen und Filtereinheit außerhalb der Fahrerkabine
  • Sperre der Schaufel-/Arbeitsgerätefunktion
  • Fahrerkabine, druckbelüftet/schallgedämmt
  • Rückfahrkamera
  • Computergestütztes Überwachungssystem
  • Außenrückspiegel
  • Vorgesteuerte Hydraulikbedienelemente, Hub- und Kippfunktion; zwei (2) Einachshebel oder Joystick
  • 12-V-Stromanschluss (10A)
  • Radiovorrüstung
  • ROPS/FOPS-Aufbau
  • Sitz, Cat Comfort (Stoffbezug), mechanisch betätigt
  • Lenksäule, einstellbarer Winkel
  • Sperrschalter, Getriebeneutralisiereinrichtung (anpassbar)
  • Schiebefenster (links und rechts)
  • Scheibenwisch-Waschanlagen, vorn/hinten

ANTRIEBSSTRANG

  • Achsen, offene Differenziale
  • Vollhydraulische, geschlossene Nassbremsen
  • Cat-Motor C13A
  • EIMS (Engine Idle Management System, Motor-Leerlaufdrehzahl-Managementsystem)
  • AIS (Automatische Leerlaufabschaltung)
  • Lüfter, Kühler, elektronisch geregelt, hydraulisch betrieben, temperaturgesteuert, bedarfsgesteuert
  • Filter, Kraftstoff primär/sekundär
  • Kraftstoffentlüftungspumpe (elektrisch)
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kühler mit 9 Lamellen pro Zoll mit ATACC
  • Drehmomentwandler
  • Getriebe, Lastschaltung (4F/4R), automatisch (2–4) mit manuellem Kickdown 2–1

HUBGERÜST

  • Ausschaltungen für Hub und Schaufelrückführung (elektromagnetisch), mechanische Einstellung
  • Z-Kinematik, Guss-Umlenkhebel

HYDRAULIK

  • Spezielle Brems- und Lüfterpumpe
  • Spezielle Load-Sensing-Lenkpumpe
  • Load-Sensing-Arbeitshydraulik, Vorsteuerung
  • S O S ℠-Ölprobenzapfventile

ELEKTRIK

  • Alarm, variabler/Hauptschalter für Rückwärtsfahrt
  • Lichtmaschine (115 A, Bürstentyp)
  • Batterien, wartungsfrei (2 x 1400 CCA)
  • Zündschlüssel; Start/Stopp
  • Beleuchtungsanlage: 4 Halogen-Arbeitsscheinwerfer, an der Fahrerkabine montiert
  • Beleuchtung: LED-Rückleuchten
  • Straßenscheinwerfer mit Fern-/Abblendlicht und Vorwärts- und Rückwärts-Fahrtrichtungsanzeigern
  • HD-Anlasser, elektrisch
  • Anlass- und Batterieladesystem, 24 V

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Kippbare Motorhaube
  • Radial- oder Diagonalreifen
  • Rückfahrsignal mit variabler Lautstärke (3 dB über Umgebungsgeräusch)
  • Product Link™-Vorrüstung

980 GC Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • CB-Funk (Vorrüstung)
  • Radio: DAB+/AM/FM/BT
  • Sitz, hohe Rückenlehne, luftgedämpft
  • Sitz, luftgedämpft, beheizt
  • Notlenksystem, elektrisch (serienmäßig, wo vorgeschrieben)

ANTRIEBSSTRANG

  • Achsen, Selbstsperrdifferenzial(e)
  • Achsen, Ölkühler
  • Lüfter, automatische und manuelle Rückwärtssteuerung

HUBGERÜST

  • Schnellwechslerschalter

HYDRAULIK

  • Hydraulische Schwingungsdämpfung
  • 3. Funktion mit zusätzlichem speziellen Einachshebel

ELEKTRIK

  • Beleuchtungsanlage: 8 Halogen-Arbeitsscheinwerfer, an der Fahrerkabine montiert
  • Beleuchtungsanlage: 4 oder 8 LED-Arbeitsscheinwerfer, an der Fahrerkabine montiert
  • Leuchten: Rundumleuchte

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Automatikschmiersystem
  • Kamera, Vorderansicht
  • Cat Payload
  • Kaltwetterstart
  • Kotflügel, hintere Verlängerungen oder Straßenfahrten
  • Reifen L3, L4 oder L5
  • Antriebsstrangschutz
  • Vorreiniger, Schichtrohre mit Sieb
  • Stroboskopleuchten für Rückwärtsfahrt
  • Kippzylinderschutz
  • Werkzeugkasten
  • Schutzvorrichtung für die Windschutzscheibe

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat®-Payload-Technologien ermöglichen das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 980 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Vorstellung des Cat 980 GC Radladers - Einfach zu bedienen. Auf Langlebigkeit ausgelegt.

Cat 980 GC-Radlader im Einsatz

Cat 980 GC-Radlader im Einsatz

Vorstellung des Cat 980 GC Radladers - Einfach zu bedienen.  Auf Langlebigkeit ausgelegt.
Cat 980 GC-Radlader im Einsatz
Cat 980 GC-Radlader im Einsatz

Aktuelle Angebote für  980 GC

Weitere Angebote anzeigen