986

Große Radlader 986

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motorleistung – ISO 14396:2002
449 HP
335 kW
Einsatzgewicht – Standard
97785 lb
44355 kg
Schaufelinhalt
5,0–10,3 m³ (6,5–13,5 yd³)
5,0–10,3 m³ (6,5–13,5 yd³)

Übersicht

Bewegen Sie Material sicher und effizient

Bei den großen Radladern von Cat® ist die Langlebigkeit bereits mit eingebaut. Mehrere Lebenszyklen gewährleisten lange Verfügbarkeit. Dank der optimierten Leistung und größeren Servicefreundlichkeit können Sie mit unseren Maschinen mehr Material effizient und sicher zu niedrigeren Kosten pro Tonne bewegen. Der 986 setzt die Tradition von Langlebigkeit, Leistung, Sicherheit, Fahrerkomfort, Servicefreundlichkeit und Nachhaltigkeit fort.

Vorteile

BIS ZU 10% BESSERE KRAFTSTOFFEFFIZIENZ

Ausgestattet mit einer Kombination von bewährten Komponenten und Technologien, die Ihre Erwartungen hinsichtlich Produktivität, Kraftstoffeffizienz, Zuverlässigkeit und Nutzungsdauer erfüllen.

BIS ZU 10% GERINGERE WARTUNGSKOSTEN

Machen Sie regelmäßige Wartung bequemer mit praktisch angeordneten Servicezentren

BIS ZU 20% VERRINGERTER KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Bewegen Sie mehr mit weniger Kraftstoff mit Spitzen-Effizienz bei normalen Ladearbeiten mit einem Lkw

BIS ZU 19% WENIGER CO2-EMISSIONEN

Der 986 erzeugt bis zu 19 % weniger CO2 als das Vorgängermodell 988K.

Produktspezifikationen für 986

Motorleistung – ISO 14396:2002 449 HP 335 kW
Motormodell Cat® C15 Cat® C15
Drehzahl bei Spitzenleistung 1600 1600
Bruttoleistung – SAE J1995:2014 456 HP 340 kW
Nettoleistung – SAE J1349:2011 373 HP 278 kW
Nenndrehzahl 2000 2000
Nenndrehzahl– 2.000/min– EEC 80/1269 373 HP 278 kW
Nenndrehzahl– 2.000/min– ISO 9249 373 HP 278 kW
Bohrung 5.4 " 137 mm
Hub 6.75 " 171.5 mm
Hubraum 927 in² 15.2 l
Max. Drehmoment (1200/min) – SAE J1995:2014 1778 lb/ft 2411 N·m
Drehmomentanstieg 16% 16%
Anmerkung (1) Es sind zwei Motor-Emissionsoptionen verfügbar: 1. Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), EU-Stufe V und Japan 2014. 2. Erfüllt die Emissionsnormen MAR-1 (Brasilien), entsprechend EPA Tier 3 (USA) und EU-Stufe IIIA. Es sind zwei Motor-Emissionsoptionen verfügbar: 1. Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), EU-Stufe V und Japan 2014. 2. Erfüllt die Emissionsnormen MAR-1 (Brasilien), entsprechend EPA Tier 3 (USA) und EU-Stufe IIIA.
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter bei minimaler Drehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter bei minimaler Drehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet.
Einsatzgewicht – Standard 97785 lb 44355 kg
Schaufelinhalt 5,0–10,3 m³ (6,5–13,5 yd³) 5,0–10,3 m³ (6,5–13,5 yd³)
Einsatzgewicht – verlängertes Hubgerüst 104005 lb 47175 kg
Nutzlast – Standard-Hubgerüst (Steinbruchabbauwand) 11 ton (US) 10 t
Nutzlast – loses Material (Standard) 14 ton (US) 12.7 t
Nutzlast– Langes Hubgerüst (Steinbrucheinsatz) 11 ton (US) 10 t
Nutzlast– loses Material (langes Hubgerüst) 12.1 ton (US) 11 t
Cat-Muldenkipper abgestimmt auf Standardausführung 770/735/740/745 770/735/740/745
Cat-Muldenkipper abgestimmt auf lange Hubarme 772/773 772/773
Getriebetyp Cat-Planetenlastschaltgetriebe Cat-Planetenlastschaltgetriebe
Vorwärts – 1 5 mile/h 7.3 km/h
Vorwärts – 2 8 mile/h 12.2 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 2 8 mile/h 12.7 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 3 14 mile/h 22 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 4 24 mile/h 39 km/h
Rückwärts – 1 5 mile/h 7.6 km/h
Rückwärts – 2 8 mile/h 13.6 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 2 9 mile/h 14.1 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 3 16 mile/h 25 km/h
Direktantrieb – rückwärts 4 25.4 mile/h 40.8 km/h
Hub-/Kippsystem – Kreis Load Sensing Load Sensing
Hub-/Kippsystem – Pumpe 2 × 110 cm³ Verstellpumpe 2 × 110 cm³ Verstellpumpe
Maximaler Förderstrom bei 2165/min 123 gpm 470 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung – Heben/Kippen 4050 psi 27900 kPa
Hubzylinder – Bohrung 7.5 " 190 mm
Hubzylinder – Hub 45 " 1138 mm
Kippzylinder – Bohrung 6.7 " 170 mm
Kippzylinder – Hub 28.4 " 722 mm
Zurückkippen 4.5 s 4.5 s
Anheben 9 s 9 s
Abkippen 3.5 s 3.5 s
Geringere 5.2 s 5.2 s
Durch Eigengewicht absenken 4.3 s 4.3 s
Hydrauliktaktzeit insgesamt 21.3 s 21.3 s
Lenksystem – Kreis Load Sensing Load Sensing
Lenksystem – Pumpe Kolbenverstellpumpe Kolbenverstellpumpe
Maximaler Förderstrom bei 1,400/min 52 gpm 200 l/min
Ausschaltdruck Lenkung 4000 psi 27600 kPa
Lenkeinschlagwinkel insgesamt 70° 70°
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. – Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,8 kg (3,9 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 2,574 Tonnen (2,837 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. – Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,8 kg (3,9 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 2,574 Tonnen (2,837 US-Tonnen) entspricht.
Front Fest Fest
Hinten Pendelnd Pendelnd
Pendelwinkel ±12.5° ±12.5°
Pendelwinkel– Kettenausführung ±8.5° ±8.5°
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS/FOPS entsprechen den Anforderungen der Normen ISO 3471:2008 (ROPS) und ISO 3449:2005 Level II (FOPS) ROPS/FOPS entsprechen den Anforderungen der Normen ISO 3471:2008 (ROPS) und ISO 3449:2005 Level II (FOPS)
Kraftstofftank 141 Gall. (US) 535 l
Kraftstofftank– Standard-Hubgerüst 127 Gall. (US) 481 l
Kühlsysteme 26 Gall. (US) 100 l
Kurbelgehäuse 9 Gall. (US) 34 l
Abgasreinigungsflüssigkeitstank 6 Gall. (US) 23 l
Getriebe 20 Gall. (US) 75 l
Achsöl – Differenziale und Seitenantriebe – vorn 49 Gall. (US) 186 l
Achsöl– Differenziale und Seitenantriebe– hinten 45 Gall. (US) 170 l
Hydrauliksystem (Werksbefüllung) 87 Gall. (US) 330 l
Hydrauliksystem – Nur Tank 34 Gall. (US) 130 l
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Anmerkung (1) * Für Maschinen in Ländern der europäischen Union sowie in Ländern, in denen die EU- und UK-Richtlinien gelten. * Für Maschinen in Ländern der europäischen Union sowie in Ländern, in denen die EU- und UK-Richtlinien gelten.
Anmerkung (2) ** EU-Richtlinie 2000/14/EG in ihrer geänderten Version 2005/88/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701. ** EU-Richtlinie 2000/14/EG in ihrer geänderten Version 2005/88/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701.
Anmerkung (3) Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (4) Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (5) Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 74 dB(A) 74 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008)* 73 dB(A) 73 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Anmerkung (1) * Für Maschinen in Ländern der europäischen Union sowie in Ländern, in denen die EU- und UK-Richtlinien gelten. * Für Maschinen in Ländern der europäischen Union sowie in Ländern, in denen die EU- und UK-Richtlinien gelten.
Anmerkung (2) ** EU-Richtlinie 2000/14/EG in ihrer geänderten Version 2005/88/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701. ** EU-Richtlinie 2000/14/EG in ihrer geänderten Version 2005/88/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701.
Anmerkung (3) Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (4) Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (5) Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Höhe über Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) 13.5 ' 4100 mm
Höhe über Abgasrohre 13.3 ' 4060 mm
Höhe über Motorhaube 10.7 ' 3270 mm
Höhe bis Mitte Vorderachse 3.2 ' 978 mm
Bodenfreiheit bis Kraftstofftank 2.3 ' 691 mm
Bodenfreiheit bis Knickgelenk 1.5 ' 459 mm
Reichweite – Max. Hubhöhe 7.1 ' 2175 mm
Schütthöhe bei max. Hubhöhe 10.1 ' 3079 mm
Schaufelbolzenhöhe – Max. Hubhöhe 16.1 ' 4912 mm
Maximale Gesamthöhe – Angehobene Schaufel 22.4 ' 6817 mm
Hinterachse – Mittellinie bis Stoßfänger 10.3 ' 3132 mm
Radstand 12.5 ' 3810 mm
Max. Gesamtlänge 36.6 ' 11143 mm
Mitte Vorderachse bis Schaufelzahnspitze 13.8 ' 4201 mm
Anmerkung
  • Bei allen Angaben zu Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte.
  • Technische Daten gelten für eine Felsschaufel mit 6,1 m³ (8,0 yd³).
  • Bei allen Angaben zu Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte.
  • Technische Daten gelten für eine Felsschaufel mit 6,1 m³ (8,0 yd³).
Höhe über Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) 13.5 ' 4100 mm
Höhe über Abgasrohre 13.3 ' 4060 mm
Höhe über Motorhaube 10.7 ' 3270 mm
Höhe bis Mitte Vorderachse 3.2 ' 978 mm
Bodenfreiheit bis Kraftstofftank 2.3 ' 691 mm
Bodenfreiheit bis Knickgelenk 1.5 ' 459 mm
Reichweite – Max. Hubhöhe 7.4 ' 2248 mm
Schütthöhe bei max. Hubhöhe 11.6 ' 3538 mm
Schaufelbolzenhöhe – Max. Hubhöhe 17.6 ' 5371 mm
Maximale Gesamthöhe – Angehobene Schaufel 23.9 ' 7276 mm
Hinterachse – Mittellinie bis Stoßfänger 10.3 ' 3132 mm
Radstand 12.5 ' 3810 mm
Max. Gesamtlänge 38 ' 11591 mm
Mitte Vorderachse bis Schaufelzahnspitze 15.3 ' 4649 mm
Anmerkung
  • Bei allen Angaben zu Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte.
  • Technische Daten gelten für eine Felsschaufel mit 6,1 m³ (8,0 yd³).
  • Bei allen Angaben zu Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte.
  • Technische Daten gelten für eine Felsschaufel mit 6,1 m³ (8,0 yd³).
Höhe über Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) 13.5 ' 4100 mm
Höhe über Abgasrohre 13.3 ' 4060 mm
Höhe über Motorhaube 10.7 ' 3270 mm
Höhe bis Mitte Hinterachse 3.2 ' 978 mm
Bodenfreiheit bis Kraftstofftank 2.3 ' 691 mm
Bodenfreiheit bis Knickgelenk 1.5 ' 459 mm
Reichweite bei max. Hubhöhe 8 ' 2437 mm
Schütthöhe bei max. Hubhöhe 10.7 ' 3259 mm
Schaufelbolzenhöhe bei max. Hubhöhe 15 ' 4566 mm
Maximale Gesamthöhe bei angehobener Schaufel 20.9 ' 6359 mm
Mitte Hinterachse bis Stoßfänger 10.3 ' 3132 mm
Radstand 12.5 ' 3810 mm
Max. Gesamtlänge 35 ' 10671 mm
Mitte Vorderachse bis Schaufelzahnspitze 12.2 ' 3729 mm
Höhe über Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) 13.5 ' 4100 mm
Höhe über Abgasrohre 13.3 ' 4060 mm
Höhe über Motorhaube 10.7 ' 3270 mm
Höhe bis Mitte Hinterachse 3.2 ' 978 mm
Bodenfreiheit bis Kraftstofftank 2.3 ' 691 mm
Bodenfreiheit bis Knickgelenk 1.5 ' 459 mm
Schaufelbolzenhöhe bei max. Hubhöhe 15 ' 4566 mm
Mitte Hinterachse bis Stoßfänger 10.3 ' 3132 mm
Radstand 12.5 ' 3810 mm
Max. Gesamtlänge 35.4 ' 10776 mm
Mitte Vorderachse bis Schaufelzahnspitze 12.6 ' 3834 mm

986 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ELEKTRIK

  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator (1), 145A
  • Batterien, wartungsfrei
  • Spannungswandler, 10/15 A, 24 V–12 V
  • Beleuchtungsanlage (LED, Arbeitsscheinwerfer, Zugangs- und Serviceplattform-Beleuchtung)
  • Anlass- und Batterieladesystem, 24 V
  • Fremdstartanschluss

ARBEITSUMGEBUNG

  • Grafische Informationsanzeige; Echtzeitanzeige von Betriebsinformationen, Durchführung von Kalibrierungen und fahrerspezifischen Einstellungen
  • Klimaanlage
  • Cat Vision, Rückfahrkamerasystem
  • Vorrüstung für Cat Production Measurement
  • Fahrerkabinenluft-Vorreiniger
  • Fahrerkabine, schallgedämpft und druckbelüftet, integrierter Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure/FOPS, Falling Object Protective Structure), Radiovorrüstung, einschließlich Antenne, Lautsprecher und Spannungswandler (12 V, 5 A) sowie Steckdose
  • Steuerhebel, Hub-/Kippfunktion
  • Heizung, Entfroster
  • Warnhorn, elektrisch
  • Instrumente, Messgeräte:
    – Kühlmitteltemperatur
    – Kraftstoffstand
    – DEF-Füllstand
    – Hydrauliköltemperatur
    – Getriebeöltemperatur
  • Deckenleuchte, Fahrerkabine
  • Verpflegungsbox, Getränkehalter
  • Rückspiegel (außen montiert)
  • Sitz Cat Comfort (Textilbezug), luftgefedert, sechsfach verstellbar
  • Sicherheitsgurtwarner (optisch)
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Kombiniertes Lenk-Schaltsystem (STIC™, Steering and Transmission Integrated Control)
  • UV-Schutzglas
  • Getriebeganganzeige
  • Wisch-/Waschanlagen (vorn und hinten):
    – Intervallschaltung Scheibenwischer (vorn/hinten)
  • Fahrtrichtungsanzeiger

ANTRIEBSSTRANG

  • Lamellen-Betriebs-/Hilfsbremsen, ölgekühlt
  • Leckölsiebe
  • Motorunterbodenschutzblech
  • Feststellbremse, elektrohydraulisch
  • Dieselmotor C15 MEUI mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung
  • Motorausschalter auf Bodenebene
  • Turboluftvorreiniger, Motorlufteinlass
  • Starthilfe, Äther, automatisch
  • Drehmomentwandler, Neutralisierung
  • Planeten-Lastschaltgetriebe, 4 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge, elektronische Steuerung
  • Manueller Schalter und automatische Kraftstoffentlüftung

SONSTIGES

  • Schaufelhubausschalter/Schaufeleinstellautomatik
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter, hydraulisch angetrieben
  • Cat-Schlaucharmaturen mit O-Ring-Dichtung
  • Wartungsklappen, verriegelbar
  • Öko-Ablassventile für Motor, Kühler, Hydrauliktank
  • Kraftstofftank, 535 l (141 US-Gall.)
  • Zugvorrichtung mit Bolzen
  • Schläuche, Cat XT™
  • Filterungs-/Siebsystem für Hydraulik, Lenkung und Bremse
  • Cat®-Modul für saubere Emissionen
  • Ölprobenzapfventile
  • Langzeitkühlmittel in vorgemischter 50-prozentiger Konzentration mit Frostschutz bis –34°C (–29°F)
  • Hinterer Zugang zu Fahrerkabine und Wartungsplattform
  • Load-Sensing-Lenkung
  • Anti-Abrutsch-Fußleisten
  • Vandalismusschutz-Deckelschloss

986 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG

  • Frostschutzmittel, –50°C (–58°F)
  • Motoröl-Schnellwechselsystem (Wiggins)
  • Kühlwasservorwärmer – 120V oder 240V
  • Hochleistungskühlung – Software

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Kotflügel vorn und hinten
  • Schnellbetankungsanlage (Shaw-Aero)
  • Kaltwetterstart (zwei Batterien zusätzlich)

WEITERE OPTIONALE KONFIGURATIONEN

  • Zuschlagstoff-Umschlagmaschine
  • Radlader für den Transport von Steinblöcken

ARBEITSUMGEBUNG

  • Objekterkennungssystem Cat Detect®
  • Cat Production Measurement
  • MW/UKW, CD, MP3-Radio
  • Satellitenradio Sirius mit Bluetooth
  • Stroboskop-Warnleuchte, LED
  • CB-Funk (Vorrüstung)
  • Sonnenrollo
  • Spiegel am Handlauf

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die rückwärtige Objekterkennung für Radlader ist ein zweiteiliges System für eine verbesserte Totwinkelkontrolle. Ein Radar warnt optisch und akustisch, wenn ein Objekt in den Sicherheitsbereich gelangt. Mithilfe der Kamera kann sich der Fahrer beim Rückwärtsfahren ein Bild vom Bereich hinter der Maschine machen.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

986

986

986

986

986

986

986

986
986
986
986
986
986
986

Vergleichen Sie 986 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN