Cat® Sichtsystem mit Rundumsicht

Technologiekits Cat® Sichtsystem mit Rundumsicht

Angebot anfragen Händler suchen

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

SCHUTZ DER BODENARBEITER

SCHUTZ DER BODENARBEITER

        
  • Durch Kameras kann der Bediener tote Winkel und Baustellenaktivitäten besser erkennen, sodass es zu weniger Unfällen kommt und die Produktivität erhöht wird.​
  •     
  • Die Maschinenbewegungen lösen die Front- und Rückfahrkameras aus, damit auf dem Display optimale Bilder angezeigt werden.​
  •     
  • Kameras helfen dabei, Bodenpersonal auf ein Minimum zu reduzieren, wodurch die Arbeitskosten gesenkt werden können.​​
  •     
  • Über die Anzeige in der Fahrerkabine können die Bediener mühelos zu allen Seiten der Fahrerkabine schauen, ohne sich zu verdrehen, wodurch der Komfort und die Produktivität erhöht werden.
  •     
  • Vermeiden Sie Verstöße, die die Produktivität beeinträchtigen und Mitarbeiterverletzungen zur Folge haben können.
SO FUNKTIONIERT ES

SO FUNKTIONIERT ES

        
  • Das Cat Sichtsystem mit Rundumsicht-Technologiesatz bietet Fahrern simultane Top-down-Ansichten der Front-, Rückfahr-, linken und rechten Kamera.​
  •     
  • Der Rundumsichtsatz enthält einen hochauflösenden Touchscreen-Monitor (480p x 800p), der sowohl die Top-down-Ansichten mehrerer Kameras als auch die Ansicht einer separaten Spezialkamera anzeigt.​ ​
  •     
  • Jeder Kamerakabelstrang beinhaltet 2-adrige Ethernet-Kabel, die für eine schnelle Übertragung hochdichter Daten von der Kamera zur Anzeige sorgen.
  •     
  • Die Anzeige lässt sich einfach konfigurieren und vom Bediener anpassen, um die gewünschte Ansicht zu erhalten.​
SEPARATE KAMERAANSICHT

SEPARATE KAMERAANSICHT

        
  • Der Monitor zeigt die Top-down-Ansichten der Front-, Rückfahr-, linken und rechten Kamera auf der rechten Seite des Bildschirms an. Auf der linken Seite des Bildschirms wird die Ansicht der separaten Kamera angezeigt.
  •     
  • Die separate Kameraansicht wird automatisch von der Maschinenbewegung bestimmt.
  •     
  • Das Bild der Rückfahrkamera wird angezeigt, wenn der Fahrer den Rückwärtsgang einlegt.
  •     
  • Ansonsten wird immer das Bild der Frontkamera angezeigt.
  •     
  • Der Fahrer kann den Monitor so konfigurieren, dass die separate Kameraansicht in Vollbild angezeigt wird.
Kompatibilität

Kompatibilität

        
  • Der Universal-Kamerasatz lässt sich in Maschinen aller Marken einbauen – ideal für die Nutzung in gemischten Flotten.
  •     
  • Das komplette System kann in etwa vier bis sechs Stunden auf jeder Maschine mit geschlossener Fahrerkabine und einem 12- oder 24-Volt-System installiert werden. Zusätzlich fällt eine Stunde für jede weitere Kamera an.
  •     
  • Jeder Rundumsichtsatz enthält ein (1) hochauflösendes Touchscreen-Display und bis zu vier (4) Digitalkameras. Die Verkabelung zur Verbindung der Komponenten ist ebenfalls enthalten.
  •     
  • Der Satz ist so konzipiert, dass er ohne zusätzliche Technologien funktioniert.

Vergleichen Sie Cat® Sichtsystem mit Rundumsicht mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Cat® Sichtsystem mit Rundumsicht

Cat® Sichtsystem mit Rundumsicht

Aktuelle Angebote für  Cat® Sichtsystem mit Rundumsicht

Weitere Angebote anzeigen