Walzenzug CP11 GC

CP11 GC Walzenzüge Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht – mit Fahrerkabine
25109 lb
11389 kg
Verdichtungsbreite
84 "
2134 mm
Bruttoleistung
122.9 HP
91.7 kW

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Zuverlässige Leistung

Zuverlässige Leistung

        
  • Das Antriebssystem wird von einer einzigen Pumpe angetrieben und eignet sich ideal für flache bis mittlere Steigungen.
  •     
  • Der Cat® C3.6-Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Stufe V (Korea).
  •     
  • Der Eco-Modus begrenzt die Motordrehzahl und trägt so zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs bei.
  •     
  • Der Motor-Leerlaufabstellzeitgeber reduziert den Kraftstoffverbrauch und unnötige Leerlaufzeiten, indem er die Maschine nach einer voreingestellten Leerlaufzeit abschaltet.
Komfortabler und ergonomischer Bedienstand

Komfortabler und ergonomischer Bedienstand

        
  • Die auf Dämpferelementen montierte Fahrerkabine und die Gummi-Fußmatten verringern Geräusche und Vibrationen für eine komfortablere Bedienung.
  •     
  • Die benutzerfreundlichen Bedienelemente sind nach Funktionsgruppen angeordnet und ein großes Display informiert den Fahrer über die Maschinenleistung.
  •     
  • Sitz, Armlehne und Lenksäule können verstellt werden für mehr Komfort.
  •     
  • Die Fahrer sind durch ein standardmäßig vorhandenes ROPS/FOPS-Schutzdach oder eine optional erhältliche ROPS/FOPS-Fahrerkabine mit Klimaregelung und schwenkbaren Glasfenstern vor Witterungseinflüssen geschützt.
  •     
  • Die Fahrerkabinen können für noch mehr Komfort mit einem luftgefederten Deluxe-Sitz mit hoher Rückenlehne ausgestattet werden. 
Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen

        
  • Abgewinkelte Stufen, Handläufe und rutschhemmende Oberflächen sorgen für Stabilität beim Ein- und Ausstieg. 
  •     
  • Innen- und Außenspiegel bieten dem Fahrer eine ausgezeichnete Übersicht über die Baustelle.
  •     
  • Eine optionale Rückfahrkamera mit einem großen farbigen Touchscreen verbessert die Sichtverhältnisse und gewährleistet volle Kontrolle und Sicherheit für den Fahrer.
  •     
  • Optionaler Belegungssensor für den Sitz und Sicherheitsgurtschalter.
Hervorragende Verdichtungsleistung

Hervorragende Verdichtungsleistung

        
  • Das exklusive Vibrationssystem mit Kapselgehäuse-Exzentergewicht sorgt für hohe Zuverlässigkeit, gleichmäßige Leistung und einen niedrigen Schallpegel bei einem Serviceintervall von 3 Jahren/3000 Stunden.
  •     
  • Statische Linienlast und Amplituden sind hoch.
  •     
  • Die optionale Antriebsschlupfregelung verbessert die Traktion bei weichen Bodenverhältnissen wie Sand oder losem Material. 
  •     
  • Die Vibrationsautomatik hilft dem Bediener, eine gleichmäßige und qualitativ hochwertige Verdichtung zu erzielen.
  •     
  • Die Bandage verfügt über einzigartige, konisch zulaufende, ovale Beläge, die tiefer eindringen und eine höhere Gewichtskonzentration aufweisen, um die Verdichtungsleistung zu maximieren. Auch mit rechteckigem Stampffuß verfügbar.
Mehr Qualität und Produktivität dank Technologie

Mehr Qualität und Produktivität dank Technologie

        
  • Optional erhältliche Cat Compact-Technologien helfen Ihnen, die Verdichtungsvorgaben stets zu erreichen – schneller, gleichmäßiger und in weniger Durchgängen. So werden Kraftstoff gespart und das Nacharbeiten und Materialkosten gesenkt. 
  •     
  • Die exklusive Technologie Machine Drive Power (MDP) ist eine energiebasierte Messung, die in allen Betriebsmodi für sämtliche Bodentypen verwendet werden kann.
Nahezu wartungsfrei

Nahezu wartungsfrei

        
  • Das Knickgelenk mit dauergeschmierten Lagern erfordert keine routinemäßige Wartung.
  •     
  • Zugang vom Boden aus zu allen Wartungsstellen für die einfache Durchführung von Servicearbeiten und Entnahme von Flüssigkeitsproben.
  •     
  • Überwachen Sie die Zustände der Flüssigkeiten durch regelmäßige Probenahme – so lassen sich die Wechselintervalle beim Motoröl auf bis zu 500 Stunden, beim Exzentergehäuseöl und beim Hydrauliköl auf bis zu 3000 Stunden und beim Kühlmittel auf bis zu 12.000 Stunden verlängern.
  •     
  • Längere Wartungsintervalle senken nicht nur die Ausfallzeiten, sondern verringern auch die Anzahl der Flüssigkeiten und Filter, die während der Lebensdauer der Maschine ausgetauscht werden müssen.
  •     
  • Mit VisionLink® sind Sie beim Flottenmanagement nicht länger auf Vermutungen angewiesen – ungeachtet der Größe oder des Herstellers der Ausrüstung.* Sie erhalten Informationen zu Wartungsanforderungen, Betriebsstunden, Ort, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, Diagnosecodes und mehr über interaktive Instrumententafeln auf Ihrem Mobil- oder Desktop-Gerät, sodass Sie leichter informierte Entscheidungen treffen können, um die Kosten zu senken, die Instandhaltung zu vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort zu verbessern. 
  •     
  • Mit den Software-Updates per Fernzugriff können Sie Ihre Onboard-Software ohne Unterstützung durch einen Techniker aktualisieren und Software-Updates initiieren, wenn es für Sie günstig ist, was die Gesamtbetriebseffizienz steigert.**
  •     
  • Über die Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler per Fernzugriff Diagnoseprüfungen an Ihrer vernetzten Maschine durchführen.**

* Die Verfügbarkeit von Daten vor Ort kann je nach Hersteller der Ausrüstung variieren und wird über eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) bereitgestellt.
** Muss sich im Mobilfunkbereich befinden.

Produktspezifikationen für CP11 GC

Einsatzgewicht – mit Fahrerkabine 25109 lb 11389 kg
Einsatzgewicht – mit offenem Fahrstand mit ROPS/FOPS-Schutzdach 24769 lb 11235 kg
Gewicht – Bandage mit Fahrerkabine 14084 lb 6388 kg
Gewicht – Bandage mit offenem Fahrstand mit Schutzdach (ROPS/FOPS) 13988 lb 6345 kg
Anmerkung (1) Bei den Einsatzgewichten handelt es sich um ungefähre Angaben, die das Gewicht aller Flüssigkeiten sowie einen 75 kg (165 lb) schweren Fahrer berücksichtigen. Die Gewichtsangaben für die Fahrerkabine beinhalten Heizung und Klimaanlage. Bei den Einsatzgewichten handelt es sich um ungefähre Angaben, die das Gewicht aller Flüssigkeiten sowie einen 75 kg (165 lb) schweren Fahrer berücksichtigen. Die Gewichtsangaben für die Fahrerkabine beinhalten Heizung und Klimaanlage.
Verdichtungsbreite 84 " 2134 mm
Gesamtlänge 18.7 ' 5.7 m
Gesamtbreite 7.5 ' 2.3 m
Max. Höhe 9.8 ' 3 m
Bandagendurchmesser – über Stampffüße 60.9 " 1549 mm
Radstand 9.8 ' 3 m
Bandagendurchmesser 60.4 " 1535 mm
Höhe des optionalen Schilds 27.1 " 688 mm
Bandagenbreite 84 " 2134 mm
Höhe – mit ROPS/FOPS oder Fahrerkabine 9.8 ' 3 m
Bruttoleistung 122.9 HP 91.7 kW
Motorleistung – ISO 14396 121 HP 90 kW
Nettoleistung – ISO 9249 112.2 HP 83.7 kW
Nettoleistung – SAE J1349:2011 111.2 HP 82.9 kW
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung wurde am Motorschwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit einem Lüfter mit maximaler Drehzahl, Luftfilter, Modul für saubere Emissionen und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebene Nettoleistung wurde am Motorschwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit einem Lüfter mit maximaler Drehzahl, Luftfilter, Modul für saubere Emissionen und Drehstromgenerator ausgerüstet.
Motormodell Cat® C3.6 Cat® C3.6
Emissionen U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stufe V, Korea Stufe V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stufe V, Korea Stufe V
Hub 4.7 " 120 mm
Bohrung 3.9 " 98 mm
Bodenfreiheit 20.3 " 516 mm
Bordsteinfreiheit 19.5 " 496 mm
Wenderadius – innere Bandagenkante 12.7 ' 3.9 m
Fahrgeschwindigkeit – Maximum 6.8 mile/h 11 km/h
Verdichtungsbreite 84 " 2134 mm
Kraftstofftankinhalt 56.3 Gall. (US) 213 l
DEF-Tank 5 Gall. (US) 19 l
Kühlsystem 4.9 Gall. (US) 18.5 l
Motoröl – mit Filter 3.1 Gall. (US) 11.6 l
Exzentergehäuse (kombiniert) 6.9 Gall. (US) 26 l
Achse und Seitenantriebe 2.6 Gall. (US) 10 l
Hydrauliktank 6.1 Gall. (US) 23 l
Recyclingfähigkeit 97% 97%
Nennamplitude – hoch 0.071 " 1.8 mm
Nennamplitude – niedrig 0.035 " 0.89 mm
Fliehkraft – Maximum 55932 lb 249 kN
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 33249 lb 148 kN
Schwingungsfrequenz – Standard 30,5 Hz (1830 vpm) 30,5 Hz (1830 vpm)
Bereich für optionale Frequenzverstellung 23,3–30,5 Hz (1400–1830 vpm) 23,3–30,5 Hz (1400–1830 vpm)
Reifen 23,1 x 26 23,1 x 26

CP11 GC Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • ROPS/FOPS-Schutzdach mit Handläufen, Fußmatte und Innenrückspiegel
  • Gefederter Sitz mit Vinylbezug
  • Verstellbare und neigbare Lenksäule
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, 76 mm (3″)
  • 12-Volt-Steckdose
  • Warnhorn, Rückfahrsignal

VIBRATIONSSYSTEM

  • Stampffußbandage – oval oder rechteckig
  • Kapselgehäuse-Exzentergewichte
  • Zwei Amplituden, zwei Frequenzen
  • Vibrationsautomatik
  • Zwei einstellbare Stahlabstreifer

TECHNOLOGIELÖSUNGEN

  • VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Fernsteuerungssperre

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat®-Motor C3.6
  • Einzelne Fahrpumpe
  • Kraftstofffilter, Wasserabscheider, Entlüftungspumpe, Wasseranzeige
  • Eco-Modus
  • Kühler/Hydraulikölkühler
  • Doppelbremssystem
  • Hydrostatischer Antrieb mit zwei Geschwindigkeitsstufen
  • Selbstsperrdifferenzial

ELEKTRIK

  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 150-A-Drehstromgenerator
  • Batterienennkapazität: Kälteprüfstrom 900A
  • Batteriehauptschalter

SONSTIGES

  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung S·O·S℠: Motoröl, Hydrauliköl und Kühlmittel
  • Schaugläser für Hydrauliköl- und Kühlmittelfüllstand
  • Reifen mit Stollenprofil
  • Arbeitsscheinwerfer (2 vorn, 2 hinten)

CP11 GC Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine mit Klimaanlage, Fußmatte und externen Rückspiegeln
  • Luftgefederter Deluxe-Sitz mit hoher Rückenlehne (Fahrerkabine)
  • Sonnen-/Trümmerschutz (Schutzdach)
  • Sonnenrollo (Fahrerkabine)
  • Innenrückspiegel (Fahrerkabine)
  • Externe Rückspiegel (offener Fahrstand mit Schutzdach)
  • Heckkamera mit farbigem Touchscreen
  • Sicherheitsgurtschalter
  • Schalldämpfungspaket

TECHNOLOGIELÖSUNGEN

  • Messen – Machine Drive Power (MDP)
  • Maschinendrehzahlsensor

ANTRIEBSSTRANG

  • Basis-Antriebsschlupfregelung
  • Getriebeschutzblech

SONSTIGES

  • Hydrauliköl für hohe Umgebungstemperaturen (Werksbefüllung)
  • Überarbeitetes Beleuchtungspaket (4 vorn, 4 hinten)
  • Rundumleuchte, orangefarben

Vergleichen Sie CP11 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Walzenzug CP11 GC

Walzenzug CP11 GC

Walzenzug CP11 GC

Walzenzug CP11 GC

Walzenzug CP11 GC

Walzenzug CP11 GC

Walzenzug CP11 GC

Walzenzug CP11 GC
Walzenzug CP11 GC
Walzenzug CP11 GC
Walzenzug CP11 GC
Walzenzug CP11 GC
Walzenzug CP11 GC
Walzenzug CP11 GC

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Machine Drive Power ist ein energiebasiertes Messsystem, das die Bodensteifigkeit anhand der Korrelation von Verdichtung und Rollwiderstand ermittelt. Das optionale Vermessungssystem hilft dem Bediener bei der Visualisierung der Arbeit, während sie verrichtet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der Verdichter die gesamte Baustelle abdeckt und eine einheitliche Arbeit ausführt.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren