Walzenzug CP74B

Walzenzüge CP74B

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht – an der hinteren Bandage mit ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)
36048 lb
16355 kg
Verdichtungsbreite
84 "
2134 mm
Bruttoleistung
173.5 HP
129.4 kW

Übersicht

Zuverlässig. Robust.

Der CP74B sorgt für hervorragende Leistung bei der Verdichtung bindiger und schwach bindiger Böden.

Vorteile

Geringere Betriebs- kosten

Der Eco-Modus sorgt für bis zu 15% Kraftstoffeinsparung, die exklusive Konstruktion des Vibrationssystems mit Kapselgehäusen bietet ein Serviceintervall von 3Jahren/3000 Stunden, und das wartungsfreie Knickgelenk weist dauergeschmierte Lager auf.

Bis zu 50% Effizienter

Durch die bordeigene Verdichtungsmessung mittels der exklusiven MDP-Technologie ist der Bediener nicht mehr auf Vermutungen angewiesen, und mit skalierbaren Lösungen, darunter Kartierung und Direktkommunikation zwischen Maschinen, können Sie den Einsatzort vernetzen.

Verbessert Bediener Komfort

Die Sicht wird durch die neue Rückfahrkamera verbessert, die neigbare Lenksäule bietet dem Bediener größere Flexibilität, und die integrierte hinterleuchtete Displaykonsole dreht sich mit dem Sitz.

Produktspezifikationen für CP74B

Einsatzgewicht – an der hinteren Bandage mit ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz) 36048 lb 16355 kg
Gewicht – Bandage mit ROPS/FOPS 23633 lb 10725 kg
Verdichtungsbreite 84 " 2134 mm
Bordsteinfreiheit 19.6 " 497 mm
Bodenfreiheit 17.5 " 445 mm
Fahrgeschwindigkeit – Maximum 7 mile/h 11.4 km/h
Wenderadius – innere Bandagenkante 12.1 ' 3.7 m
Bruttoleistung 173.5 HP 129.4 kW
Motormodell Cat C4.4 Cat C4.4
Nettoleistung – ISO 9249 145.8 HP 108.7 kW
Nettoleistung – SAE J1349:2011 145.1 HP 108.2 kW
Hub 5 " 127 mm
Bohrung 4.1 " 105 mm
Gesamtlänge 19.9 ' 6.1 m
Gesamtlänge – mit Sonderschar 21.5 ' 6.6 m
Gesamtbreite 7.6 ' 2.3 m
Gesamtbreite – mit Sonderschar 8.3 ' 2.5 m
Höhe – mit ROPS/FOPS oder Fahrerkabine 10.2 ' 3.11 m
Bandagenbreite 84 " 2134 mm
Bandagendurchmesser – über Stampffüße 61 " 1549 mm
Radstand 9.6 ' 2.9 m
Höhe des optionalen Schilds 27.1 " 688 mm
Bandagendurchmesser 51 " 1295 mm
Fliehkraft – Maximum 74600 lb 332 kN
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 37300 lb 166 kN
Nennamplitude – hoch 0.083 " 2.1 mm
Nennamplitude – niedrig 0.039 " 0.98 mm
Schwingungsfrequenz – Standard 28 Hz (1680 vpm) 28 Hz (1680 vpm)
Bereich für optionale Frequenzverstellung 23,3–28 Hz (1400–1680 vpm) 23,3–28 Hz (1400–1680 vpm)
Kraftstofftankinhalt 88 Gall. (US) 332 l
Reifen 23,1 x 26 23,1 x 26

CP74B Standardausrüstung

Arbeitsumgebung

  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine mit Klimaanlage und externen Rückspiegeln
  • Verstellbarer Fahrersitz mit Stoffbezug, Drehvorrichtung, integrierter Konsole und LCD-Anzeige
  • Neigungsverstellbare Lenksäule mit integrierten Becherhaltern
  • Rückfahrkamera mit Farbdisplay und Touchscreen-Bedienung
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, orange, 50 mm (2″)
  • 12-Volt-Steckdose
  • Warnhorn, Rückfahrsignal

Vibrationssystem

  • Stampffußbandage
  • Zwei Amplituden, eine Frequenz
  • Zwei Kapselgehäuse-Exzentergewichte
  • Vibrationsautomatik
  • Zwei einstellbare Stahlabstreifer

Antriebsstrang

  • Cat-Dieselmotor C4.4
  • Luftfilter, zwei Elemente
  • Dreistufen-Drehzahlschalter, Eco-Modus und automatische Geschwindigkeitsregelung
  • Zwei Fahrpumpen, je eine für Bandagenantrieb und Hinterachse
  • Kraftstofffilter, Wasserabscheider, Entlüftungspumpe, Wasseranzeige
  • Kippbarer Kühler und Hydraulikölkühler
  • Doppelbremssystem
  • Hydrostatischer Zwei-Gang-Antrieb

Elektrik

  • Elektrisches System mit 24Volt
  • 100-A-Drehstromgenerator
  • Batterienennkapazität: Kälteprüfstrom 750A

Sonstiges

  • Product LinkTM
  • Schaugläser für Hydrauliköl- und Kühlmittelfüllstand
  • SOSSM-Probenzapfventile: Motoröl, Hydrauliköl und Kühlmittel
  • Maschinenzurrgurte – vorne und hinten (entsprechen ISO 15818)

CP74B Sonderausrüstung

Arbeitsumgebung

  • Innenrückspiegel
  • Sonnenblende
  • Sonnenrollo für Fahrerkabine innen
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, orange, 76 mm (3″)

Vibrationssystem

  • Planierschild
  • Frequenzverstellung

Technologien

  • Messen – Maschinenantriebsleistung
  • Kartieren – SBAS-GNSS-Kartierung
  • Vernetzung: Cloud und Maschine
  • Command for Compaction

Antriebsstrang

  • Getriebeschutzblech

Sonstiges

  • Fahrtenschreiber
  • Bio-Hydrauliköl mit Werksbefüllung
  • Überarbeitetes Beleuchtungspaket mit Halogenscheinwerfern
  • Überarbeitetes LED-Beleuchtungspaket
  • Rundumleuchte, orangefarben
  • Zugangsklappe zum Kraftstoffeinfüllstutzen

SONSTIGES

  • Überarbeitetes Beleuchtungspaket mit Halogenscheinwerfern
  • Rundumleuchte
  • Zugangsklappe zum Kraftstoffeinfüllstutzen

Vergleichen Sie CP74B mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Walzenzug CP74B

Walzenzug CP74B

Walzenzug CP74B

Walzenzug CP74B
Walzenzug CP74B
Walzenzug CP74B

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Machine Drive Power ist ein energiebasiertes Messsystem, das die Bodensteifigkeit anhand der Korrelation von Verdichtung und Rollwiderstand ermittelt. Das optionale Vermessungssystem hilft dem Bediener bei der Visualisierung der Arbeit, während sie verrichtet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der Verdichter die gesamte Baustelle abdeckt und eine einheitliche Arbeit ausführt.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  CP74B

Weitere Angebote anzeigen