Übersicht
Vielseitige Verdichtung
Die CB4.4 ist eine Walze für 3–5Tonnen mit 1400mm (55") Bandagendurchmesser. Sie ist eine vielseitige Maschine, die entweder als einzige Vibrationswalze bei kleineren Aufträgen oder als unterstützende Walze für Hochleistungswalzen bei größeren Aufträgen eingesetzt werden kann. Durch die große Amplitude und Bandagenbreite wird eine hohe Produktionsrate erzielt, durch die sie hervorragend für Randstreifen, kleine Parkplätze, Fahrstreifenergänzungen und andere Aufträge ähnlicher Größe geeignet ist.