Walzenzug CS10 GC

CS10 GC Walzenzüge Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht – mit Fahrerkabine
23136 lb
10494 kg
Verdichtungsbreite
84 "
2134 mm
Bruttoleistung
122.9 HP
91.7 kW

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Zuverlässige Leistung

Zuverlässige Leistung

        
  • Das Antriebssystem wird von einer einzigen Pumpe angetrieben und eignet sich ideal für flache bis mittlere Steigungen.
  •     
  • Der Cat® C3.6-Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Stufe V (Korea).
  •     
  • Der Eco-Modus begrenzt die Motordrehzahl und trägt so zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs bei.
  •     
  • Der Motor-Leerlaufabstellzeitgeber reduziert den Kraftstoffverbrauch und unnötige Leerlaufzeiten, indem er die Maschine nach einer voreingestellten Leerlaufzeit abschaltet.
Komfortabler und ergonomischer Bedienstand

Komfortabler und ergonomischer Bedienstand

        
  • Die auf Dämpferelementen montierte Fahrerkabine und die Gummi-Fußmatten verringern Geräusche und Vibrationen für eine komfortablere Bedienung.
  •     
  • Die benutzerfreundlichen Bedienelemente sind nach Funktionsgruppen angeordnet und ein großes Display informiert den Fahrer über die Maschinenleistung.
  •     
  • Sitz, Armlehne und Lenksäule können verstellt werden für mehr Komfort.
  •     
  • Die Fahrer sind durch ein standardmäßig vorhandenes ROPS/FOPS-Schutzdach oder eine optional erhältliche ROPS/FOPS-Fahrerkabine mit Klimaregelung und schwenkbaren Glasfenstern vor Witterungseinflüssen geschützt.
  •     
  • Die Fahrerkabinen können für noch mehr Komfort mit einem luftgefederten Deluxe-Sitz mit hoher Rückenlehne ausgestattet werden. 
Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen

        
  • Abgewinkelte Stufen, Handläufe und rutschhemmende Oberflächen sorgen für Stabilität beim Ein- und Ausstieg. 
  •     
  • Innen- und Außenspiegel bieten dem Fahrer eine ausgezeichnete Übersicht über die Baustelle.
  •     
  • Eine optionale Rückfahrkamera mit einem großen farbigen Touchscreen verbessert die Sichtverhältnisse und gewährleistet volle Kontrolle und Sicherheit für den Fahrer.
  •     
  • Optionaler Belegungssensor für den Sitz und Sicherheitsgurtschalter.
Hervorragende Verdichtungsleistung

Hervorragende Verdichtungsleistung

        
  • Das exklusive Vibrationssystem mit Kapselgehäuse-Exzentergewicht sorgt für hohe Zuverlässigkeit, gleichmäßige Leistung und einen niedrigen Schallpegel bei einem Serviceintervall von 3 Jahren/3000 Stunden.
  •     
  • Statische Linienlast und Amplituden sind hoch.
  •     
  • Die optionale Antriebsschlupfregelung verbessert die Traktion bei weichen Bodenverhältnissen wie Sand oder losem Material. 
  •     
  • Die Vibrationsautomatik hilft dem Bediener, eine gleichmäßige und qualitativ hochwertige Verdichtung zu erzielen.
  •     
  • Erweitern Sie die Vielseitigkeit Ihrer Maschine mit einem ovalen oder rechteckigen Stampffußschalensatz, mit dem Sie mit Ihrer Glattmantelbandage schwach bindige und bindige Materialien verdichten können.
  •     
  • Eine optionale MicroVibe™ Trommelkonfiguration bietet einen niedrigeren Amplitudenbereich als die Standard-Trommel für vibrationsempfindliche Anwendungen.
  •     
  • Rüsten Sie den CS10 GC mit einem optionalen XT-Gewichtssatz auf eine schwere Größenklasse auf, um ihn an mehr Einsatzorten und für dickere Schichten zu verwenden.
Mehr Qualität und Produktivität dank Technologie

Mehr Qualität und Produktivität dank Technologie

        
  • Optional erhältliche Cat Compact-Technologien helfen Ihnen, die Verdichtungsvorgaben stets zu erreichen – schneller, gleichmäßiger und in weniger Durchgängen. So werden Kraftstoff gespart und das Nacharbeiten und Materialkosten gesenkt. 
  •     
  • Die exklusive Technologie Machine Drive Power (MDP) ist eine energiebasierte Messung, die in allen Betriebsmodi für sämtliche Bodentypen verwendet werden kann. 
  •     
  • Der Verdichtungsmesserwert (CMV, Compaction Meter Value) ist eine auf einem Beschleunigungsmesser basierende Messung für körnige Böden, die nur erfolgt, wenn das Vibrationssystem aktiv ist. 
Nahezu wartungsfrei

Nahezu wartungsfrei

        
  • Das Knickgelenk mit dauergeschmierten Lagern erfordert keine routinemäßige Wartung.
  •     
  • Zugang vom Boden aus zu allen Wartungsstellen für die einfache Durchführung von Servicearbeiten und Entnahme von Flüssigkeitsproben.
  •     
  • Überwachen Sie die Zustände der Flüssigkeiten durch regelmäßige Probenahme – so lassen sich die Wechselintervalle beim Motoröl auf bis zu 500 Stunden, beim Exzentergehäuseöl und beim Hydrauliköl auf bis zu 3000 Stunden und beim Kühlmittel auf bis zu 12.000 Stunden verlängern.
  •     
  • Längere Wartungsintervalle senken nicht nur die Ausfallzeiten, sondern verringern auch die Anzahl der Flüssigkeiten und Filter, die während der Lebensdauer der Maschine ausgetauscht werden müssen.
  •     
  • Mit VisionLink® sind Sie beim Flottenmanagement nicht länger auf Vermutungen angewiesen – ungeachtet der Größe oder des Herstellers der Ausrüstung.* Sie erhalten Informationen zu Wartungsanforderungen, Betriebsstunden, Ort, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, Diagnosecodes und mehr über interaktive Instrumententafeln auf Ihrem Mobil- oder Desktop-Gerät, sodass Sie leichter informierte Entscheidungen treffen können, um die Kosten zu senken, die Instandhaltung zu vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort zu verbessern. 
  •     
  • Mit den Software-Updates per Fernzugriff können Sie Ihre Onboard-Software ohne Unterstützung durch einen Techniker aktualisieren und Software-Updates initiieren, wenn es für Sie günstig ist, was die Gesamtbetriebseffizienz steigert.**
  •     
  • Über die Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler per Fernzugriff Diagnoseprüfungen an Ihrer vernetzten Maschine durchführen.**

* Die Verfügbarkeit von Daten vor Ort kann je nach Hersteller der Ausrüstung variieren und wird über eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) bereitgestellt.
** Muss sich im Mobilfunkbereich befinden.

Produktspezifikationen für CS10 GC

Einsatzgewicht – mit Fahrerkabine 23136 lb 10494 kg
Einsatzgewicht – mit offenem Fahrstand mit ROPS/FOPS-Schutzdach 22796 lb 10340 kg
Gewicht – Bandage mit Fahrerkabine 12948 lb 5873 kg
Gewicht – Bandage mit offenem Fahrstand mit Schutzdach (ROPS/FOPS) 12853 lb 5830 kg
Anmerkung (1) Bei den Einsatzgewichten handelt es sich um ungefähre Angaben, die das Gewicht aller Flüssigkeiten sowie einen 75 kg (165 lb) schweren Fahrer berücksichtigen. Die Gewichtsangaben für die Fahrerkabine beinhalten Heizung und Klimaanlage. Bei den Einsatzgewichten handelt es sich um ungefähre Angaben, die das Gewicht aller Flüssigkeiten sowie einen 75 kg (165 lb) schweren Fahrer berücksichtigen. Die Gewichtsangaben für die Fahrerkabine beinhalten Heizung und Klimaanlage.
Verdichtungsbreite 84 " 2134 mm
Gesamtlänge 18.7 ' 5.7 m
Gesamtbreite 7.5 ' 2.3 m
Max. Höhe 9.9 ' 3.03 m
Bandagendurchmesser 60.4 " 1535 mm
Radstand 9.8 ' 3 m
Höhe des optionalen Schilds 688 " 27.1 mm
Bandagenbreite 84 " 2134 mm
Höhe – mit ROPS/FOPS oder Fahrerkabine 9.8 ' 3 m
Bruttoleistung 122.9 HP 91.7 kW
Motorleistung – ISO 14396 121 HP 90 kW
Nettoleistung – ISO 9249 112.2 HP 83.7 kW
Nettoleistung – SAE J1349:2011 111.2 HP 82.9 kW
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung wurde am Motorschwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit einem Lüfter mit maximaler Drehzahl, Luftfilter, Modul für saubere Emissionen und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebene Nettoleistung wurde am Motorschwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit einem Lüfter mit maximaler Drehzahl, Luftfilter, Modul für saubere Emissionen und Drehstromgenerator ausgerüstet.
Motormodell Cat® C3.6 Cat® C3.6
Emissionen U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stufe V, Korea Stufe V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stufe V, Korea Stufe V
Hub 4.7 " 120 mm
Bohrung 3.9 " 98 mm
Bodenfreiheit 20.4 " 518 mm
Bordsteinfreiheit 19.4 " 492 mm
Wenderadius – innere Bandagenkante 12.7 ' 3.9 m
Fahrgeschwindigkeit – Maximum 6.8 mile/h 11 km/h
Statische Linienlast – mit ROPS/FOPS 154.1 lb/in 27.5 kg/cm
Verdichtungsbreite 84 " 2134 mm
Kraftstofftankinhalt 56.3 Gall. (US) 213 l
DEF-Tank 5 Gall. (US) 19 l
Kühlsystem 4.9 Gall. (US) 18.5 l
Motoröl – mit Filter 3.1 Gall. (US) 11.6 l
Exzentergehäuse (kombiniert) 6.9 Gall. (US) 26 l
Achse und Seitenantriebe 2.6 Gall. (US) 10 l
Hydrauliktank 6.1 Gall. (US) 23 l
Recyclingfähigkeit 97% 97%
Nennamplitude – hoch 0.079 " 2 mm
Nennamplitude – niedrig 0.039 " 1 mm
Fliehkraft – Maximum 56200 lb 250 kN
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 33500 lb 149 kN
Statische Linienlast – mit Fahrerkabine 154.1 lb/in 27.5 kg/cm
Statische Linienlast – mit ROPS/FOPS-Dach 153 lb/in 27.3 kg/cm
Schwingungsfrequenz – Eco-Modus 28,6–31,5 Hz 28,6–31,5 Hz
Schwingungsfrequenz – Standard 1800–1980 vpm 1800–1980 vpm
Schwingungsfrequenz – Eco-Modus 1716–1890 vpm 1716–1890 vpm
Schwingungsfrequenz – Standard 30–33Hz 30–33Hz
Reifen 23,1 x 26 23,1 x 26

CS10 GC Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • ROPS/FOPS-Schutzdach mit Handläufen, Fußmatte und Innenrückspiegel
  • Gefederter Sitz mit Vinylbezug
  • Verstellbare und neigbare Lenksäule
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, 76 mm (3″)
  • 12-Volt-Steckdose
  • Warnhorn, Rückfahrsignal

VIBRATIONSSYSTEM

  • Glattmantelbandage
  • Kapselgehäuse-Exzentergewichte
  • Zwei Amplituden, zwei Frequenzen
  • Vibrationsautomatik
  • Einstellbarer Stahlabstreifer hinten

TECHNOLOGIELÖSUNGEN

  • VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Fernsteuerungssperre

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat®-Motor C3.6
  • Einzelne Fahrpumpe
  • Kraftstofffilter, Wasserabscheider, Entlüftungspumpe, Wasseranzeige
  • Eco-Modus
  • Kühler/Hydraulikölkühler
  • Doppelbremssystem
  • Hydrostatischer Antrieb mit zwei Geschwindigkeitsstufen
  • Selbstsperrdifferenzial

ELEKTRIK

  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 150-A-Drehstromgenerator
  • Batterienennkapazität: Kälteprüfstrom 900A
  • Batteriehauptschalter

SONSTIGES

  • Schaugläser für Hydrauliköl- und Kühlmittelfüllstand
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠): Motoröl, Hydrauliköl und Kühlmittel
  • Arbeitsscheinwerfer (2 vorn, 2 hinten)

CS10 GC Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine mit Klimaanlage, Fußmatte und externen Rückspiegeln
  • Luftgefederter Deluxe-Sitz mit hoher Rückenlehne (Fahrerkabine)
  • Sonnen-/Trümmerschutz (Schutzdach)
  • Sonnenrollo (Fahrerkabine)
  • Innenrückspiegel (Fahrerkabine)
  • Externe Rückspiegel (offener Fahrstand mit Schutzdach)
  • Heckkamera mit farbigem Touchscreen
  • Sicherheitsgurtschalter
  • Schalldämpfungspaket

VIBRATIONSSYSTEM

  • Abnehmbarer Stampffußschalensatz – oval oder rechteckig
  • MicroVibe™
  • Zwei einstellbare Stahlabstreifer
  • Zwei einstellbare Polyurethanabstreifer

TECHNOLOGIELÖSUNGEN

  • Messen – Machine Drive Power (MDP)
  • Messung: Verdichtungsmesserwert
  • Maschinendrehzahlsensor

ANTRIEBSSTRANG

  • Basis-Antriebsschlupfregelung
  • Getriebeschutzblech

SONSTIGES

  • Hydrauliköl für hohe Umgebungstemperaturen (Werksbefüllung)
  • Flotations- oder Stollenprofil
  • Überarbeitetes Beleuchtungspaket (4 vorn, 4 hinten)
  • Rundumleuchte, orangefarben
  • XT-Gewichtssatz

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Machine Drive Power ist ein energiebasiertes Messsystem, das die Bodensteifigkeit anhand der Korrelation von Verdichtung und Rollwiderstand ermittelt. Das optionale Vermessungssystem hilft dem Bediener bei der Visualisierung der Arbeit, während sie verrichtet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der Verdichter die gesamte Baustelle abdeckt und eine einheitliche Arbeit ausführt.

Mehr über die Technologie erfahren

Das auf einem Beschleunigungsmesser basierende CMV-System liefert mit dem Verdichtungsmesserwert eine Kennzahl zur Steifigkeit eines Materials. Es ist für Walzenzüge mit Glattmantelbandage und Tandem-Asphalt-Vibrationswalzen erhältlich. Eine Messung erfolgt nur dann, wenn das Vibrationssystem aktiv ist, und liefert einen Wert ohne Einheitenangabe, der von den aufgezeichneten Daten abgeleitet wird und die Steifigkeit eines Verbundwerkstoffs angibt.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie CS10 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Walzenzug CS10 GC

Walzenzug CS10 GC

AUSWAHLHILFE FÜR WALZENZÜGE VON 10 BIS 15 TONNEN

Walzenzug CS10 GC

Walzenzug CS10 GC

Walzenzug CS10 GC
Walzenzug CS10 GC
AUSWAHLHILFE FÜR WALZENZÜGE VON 10 BIS 15 TONNEN
Walzenzug CS10 GC
Walzenzug CS10 GC

GC Walzenzüge

GC Walzenzüge

Aktuelle Angebote für  CS10 GC

Weitere Angebote anzeigen