Walzenzug CS12 GC

Walzenzüge CS12 GC Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht – mit Fahrerkabine
27900 lb
12655 kg
Verdichtungsbreite
84 "
2134 mm
Bruttoleistung
120.7 HP
90 kW

Übersicht

Bewährte Leistung und Verlässlichkeit

GC-Walzenzüge leisten mehr, als Sie erwarten, und bieten zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten.

Vorteile

Einfach zu bedienen zu bedienen

Der CS12 GC ist einfach zu bedienen, bietet hervorragende Sicht und verfügt über eine Vibrationsautomatik, mit der die Arbeit noch leichter von der Hand geht.

Niedrige Betriebskosten kosten

Bis zu 10% Kraftstoffersparnis im Eco-Modus, längere Wartungsintervalle und wartungsfreies Knickgelenk mit dauergeschmierten Lagern.

Verbesserte Verdichtung Verdichtung

Höhere Amplitude und statische Linienlast, flexible XT-Gewichtssätze und skalierbare Verdichtungstechnologien für eine bessere Verdichtung.

Produktspezifikationen für CS12 GC

Einsatzgewicht – mit Fahrerkabine 27900 lb 12655 kg
Einsatzgewicht – mit offenem Fahrstand mit ROPS/FOPS-Schutzdach 27560 lb 12501 kg
Gewicht – Bandage mit offenem Fahrstand mit Schutzdach (ROPS/FOPS) 16955 lb 7691 kg
Gewicht – Bandage mit Fahrerkabine 17051 lb 7734 kg
Verdichtungsbreite 84 " 2134 mm
Bordsteinfreiheit 19.4 " 492 mm
Bodenfreiheit 20.4 " 518 mm
Wenderadius – innere Bandagenkante 12.7 ' 3.9 m
Fahrgeschwindigkeit – Maximum 6.8 mile/h 11 km/h
Statische Linienlast – mit ROPS/FOPS 202.9 lb/in 36.2 kg/cm
Bruttoleistung 120.7 HP 90 kW
Motormodell Cat C3.6 Cat C3.6
Nettoleistung – ISO 9249 112.2 HP 83.7 kW
Nettoleistung – SAE J1349:2011 111.2 HP 82.9 kW
Hub 4.7 " 120 mm
Bohrung 3.9 " 98 mm
Gesamtlänge 18.7 ' 5.7 m
Gesamtbreite 7.5 ' 2.3 m
Bandagenbreite 84 " 2134 mm
Höhe – mit ROPS/FOPS oder Fahrerkabine 9.8 ' 3 m
Bandagendurchmesser 60.4 " 1535 mm
Höhe des optionalen Schilds 27.1 " 688 mm
Radstand 9.8 ' 3 m
Nennamplitude – hoch 0.079 " 2 mm
Nennamplitude – niedrig 0.039 " 1 mm
Fliehkraft – Maximum 56202 lbf 250 kN
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 33497 lbf 149 kN
Schwingungsfrequenz – Eco-Modus 28,6–31,5 Hz 28,6–31,5 Hz
Schwingungsfrequenz – Eco-Modus 1716–1890 vpm 1716–1890 vpm
Schwingungsfrequenz – Standard 30–33Hz 30–33Hz
Schwingungsfrequenz – Standard 1800–1980 vpm 1800–1980 vpm
Kraftstofftankinhalt 56.3 Gall. (US) 213 l
Reifen 23,1 x 26 23,1 x 26
Recyclingfähigkeit 96 96

CS12 GC Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Offener Fahrerstand mit ROPS/FOPS-Schutzdach mit Handlauf, Absturzsicherung, Bodenmatte
  • Verstellbarer Vinylsitz, Sicherheitsgurt
  • Verstellbare und neigbare Lenksäule
  • 12-Volt-Steckdose

VIBRATIONSSYSTEM

  • Zwei Amplituden, zwei Frequenzen
  • Kapselgehäuse-Exzentergewichte
  • Vibrationsautomatik
  • Einstellbarer Stahlabstreifer hinten
  • Glattmantelbandage

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Dieselmotor C3.6, 4-Zylinder
  • Einzelne Fahrpumpe
  • Kraftstofffilter, Wasserabscheider, Entlüftungspumpe, Wasseranzeige
  • Kühler/Hydraulikölkühler
  • Doppelbremssystem
  • Hydrostatischer Zwei-Gang-Antrieb

ELEKTRIK

  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 150-A-Drehstromgenerator
  • Batterienennkapazität: Kälteprüfstrom 900A

STANDARD

  • ProductLinkTM
  • Schaugläser für Hydrauliköl- und Kühlmittelfüllstand
  • Werksöl für hohe Temperaturen geeignet

CS12 GC Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine mit Klimaregelung
  • Luftgefederter Deluxe-Sitz mit hoher Rückenlehne (Fahrerkabine)
  • Sonnen-/Trümmerschutz (Schutzdach)
  • Sonnenrollo für Fahrerkabine innen (Fahrerkabine)
  • Heckkamera mit farbigem Touchscreen
  • Schalldämpfungspaket

VIBRATIONSSYSTEM

  • Stampffußschalensatz (rechteckige oder ovale Stampffüße verfügbar)
  • Zwei einstellbare Stahlabstreifer
  • Zwei einstellbare Polyurethanabstreifer

ANTRIEBSSTRANG

  • Getriebeschutzblech

TECHNOLOGIELÖSUNGEN

  • Messung: Verdichtungsmesserwert
  • Kartieren – SBAS-GNSS-Kartierung
  • Vernetzung: Cloud und Maschine

SONSTIGES

  • XT-Gewichtssatz
  • Überarbeitetes LED-Beleuchtungspaket
  • Rundumleuchte, orangefarben
  • Flotations- oder Stollenprofil

Vergleichen Sie CS12 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Walzenzug CS12 GC

Walzenzug CS12 GC

Walzenzug CS12 GC

AUSWAHLHILFE FÜR WALZENZÜGE VON 10 BIS 15 TONNEN

Walzenzug CS12 GC

Walzenzug CS12 GC
Walzenzug CS12 GC
Walzenzug CS12 GC
AUSWAHLHILFE FÜR WALZENZÜGE VON 10 BIS 15 TONNEN
Walzenzug CS12 GC

Aktuelle Angebote für  CS12 GC

Weitere Angebote anzeigen