Walzenzug CS66B

Walzenzüge CS66B

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht – an der hinteren Bandage mit ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)
28199 lb
12791 kg
Verdichtungsbreite
84 "
2134 mm
Bruttoleistung
156.9 HP
117 kW

Übersicht

Höhere Verdichtungsleistung

Der CS66B sorgt für hervorragende Leistung bei der Verdichtung körniger Böden.

Vorteile

Geringere Betriebs- kosten

Der Eco-Modus sorgt für bis zu 15% Kraftstoffeinsparung, die exklusive Konstruktion des Vibrationssystems mit Kapselgehäusen bietet ein Serviceintervall von 3Jahren/3000 Stunden, und das wartungsfreie Knickgelenk weist dauergeschmierte Lager auf.

Bis zu 50% Effizienter

Durch die bordeigene Verdichtungsmessung mittels der exklusiven MDP-Technologie ist der Bediener nicht mehr auf Vermutungen angewiesen, und mit skalierbaren Lösungen, darunter Kartierung und Direktkommunikation zwischen Maschinen, können Sie den Einsatzort vernetzen.

Verbessert Bediener Komfort

Die Sicht wird durch die neue Rückfahrkamera verbessert, die neigbare Lenksäule bietet dem Bediener größere Flexibilität, und die integrierte hinterleuchtete Displaykonsole dreht sich mit dem Sitz.

Produktspezifikationen für CS66B

Einsatzgewicht – an der hinteren Bandage mit ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz) 28199 lb 12791 kg
Gewicht – Bandage mit ROPS/FOPS 16103 lb 7304 kg
Verdichtungsbreite 84 " 2134 mm
Bordsteinfreiheit 19.3 " 491 mm
Bodenfreiheit 17.4 " 442 mm
Statische Linienlast – mit ROPS/FOPS 191.5 lb/in 34.2 kg/cm
Fahrgeschwindigkeit – Maximum 7 mile/h 11.4 km/h
Wenderadius – innere Bandagenkante 12.1 ' 3.7 m
Statische Linienlast – mit Fahrerkabine 193 lb/in 34.5 kg/cm
Bruttoleistung 156.9 HP 117 kW
Motormodell Cat C4.4 Cat C4.4
Nettoleistung – ISO 9249 130.6 HP 97.4 kW
Nettoleistung – SAE J1349 129.9 HP 96.9 kW
Hub 5 " 127 mm
Bohrung 4.1 " 105 mm
Gesamtlänge 19.5 ' 5.9 m
Gesamtlänge – mit Sonderschar 21 ' 6.4 m
Gesamtbreite 7.7 ' 2.3 m
Gesamtbreite – mit Sonderschar 8.2 ' 2.5 m
Bandagenbreite 84 " 2134 mm
Bandagendurchmesser 60.4 " 1535 mm
Höhe des optionalen Schilds 27.1 " 688 mm
Radstand 9.5 ' 2.9 m
Höhe – mit ROPS/FOPS oder Fahrerkabine 10.25 ' 3.11 m
Fliehkraft – Maximum 67600 lb 301 kN
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 31670 lb 141 kN
Nennamplitude – hoch 0.083 " 2.1 mm
Nennamplitude – niedrig 0.039 " 0.98 mm
Bereich für optionale Frequenzverstellung 23,3–30,5 Hz (1400–1830 vpm) 23,3–30,5 Hz (1400–1830 vpm)
Schwingungsfrequenz – Standard 30,5 Hz (1830 vpm) 30,5 Hz (1830 vpm)
Kraftstofftankinhalt 64 Gall. (US) 242 l
Reifen 23,1 x 26 23,1 x 26

CS66B Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine mit Klimaanlage und externen Rückspiegeln
  • Verstellbarer Fahrersitz mit Stoffbezug, Drehvorrichtung, integrierter Konsole und LCD-Anzeige
  • Neigungsverstellbare Lenksäule mit integrierten Becherhaltern
  • Rückfahrkamera mit Farbdisplay und Touchscreen-Bedienung
  • Sicherheitsgurt
  • 12-Volt-Steckdose
  • Warnhorn, Rückfahrsignal

Arbeitsumgebung

  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine mit Klimaanlage und externen Rückspiegeln
  • Verstellbarer Fahrersitz mit Stoffbezug, Drehvorrichtung, integrierter Konsole und LCD-Anzeige
  • Neigungsverstellbare Lenksäule mit integrierten Becherhaltern
  • Rückfahrkamera mit Farbdisplay und Touchscreen-Bedienung
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, orange, 50 mm (2″)
  • 12-Volt-Steckdose
  • Warnhorn, Rückfahrsignal

VIBRATIONSSYSTEM

  • Glattmantelbandage
  • Zwei Amplituden, eine Frequenz
  • Zwei Kapselgehäuse-Exzentergewichte
  • Vibrationsautomatik
  • Einstellbarer Stahlabstreifer vorn
  • Stampffußschalensatz (rechteckige oder ovale Stampffüße verfügbar)

Vibrationssystem

  • Glattmantelbandage
  • Zwei Amplituden, eine Frequenz
  • Zwei Kapselgehäuse-Exzentergewichte
  • Vibrationsautomatik
  • Einstellbarer Stahlabstreifer vorn

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Dieselmotor C4.4
  • Luftfilter, zwei Elemente
  • Dreistufen-Drehzahlschalter, Eco-Modus und automatische Geschwindigkeitsregelung
  • Zwei Fahrpumpen, je eine für Bandagenantrieb und Hinterachse
  • Kraftstofffilter, Wasserabscheider, Entlüftungspumpe, Wasseranzeige
  • Kippbarer Kühler und Hydraulikölkühler
  • Doppelbremssystem
  • Hydrostatischer Zwei-Gang-Antrieb

Elektrik

  • Elektrisches System mit 24Volt
  • 100-A-Drehstromgenerator
  • Batterienennkapazität: Kälteprüfstrom 750A

ELEKTRIK

  • Elektrisches System mit 24Volt
  • 100-A-Drehstromgenerator
  • Batterienennkapazität: Kälteprüfstrom 750A

Sonstiges

  • Product LinkTM
  • Schaugläser für Hydrauliköl- und Kühlmittelfüllstand
  • S�O�SSM-Probenzapfventile: Motoröl, Hydrauliköl und Kühlmittel
  • Maschinenzurrgurte – vorne und hinten (entsprechen ISO 15818)

SONSTIGES

  • Product Link™
  • Schaugläser für Hydrauliköl- und Kühlmittelfüllstand
  • S•O•S℠-Probenzapfventile: Motoröl, Hydrauliköl und Kühlmittel

CS66B Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Sonnenblende
  • Sonnenrollo für Fahrerkabine innen

Arbeitsumgebung

  • Innenrückspiegel
  • Sonnenblende
  • Sonnenrollo für Fahrerkabine innen
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, orange, 76 mm (3″)

VIBRATIONSSYSTEM

  • Planierschild
  • Frequenzverstellung
  • Zwei einstellbare Stahlabstreifer
  • Zwei einstellbare Polyurethanabstreifer
  • Vorrüstung für Abstreifersatz
  • Fahrtenschreiber für Vibrationsfrequenz

Vibrationssystem

  • Stampffußschalensatz (rechteckige oder ovale Stampffüße verfügbar)
  • Planierschild
  • Frequenzverstellung
  • Zwei einstellbare Stahlabstreifer
  • Zwei einstellbare Polyurethanabstreifer

ANTRIEBSSTRANG

  • Getriebeschutzblech
  • Werksbefüllung mit Bioöl

Technologien

  • Messen – Maschinenantriebsleistung und/oder CMV
  • Kartieren – SBAS-GNSS-Kartierung
  • Vernetzung: Cloud und Maschine
  • Command for Compaction

TECHNOLOGIELÖSUNGEN

  • Messen – Maschinenantriebsleistung und/oder CMV
  • Kartieren – SBAS-GNSS-Kartierung
  • Vernetzung: Cloud und Maschine
  • Cat® Command for Compaction

SONSTIGES

  • Fahrtenschreiber
  • Bio-Hydrauliköl mit Werksbefüllung
  • Überarbeitetes Beleuchtungspaket mit Halogenscheinwerfern
  • Rundumleuchte, orangefarben
  • Zugangsklappe zum Kraftstoffeinfüllstutzen
  • Italienische Straßenverkehrszulassung (IRH)

Antriebsstrang

  • Cat-Dieselmotor C4.4
  • Luftfilter, zwei Elemente
  • Getriebeschutzblech
  • Dreistufen-Drehzahlschalter, Eco-Modus und automatische Geschwindigkeitsregelung
  • Zwei Fahrpumpen, je eine für Bandagenantrieb und Hinterachse
  • Kraftstofffilter, Wasserabscheider, Entlüftungspumpe, Wasseranzeige
  • Kippbarer Kühler und Hydraulikölkühler
  • Doppelbremssystem
  • Hydrostatischer Zwei-Gang-Antrieb

Sonstiges

  • Fahrtenschreiber
  • Bio-Hydrauliköl mit Werksbefüllung
  • Überarbeitetes Beleuchtungspaket mit Halogenscheinwerfern
  • Überarbeitetes LED-Beleuchtungspaket
  • Rundumleuchte, orangefarben
  • Zugangsklappe zum Kraftstoffeinfüllstutzen
  • Italienische Straßenverkehrszulassung (IRH)

Vergleichen Sie CS66B mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Walzenzug CS66B

Walzenzug CS66B

Walzenzug CS66B

Walzenzug CS66B

Walzenzug CS66B
Walzenzug CS66B
Walzenzug CS66B
Walzenzug CS66B

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Compaction mit Machine Drive Power (MDP)

    Machine Drive Power ist ein energiebasiertes Messsystem, das die Bodensteifigkeit anhand der Korrelation von Verdichtung und Rollwiderstand ermittelt. Das optionale Vermessungssystem hilft dem Bediener bei der Visualisierung der Arbeit, während sie verrichtet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der Verdichter die gesamte Baustelle abdeckt und eine einheitliche Arbeit ausführt.

  • Cat Compaction mit Verdichtungsmesserwert (CMV, Compaction Meter Value)

    Das auf einem Beschleunigungsmesser basierende CMV-System liefert mit dem Verdichtungsmesserwert eine Kennzahl zur Steifigkeit eines Materials. Es ist für Walzenzüge mit Glattmantelbandage und Tandem-Asphalt-Vibrationswalzen erhältlich. Eine Messung erfolgt nur dann, wenn das Vibrationssystem aktiv ist, und liefert einen Wert ohne Einheitenangabe, der von den aufgezeichneten Daten abgeleitet wird und die Steifigkeit eines Verbundwerkstoffs angibt.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Machine Drive Power ist ein energiebasiertes Messsystem, das die Bodensteifigkeit anhand der Korrelation von Verdichtung und Rollwiderstand ermittelt. Das optionale Vermessungssystem hilft dem Bediener bei der Visualisierung der Arbeit, während sie verrichtet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der Verdichter die gesamte Baustelle abdeckt und eine einheitliche Arbeit ausführt.

Mehr über die Technologie erfahren

Das auf einem Beschleunigungsmesser basierende CMV-System liefert mit dem Verdichtungsmesserwert eine Kennzahl zur Steifigkeit eines Materials. Es ist für Walzenzüge mit Glattmantelbandage und Tandem-Asphalt-Vibrationswalzen erhältlich. Eine Messung erfolgt nur dann, wenn das Vibrationssystem aktiv ist, und liefert einen Wert ohne Einheitenangabe, der von den aufgezeichneten Daten abgeleitet wird und die Steifigkeit eines Verbundwerkstoffs angibt.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  CS66B

Weitere Angebote anzeigen