Cat Compaction mit Verdichtungsmesserwert (CMV, Compaction Meter Value)

Compaction Cat Compaction mit Verdichtungsmesserwert (CMV, Compaction Meter Value)

Angebot anfragen Händler suchen

Übersicht

CAT COMPACTION MIT VERDICHTUNGSMESSWERT (CMV, COMPACTION METER VALUE)

Das auf einem Beschleunigungsmesser basierende CMV-System liefert mit dem Verdichtungsmesserwert eine Kennzahl zur Steifigkeit eines Materials. Es ist für Walzenzüge mit Glattmantelbandage und Tandem-Asphalt-Vibrationswalzen erhältlich. Eine Messung erfolgt nur dann, wenn das Vibrationssystem aktiv ist, und liefert einen Wert ohne Einheitenangabe, der von den aufgezeichneten Daten abgeleitet wird und die Steifigkeit eines Verbundwerkstoffs angibt.

Vorteile

Höhere Leistung

Bediener nutzen Echtzeitdaten zur Analyse und befolgen ein Verfahren zur Methodenspezifizierung, um Verdichtungsaufgaben zu erledigen.

Bessere Qualität

Das CMV-System führt den Bediener durch eine Testmethodologie, die das Erreichen von Verdichtungszielen und das Einhalten der Spezifikationen auf der Baustelle unterstützt.

Optimierte Effizienz

Die Vermessungsanzeige optimiert die Bedienereffizienz mithilfe von Messungen, die in Echtzeit auf dem Display angezeigt werden.

Vergleichen Sie Cat Compaction mit Verdichtungsmesserwert (CMV, Compaction Meter Value) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Cat Compaction mit CMV

Cat Compaction mit CMV