Einführung der ersten voll ausgestatteten Wasserwagen-Lösung auf dem Markt – mit Wasserwagen, Wasserbehälter und Wasserabgabesystem sowie Vernetzung mit ausbaufähiger Technologie, um Ihnen zu helfen, Über- und Unterbewässerungsprobleme mit Fokus auf nachhaltige Arbeitsgänge zu beheben.

777 (07) Wasserwagen Wasserwagen

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C32B
Cat® C32B
Bruttoleistung – SAE J1995:2014
1025 HP
765 kW
Fassungsvermögen Wasserbehälter
bis zu 75.700 l (20.000 gal(US))
bis zu 75.700 l (20.000 gal(US))

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

MEHR SICHERHEIT UND PRODUKTIVITÄT

NOCH GRÖSSERE SICHERHEIT AM EINSATZORT

MEHR SICHERHEIT UND PRODUKTIVITÄT

  • Geringere Staubentwicklung, bessere Sichtverhältnisse, Sicherheit auf Transportstraßen – Wasser, wo und wann man es braucht
  • Mit einer automatischen Wasserabgabe kann sich der Fahrer auf den Verkehr und das Fahren konzentrieren
  • Ist der Wasserbehälter voll, verhindert die Abschaltautomatik ein Überfüllen, was die Lebensdauer von Bauteilen verlängert
  • Der Behälter-Füllstand lässt sich aus der Fahrerkabine überwachen
  • Das Wasserabgabesystem ist mit einer Start- und Stoppautomatik ausgestattet, die auf Basis der Geschwindigkeit arbeitet. So werden Straßenkreuzungen nicht übermäßig bewässert, was die Sicherheit für alle Fahrzeuge am Einsatzort steigert
  • Serienmäßige Antriebsschlupfregelung und Ölbadscheibenbremse an allen vier Rädern
  • Dauerbremsautomatik (ARC) für Gefällestrecken
FAHRERKOMFORT

KOMFORTABLE FAHRERKABINE

FAHRERKOMFORT

  • Ergonomie, intuitive Steuerung, mit Fensterheber links und automatischer Temperaturregelung
  • Geräumige Fahrerkabine mit Verglasung, die gute Sicht gewährleistet
  • Die isoliert gelagerte Fahrerkabine reduziert Lärm und Vibrationen — die Schalldämpfung verringert den Lärmpegel um 50 %.
  • Beleuchtungspakete beleuchten den Bereich neben wie auch vor dem Fahrzeug
  • Die werksmontierten integrierten und robusten ergonomischen Wasser-Bedienelemente in der Fahrerkabine sind bedienerfreundlich und leicht zu erlernen.
IHRE PRODUKTIONSZIELE ERFÜLLEN

OPTIMIERTE PRODUKTIVITÄT

IHRE PRODUKTIONSZIELE ERFÜLLEN

  • Gut bewässerte Transportstraßen wirken sich direkt auf den Arbeitstakt der Flotte aus und erleichtern es Ihnen, die Produktionsziele zu erreichen.
  • Mit korrekten Bewässerungstechniken, die Über- und Unterwässerung vermeiden, benötigt die Wartung von Transportstraßen weniger Zeit
  • Eine korrekte Bewässerung von Transportstraßen kann Schäden an Fahrzeugen und ungeplante Ausfallzeiten reduzieren
  • Pumpen laufen sanft an und schalten sich automatisch ab, wenn der Tank leer ist, was Schäden und einen trockenen Lauf der Pumpe vermeidet
  • Durch ein um 7 % höheres Drehmoment, wodurch mehr Kraft auf den Boden übertragen wird, eine neue Getriebesteuerung und eine höhere Fahrgeschwindigkeit kann der 777 Material schneller und effizienter transportieren.
SPAREN SIE WASSER. VERWENDEN SIE NICHT MEHR, ALS SIE BRAUCHEN.

EFFIZIENZ UND NACHHALTIGKEIT

SPAREN SIE WASSER. VERWENDEN SIE NICHT MEHR, ALS SIE BRAUCHEN.

        
  • Mit dem Cat-Wasserabgabesystem können Sie Wasser effektiv und nachhaltig nutzen und schaffen mehr mit weniger.
  •     
  • Das Wasserabgabesystem verwendet automatische Starts und Stopps, damit eine Überwässerung von Kreuzungen verhindert wird.
  •     
  • Das Wasserabgabesystem liefert auf Basis der Geschwindigkeit einen variablen Wasserfluss und gewährleistet so eine möglichst effiziente Wasserverteilung.
  •     
  • Die Wasserkanone lässt sich auch im Leerlauf betreiben, wodurch der Kraftstoffverbrauch um bis zu *50 % gesenkt wird.

* Ergebnisse der Ausgangsleistung der Cat WDS-Wasserkanone gezeigt. Die Tests wurden auf dem Caterpillar-Testgelände in Tucson mit Daten aus einer Einsatzstudie durchgeführt. Die Ergebnisse können variieren.
GERINGERE KRAFTSTOFFKOSTEN ERZIELEN

MEHR MIT WENIGER KRAFTSTOFF SCHAFFEN

GERINGERE KRAFTSTOFFKOSTEN ERZIELEN

        
  • Automatische Neutralschaltung: Wenn der 777 im Leerlauf bei eingelegtem Vorwärtsgang läuft, schaltet das Getriebe automatisch in und aus einem Neutralzustand, damit nicht der Drehmomentwandler blockiert und die Motordrehzahl ansteigt.
  •     
  • Leerlaufabschaltung: Wenn der Muldenkipper der sich in der Parkstellung befindet und länger als vorgegeben im Leerlauf läuft, wird der Motor abgeschaltet, um Kraftstoff zu sparen. Diese Funktion kann nach Ihren Anforderungen zeitlich genau eingestellt bzw. ein- und ausgeschaltet werden.
  •     
  • Drehzahlbegrenzung: Bei den Muldenkippern besteht weiterhin die Möglichkeit der Schaltbegrenzung, daneben bietet Caterpillar jedoch eine Drehzahlbegrenzung, durch die der Muldenkipper mit einer Motordrehzahl und in einem Gang fahren kann, die zu einer besseren Verbrauchsleistung führen.
  •     
  • Neue APECS-Getriebefunktionen verbessern die Verbrauchsleistung, da Dynamik und Geschwindigkeit auf Steigungen erhalten bleiben.
  •     
  • Die Wasserkanone lässt sich auch im Leerlauf betreiben, wodurch der Kraftstoffverbrauch bei Nutzung der Kanone um bis zu *50 % gesenkt wird.


* Ergebnisse der Ausgangsleistung der Cat WDS-Wasserkanone gezeigt. Die Tests wurden auf dem Caterpillar-Testgelände in Tucson mit Daten aus einer Einsatzstudie durchgeführt. Die Ergebnisse können variieren.

AUSBAUFÄHIGE VERNETZUNG

VERBINDUNG MIT CAT® MINESTAR™

        
  • Cat MineStar for Water nutzt eine Cloud-basierte Vernetzung über eine Mobil- oder WLAN-Verbindung, um die Daten an jedem Einsatzort zu sammeln und zu verwalten.
  •     
  • Wir bieten zwei Vernetzungspakete (Basic und Premium*) an, um die Kundenanforderungen bei Nutzung von Cat MineStar zu erfüllen.
  •     
  • Water Solutions-Daten können Kunden bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen unterstützen.
  •     
  • Sie können Karten und Dashboards Ihres Betriebs einsehen, um zu erfahren, wieviel Wasser Ihre Fahrzeuge abgeben, wo sie sich befinden, wieviel Kraftstoff sie verbrauchen und mehr.
  •     

BASIC-VERNETZUNG: NACHVERFOLGUNG DER AUSRÜSTUNG

"Ich muss wissen, wo sich mein Fahrzeug befindet und wann es Wasser abgibt."

Mit der Basic-Vernetzung* wird die Erfassung von grundlegenden Daten automatisiert, wodurch der Fahrer diese nicht per Hand aufzeichnen muss.
        
  • Berichte nahezu in Echtzeit und historisch.
  •     
  • Fahrzeugstandort- und Auslastungsdaten: Routen, Starts und Stopps.
  •     
  • Kraftstoff- und Wasserfüllstand.
  •     
  • Ob das Fahrzeug Wasser abgibt.
  •     
  • Nutzung des Wasserabgabesystems (automatischer oder manueller Modus).


* Basierend auf Ausrüstungsvernetzung über WLAN oder Mobilfunkdaten. Das Basic-Vernetzungspaket umfasst standardmäßig ein kostenloses 6-monatiges Serviceangebot.

PREMIUM-VERNETZUNG: NACHVERFOLGUNG DER AUSRÜSTUNG UND PRODUKTIONSAUFZEICHNUNG

"Ich muss wissen, wie der Kraftstoff genutzt wird, wie lange die Bewässerungstakte dauern und wieviel Wasser das Fahrzeug verbraucht."

Die Premium-Vernetzung* bietet ein umfassendes Berichtspaket mit Daten und detaillierten Berichten, mit denen Minenmanager und Bediener ihre Bewässerungstechnik und -effizienz verbessern können.

        
  • Wasserverbrauch nach Fahrzeug/Befüllstation.
  •     
  • Über die Zeit abgegebenes Wasser und abgedeckte Fläche.
  •     
  • Wasserverteilungsrate, Einstellung des Wasserabgabesystems
  •     
  • nach Standort, Fahrzeug und Bedingungen.
  •     
  • Aktivitätenaufschlüsselung mit Zeit und Strecke.
  •     
  • (Wasserabgabe, keine Wasserabgabe, angehalten usw.)
  •     
  • Anzeige und Export von historischen Daten für mindestens 6 Wochen.

* Basierend auf Ausrüstungsvernetzung über WLAN oder Mobilfunkdaten.

Produktspezifikationen für 777 (07) Wasserwagen

Motormodell Cat® C32B Cat® C32B
Bruttoleistung – SAE J1995:2014 1025 HP 765 kW
Motordrehzahl 1800 r/min 1800 r/min
Nettoleistung – SAE J1349:2011 916 HP 683 kW
Zylinder 12 12
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 6.4 " 162 mm
Hubraum 1959 in³ 32.1 l
Anmerkung (2) Die Nennleistung gilt bei 1800/min bei einer Prüfung unter den in der jeweiligen Norm angegebenen Bedingungen. Die Nennleistung gilt bei 1800/min bei einer Prüfung unter den in der jeweiligen Norm angegebenen Bedingungen.
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator bei einer Motordrehzahl von 1800 U/min ausgerüstet. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator bei einer Motordrehzahl von 1800 U/min ausgerüstet.
Anmerkung (3) Die Nennleistungen basieren auf den Standardluftbedingungen nach SAE J1995 von 25 °C (77 °F) Temperatur und 100 kPa (29,61 hg) Druck. Die Leistungsdaten gelten bei Verwendung von Kraftstoff mit einer API-Dichte von 35 bei 16 °C (60 °F) und einem unteren Heizwert von 42.780 kJ/kg (18.390 Btu/lb) beim Betrieb des Motors bei 30 °C (86 °F). Die Nennleistungen basieren auf den Standardluftbedingungen nach SAE J1995 von 25 °C (77 °F) Temperatur und 100 kPa (29,61 hg) Druck. Die Leistungsdaten gelten bei Verwendung von Kraftstoff mit einer API-Dichte von 35 bei 16 °C (60 °F) und einem unteren Heizwert von 42.780 kJ/kg (18.390 Btu/lb) beim Betrieb des Motors bei 30 °C (86 °F).
Anmerkung (4) In Höhenlagen bis 2286 m (7500 ft) ist für HRC-Maschinen keine Drosselung der Motorleistung erforderlich. Für LRC-Maschinen gilt selbiges für Höhenlagen bis 4572 m (15.000 ft). In Höhenlagen bis 2286 m (7500 ft) ist für HRC-Maschinen keine Drosselung der Motorleistung erforderlich. Für LRC-Maschinen gilt selbiges für Höhenlagen bis 4572 m (15.000 ft).
Anmerkung (5) Entwickelt, um Tier 4 Final/Stufe IV ODER Tier 2/Stufe II entsprechende Emissionsnormen zu erfüllen. Entwickelt, um Tier 4 Final/Stufe IV ODER Tier 2/Stufe II entsprechende Emissionsnormen zu erfüllen.
Emissionen Optimierter Kraftstoffverbrauch Optimierter Kraftstoffverbrauch
Fassungsvermögen Wasserbehälter bis zu 75.700 l (20.000 gal(US)) bis zu 75.700 l (20.000 gal(US))
Anmerkung Mehrere Behälterkonfigurationen werden je nach Kundenvorgaben und regionalen Standorten angeboten. Bereich des Wasserbehälterinhalts: 75.400–75.700 l (19.900–20.000 Gall.) Mehrere Behälterkonfigurationen werden je nach Kundenvorgaben und regionalen Standorten angeboten. Bereich des Wasserbehälterinhalts: 75.400–75.700 l (19.900–20.000 Gall.)
Maschinengewicht (mit vollständig angefülltem Wasserbehälter) 327.964–327.964 lb/147.172–148.762 kg 327.964–327.964 lb/147.172–148.762 kg
Leergewicht bei Maschineneinsatz (ohne Wasser/mit Kraftstoff) 160.307–162.323 lb/72.714–73.629 kg 160.307–162.323 lb/72.714–73.629 kg
Wasserbehälter – Maximales Leergewicht (ohne WDS) 42.983–44.092 lb/19.497–20.000 kg 42.983–44.092 lb/19.497–20.000 kg
Anmerkung (1) Montierte Kippmuldenhubzylinder auf allen Behältern für verbesserte Servicefreundlichkeit. Montierte Kippmuldenhubzylinder auf allen Behältern für verbesserte Servicefreundlichkeit.
Anmerkung (2) Die Anzahl der Sprühköpfe kann gemäß den Anforderungen des Kunden und der bevorzugten Bewässerungstechnik angepasst werden. Auf der Rückseite des Wasserbehälters montierte Option für 3–5 Sprühköpfe. Zusätzliche Option für Sprühköpfe auf jeder Seite des Wasserbehälters. Die Anzahl der Sprühköpfe kann gemäß den Anforderungen des Kunden und der bevorzugten Bewässerungstechnik angepasst werden. Auf der Rückseite des Wasserbehälters montierte Option für 3–5 Sprühköpfe. Zusätzliche Option für Sprühköpfe auf jeder Seite des Wasserbehälters.
Anmerkung (3) Die Wasserkanone wird üblicherweise auf der Vorderseite des Wasserbehälters montiert. Die Wasserkanone wird üblicherweise auf der Vorderseite des Wasserbehälters montiert.
Höchstgeschwindigkeit – beladen 41.7 mile/h 67.1 km/h
Anmerkung Bereich des Wasserbehälterinhalts: 69.700–75.700 l (18.400–20.000 Gall.) Bereich des Wasserbehälterinhalts: 69.700–75.700 l (18.400–20.000 Gall.)
Anmerkung (2) Vom Bediener auswählbarer Versorgungsbereich: 0,2–0,8 l/m² (4 km/h–40 km/h)/0,5–0,2 Gall./ft² (3 mph–25 mph) Vom Bediener auswählbarer Versorgungsbereich: 0,2–0,8 l/m² (4 km/h–40 km/h)/0,5–0,2 Gall./ft² (3 mph–25 mph)
Soll-Brutto-Maschinengewicht 363000 lb 164654 kg
Gewicht Fahrzeugrahmen 115217 lb 52262 kg
Bremsfläche – vorne 6331 in² 40846 cm²
Bremsfläche – hinten 15828 in² 102116 cm²
Bremsnormen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Pumpenförderstrom – obere Leerlaufdrehzahl 6331 gpm 458 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung – Anheben 2750 psi 18950 kPa
Druckbegrenzungsventileinstellung – Absenken 500 psi 3450 kPa
Muldenhubzeit – obere Leerlaufdrehzahl 15 s 15 s
Muldenabsenkzeit – Schwimmen 13 s 13 s
Muldenabsenkzeit – obere Leerlaufdrehzahl 13 s 13 s
Zylinderhub vorn leer beladen 2.9 " 74.7 mm
Zylinderhub hinten leer beladen 2.5 " 66 mm
Hinterachspendelung 5.4 ° 5.4 °
Normen für Lenkung ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Lenkeinschlagwinkel 30.5 ° 30.5 °
Drehbereich – vorne 83 ' 25.3 m
Gesamtwendekreis 93 ' 28.4 m
Standardbereifung 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4)
Anmerkung (1) Infolge des großen Leistungsvermögens des Muldenkippers 777 kann unter bestimmten Einsatzbedingungen die Temperaturgrenzwerte (TKPH (TMPH)) der Standardreifen bzw. der optionalen Reifen überschritten werden; dies kann die Leistung einschränken. Infolge des großen Leistungsvermögens des Muldenkippers 777 kann unter bestimmten Einsatzbedingungen die Temperaturgrenzwerte (TKPH (TMPH)) der Standardreifen bzw. der optionalen Reifen überschritten werden; dies kann die Leistung einschränken.
Anmerkung (2) Caterpillar empfiehlt dem Kunden, sich vom Reifenhersteller bei der Auswahl der richtigen Reifen für die spezifischen Einsatzbedingungen beraten zu lassen. Caterpillar empfiehlt dem Kunden, sich vom Reifenhersteller bei der Auswahl der richtigen Reifen für die spezifischen Einsatzbedingungen beraten zu lassen.
Kraftstofftank (1) 300 Gall. (US) 1136 l
Kraftstofftank (2) 350 Gall. (US) 1325 l
Kühlsystem 63.4 Gall. (US) 240 l
Kurbelgehäuse 28.7 Gall. (US) 109 l
Differenziale 59.9 Gall. (US) 227 l
Seitenantrieb – jeweils 20 Gall. (US) 76 l
Lenksystem – einschließlich Tank 14.1 Gall. (US) 53.6 l
Brems-/Hubsystem 85 Gall. (US) 322 l
Drehmomentwandler – Getriebesystem 36.5 Gall. (US) 138.5 l
Klimaanlage 18390 Btu/lb 42789 Btu/kWh
Heizung/Entfroster 43930 Btu 11070 kJ/kg
ROPS-Normen (1) Der Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure) für die von Caterpillar angebotene Fahrerkabine erfüllt die ROPS-Kriterien gemäß ISO 3471:2008. Der Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure) für die von Caterpillar angebotene Fahrerkabine erfüllt die ROPS-Kriterien gemäß ISO 3471:2008.
FOPS-Normen Der Steinschlagschutz (FOPS, Falling Objects Protective Structure) erfüllt die FOPS-Kriterien gemäß ISO 3449:2005, Level II. Der Steinschlagschutz (FOPS, Falling Objects Protective Structure) erfüllt die FOPS-Kriterien gemäß ISO 3449:2005, Level II.
Anmerkung (1) Der äquivalente Schalldruckpegel (Leq) beträgt bei Anwendung des Messverfahrens nach SAE J1166 FEB2008 im geschlossenen Fahrerhaus 73dB(A). Dies ist der Schalldruckpegel während eines Arbeitstakts. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Die Prüfung wurde bei geschlossenen Fahrerkabinentüren und -fenstern durchgeführt. Der äquivalente Schalldruckpegel (Leq) beträgt bei Anwendung des Messverfahrens nach SAE J1166 FEB2008 im geschlossenen Fahrerhaus 73dB(A). Dies ist der Schalldruckpegel während eines Arbeitstakts. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Die Prüfung wurde bei geschlossenen Fahrerkabinentüren und -fenstern durchgeführt.
Anmerkung (2) Der Außen-Schalldruckpegel einer im mittleren Gangbereich fahrenden Standardmaschine beträgt bei einem Abstand von 15 m (49') 83 dB(A). Dieser Wert wurde gemäß den in SAE J88:2008 vorgegebenen Prüfverfahren gemessen. Der Außen-Schalldruckpegel einer im mittleren Gangbereich fahrenden Standardmaschine beträgt bei einem Abstand von 15 m (49') 83 dB(A). Dieser Wert wurde gemäß den in SAE J88:2008 vorgegebenen Prüfverfahren gemessen.
Anmerkung (3) Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Max. Wasserfluss 1800 gal(US)/min 6814 l/min
Wasser pro Sprühkopf (Minimum) 35 gal(US)/min 132.5 l/min
Wasser pro Sprühkopf (Maximum) 600 gal(US)/min 2270 l/min
Öffnungsbereich Sprühkopf (Minimum) 0.04 " 1 mm
Öffnungsbereich Sprühkopf (Maximum) 0.75 " 19 mm
Schmutz maximaler Größe durch Sprühkopf gespült 0.75 " 19 mm
Kapazität Hydrauliktank des Sprühsystems 7.25 Gall. (US) 27.5 l
Maximale Anzahl von hinteren Sprühköpfen 5 5
Mindestanzahl von rückseitigen Sprühköpfen (Empfehlung: 3) 2 2
Minimale Anzahl von vorderen/seitlichen Sprühköpfen 2 2
Maximale Anzahl von vorderen/seitlichen Sprühköpfen 0 0
Maximale Wassermenge von Wasserkanone (Leerlauf) 600 gal(US)/min 2271 l/min
Maximale Wassermenge von Wasserkanone (obere Leerlaufdrehzahl) 1650 gal(US)/min 6246 l/min
Maximaler Sprühabstand Wasserkanone 200 ' 61 m
Typ Kopplung Nasswasserpumpe/Hydraulikmotor Kopplung Nasswasserpumpe/Hydraulikmotor
Anmerkung Vom Bediener auswählbarer Versorgungsbereich: 0,1–0,8 l/m² (4 km/h–40 km/h)/0,05–0,2 Gall./ft² (3 mph–25 mph) Versorgungsmengen über 0,6 l/m² sind möglicherweise bei höheren Drehzahlen je nach Sprühkopfanzahl und Konfiguration nicht verfügbar. Vom Bediener auswählbarer Versorgungsbereich: 0,1–0,8 l/m² (4 km/h–40 km/h)/0,05–0,2 Gall./ft² (3 mph–25 mph) Versorgungsmengen über 0,6 l/m² sind möglicherweise bei höheren Drehzahlen je nach Sprühkopfanzahl und Konfiguration nicht verfügbar.
Anmerkung (1) Das System öffnet automatisch den Sprühkopf und regelt so die Versorgung im automatischen Modus oder die Durchflussmenge im manuellen Modus. Das System öffnet automatisch den Sprühkopf und regelt so die Versorgung im automatischen Modus oder die Durchflussmenge im manuellen Modus.
Anmerkung (2) Die Einstellung für den automatischen Modus steuert automatisch und unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit die Wasserversorgung und passt diese je nach Anzahl der verwendeten Sprühköpfe an. Dies ist eine exklusive Funktion der Cat WDS-Software, damit die Bewässerung effizienter erfolgt. Der Wasserfluss wird im Betrieb kontinuierlich angepasst, um Wasser zu sparen und die gewünschte Wasserversorgung und Durchflussmenge zu erzielen. Die Einstellung für den automatischen Modus steuert automatisch und unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit die Wasserversorgung und passt diese je nach Anzahl der verwendeten Sprühköpfe an. Dies ist eine exklusive Funktion der Cat WDS-Software, damit die Bewässerung effizienter erfolgt. Der Wasserfluss wird im Betrieb kontinuierlich angepasst, um Wasser zu sparen und die gewünschte Wasserversorgung und Durchflussmenge zu erzielen.
Anmerkung (3) Alternativ kann der Bediener im manuellen Modus eine Wasser-Durchflussmenge festlegen, die unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit konstant bleibt. Dieser Modus wird nicht für den Routinebetrieb empfohlen. Er reduziert die Bewässerungseffizienz und kann den Kraftstoffverbrauch steigern. Alternativ kann der Bediener im manuellen Modus eine Wasser-Durchflussmenge festlegen, die unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit konstant bleibt. Dieser Modus wird nicht für den Routinebetrieb empfohlen. Er reduziert die Bewässerungseffizienz und kann den Kraftstoffverbrauch steigern.
Anmerkung (4) Bei den Sprühköpfen der Wasserabgabesysteme von Mitbewerbern sind Werkzeuge und Wartungsarbeiten erforderlich, um Durchfluss und Strahlform zu ändern. Caterpillar ist das einzige Unternehmen, das aktive Sprühköpfe zur Regulierung des Wasserstrahls anbietet. Bei den Sprühköpfen der Wasserabgabesysteme von Mitbewerbern sind Werkzeuge und Wartungsarbeiten erforderlich, um Durchfluss und Strahlform zu ändern. Caterpillar ist das einzige Unternehmen, das aktive Sprühköpfe zur Regulierung des Wasserstrahls anbietet.
Anmerkung (5) Die Leistung der Wasserkanone hängt von der Größe der Austrittsöffnung und des Rohrs ab. Die Leistung der Wasserkanone hängt von der Größe der Austrittsöffnung und des Rohrs ab.
Vorderachse – leer 46 % 46 %
Vorderachse – beladen 33 % 33 %
Hinterachse – leer 54 % 54 %
Hinterachse – beladen 67 % 67 %
Vorwärts – 1 6.6 mile/h 10.7 km/h
Vorwärts – 2 9.1 mile/h 14.6 km/h
Vorwärts – 3 11.9 mile/h 19.2 km/h
Vorwärts – 4 16.6 mile/h 26.7 km/h
Vorwärts – 5 22.5 mile/h 36.2 km/h
Vorwärts – 6 30.2 mile/h 48.6 km/h
Vorwärts – 7 40.9 mile/h 65.9 km/h
Rückwärts 7.5 mile/h 12.1 km/h
Anmerkung Höchstgeschwindigkeiten mit Standardbereifung 27.00R49 (E4) Höchstgeschwindigkeiten mit Standardbereifung 27.00R49 (E4)
Differenzialübersetzung 2.736:1 2.736:1
Planetenübersetzung 7.0:1 7.0:1
Gesamtuntersetzungsverhältnis 19.1576:1 19.1576:1

777 (07) Wasserwagen Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG

  • Festbremsautomatik
  • Leerlaufabschaltung
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
  • Luftfilter mit Vorreiniger(2)
  • Automatische Kaltleerlaufmodus-Steuerung
  • Elektrische Kraftstoff-Vorförderpumpe
  • Elektrische Tieftemperaturstartanlage (zwei Anlasser und vier Batterien)
  • Ätherstarthilfe
  • Abgas, Schalldämpfer
  • Kraftstofffilter/Wasserabscheider
  • Turbolader (2)
  • Bremssystem
    – Bremsen mit verlängerter Standzeit
    – Bremsverschleißanzeige
    – Dauerbremsautomatik ARC (nutzt ölgekühlte Lamellenbremsen)
    – Bremsenlösemotor (Abschleppen)
    – Manueller Retarder (nutzt ölgekühlte Lamellenbremsen)
    – Ölgekühlte Lamellenbremsen (vorn/hinten)
    – Feststellbremse
    – Hilfsbremse
    – Betriebsbremse
  • Getriebe
    – Automatische Neutralschaltung
    – APECS-Software
    – Elektronische Kupplungsdrucksteuerung
  • Halbgasschaltung
    – 7-Gang-Lastschaltgetriebe, automatisch, mit elektronischer Kupplungsdrucksteuerung mit Schaltmomentmanagement
    – Schaltsperre (bei angehobener Mulde)
    – Fahrtrichtungsschaltmanagement
    – Rückschaltsperre
    – Neutralstartschalter
    – Leerlaufschaltsperre
    – Rückwärtsschaltsperre
    – Rückwärtsneutralisierung beim Abkippen
    – Gangbereichsprogrammierung

FEDERUNGSSYSTEME

  • Hinterachsaufhängung

ELEKTRIK

  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator, 115A
  • Fremdstartanschluss
  • Batterien, wartungsfrei, 12 V (4), 190 Ah
  • Elektrische Anlage, 25 A, Spannungswandler 24 V/12 V
  • Beleuchtungsanlage
    – Rückfahrscheinwerfer (Halogen)
    – Blinker/Warnblinker (vorn und hinten, LED)
    – Scheinwerfer (Halogen) mit Abblendfunktion
    – Nutzlast-Kontrollleuchten
    – Innenleuchte für Fahrereinstieg
    – Begrenzungsleuchten
    – Bremsschlussleuchten (LED)
    – Serviceleuchten

ARBEITSUMGEBUNG

  • Klimaanlage
  • Aschenbecher und Zigarettenanzünder
  • Kleiderhaken
  • Becherhalter (4)
  • Diagnoseanschluss, 24 V
  • Radiovorrüstung
    – Spannungswandler, 5A
    – Lautsprecher
    – Antenne
    – Kabelstrang
  • Instrumente/Anzeigen
    – Bremsöltemperaturanzeige
    – Kühlmitteltemperaturanzeige
    – Betriebsstundenzähler
    – Drehzahlmesser
    – Überdrehzahlanzeige
    – Kraftstoffstand
    – Tachometer mit Wegstreckenzähler
    – Getriebeganganzeige
  • Heizung/Entfroster (11.070 kcal/43.930 BTU)
  • Automatische Temperaturregelung
  • Überwachung der Flüssigkeitsstände
  • Muldensteuerhebel
  • Warnhorn, elektrisch
  • Deckenleuchte
  • Innenleuchte
  • Ladespielzähler, automatisch
  • Advisor-Anzeige
  • VIMS
  • TPMS
  • Fußraste
  • Beheizbare Spiegel
  • Steckdose, 24 V und 12 V (2)
  • Isolierte/schallgedämpfte ROPS-Fahrerkabine
  • Cat-Sitz Comfort-Serie III:
    – Voll-Luftfederung
    – 3-Punkt-Automatikgurt mit Schultergurt
  • Lenkrad, gepolstert, neigungs- und höhenverstellbar
  • Ablagefach
  • Sonnenblende
  • Drehzahlautomatik
  • Fenster rechts schwenkbar für Einstieg/Ausstieg
  • Elektrischer Fensterheber links
  • Frontscheibenwischer (mit Intervallschaltung) und Waschanlage
  • Getöntes Verbundglas

CAT-TECHNOLOGIEPRODUKTE

  • Adaptiver Sparmodus
  • Objekterkennung (4 Kameras, 4 Radargeräte)
  • Product Link™-Vorrüstung (Stufe 1)
  • tkm/h/TMPH (Tonnenkilometer pro Stunde bzw. Tonnenmeilen pro Stunde)
  • Cat MineStar™: Stufe 1 – Basic (Nachverfolgung der Ausrüstung)*
  • *Das Basic-Vernetzungspaket wird standardmäßig in alle Cat Water Solutions Wasserwagen mit einem zusätzlichen 6-monatigen Service-Angebot integriert.

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Kurbelgehäuse
  • Antriebsstrang
  • Lüfter und Klimaanlage

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeitkühlmittel bis -35°C (-30°F)

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Befestigungsgruppe Mulde
  • Muldensicherungsbolzen (arretiert die Mulde in oberster Stellung)
  • Muldenstellungsanzeige
  • Parts Book (CD-ROM)
  • Felgen mit zentraler Befestigung
  • Kraftstofftank (1136 l/300 gal(US))
  • Batterietrennschalter, bodennah
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Schmiernippel, bodennah
  • Behälter (separat):
    – Brems-/Hubhydraulik
    – Lenkung
    – Getriebe/Drehmomentwandler
  • Felgen 19.5 × 49
  • Steinabweiser
  • Notlenkung (automatisch)
  • Zurrösen
  • Zughaken (vorn)/Zugvorrichtung (hinten)
  • Vorhängeschlösser für den Vandalismusschutz
  • Schnellbetankungsanlage Wiggins
  • Antriebsschlupfregelung (TCS) (neue Version)
  • Zubehörbereich

CAT-WASSERABGABESYSTEM (WDS)

  • Steuerungen: werksmontiert und in Fahrerkabine integriert
  • Wassersystem-Monitor: in Fahrerkabine integriert, programmierbare Sprühkonfigurationen, automatische Diagnosemeldungen
  • Variabler Hydraulikpumpenantrieb: 6814 l/min (1800 Gall./min) bei Geschwindigkeiten von 4 km/h bis 40 km/h (3 bis 25 mph) mit automatischem Abschalten und sanftem Anlauf
  • Edelstahl-Sprühköpfe: wartungsfrei, patentiertes Design für Korrosionsschutz
  • Unabhängiges hydraulisches Kühlungssystem: weniger Überhitzung
  • Wasserkanone: hydraulisch gesteuert, integrierter Joystick mit Kabinensteuerungen, optionale Düsen
  • Ersatzteile und Service über globales Cat-Händlersystem verfügbar

777 (07) Wasserwagen Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Fahrerkabinenluft-Vorreiniger
  • Cat-Motorbremse
  • Schmiernippelgruppen
  • Kältepakete
  • Betriebsflüssigkeiten-Servicezentrum
  • Xenon-Scheinwerfer
  • Konvexspiegel
  • Beheizbare Spiegel
  • Ersatzfelge
  • Sichtverbesserungspaket (entsprechend ISO 5006)
  • Unterlegkeile

CAT-TECHNOLOGIEPRODUKTE

  • Sichtsystem für den Arbeitsbereich (WAVS, Work Area Vision System)
  • Cat MineStar™: Stufe 2 – Premium (Nachverfolgung der Ausrüstung und Produktionsaufzeichnung)

Angebote für Wasserbehälter mit Optionen

  • Die Behälter werden von Drittanbietern angeboten. Die Anpassung an Kundenwünsche je nach Anwendung und regionalen Anforderungen der Kunden ist möglich. Optional sind Anschlagpunkte, Leitern, Spritzschutz, Zufuhrrutsche, Steinauswerfer, verschiedene Wasserkanonen und mehr erhältlich. Der Einbau kann durch den Cat-Händler oder den örtlichen Hersteller des Behälters erfolgen. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Cat-Händler oder Caterpillar OEM Solutions, um Empfehlungen zu örtlichen Anbietern von Wasserbehältern und den verfügbaren Optionen zu erhalten.

Vergleichen Sie 777 (07) Wasserwagen mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

777 Wasserwagen

777 Wasserwagen

777 Wasserwagen

777 Wasserwagen

777 Wasserwagen

777 Wasserwagen

777 Wasserwagen

777 Wasserwagen

777 Wasserwagen

777 Wasserwagen
777 Wasserwagen
777 Wasserwagen
777 Wasserwagen
777 Wasserwagen
777 Wasserwagen
777 Wasserwagen
777 Wasserwagen
777 Wasserwagen

Aktuelle Angebote für  777 (07) Wasserwagen

Weitere Angebote anzeigen