785

785 Steinbruchmuldenkipper

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennnutzlast (Reifen 36.00R51)
157 ton (US)
142 t
Nenn-Bruttomaschinengewicht (Reifen 36.00R51)
564000 lb
255826 kg
Bruttoleistung – SAE J1995
1600 HP
1193 kW

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 11 angezeigt

Cat

PRODUKTIVITÄT

  • Die elektronische Getriebesteuerung zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) ermöglicht dank durchgängigerem Drehmoment und Felgenzugkraft schnellere Taktzeiten.
  • Die Vorwärtsdynamik und das Drehmoment bleiben bei jedem Schaltvorgang erhalten, wobei die optimale Gangwahl zu einer schnelleren Beschleunigung führt.
  • Der 785 liefert 6 % mehr Tonnenkilometer pro Stunde (TKPH) / US-Tonnenmeilen pro Stunde (TMPH) dank Optionen mit größeren Reifen, mit denen Bergbauunternehmen von höherer Geschwindigkeit profitieren können, insbesondere auf ebenen, längeren Transportstrecken mit hoher Geschwindigkeit.
  • Produktivitätssteigernde Funktionen wie die Berganfahrhilfe mit Rückrollschutz, Antriebsschlupfregelung, dynamische Stabilitätskontrolle (Dynamic Stability Control, DSC), Antiblockiersystem (ABS), Maschinendrehzahlbegrenzung und Fahrtregler verbessern das Ansprechverhalten und die Steuerbarkeit sowie die Taktzeiten und reduzieren die Bedienerermüdung.
Cat

SICHERHEIT

  • Breite, rutschfeste Oberflächen und Handläufe sowie eine optionale, motorbetriebene Zugangsleiter erleichtern den Ein- und Ausstieg.
  • Das patentierte Bremssystem ermöglicht eine unmittelbare und fadingfreie Brems- und Dauerbremsfunktion und sorgt so für eine außergewöhnlich gute Steuerbarkeit.
  • Die Sicht wird verbessert durch eine optionale 360-Grad-Rundumkamera, die eine Ansicht aus der Vogelperspektive ermöglicht.
  • Das Cat MineStar™ Object Detection-System kombiniert Radar- und Kamerasysteme, um Fahrer vor leichten Fahrzeugen oder stationären Gefahren in unmittelbarer Nähe ihrer Maschinen zu warnen.
  • Das optionale Fahrersicherheitssystem alarmiert den Fahrer, falls Ermüdung oder Ablenkung erkannt werden.
Cat

FAHRERKOMFORT

  • Die Fahrerkabine bietet dem Fahrer 34 % mehr Platz als Modelle der D-Serie. Sie ist 17 % breiter, liefert 11 % mehr Beinfreiheit und 19 % mehr Schulterfreiheit. Bedienelemente, Hebel und Schalter sind benutzerfreundlich angeordnet.
  • Dank des 40 % niedrigeren Schalldruckpegels (SPL) sowie der automatisierten Temperaturregelung und der Fahrerkabinenlüftung mit Filterwirkung können Bediener einen sichereren und komfortableren Arbeitsplatz genießen.
  • Durch die von beiden Seiten zugängliche Fahrerkabine mit vollständig einstellbarer Mittelkonsole, einfach einstellbarem Sitz und vergrößerter Beinfreiheit ist die Fahrerkabine ideal für Bediener jeder Größe geeignet.
  • Der Sitz der neuen Generation ist für Vierpunktgurte vorgerüstet und umfasst Funktionen wie den neig- und verlängerbare Oberschenkelbereich, einstellbare Seiten- und Lendenwirbel-Luftpolster und beheiz- und kühlbare Polsterung.
  • Die Bediener profitieren dank APECS-Steuerung von einem glatten Übergang und weniger ruckartigen Bewegungen beim Gangwechsel.
Cat

FAHREREFFIZIENZ UND PRODUKTIVITÄT

  • Die Anzeigen mit höherer Auflösung verbessern den Zugriff auf Informationen. Maschinendaten, Steuerungs- und Hilfsinformationen werden auf zwei 10"-Bildschirmen ideal positioniert angezeigt.
  • Die optionale automatische Hubzylindersteuerung hebt die Mulde an und regelt die Motordrehzahl, wodurch der Betrieb vereinfacht und die Taktzeiten minimiert werden.
  • Das "Speed Coaching" gibt dem Bediener in Echtzeit Rückmeldung dazu, wie der Muldenkipper am produktivsten bewegt werden kann.
  • Das Nutzlastüberwachungssystem bietet genauere Messwerte und gibt dem Bediener so eine unmittelbare Rückmeldung.
Cat

SERVICEFREUNDLICHKEIT

  • Das neue modulare Klimaautomatiksystem (Heating, Ventilation and Air Condition, HVAC) verbessert die Zuverlässigkeit und fasst Bauteile zusammen, damit das gesamte System schnell ausgebaut und ersetzt werden kann.
  • Der Modulwasserkühler verringert die Aus- und Einbaudauer des Motors und ermöglicht die Durchführung von Aufarbeitungen außerhalb des Muldenkippers.
  • Die neuen Funktionen Software-Updates und Fehlersuche per Fernzugriff ermöglichen den unmittelbaren Zugriff auf die neuesten Software-Updates und die Fehlersuche an der Maschine per Fernzugriff.
  • Die für regelmäßige Wartung aufgewendete Zeit wird reduziert dank verschiedener Merkmale, wie Filter mit längeren Serviceintervallen und Zugang vom Boden aus, gruppierte Wartungsstellen und optionale zentralisierte Servicezentren, sauberere hydraulische und elektrische Leitungen, Anschlüsse für planmäßige Öluntersuchungen und Druckanschlüsse für schnellere, sicherere Verfahren beim Entnehmen von Ölproben und der Fehlersuche sowie Schaugläser für das Überprüfen des Flüssigkeitsstands.
  • Die zu 100 % druckluftfreie Elektrostartoption macht die Wartung der Druckluftanlage überflüssig und verbessert die Betriebszeit.
Cat

HALTBARKEIT UND LANGLEBIGKEIT

  • Langlebigere Komponenten, verlängerte Serviceintervalle und einfachere Wartung gewährleisten stetig hohe mechanische Verfügbarkeit.
  • Weniger Drehmomentstöße und geringere Abweichungen bei der Motordrehzahl dank APECS-Steuerung sorgen für eine längere Komponentenlebensdauer von Motor und Antriebsstrang.
  • Der 785-Rahmen weist eine Kastenprofil-Bauweise auf, die über zwei Schmiedeteile und 21 Gusseisenteile in hoch beanspruchten Bereichen mit tief eindringenden und durchgehenden Umlaufschweißungen verfügt, um Schäden aufgrund sich verdrehender Ladung standzuhalten, ohne zusätzliches Gewicht hinzuzufügen. Der Baustahlrahmen bietet Flexibilität, Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Stoßbelastungen.
  • Die serienmäßige Dauerfilterung der Hinterachse im Motorbetrieb trägt zur Verlängerung der Teilelebensdauer bei. Das sauberere Öl trägt zur Schmierung und somit einer längeren Lebensdauer bei.
  • Rahmen, Antriebsstrang, Motor und weitere Komponenten sind auf Überholbarkeit ausgelegt und bieten somit zu einem Bruchteil des Neupreises mehrere Lebenszyklen mit einer Leistung wie im Neuzustand.

Produktspezifikationen für 785

Nennnutzlast (Reifen 36.00R51) 157 ton (US) 142 t
Nenn-Bruttomaschinengewicht (Reifen 36.00R51) 564000 lb 255826 kg
Nennnutzlast (Reifen 33.00R51) 153 ton (US) 139 t
Nenn-Bruttomaschinengewicht (Reifen 33.00R51) 550000 lb 249476 kg
Gewicht Fahrzeugrahmen (Reifen 33.00R51) 186799 lb 84731 kg
Gewicht Fahrzeugrahmen (Reifen 36.00R51) 193192 lb 87631 kg
Muldengewicht 57779 lb 26208 kg
Anmerkung (1) Bitte wenden Sie sich bezüglich der maximalen Reifenbelastung an den Reifenhersteller. Bitte wenden Sie sich bezüglich der maximalen Reifenbelastung an den Reifenhersteller.
Anmerkung (2) Fahrgestellgewicht vollbetankt und mit allen Flüssigkeiten, standardmäßiger und obligatorischer Ausrüstung, Hubhydraulik, Muldenbefestigungsgruppe, Felgen und Reifen. Fahrgestellgewicht vollbetankt und mit allen Flüssigkeiten, standardmäßiger und obligatorischer Ausrüstung, Hubhydraulik, Muldenbefestigungsgruppe, Felgen und Reifen.
Anmerkung (3) Das Muldengewicht variiert je nach Auswahl und Konfiguration der Mulde. Das Muldengewicht variiert je nach Auswahl und Konfiguration der Mulde.
Bruttoleistung – SAE J1995 1600 HP 1193 kW
Nettoleistung – SAE J1349 1509 HP 1125 kW
Motormodell Cat®3512E Cat®3512E
Emissionseinstufung Optimierter Kraftstoffverbrauch Optimierter Kraftstoffverbrauch
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 8.5 " 215 mm
Hubraum 3573 in³ 58.56 l
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet.
Anmerkung (2) US-EPA Tier 4 Final / EU-Stufe V für jeweilige Märkte verfügbar. US-EPA Tier 4 Final / EU-Stufe V für jeweilige Märkte verfügbar.
Anmerkung (3) Weitere kraftstoffoptimierte auswählbare Nennleistungen: 1450 HP Weitere kraftstoffoptimierte auswählbare Nennleistungen: 1450 HP
Vorderachse – leer 48% 48%
Hinterachse – leer 52% 52%
Vorderachse – beladen 33% 33%
Hinterachse – beladen 67% 67%
Anmerkung Achslastverteilungen optimiert mit Cat-Mulde. Achslastverteilungen optimiert mit Cat-Mulde.
Typ Doppelt untersetzt, Planetengetriebe, mit Pendelachsen. Doppelt untersetzt, Planetengetriebe, mit Pendelachsen.
Differenzialübersetzung 2:10:01 2:10:01
Planetenübersetzung 10.83:1 10.83:1
Gesamtuntersetzungsverhältnis 22.75:1 22.75:1
Betriebsbremsen An vier Rädern, Ölbadscheibe, ölgekühlt, hydraulisch betätigt An vier Rädern, Ölbadscheibe, ölgekühlt, hydraulisch betätigt
Vorne – Ölbadscheibenbremsfläche 9487 in² 61270 cm²
Hinten – Ölbadscheibenbremsfläche 13908 in² 89728 cm²
Normen Betriebs- und Hilfsbremse: ISO 3450:2011 Betriebs- und Hilfsbremse: ISO 3450:2011
Feststellbremse An vier Rädern, Mehrscheiben, federbetätigt, hydraulisch gelöst An vier Rädern, Mehrscheiben, federbetätigt, hydraulisch gelöst
Typ Zwei zweistufige Hydraulikzylinder mit Dämpfungsventil. Zwei zweistufige Hydraulikzylinder mit Dämpfungsventil.
Pumpenförderstrom – obere Leerlaufdrehzahl 192.7 gpm 729.6 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung – Anheben 2500 psi 17238 kPa
Muldenhubzeit – obere Leerlaufdrehzahl 15.2 s 15.2 s
Aufbau herunterfahren – obere Leerlaufdrehzahl 15.9 s 15.9 s
Muldenabsenkzeit – Schwimmen bei oberer Leerlaufdrehzahl 15.9 s 15.9 s
Muldenabsenkzeit – Schwimmen 16.2 s 16.2 s
Typ Eigenständige Stickstoff-Öl-Zylinder, Bolzen-Bolzen-Befestigung, obere und untere Doppelscher-Gabelkopf-Anbaugeräte Eigenständige Stickstoff-Öl-Zylinder, Bolzen-Bolzen-Befestigung, obere und untere Doppelscher-Gabelkopf-Anbaugeräte
Zylinderhub effektiv – vorn 12.6 " 320 mm
Zylinderhub effektiv – hinten 6.5 " 165 mm
Hinterachspendelung ±5 Grad ±5 Grad
Kraftstofftank 410 Gall. (US) 1552 l
Abgasreinigungsflüssigkeitstank 36 Gall. (US) 136 l
Kühlsystem 100 Gall. (US) 379 l
Kurbelgehäuse 54 Gall. (US) 204 l
Vorderräder – jeweils 8 Gall. (US) 30 l
Differenzial – Seitenantriebe 139 Gall. (US) 527 l
Lenkhydrauliktank 29 Gall. (US) 110 l
Lenksystem – einschließlich Tank 45 Gall. (US) 170 l
Brems-/Hubhydrauliktank 135 Gall. (US) 511 l
Brems-/Hubsystem – einschließlich Tank 160 Gall. (US) 606 l
Drehmomentwandler – Getriebesystem – einschließlich Wanne 46 Gall. (US) 175 l
Klimaanlage HFC – Kältemittel 134A: 24.500 Btu/h HFC – Kältemittel 134A: 24.500 Btu/h
Heizung/Entfroster 33300 Btu/h 33300 Btu/h
ROPS-Normen (1) ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz) erfüllt die Anforderungen gemäß ISO 3471:2008 für Fahrer und ISO 13459:2012 für Ausbilder. ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz) erfüllt die Anforderungen gemäß ISO 3471:2008 für Fahrer und ISO 13459:2012 für Ausbilder.
FOPS-Normen Der Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure) erfüllt die Anforderungen gemäß ISO 3449:2005 Level II für Fahrer und ISO 13459:2012 Level II für Ausbilder. Der Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure) erfüllt die Anforderungen gemäß ISO 3449:2005 Level II für Fahrer und ISO 13459:2012 Level II für Ausbilder.
Anmerkung Der Schalldruckpegel am Fahrerohr beträgt 77 dB(A) mit Direktantrieb und 75 dB(A) mit optionaler Kupplung, ermittelt gemäß ISO 6396:2008. Der Schalldruckpegel am Fahrerohr beträgt 77 dB(A) mit Direktantrieb und 75 dB(A) mit optionaler Kupplung, ermittelt gemäß ISO 6396:2008.
Lenkeinschlagwinkel 36 ° 36 °
Wendekreis (ISO 7457:1997) (Reifen 33.00R51) 97.75 ' 29.8 m
Normen für Lenkung ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Optionale Bereifung 36.00R51 36.00R51
Felgen Felgen 610 mm (24") (Standard), 660 mm (26") (optional). Felgen 610 mm (24") (Standard), 660 mm (26") (optional).
Anmerkung (1) Schnellwechselfelgen optional. Schnellwechselfelgen optional.
Anmerkung (2) Caterpillar empfiehlt dem Kunden, sich vom Reifenhersteller bei der Auswahl der richtigen Reifen für die spezifischen Einsatzbedingungen und Laufleistung in TKPH (TMPH) beraten zu lassen. Caterpillar empfiehlt dem Kunden, sich vom Reifenhersteller bei der Auswahl der richtigen Reifen für die spezifischen Einsatzbedingungen und Laufleistung in TKPH (TMPH) beraten zu lassen.
Standardbereifung 33.00R51 33.00R51
Höhe bis Oberseite ROPS 17.09 ' 5208 mm
Muldenlänge 39.32 ' 11985 mm
Muldeninnenlänge 27.29 ' 8318 mm
Gesamtlänge 39.23 ' 11957 mm
Radstand 17 ' 5180 mm
Hinterachse – Heck 12.56 ' 3829 mm
Bodenfreiheit 3.29 ' 1004 mm
Ausschütthöhe 3.7 ' 1128 mm
Ladehöhe – leer 17.39 ' 5299 mm
Maximale Muldeninnentiefe 9.15 ' 2790 mm
Gesamthöhe – Mulde angehoben 39.48 ' 12032 mm
Breite im Einsatz 24.72 ' 7535 mm
Spurweite (Vorderräder) 15.91 ' 4850 mm
Lichte Höhe bis Motorschutzblech 3.41 ' 1038 mm
Schutzdachbreite 24.81 ' 7562 mm
Muldenaußenbreite 22 ' 6714 mm
Muldeninnenbreite 19.72 ' 6010 mm
Höhe über Schutzdach 19.8 ' 6035 mm
Hinterachse – Bodenfreiheit 3.25 ' 990 mm
Spurweite der Hinterräder 14.06 ' 4285 mm
Breite über Hinterräder 20.59 ' 6277 mm
Vorwärts – 1 7.5 mile/h 12.1 km/h
Vorwärts – 2 10.2 mile/h 16.3 km/h
Vorwärts – 3 13.8 mile/h 22.2 km/h
Vorwärts – 4 18.6 mile/h 29.9 km/h
Vorwärts – 5 25.2 mile/h 40.6 km/h
Vorwärts – 6 34 mile/h 54.8 km/h
Rückwärts 6.8 mile/h 11 km/h
Höchstgeschwindigkeit – beladen 34 mile/h 54.8 km/h
Anmerkung Höchstgeschwindigkeiten mit Standardbereifung 33.00-R51. Höchstgeschwindigkeiten mit Standardbereifung 33.00-R51.
Anmerkung Fragen Sie Ihren Cat-Händler nach Empfehlungen für Mulden. Fragen Sie Ihren Cat-Händler nach Empfehlungen für Mulden.
Gehäuft (SAE 2:1) 99 m^3 / 129 yd^3 99 m^3 / 129 yd^3
Gestrichen 72 m^3 / 94 yd^3 72 m^3 / 94 yd^3

785 Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Elektrische Anlage, 24 V, wartungsarme Batterien (2) 93 Ah
  • Rückfahrwarnsignal
  • Bürstenloser Drehstromgenerator, 225 A
  • Vom Boden aus zugänglicher Stromversorgungsschaltkasten: VIMS™-Anschluss und VIMS-Leuchte, Sperrschalter für Motorstarter, Getriebe und Batterie
  • Anschluss für Fremdstart/Batterieaufladung
  • LED-Nutzlastanzeigeleuchten
  • LED-Beleuchtungsanlage: Rückfahr- und Warnblinkleuchten; Fahrbahnrandleuchten, (eine) rechte Seite, (eine) linke Seite; Fahrtrichtungsanzeiger (vorn und hinten); Motorraumbeleuchtung; Fahrscheinwerfer mit Wahlschalter Abblendlicht/Fernlicht; Leiterleuchte und Serviceplattformleuchten; Bremsschlussleuchten

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeitkühlmittel bis -35 °C (-30 °F)

ARBEITSUMGEBUNG

  • USB-Ladeanschluss, 5 V
  • 12-V-Zusatzstromanschluss
  • Becherhalter
  • Diagnoseanschluss über COM3 und Ethernet
  • Verzögerte Motorausschaltung
  • Deckenmontierte Innenleuchte und Kartenleseleuchten
  • Radiovorrüstung: Lautsprecher, optionale Antenne (AM/FM/WB/Satellitenradio), Radiohalterung und 12-V-Stromanschluss
  • Vorrichtung für Feuerlöschanlage
  • Fußmatte, mehrteilig und austauschbar
  • Anzeigen und Instrumententafel: kritische Öl- und Kühlmitteltemperaturen; Kraftstoff- und DEF-Füllstand (soweit zutreffend); Motorsystem, Störungsanzeigen für Bremse und Getriebe; vom Fahrer über Drehschalter auswählbare Höchstdrehzahl; Tachometer, Drehzahlmesser
  • Beheizte Spiegel, rechts und links
  • Hebezeug, Muldensteuerung
  • Interaktiver Touchscreen zur Anzeige von Fahrzeuginformationen: Tag-/Nachtmodus, Warnsummer, Vierfach-Instrumentenanzeige
  • Fahrer- und Beifahrersitz mit Luftfederung
  • Fahrertür mit elektrischem Fensterheber
  • Vorbereitung für kundenseitige Befestigungshalterung
  • Sicherer Start mit Startknopf
  • Einfahrbare Sonnenblende vorn
  • Isolierte/schallgedämpfte ROPS-Fahrerkabine
  • Treppen- und Laufstegzugang, 600 mm (24")
  • Lenkrad, neigungsverstellbar, höhenverstellbar
  • Selbstbefüllung der Frontscheibenwascherflüssigkeit aus Klimaanlagenkondensat
  • Stauraum für Fahrerarbeitskleidung
  • Dreipunkt-Sicherheitsgurt für Fahrersitz
  • Frontscheibenwischer, Intervallschaltung/Waschanlage
  • Heizung und Klima mit automatischer Temperaturregelung
  • Belüfteter Fahrersitz

ANTRIEBSSTRANG

  • Antriebsstrang 33R51 mit Standardfelgen
  • Cat-Motor 3512E: automatisches Motor- und DEF-Wärmemanagement (falls zutreffend); automatische Drehzahlregelung bei niedriger Spannung; Luftfilter mit Vorreiniger (zwei); Turbolader (vier) mit luftgekühltem Ladeluftkühler; Einspritzsystem mit mechanisch-elektronischer Pumpe-Düse-Einheit (MEUI™-A, Mechanical Electronic Unit Injector); automatischer Anlasserschutz; automatische Ätherstarthilfe
  • Hydraulikbremssystem: Dauerbremsautomatik (ARC, Automatic Retarder Control), einstellbar und automatisch; Motor zum Lösen der Bremse (Abschleppen); Überdrehzahlschutz des Motors; Bremsscheibenmaterial mit verlängerter Lebensdauer; Berganfahrhilfe / Rückrollschutz-Strategie; Lamellen-Betriebsbremsen, ölgekühlt – Betriebsbremse, Retarder, Feststellbremse, Hilfsbremse; Feststellbremse in Gangwählschalter integriert
  • Getriebe: Automatisches Sechsgang-Lastschaltgetriebe mit elektronischer Kupplungsdrucksteuerung (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control); Elektronische Getriebesteuerung zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy); Rückwärtsneutralisierung bei angehobener Mulde; Muldenschaltsperre; Herunterschalt-/Rückwärtsschaltsperre; Fahrtrichtungsschaltmanagement; erweiterte Antriebsschlupfregelung; programmierbarer oberster Gang; Ölstandssensor; Leerlaufschaltsperre; Neutralstartschalter; Drehmomentwandler mit Überbrückung; kontinuierliche Schmierung/Filtrierung der Hinterachse

SONSTIGE AUSSTATTUNG

  • Zusätzlicher Schnellverschluss für "Buddy-Abkippen"
  • Zusatzanschluss "benutzerdefinierte Abschaltung"
  • Zusätzlicher Schnellverschluss für Lenkung (Abschleppen)
  • eOMM
  • Schnellbetankungsanlage und ferngesteuerte DEF-Schnellbefüllung
  • Schutzvorrichtungen für rotierende Bauteile
  • Berganfahrhilfe
  • Hydraulikfilter, 1000 Stunden
  • Flash-Software und Fehlersuche per Fernzugriff
  • Notlenkung (automatisch)
  • Anschlagpunkte
  • Zughaken (vorn) und Zugbolzen (hinten)
  • Schaugläser für Hydrauliköle
  • S•O•S℠-Anschlussöffnungen
  • Maschinendatenerfassungssystem (VIMS, Vital Information Management System)

Cat-Technologieprodukte

  • Cybersicherheit
  • Integrierte Objekterkennung mit Touchscreen-Display
  • Tire Payload Monitoring System 2 (TPMS 2)
  • Product Link™ Elite

785 Sonderausrüstung

ELEKTRIK

  • Zusätzliche Heckarbeitsscheinwerfer, (ein) linke Seite
  • Digitale Nutzlastanzeige
  • LED-Beleuchtungsanlage: Zusatzbeleuchtungspaket, Zusatz-VIMS, Muldenrückseite, Sitz und Feststellbremse
  • Werkstatthorn

Mulden

  • Mulde MSD II: 100 m3 (131 yd3)
  • Doppel-V-Kippmulde: 78 m3 (102 yd3)
  • Muldenspezifische Seitenwand- und Heckverlängerungen
  • Kundenspezifische Muldenauskleidungspakete
  • Beheizte Mulde (Abgas)
  • Steinabweiser
  • Hintere Muldenbeleuchtungsgruppe: Fahrtrichtungsanzeiger, Bremsschlussleuchte

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeitkühlmittel, bis -50 °C (-58 °F)

ARBEITSUMGEBUNG

  • Notausschaltung
  • Deluxe-Fahrerkabine: Advanced Cab Filtration System; Laufsteg und Handlauf für Fahrerkabinenzugang hinten; beheizter, gekühlter und belüfteter Sitz vorn; rechtes Fenster mit elektrischem Fensterheber; gefederter Beifahrersitz; Ablagefach

ANTRIEBSSTRANG

  • Druckluftloser Elektrostarter mit 93-Ah-Batterien (vier), elektrischem Warnhorn und automatischem Schmiersystem
  • Hydraulisches Bremssystem: erweiterte Bodenkontrolle mit Antiblockiersystem (ABS) und Dynamic Stability Control (DSC)
  • Variable Drehzahlregelung
  • Getriebe: Vorschmiersystem für Motor; Kontinuierliche Schmierung/Filtrierung der Hinterachse mit Kühler
  • Turbinen-Druckluftstarter mit Druckluftbehälter, Druckluft-Warnhorn und automatischem Schmiersystem

SONSTIGE AUSSTATTUNG

  • Kraftstofftank 2560 l (676 US-Gall.) (Nicht-Tier-4-Motoren)
  • Beheizte Mulde (Abgas)
  • Rammschutz-Abschleppvorrichtung – Mittelbolzensatz
  • Kaltwetterstart (Motorblockheizung)
  • Kommunikationseinrichtung – Minestar™-Funkanlage
  • Feuerlöscher, tragbar
  • Fünfteilige Motorunterbodenschutzbleche
  • Kraftstoffvorwärmer, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Schutzvorrichtung für Kraftstofftank
  • Anzeige, Bremsverschleißanzeige
  • Vom Boden aus zugängliches Servicezentrum für die Betriebsflüssigkeiten, Hydraulik und Kühlmittel
  • Nabenwegstreckenzähler, Kilometer
  • Zugangsleiter mit Antrieb
  • Felgendiffusor
  • Unterlegkeile
  • Wireless Electronic Technician (ET)
  • Höhenarbeitsschutz

Cat-Technologieprodukte

  • Fahrtregler
  • 360-Grad-Rundumkamera
  • Doppelmodus (4G-Mobilfunk/Satellit)
  • Vernetzungspaket (mit: drahtloser Fahrer-ID, Bluetooth-Schlüsselfernbedienung zum Starten)
  • Vorbereitung für Driver Safety System (DSS) 4.0
  • Globales Positionsbestimmungssystem Minestar
  • Minestar-Kommunikationsgruppe (ermöglicht: Minestar Fleet, Aux und Truck Spotting)
  • Ölauffrischungssystem (ORS, Oil Renewal System) (Nicht-Tier-4-Motoren)
  • Fahrbahn-Analysator RAC

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® MineStar™ Command für den Transport nutzt die fortschrittlichsten verfügbaren Technologien zur Bereitstellung einer Transportlösung der nächsten Generation – einer Lösung, die für mehr Sicherheit, Produktivität und Verfügbarkeit an geschäftigen Bergwerken sorgen, insbesondere an schwierigen oder abgelegenen Standorten. Command bietet den vollständig integrierten Betrieb autonomer Bergbausysteme, wodurch sie diesen bei beinah durchgängigem Betrieb einen effizienteren Transport ermöglichen und mit weniger Personen am Einsatzort mehr bewegt werden kann. Autonome Muldenkipper arbeiten sicher mit anderer Ausrüstung, Leichtfahrzeugen und Personal. Command-Muldenkipper reagieren auf Befehle für Schaufeln, Positionierung oder den Transport an Abkippstellen und melden sogar notwendige Wartungsarbeiten – und das alles ohne einen Fahrer an Bord.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.

Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.

Mehr über die Technologie erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Steinbruchmuldenkipper 785

Steinbruchmuldenkipper 785

Steinbruchmuldenkipper 785

Steinbruchmuldenkipper 785

Steinbruchmuldenkipper 785

Steinbruchmuldenkipper 785

Steinbruchmuldenkipper 785

Steinbruchmuldenkipper 785

Steinbruchmuldenkipper 785

Steinbruchmuldenkipper 785
Steinbruchmuldenkipper 785
Steinbruchmuldenkipper 785
Steinbruchmuldenkipper 785
Steinbruchmuldenkipper 785
Steinbruchmuldenkipper 785
Steinbruchmuldenkipper 785
Steinbruchmuldenkipper 785
Steinbruchmuldenkipper 785

785 Einführung

785 Referenz Cemex Mario

CAT MINESTAR TERRAIN

CAT MINESTAR DETECT

785 Einführung
785 Referenz Cemex Mario
CAT MINESTAR TERRAIN
CAT MINESTAR DETECT

360 View
360 View

Vergleichen Sie 785 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN