775 (07)

775 (07) Muldenkipper

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nenn-Nutzlastklasse (100%)
70.5 ton (US)
64 t
Motormodell
Cat® C27
Cat® C27
Höchstgeschwindigkeit – beladen
41.6 mile/h
66.9 km/h

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

GESTEIGERTE PRODUKTIVITÄT

GESTEIGERTE PRODUKTIVITÄT

GESTEIGERTE PRODUKTIVITÄT


• Schnellerer Materialtransport mit höherer Fahrgeschwindigkeit.
• Durch das höhere Drehmoment wird mehr Kraft auf den Boden übertragen.
• Eine besser ansprechende Antriebsschlupfregelung
(TCS, Traction Control System) steigert die Produktivität.
• Da das TCS früh im Schlupf aktiviert wird, reduziert sich der Reifenverschleiß
bei maximaler Traktion.
• Durch die starke, berechenbare Leistung können Kunden die
niedrigsten Kosten pro Tonne erzielen.
• Die Dauerbremsautomatik (ARC, Automatic Retarder Control) hält den Motor auf einer konstanten
Drehzahl und sorgt so für eine gesteigerte Produktivität und um bis zu 15 % höhere Geschwindigkeiten auf Gefällestrecken
im Vergleich zu einem manuellen Motorbremssystem.  
KRAFTSTOFFEFFIZIENZ STEIGERN

KRAFTSTOFFEFFIZIENZ STEIGERN

KRAFTSTOFFEFFIZIENZ STEIGERN


•Bis zu 13% geringerer Kraftstoffverbrauch.
• Die elektronische Steuerstrategie zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) ermöglicht
die Kommunikation zwischen Motor und Getriebe auf einer hohen Ebene. Dank dieser
Kommunikation kann die Maschine die Leistung und
das Drehmoment des Motors besser nutzen.
• Der adaptive Eco-Modus
dient zur automatischen Optimierung des Kraftstoffverbrauchs; er reduziert die
Kraftstoffnutzung ohne Abstriche bei der Produktivität und lässt sich auf einfachen Tastendruck einschalten.
• Mit der automatischen Neutralstellung können Sie die Kraftstoffeffizienz verbessern.
• Der Drehzahlbegrenzer ermöglicht es Ihnen, den Muldenkipper mit einer
kraftstoffeffizienteren Motordrehzahl und Gangwahl zu fahren.
• Die integrierte Motorleerlaufabschaltung spart Kraftstoff, indem der Motor
automatisch abgeschaltet wird, wenn sich der Muldenkipper für eine
voreingestellte Zeitspanne in der Parkstellung und im Leerlauf befindet.  
AUF SICHERHEIT AUSGELEGT

AUF SICHERHEIT AUSGELEGT

AUF SICHERHEIT AUSGELEGT


• Verbesserter, sicherer Zugang zu Kraftstoff-Einfüllstützenund täglichen Wartungsstellen vom Boden aus.
• Die strategisch platzierten Laufgänge und Handläufe bieten beim
Betreten und Verlassen der Maschine stets drei Kontaktpunkte.
• Die überlegene Bremsleistung entspricht den neuesten Bremsnormen:
ISO 3450:2011.
• Ein vom Boden aus erreichbarer Motor-Ausschalter unterbricht bei seiner Aktivierung die gesamte Kraftstoffzufuhr zum Motor
und schaltet die Maschine sicher ab.
• Die robuste, an 4 Stellen gelagerte Fahrerkabine erfüllt die Normen für den Überrollschutz/
Steinschlagschutz (ROPS, Rollover Protective Structure/FOPS, Falling Objects Protective Structure).
• Der Vierpunkt-Sicherheitsgurt bietet dem Fahrer verbesserten Schutz.
• Der Sicherheitsgurtanzeiger warnt den Fahrer sowohl optisch als auch
akustisch, wenn der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist.
• Sperrfunktionen helfen dem Servicetechniker dabei, Wartungsarbeiten
an der Maschine sicher durchzuführen.
• Die Notlenkung wird automatisch aktiviert, wenn das Hauptsystem
ausfällt.
• Der Überlast-Drehzahlbegrenzer reduziert die Maschinengeschwindigkeit in
Kombination mit dem Nutzlastsystem automatisch, wenn die Maschine überladen ist. 
KOMFORTABEL ARBEITEN

KOMFORTABEL ARBEITEN

KOMFORTABEL ARBEITEN


• Die vollständig überarbeitete Fahrerkabine setzt neue Maßstäbe in puncto Sicht, Komfort, Produktivität.
• Der neue Fahrersitz bietet dem Fahrer einfachere Bedienung und
gesteigerten Komfort.
• Verbesserungen der Sicht ermöglichen einen besseren Blick auf den Arbeitsbereich
und seine Umgebung.
• Die neu entwickelte Fahrerkabine bietet besseren Zugang zur Konnektivität und mehr
Stauräume, damit keine Unordnung aufkommt.
• Die neuen Getriebesteuerungen ermöglichen
Schaltvorgänge wie in Kraftfahrzeugen.
• Automatische Temperaturregelung in der Fahrerkabine
• Der Cat-Deluxe-Sitz der nächsten Generation bietet dem Fahrer mehr Komfort.
TECHNOLOGIE, DIE DAS ARBEITEN LEICHTER MACHT

TECHNOLOGIE, DIE DAS ARBEITEN LEICHTER MACHT

TECHNOLOGIE, DIE DAS ARBEITEN LEICHTER MACHT


• Integrierte Systeme geben Ihnen die Möglichkeit, zeitnahe, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen, um die Effizienz zu maximieren, die Produktivität zu steigern und
die Kosten zu senken.
• Mit dem Maschinendatenerfassungssystem (VIMS™, Vital Information Management System), das
die Maschine durchgehend überwacht und wichtige Maschinendaten erfasst, können Sie über die
Advisor-Anzeige wertvolle Einblicke in die Leistung der Maschine
erhalten. Gilt sowohl für EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU
) als auch für EPA Tier 2-äquivalent.
• Das Muldenkipper-Produktionsmanagementsystem (TPMS, Truck Production Management System) ermöglicht ein präzises
Wiegen von Materialien und speichert 2400 Nutzlastzyklen,
Protokolle über Gewichte, Transportzykluszeiten sowie Strecken mit Datums- und
Zeitstempel.
• Die externen Nutzlast-Kontrollleuchten/-anzeigen informieren den Lader, wann er
stoppen muss, und reduzieren so die Gefahr einer Überladung der Maschine.
• Das Product Link™-System verbindet sich über Funk
mit jeder Maschine und ermöglicht Ihnen damit den Zugriff auf Informationen wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität,
Leerlaufzeit und Diagnosecodes.
• VisionLink
®
verbindet Ihre Maschinen über Funk, sodass Sie
Zugriff auf genau die Informationen erhalten, die Sie für Ihr
Unternehmen benötigen.
• Der Cat 775 verfügt über eine MineStar™-Vorrüstung und ist ausgestattet mit Cat Product
Link™ Elite sowie dem Maschinendatenerfassungssystem VIMS™ (Vital Information Management System)
zur Optimierung von Maschinenmanagement, Fernüberwachung, Maschinenverfügbarkeit und
Nutzungsdauer der Komponenten und reduziert gleichzeitig die Reparaturkosten sowie die Gefahr
eines Totalausfalls.
• Das Reifenmanagementsystem für Tonnenkilometer pro Stunde/Tonnenmeilen pro Stunde (TKPH/TMPH)
arbeitet mit dem TPMS und verbessert dadurch die Lebensdauer der Reifen. 
VERRINGERTE WARTUNGS- UND SONSTIGE KOSTEN

VERRINGERTE WARTUNGS- UND SONSTIGE KOSTEN

VERRINGERTE WARTUNGS- UND SONSTIGE KOSTEN


• Zusammengefasste Wartungsstellen
• Zwei am Motor montierte Diesel-Oxidationskatalysator-Behälter
reduzieren die Partikelemission. (Tier 4)
• Das Stickoxidreduziersystem (NRS, NOx Reduction System) ersetzt einen Teil der
Ansaugluft durch Abgas, um die Verbrennungstemperaturen und
die NOx-Bildung zu steuern. (Tier 4)
• Teilegleichheit mit anderen Cat-Geräten.
• Mit VIMS-Meldungen können Sie Probleme lösen, bevor es zum Ausfall kommt.
• Durch die Blockierung des Drehmomentwandlers (Blockier-Automatik) wird die
Betriebstemperatur rasch erreicht. Dies verlängert die Lebensdauer der Komponenten und reduziert
Leistungsverluste im Kaltbetrieb.
• Alle LED-Leuchten zeichnen sich durch eine längere Lebensdauer, hellere Beleuchtung, niedrigere
Stromaufnahme und größere Rüttel- und Wasserfestigkeit aus. 

Produktspezifikationen für 775 (07)

Nenn-Nutzlastklasse (100%) 70.5 ton (US) 64 t
Höchstgeschwindigkeit – beladen 41.6 mile/h 66.9 km/h
Maximale Betriebsnutzlast (110%) 77.5 ton (US) 70.3 t
Soll-Nutzlast (100%) 70.5 ton (US) 64 t
Höchstzulässige Nutzlast (120%)* 84.6 ton (US) 76.7 t
Anmerkung (2) * Begrenzungen des maximalen Maschinengesamtgewichts sind der Caterpillar-Nutzlastrichtlinie 10/10/20 zu entnehmen. * Begrenzungen des maximalen Maschinengesamtgewichts sind der Caterpillar-Nutzlastrichtlinie 10/10/20 zu entnehmen.
Anmerkung (1) Fassungsvermögen bei Doppel-V-Kippmulde – ohne Auskleidung. Fassungsvermögen bei Doppel-V-Kippmulde – ohne Auskleidung.
Kippmuldeninhalt – SAE 2:1 55.23 yd³ 42.23 m³
Motormodell Cat® C27 Cat® C27
Motornenndrehzahl 1800 r/min 1800 r/min
Bruttoleistung – SAE J1995:2014 825 HP 615 kW
Nettoleistung – SAE J1349:2011 768 HP 572 kW
Nettoleistung – 80/1269/EWG 775 HP 578 kW
Nettoleistung – ISO 9249 775 HP 578 kW
Bohrung 5.4 " 137 mm
Hub 6 " 152 mm
Hubraum 1648 in³ 27 l
Motorleistung – ISO 14396 812 HP 605.2 kW
Anmerkung (2) Die Nennleistungen basieren auf den Standardluftbedingungen nach SAE J1995 von 25 °C (77 °F) Temperatur und 100 kPa (29,61 inHg) Druck. Die Leistungsdaten gelten bei Verwendung von Kraftstoff mit einer API-Dichte von 35 bei 16 °C (60 °F) und einem unteren Heizwert von 42.780 kJ/kg (18.390 Btu/lb) beim Betrieb des Motors bei 30 °C (86 °F). Die Nennleistungen basieren auf den Standardluftbedingungen nach SAE J1995 von 25 °C (77 °F) Temperatur und 100 kPa (29,61 inHg) Druck. Die Leistungsdaten gelten bei Verwendung von Kraftstoff mit einer API-Dichte von 35 bei 16 °C (60 °F) und einem unteren Heizwert von 42.780 kJ/kg (18.390 Btu/lb) beim Betrieb des Motors bei 30 °C (86 °F).
Netto-Drehmoment 3148 ft-lb 4269 N·m
Maximales Drehmoment 1200 r/min 1200 r/min
Anmerkung (1) Die Nennleistung gilt bei 2000/min bei Prüfung unter den in der jeweiligen Norm festgelegten Bedingungen. Die Nennleistung gilt bei 2000/min bei Prüfung unter den in der jeweiligen Norm festgelegten Bedingungen.
Anmerkung (3) In Höhenlagen bis 3810 m (12.500') ist für Tier-2-äquivalente Lkw keine Drosselung der Motorleistung erforderlich. In Höhenlagen bis 3810 m (12.500') ist für Tier-2-äquivalente Lkw keine Drosselung der Motorleistung erforderlich.
Emissionen Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU). Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU).
Gestrichen 42.7 yd³ 32.6 m³
Gehäuft (SAE 2:1)* 55.5 yd³ 42.2 m³
Anmerkung (1) Fragen Sie Ihren Cat-Händler nach Empfehlungen für Mulden. Fragen Sie Ihren Cat-Händler nach Empfehlungen für Mulden.
Anmerkung (2) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
Gestrichen 42.2 yd³ 32.3 m³
Gehäuft (SAE 2:1)* 55.2 yd³ 42.2 m³
Anmerkung (1) Fragen Sie Ihren Cat-Händler nach Empfehlungen für Mulden. Fragen Sie Ihren Cat-Händler nach Empfehlungen für Mulden.
Anmerkung (2) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
Vorderachse – leer 50 % 50 %
Vorderachse – beladen 34 % 34 %
Hinterachse – leer 50 % 50 %
Hinterachse – beladen 66 % 66 %
Vorwärts – 1 6.6 mile/h 10.6 km/h
Vorwärts – 2 9.3 mile/h 15 km/h
Vorwärts – 3 12.6 mile/h 20.3 km/h
Vorwärts – 4 16.8 mile/h 27 km/h
Vorwärts – 5 22.8 mile/h 36.7 km/h
Vorwärts – 6 30.7 mile/h 49.4 km/h
Vorwärts – 7 41.6 mile/h 66.9 km/h
Rückwärts 8.7 mile/h 14 km/h
Anmerkung Höchstgeschwindigkeiten mit Standardbereifung 24.00R35 (E4) Höchstgeschwindigkeiten mit Standardbereifung 24.00R35 (E4)
Differenzialübersetzung 3.64:1 3.64:1
Planetenübersetzung 4.80:1 4.80:1
Gesamtuntersetzungsverhältnis 17.49:1 17.49:1
Bremsfläche – vorne 257 in² 655 cm²
Bremsfläche – hinten 9497 in² 61269 cm²
Bremsnormen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Kraftstofftank 210 Gall. (US) 795 l
Kühlsystem 45 Gall. (US) 171 l
Differenzial – Seitenantriebe 38 Gall. (US) 145 l
Lenkhydrauliktank 9.5 Gall. (US) 36 l
Lenksystem – einschließlich Tank 14 Gall. (US) 54 l
Brems-/Hubsystem 85 Gall. (US) 322 l
Drehmomentwandler – Getriebesystem – LRC 16 Gall. (US) 61 l
Kurbelgehäuse 24 Gall. (US) 90 l
Brems-/Hubhydrauliktank 46.5 Gall. (US) 176 l
Drehmomentwandler – Getriebesystem – HRC 18 Gall. (US) 70 l
Pumpenförderstrom – obere Leerlaufdrehzahl 118 gpm 448 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung – Anheben 2502 psi 17250 kPa
Druckbegrenzungsventileinstellung – Absenken 500 psi 3450 kPa
Muldenhubzeit – obere Leerlaufdrehzahl 10 s 10 s
Muldenabsenkzeit – Schwimmen 14 s 14 s
Aufbau herunterfahren – obere Leerlaufdrehzahl 14 s 14 s
Fahrzeuggesamtgewicht max. 246503 lb 111812 kg
Zylinderhub vorn leer beladen 9.2 " 234 mm
Hinterachspendelung 8.1° 8.1°
Zylinderhub hinten leer beladen 5.8 " 149 mm
Anmerkung (2) Caterpillar empfiehlt dem Kunden, sich vom Reifenhersteller bei der Auswahl der richtigen Reifen für die spezifischen Einsatzbedingungen beraten zu lassen. Caterpillar empfiehlt dem Kunden, sich vom Reifenhersteller bei der Auswahl der richtigen Reifen für die spezifischen Einsatzbedingungen beraten zu lassen.
Anmerkung (1) Infolge des großen Leistungsvermögens des Muldenkippers 775G kann unter bestimmten Einsatzbedingungen die Grenze der Belastbarkeit der Standardreifen bzw. der optionalen Reifen überschritten werden; dies kann die Leistung einschränken. Infolge des großen Leistungsvermögens des Muldenkippers 775G kann unter bestimmten Einsatzbedingungen die Grenze der Belastbarkeit der Standardreifen bzw. der optionalen Reifen überschritten werden; dies kann die Leistung einschränken.
Standardbereifung 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4)
FOPS-Normen Der Steinschlagschutz (FOPS, Falling Objects Protective Structure) erfüllt die FOPS-Kriterien gemäß ISO 3449:2005, Level II. Der Steinschlagschutz (FOPS, Falling Objects Protective Structure) erfüllt die FOPS-Kriterien gemäß ISO 3449:2005, Level II.
ROPS-Normen Der Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure) für die von Caterpillar angebotene Fahrerkabine erfüllt die ROPS-Kriterien gemäß ISO 3471:2008. Der Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure) für die von Caterpillar angebotene Fahrerkabine erfüllt die ROPS-Kriterien gemäß ISO 3471:2008.
Normvorschriften für Schallpegel (1) Der äquivalente Schalldruckpegel (Leq) beträgt bei Anwendung des Messverfahrens nach SAE J1166 FEB2008 in dem geschlossenen Fahrerhaus 76dB(A). Dies ist der Schalldruckpegel während eines Arbeitstakts. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Die Prüfung wurde bei geschlossenen Fahrerkabinentüren und -fenstern durchgeführt. Der äquivalente Schalldruckpegel (Leq) beträgt bei Anwendung des Messverfahrens nach SAE J1166 FEB2008 in dem geschlossenen Fahrerhaus 76dB(A). Dies ist der Schalldruckpegel während eines Arbeitstakts. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Die Prüfung wurde bei geschlossenen Fahrerkabinentüren und -fenstern durchgeführt.
Normvorschriften für Schallpegel (2) Der Außen-Schalldruckpegel einer im mittleren Gangbereich fahrenden Standardmaschine beträgt bei einem Abstand von 15 m (49') 86 dB(A). Dieser Wert wurde gemäß den in SAE J88:2008 vorgegebenen Prüfverfahren gemessen. Der Außen-Schalldruckpegel einer im mittleren Gangbereich fahrenden Standardmaschine beträgt bei einem Abstand von 15 m (49') 86 dB(A). Dieser Wert wurde gemäß den in SAE J88:2008 vorgegebenen Prüfverfahren gemessen.
Normvorschriften für Schallpegel (3) Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Drehbereich – vorne 77.1 ' 23.5 m
Normen für Lenkung ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Lenkeinschlagwinkel 31 ° 31 °
Gesamtwendekreis 85.6 ' 26.1 m
Recyclingfähigkeit 98% 98%

775 (07) Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Dieselmotor C27 konform mit Tier 4/Stufe V:
    – Luftfilter mit Vorreiniger (2)
    – Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
    – Elektrostartsystem
    – Leerlaufabschaltung
    – Ätherstarthilfe
    – Schalldämpfer
    – NGMR-Kühler
  • Nur für Tier-4-Regionen (USA/Kanada):
    – Abgasnachbehandlungssystem
    • NOx-Reduziersystem (NRS, NOx Reduction System)
    • Diesel-Oxidationskatalysator (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)

    – bedarfsgesteuerter Lüfter
    – MEUI-C-Kraftstoffsystem
  • Bremssystem:
    – Bremsen mit verlängerter Standzeit
    – Dauerbremsautomatik (ARC)
    – Manueller Retarder (nutzt ölgekühlte Lamellenbremsen der Hinterräder)
    – Bremsenlösemotor (Abschleppen)
    – Trockenscheibenbremsen (vorn)
    – Vorderradbremsen-Trennschalter (vorn)
    – Ölgekühlte Lamellenbremsen (hinten)
    – Bremsverschleißanzeige (hinten)
    – Feststellbremse
    – Hilfsbremse
    – Betriebsbremse
  • Getriebe:
    – 7-Gang-Lastschaltgetriebe, automatisch, mit:
    • Elektronische Kupplungsdrucksteuerung (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
    • Elektronische Getriebesteuerung zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy)

    – Automatische Neutralschaltung
    – Festbremsautomatik
    – Anfahren im zweiten Gang

FEDERUNGSSYSTEME

  • Federung, vorn und hinten

ELEKTRIK

  • Rückfahrsignal
  • Drehstromgenerator, 120A
  • Vorrüstung Stromversorgung Schmierautomatik
  • Batterien, wartungsfrei, 12V (2), zusammen 1400A CCA
  • Elektrische Anlage, 25A, Spannungswandler 24V/12V
  • Beleuchtungsanlage:
    – Rückfahrscheinwerfer (Halogen)
    – Blinker/Warnblinker (vorn und hinten LED)
    – Motorraumleuchte
    – Scheinwerfer (Halogen) mit Lichtregler
    – Innenleuchte für Fahrereinstieg
    – Begrenzungsleuchten
    – Bremsschlussleuchten (LED)
  • Servicezentrum mit:
    – Batterie-Fremdstart
    – Schutzschalter mit Ersatzsicherung
    – Sperrschalter
    – Anschlüsse für ET und VIMS
    – Service-Sperrschalter (Spannung ohne Motorstart)

TECHNOLOGIEPRODUKTE

  • Zwei Sparmodus-Einstellungen, normal und adaptiv
  • Product Link, über Mobilfunk oder Satellit
  • Antriebsschlupfregelung (TCS, Traction Control System)
  • Muldenkipper-Produktionsmanagementsystem
  • Maschinendatenerfassungssystem (VIMS, Vital Information Management System)

ARBEITSUMGEBUNG

  • Advisor-Anzeige:
    – Luftfilterwartungsanzeiger
    – Flüssigkeitsstandsüberwachung
    – Kraftstoffstandüberwachung
    – Anzeigesprachen (marktabhängig)
  • Klimaanlage/Heizung
  • Automatische Temperaturregelung
  • Aschenbecher und Zigarettenanzünder
  • Kleiderhaken
  • Becherhalter (4)
  • Diagnoseanschluss, 24 V
  • Radiovorrüstung:
    – Spannungswandler, 5A
    – Lautsprecher
    – Antenne
    – Kabelstrang
  • Fußraste
  • Instrumente/Anzeigen:
    – Bremsöltemperaturanzeige
    – Kühlmitteltemperaturanzeige
    – Überdrehzahlanzeige
    – Kraftstoffstand
    – Betriebsstundenzähler
    – Tachometer mit Wegstreckenzähler
    – Drehzahlmesser
    – Getriebeganganzeige
  • Muldensteuerhebel
  • Warnhorn
  • Innenleuchte
  • Deckenleuchte
  • Spiegel, nicht beheizbar
  • Steckdose, 24 V und 12 V (2)
  • Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)/Steinschlagschutz (FOPS, Falling Objects Protective Structure)
  • Sitz, Cat-Comfort-Serie III
    – Voll-Luftfederung
    – 3-Punkt-Automatikgurt mit Schultergurt
  • Beifahrersitz mit Beckengurt
  • Lenkrad, gepolstert, neigungs- und höhenverstellbar
  • Ablagefach
  • Sonnenblende
  • Drehzahlautomatik
  • Fenster, schwenkbar, rechts (Notausstieg)
  • Elektrischer Fensterheber links
  • Frontscheibenwischer mit Intervallschaltung und Waschanlage

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Antriebsstrang
  • Motorkurbelgehäuse
  • Lüfter

FLÜSSIGKEITEN

  • Frostschutzmittel
  • Langzeitkühlmittel bis –34°C (–30°F)
  • Filter, in Gruppen bodennah angeordnet

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Muldenstellungsanzeige
  • Muldensicherungsbolzen (arretiert die Mulde in oberster Stellung)
  • Felgen mit zentraler Befestigung
  • Kraftstofftank, 795l (210US-Gall.)
  • Batterietrennschalter, bodennah
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Schmiernippel, bodennah
  • Betriebs- und Wartungshandbuch
  • Felgen 17 × 35
  • Steinabweiser
  • Notlenkung (elektrisch)
  • Zurrösen
  • Zughaken (vorn)/Zugvorrichtung (hinten)
  • Vorhängeschlösser für den Vandalismusschutz

775 (07) Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Muldenheizung
  • Kippmuldenauskleidung
  • Muldenbordwände
  • Fahrerkabinenluft-Vorreiniger
  • Cat-Motorbremse
  • Schmiernippelgruppen
  • Kältepakete
  • Betriebsflüssigkeiten-Servicezentrum
  • Xenon-Scheinwerfer
  • Konvexspiegel
  • Beheizbare Spiegel
  • Ersatzfelge
  • Sichtverbesserungspaket (entsprechend ISO 5006)
  • Unterlegkeile
  • Sichtsystem für den Arbeitsbereich (WAVS, Work Area Vision System)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Müde und unaufmerksame Geräteführer können eine ernsthafte Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Folgen können kostspielig sein, wenn nicht sogar tödlich. Das Cat® Detect Driver Safety System (DSS) ist eine Erkennungstechnologie in der Fahrerkabine, die hilft, müde und unaufmerksame Fahrer zu erkennen und mit solchen Ereignissen umzugehen, um so die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Cat® Payload mit Muldenkipper-Produktionsmanagementsystem ist ein Nutzlastwägesystem, das Sie dabei unterstützt, die Produktivität der Flotte zu steigern und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken. Die Nutzlastkontrollleuchten und das Display weisen Sie darauf hin, dass eine ausreichende Last erreicht wurde.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 775 (07) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Muldenkipper 775

Muldenkipper 775

Muldenkipper 775

Muldenkipper 775

Muldenkipper 775

Muldenkipper 775

Muldenkipper 775
Muldenkipper 775
Muldenkipper 775
Muldenkipper 775
Muldenkipper 775
Muldenkipper 775