Übersicht
Erkennen, Entschärfen und Umgehen mit mangelnder Aufmerksamkeit des Fahrers
Müde und unaufmerksame Geräteführer können eine ernsthafte Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Folgen können kostspielig sein, wenn nicht sogar tödlich. Das Cat® Detect Driver Safety System (DSS) ist eine Erkennungstechnologie in der Fahrerkabine, die hilft, müde und unaufmerksame Fahrer zu erkennen und mit solchen Ereignissen umzugehen, um so die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen.
Vorteile
Ergänzt die Aufmerksamkeit des Fahrers
Das Driver Safety System erfasst Gesichtszüge und Kopfausrichtung, um zu erkennen, wann ein Fahrer möglicherweise die Aufmerksamkeit verliert, und mindert so potenzielle Risiken.
Hilft, Risiko zu mildern
Audio- und Sitzvibrationswarnungen in der Fahrerkabine helfen dem Fahrer, sich wieder auf die Fahrt zu konzentrieren. Ereignisse werden automatisch erfasst und zur externen Analyse und Prüfung übertragen.
Datengesteuerte Verantwortlichkeit
Erhalten Sie nahezu in Echtzeit Warnungen zu Vorfällen mangelnder Aufmerksamkeit mit der 24/7-Ereignisüberwachung durch das Überwachungszentrum von Caterpillar. Nutzen Sie Daten, um informierte Entscheidungen für kontinuierliche Sicherheitsverbesserungen zu treffen.
Funktionen auf einen Blick
- Aufmerksamkeit ist eng mit der kognitiven Belastung verknüpft.
- Ist die Belastung zu hoch oder zu niedrig, kann die Konzentration nachlassen, was zu Unaufmerksamkeitsblindheit und erhöhter Anfälligkeit für Aufmerksamkeitsdefizite führt.
- Viele von uns haben beim Autofahren eine vorübergehende Unaufmerksamkeit erlebt, sei es aufgrund von Müdigkeit oder Ablenkung – das ist ein natürliches Phänomen und Teil der menschlichen Natur.
- Doch wenn Ablenkung und Müdigkeit unbemerkt bleiben, können die Folgen weitreichend sein.
- Das Cat Detect DSS-System ist für Transportanwendungen bestimmt, bei denen Müdigkeit oder Ablenkung die Aufmerksamkeit des Fahrers gefährden können.
- DSS nutzt künstliche Intelligenz, um physiologische Anzeichen von Müdigkeit oder Ablenkung zu erkennen.
- Wenn Unaufmerksamkeit erkannt wird, leitet das System den Bediener durch Geräusche und Sitzvibrationen sanft zurück in die Aufmerksamkeit.
- Das DSS-System erfasst Ereignisdaten und überträgt eine sichere, verschlüsselte Ereignisdatei an das 24/7-Überwachungszentrum von Caterpillar.
- Die geschulten Sicherheitsberater von Cat bestätigen, kategorisieren und klassifizieren jedes Ereignis und initiieren den Risikointerventionsplan Ihres Unternehmens.
- DSS wurde für einen einfachen Einbau an Geräten mit geschlossenen Fahrerkabinen entwickelt – ideal für den Einsatz in gemischten Flotten.
- ES ZEICHNET NICHT NUR AUF – DSS ist wie ein Frühwarnsystem, das umsetzbare Erkenntnisse liefert und mit akustischen und Sitzvibrationswarnungen interveniert.
- ES RÄUMT DEM FOKUS DES FAHRERS PRIORITÄT EIN – DSS wird am Armaturenbrett montiert, was eine beispiellose Überwachungsgenauigkeit bietet und gleichzeitig für den Bediener unauffällig ist.
- ERHALTEN SIE WICHTIGE EINBLICKE – DSS bietet unschätzbare Dateneinblicke durch Fernüberwachung, Analyse und Unterstützung.
- BRANCHENFÜHRENDE ALGORITHMEN – Die Algorithmen wurden über mehr als 20 Jahre unter Verwendung von 9 Milliarden Meilen an naturgetreuen Fahrdaten verfeinert.
- WAHRUNG DER PRIVATSPHÄRE DES BEDIENERS – DSS ist kein Videoüberwachungssystem. Jegliche gesammelten Videodaten bleiben auf dem Gerät, es sei denn, ein Sicherheitsschwellenwert wird überschritten. Nur dann überträgt das System die Daten weiter und trägt so zur Wahrung der Privatsphäre des Bedieners bei. Vorgesetzte können es nicht nutzen, um Bediener aus der Ferne zu beobachten, denn sie werden nur bei Bedarf benachrichtigt.
- DSS wurde für leichte und mittelschwere gewerbliche/industrielle Anwendungen (Fahrzeuge unter 100 mT) entwickelt.
- Das System ist mit jedem Fahrzeug mit geschlossenem Fahrerhaus kompatibel, einschließlich:
+ Knickgelenkte Muldenkipper
+ Erdbaumaschinen
+ Schwerlast-Servicefahrzeuge
+ Leichte Nutzfahrzeuge
+ Steinbruchmuldenkipper
+ Baustellenmuldenkipper
+ Lastkraftwagen auf Autobahnen
+ Frachtführer auf normalen Straßen
+ Fahrmischer
+ Schneeräum- und Streufahrzeuge
+ Und mehr …
Vergleichen Sie Cat Detect – Driver Safety System (DSS) mit häufig verglichenen Modellen.
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
Videos
Cat Detect Driver Safety System - DSS
Komponenten des Cat Detect Driver Safety System
Driver Safety System (DSS) – Ein Freund in der Fahrerkabine
Cat® Detect - Fahrersicherheitssystem