Der Cat 777 ohne Aufbau verfügt über eine höhere Zulassungseinstufung für Zugmaschinen-ROPS, wie sie für Sondermaschinen, wie Wasserwagen, Abschleppfahrzeuge und Tankwagen (Kraftstoff/Schmieröl) erforderlich ist.

777 (07) ohne Aufbau Muldenkipper ohne Aufbau

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

LRC – Gewicht ohne Aufbau ohne Hebezeug
111505 lb
50578 kg
Zugmaschinen-ROPS
133082 lb
60365 kg
Nennkapazität Wasserbehälter
20000 Gall. (US)
75700 l

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Einstufung für Zugmaschinen-ROPS

Einstufung für Zugmaschinen-ROPS

  • Das ROPS des Cat®-Muldenkippers ohne Aufbau ist gemäß den Zugmaschinenkriterien nach ISO 3471 zugelassen und bietet somit ein hohes Maß an Schutz bei Schleppanwendungen.
Anwendung als Bewässerungsfahrzeug

Anwendung als Bewässerungsfahrzeug

  • Muldenkipper ohne Aufbau von Cat sind robuste und zuverlässige Plattformen für die Anwendung als Bewässerungsfahrzeuge im Bergbau und bei Bauprojekten.
  • Ein Muldenkipper ohne Aufbau ist eine Lösung, die sich hervorragend für Staubbekämpfung, Straßenbau, Brandschutz und andere Anwendungen eignet.
  • Caterpillar arbeitet über Ihren lokalen Cat-Händler mit Erstausrüstern weltweit zusammen, um die geeignete Maschine ohne Aufbau auf Ihre Wasserwagenanwendung abzustimmen und so die bestmögliche Lösung für Ihr Unternehmen zu liefern.
Anwendung als Lkw für den Kundendienst

Anwendung als Lkw für den Kundendienst

  • Muldenkipper ohne Aufbau von Cat sind robuste und zuverlässige Plattformen für die Servicefahrzeuganwendung im Bergbau und bei Bauprojekten.
  • Ein Muldenkipper ohne Aufbau ist eine Lösung, die sich hervorragend für die Lieferung von Kraftstoff und vorbeugende Schmierung für die Maschinenflotte an Ihrem Standort eignet.
  • Caterpillar arbeitet über Ihren lokalen Cat-Händler mit Erstausrüstern weltweit zusammen, um die geeignete Maschine ohne Aufbau auf Ihre Servicefahrzeuganwendung abzustimmen und so die bestmögliche Lösung für Ihr Unternehmen zu liefern.
Schleppanwendungen

Schleppanwendungen

  • Cat-Muldenkipper ohne Aufbau sind robuste und zuverlässige Plattformen für Schleppanwendungen.
  • Die Nutzung eines Muldenkippers ohne Aufbau bietet eine Lösung, die sich hervorragend für Rüstwagen und Anhänger für die Bodenentleerung eignet.
  • Caterpillar arbeitet über Ihren lokalen Cat-Händler mit Erstausrüstern weltweit zusammen, um die geeignete Maschine ohne Aufbau auf Ihre Schleppanwendung abzustimmen und so die bestmögliche Lösung für Ihr Unternehmen zu liefern.

Produktspezifikationen für 777 (07) ohne Aufbau

LRC – Gewicht ohne Aufbau ohne Hebezeug 111505 lb 50578 kg
LRC – Gewicht ohne Aufbau mit Hebezeug 114067 lb 51740 kg
LRC – Bruttofahrzeuggewicht (Ziel) ohne Hebezeug 363000 lb 164654 kg
LRC – Bruttofahrzeuggewicht (Ziel) mit Hebezeug 363000 lb 164654 kg
HRC – Gewicht ohne Aufbau ohne Hebezeug 112656 lb 51100 kg
HRC – Gewicht ohne Aufbau mit Hebezeug 115218 lb 52262 kg
HRC – Bruttofahrzeuggewicht (Ziel) ohne Hebezeug 363000 lb 164654 kg
HRC – Bruttofahrzeuggewicht (Ziel) mit Hebezeug 363000 lb 164654 kg
Anmerkung LRC-Modell wird in weniger stark regulierten Ländern angeboten. HRC-Modell wird in stark regulierten Ländern angeboten. Entwickelt, um Tier 4 Final/Stufe IV ODER Tier 3/Stufe IIIA ODER Tier 2/Stufe II entsprechende Emissionsnormen zu erfüllen. LRC-Modell wird in weniger stark regulierten Ländern angeboten. HRC-Modell wird in stark regulierten Ländern angeboten. Entwickelt, um Tier 4 Final/Stufe IV ODER Tier 3/Stufe IIIA ODER Tier 2/Stufe II entsprechende Emissionsnormen zu erfüllen.
Zugmaschinen-ROPS 133082 lb 60365 kg
Nennkapazität Wasserbehälter 20000 Gall. (US) 75700 l
Motormodell Cat® C32B Cat® C32B
Bruttoleistung – SAE J1995 1025 HP 765 kW
Netto-Nennleistung SAEJ1349 916 HP 683 kW
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 6.4 " 162 mm
Hubraum 1959 in³ 32.1 l
Motornenndrehzahl 1800 r/min 1800 r/min
Anzahl der Zylinder 12 12
Anmerkung Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet. US-EPA Tier 4 Final / EU-Stufe V für jeweilige Märkte verfügbar. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet. US-EPA Tier 4 Final / EU-Stufe V für jeweilige Märkte verfügbar.
Vorwärts – 1 6.6 mile/h 10.7 km/h
Vorwärts – 2 9.1 mile/h 14.6 km/h
Vorwärts – 3 11.9 mile/h 19.2 km/h
Vorwärts – 4 16.6 mile/h 26.7 km/h
Vorwärts – 5 22.5 mile/h 36.2 km/h
Vorwärts – 6 30.2 mile/h 48.6 km/h
Vorwärts – 7 40.9 mile/h 65.9 km/h
Rückwärts 7.5 mile/h 12.1 km/h
Bremsfläche – vorne 6331 in² 40846 cm²
Bremsfläche – hinten 15828 in² 102116 cm²
Kraftstofftankinhalt 300 Gall. (US) 1136 l
Kühlsystem 63.4 Gall. (US) 240 l
Kurbelgehäuse 28.7 Gall. (US) 109 l
Lenksystem – einschließlich Tank 14.1 Gall. (US) 53.6 l
Brems-/Hubhydrauliktank 117 Gall. (US) 444 l
Brems-/Hubsystem 85 Gall. (US) 322 l
Drehmomentwandler – Getriebesystem 36.5 Gall. (US) 138.5 l
Normen für Lenkung ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Lenkeinschlagwinkel 30.5 ° 30.5 °
Drehbereich 83 ' 25.3 m
Gesamtwendekreis 93 ' 28.4 m

Vergleichen Sie 777 (07) ohne Aufbau mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

777 ohne Aufbau

Wasserwagen

Tankwagen für Kraftstoff und Schmieröl

Schleppen / Transport

777 ohne Aufbau
Wasserwagen
Tankwagen für Kraftstoff und Schmieröl
Schleppen / Transport

Cat OEM-Lösungen für die Bergbaubranche

Cat Bewässerungssystem verbessert Grubensicherheit und -produktivität

Ein Donnern liegt in der Luft | Bodenbearbeitungsmaschinen in Black Thunder-Bergwerk

Cat OEM-Lösungen für die Bergbaubranche
Cat Bewässerungssystem verbessert Grubensicherheit und -produktivität
Ein Donnern liegt in der Luft | Bodenbearbeitungsmaschinen in Black Thunder-Bergwerk

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Müde und unaufmerksame Geräteführer können eine ernsthafte Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Folgen können kostspielig sein, wenn nicht sogar tödlich. Das Cat® Detect Driver Safety System (DSS) ist eine Erkennungstechnologie in der Fahrerkabine, die hilft, müde und unaufmerksame Fahrer zu erkennen und mit solchen Ereignissen umzugehen, um so die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Cat® Payload mit Muldenkipper-Produktionsmanagementsystem ist ein Nutzlastwägesystem, das Sie dabei unterstützt, die Produktivität der Flotte zu steigern und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken. Die Nutzlastkontrollleuchten und das Display weisen Sie darauf hin, dass eine ausreichende Last erreicht wurde.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  777 (07) ohne Aufbau

Weitere Angebote anzeigen