Steinbruchmuldenkipper 794 AC

794 AC Steinbruchmuldenkipper

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennnutzlast
327 ton (US)
297 t
Nenn-Bruttomaschinengewicht
1150000 lb
521631 kg
Bruttoleistung – SAE J1995
3500 HP
2610 kW

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 10 angezeigt

Cat

SICHERHEIT

  • Größere Sichtbarkeit dank breitem Sichtfeld aus der Fahrerkabine.
  • Sichererer Ein- und Ausstieg mit standardmäßigem 600 mm (24") breiten Leitern, flachem Deck, Fußleisten und optionaler Zugangstreppe mit Antrieb.
  • Sicherheit schaffende Funktionen wie Rückrollschutz, Traktionskontrolle, Warnung zur Feststellbremse beim Aussteigen aus der Fahrerkabine und Dauerbremsautomatik.
  • Klassenbeste Bremsleistung mit Ölbadscheibenbremsen an vier Rädern mit gemischten mechanischen Betriebsbremsen und Dynamik, plus Dauerbremsautomatik für leichtere und effizientere Bremsleistung.
  • Bodennahe Systemsperre, Motorsperre und Antriebssperre (im ECM-Schrank), VIMS-Überwachung und Abführung gespeicherter Energie bei Abschalten des Motors.
Cat

PRODUKTIVITÄT

  • Bewährte physische Verfügbarkeit zu 90 %.
  • Erheblicher Geschwindigkeitsvorteil, um mehr Material in einer Schicht zu bewegen oder um dieselbe Menge zu bewegen, aber mit weniger Muldenkippern.
  • Geringeres Leergewicht und höheres Nenngesamtgewicht für eine höhere Nutzlast im Vergleich zu Muldenkippern anderer Hersteller.
  • Leichte Bedienung und reduzierte Kosten dank Integration des Cat-Motors, des AC-Antriebssystems, der Hydraulik und Bedienelemente.
  • Eine hervorragende Geschwindigkeitskontrolle in den Servicebereichen sowie ein überlegenes Beschleunigungsverhalten beim Verlassen von Beladungs- und Abkippbereichen.
Cat

FAHRERKOMFORT

  • Ergonomisches Kabinenlayout, ausgezeichnete Rundumsicht und bedienerfreundlich angeordnete Bedienelemente, Hebel und Schalter.
  • Klimaautomatik und reduzierte Vibrationen und Schallpegel.
  • Sitz der nächsten Generation, der neben Höhenverstellung und einstellbarem Schulterstück, um ein Reiben des Sicherheitsgurts zu verhindern, für mehr Stabilität auch eine Sitzrückenlehne sowie Seiten- und Lendenwirbelpolster bietet.
Cat

VIELSEITIGKEIT

  • Im Feld als auch weltweit bewährt – auf vier Kontinenten und in neun Ländern.
  • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und Erzen: Weichgestein, Hartgestein, tiefe Gruben, ebene Strecken; geringe Höhe, große Höhe, hohe Umgebungstemperatur und Kaltwetter.
  • Der 794 lässt sich dank optimierter Antriebsleistung in allen Bereichen des Bergbaus einsetzen – von tiefen Gruben bis hin zu Transport auf Gefällstrecken; von ebenen, glatten Fahrbahnen bis hin zu Bereichen mit hohem Rollwiderstand – alles mit demselben Motor.
  • Während die PS-Leistung die Produktivität in tieferen Gruben steigert, passt sich der 794 mit entsprechender Leistungsminderung besser in gemischte Flotten ein und hält die Kraftstoffkosten niedriger.
Cat

SERVICEFREUNDLICHKEIT

  • Offener Zugang zum Motor und Plattformen zur Wartung vom Motor, Aggregat und Wechselrichter, sowie bodennahe Filter und Wartung.
  • Komponentendesign mit minimaler Hydraulik, alle Hydraulikleitungen auf einer Seite und Elektrodrähte auf der anderen Seite.
  • Separate Traktionsmotoren, Bremsen und Seitenantriebe.
  • Modulbauweise der Komponenten ermöglicht einfachen Aus- und Einbau.
  • Gebläsemotor mit Wechselstromnetz für längere Nutzungsdauer und geringeren Wartungsaufwand sowie druckbelüfteter Wechselrichter mit Wechselstromantrieb und Filter für weniger Wartung.
Cat

HALTBARKEIT UND LANGLEBIGKEIT

  • Hochgradig validierte und bewährte Rahmenkonstruktion aus geraden Schienen, durch die Biegungen und Brüche verhindert werden, die an Stellen mit konzentrierter Belastung auftreten können.
  • Herausragende Haltbarkeit durch die Kastenprofilkonstruktion, bei der proprietäre Caterpillar-Stahlspezifikationen verwendet werden und die für ausgezeichnete Schweißeigenschaften sorgen.
  • Erhöhte Rahmenlebensdauer dank tief laufenden Tragschienen in kritischen Bereichen des Rahmens mit weniger Belastung.
  • Rahmen, Antriebsstrang, Motor und weitere Komponenten sind auf Überholbarkeit ausgelegt und bieten somit zu einem Bruchteil des Neupreises mehrere Lebenszyklen mit einer Leistung wie im Neuzustand.

Produktspezifikationen für 794 AC

Nennnutzlast 327 ton (US) 297 t
Nenn-Bruttomaschinengewicht 1150000 lb 521631 kg
Gewicht Fahrzeugrahmen 426237 lb 193338 kg
Muldengewicht 64346 lb 29187 kg
Anmerkung (1) Bitte wenden Sie sich bezüglich der maximalen Reifenbelastung an den Reifenhersteller. Bitte wenden Sie sich bezüglich der maximalen Reifenbelastung an den Reifenhersteller.
Anmerkung (2) Fahrgestellgewicht vollbetankt und mit allen Flüssigkeiten, standardmäßiger und obligatorischer Ausrüstung, Hubhydraulik, Muldenbefestigungsgruppe, Felgen und Reifen. Fahrgestellgewicht vollbetankt und mit allen Flüssigkeiten, standardmäßiger und obligatorischer Ausrüstung, Hubhydraulik, Muldenbefestigungsgruppe, Felgen und Reifen.
Anmerkung (3) Begrenzungen des maximalen Bruttomaschinengewichts siehe Cat-Überlastrichtlinien 10/10/20 (AEXQ0250) für Steinbruchmuldenkipper Begrenzungen des maximalen Bruttomaschinengewichts siehe Cat-Überlastrichtlinien 10/10/20 (AEXQ0250) für Steinbruchmuldenkipper
Anmerkung (4) Tier 4 Final / Stufe V: Fahrgestellgewicht: 426.312 lb (193.372 kg) Tier 4 Final / Stufe V: Fahrgestellgewicht: 426.312 lb (193.372 kg)
Bruttoleistung – SAE J1995 3500 HP 2610 kW
Standard-Bruttoleistung – SAE J1995 3500 HP 2610 kW
Motormodell Cat® C175-16 Cat® C175-16
Optionale Bruttoleistung – SAE J1995 3100 HP 2312 kW
Optionale Bruttoleistung – SAE J1995 (Option 2) 2750 HP 2051 kW
Nenndrehzahl 1800 r/min 1800 r/min
Nettoleistung – SAE J1349 3405 HP 2539 kW
Emissionseinstufung Optimierter Kraftstoffverbrauch Optimierter Kraftstoffverbrauch
Bohrung 6.9 " 175 mm
Hub 8.7 " 220 mm
Hubraum 5187 in³ 85 l
Anmerkung (1) Nehmen Sie bezüglich der Konfiguration für große Höhen Kontakt mit dem Werk auf. Nehmen Sie bezüglich der Konfiguration für große Höhen Kontakt mit dem Werk auf.
Anmerkung (2) Eine Option gemäß US Tier 4 / EU-Stufe V ist für Regionen erhältlich, in denen diese Emissionsnormen gelten. Eine Option gemäß US Tier 4 / EU-Stufe V ist für Regionen erhältlich, in denen diese Emissionsnormen gelten.
Anmerkung (3) Motoroption gemäß Tier 4 / EU-Stufe V: Nettoleistung – SAE J1349: 3434 HP (2561 kW) Motoroption gemäß Tier 4 / EU-Stufe V: Nettoleistung – SAE J1349: 3434 HP (2561 kW)
Gesamtuntersetzungsverhältnis 35:01:00 35:01:00
Standardbereifung 53/80 R63 53/80 R63
Felgen 36" x 63" 36" x 63"
Anmerkung (1) Schnellwechselfelgen optional. Schnellwechselfelgen optional.
Anmerkung (2) Caterpillar empfiehlt dem Kunden, sich vom Reifenhersteller bei der Auswahl der richtigen Reifen für die spezifischen Einsatzbedingungen und Laufleistung in TKPH (TMPH) beraten zu lassen. Caterpillar empfiehlt dem Kunden, sich vom Reifenhersteller bei der Auswahl der richtigen Reifen für die spezifischen Einsatzbedingungen und Laufleistung in TKPH (TMPH) beraten zu lassen.
Gesamtuntersetzungsverhältnis 35:01:00 35:01:00
Höchstgeschwindigkeit – beladen 37 mile/h 60 km/h
Generator/Drehstromgenerator Bürstenloser Motor, montiert, Doppellager Bürstenloser Motor, montiert, Doppellager
Bedienelemente IGBT-Wechselrichtertechnologie, luftgekühlt, Fahrerkabine mit Druckbelüftung und Filterung IGBT-Wechselrichtertechnologie, luftgekühlt, Fahrerkabine mit Druckbelüftung und Filterung
Radmotor Leistungsstarker Wechselstrominduktionsmotor an der Hinterachse. Leistungsstarker Wechselstrominduktionsmotor an der Hinterachse.
Kühlsystem Hydraulisch gesteuertes Kühlsystem mit variabler Geschwindigkeit Hydraulisch gesteuertes Kühlsystem mit variabler Geschwindigkeit
Betriebsbremsen An vier Rädern, Ölbadscheibe, ölgekühlt, hydraulisch betätigt An vier Rädern, Ölbadscheibe, ölgekühlt, hydraulisch betätigt
Vorne – Ölbadscheibenbremsfläche 20378 in² 131473 cm²
Hinten – Ölbadscheibenbremsfläche 30750 in² 198388 cm²
Normen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Feststellbremse An vier Rädern, Mehrscheiben, federbetätigt, hydraulisch gelöst An vier Rädern, Mehrscheiben, federbetätigt, hydraulisch gelöst
Lastbremse Hintere Betriebsbremsen Hintere Betriebsbremsen
Dynamische Dauerbremsleistung – kontinuierlich 5480 HP 4086 kW
Vorderachse – leer 49 % 49 %
Hinterachse – leer 51 % 51 %
Vorderachse – beladen 33 % 33 %
Hinterachse – beladen 67 % 67 %
Pumpenförderstrom – obere Leerlaufdrehzahl (HAA bei 1800/min) 221 gpm 840 l/min
Pumpenförderstrom – obere Leerlaufdrehzahl (LAA bei 1960/min) 240 gpm 910 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung – Anheben 3029 psi 20884 kPa
Muldenhubzeit – obere Leerlaufdrehzahl 24 s 24 s
Muldenabsenkzeit bei oberer Leerlaufdrehzahl – Schwimmen 20 s 20 s
Gesamttaktzeit 44 s 44 s
Anmerkung (1) Zwei zweistufige Hydraulikzylinder im Hauptrahmen montiert, doppelt beaufschlagte Zylinder in beiden Stufen. Zwei zweistufige Hydraulikzylinder im Hauptrahmen montiert, doppelt beaufschlagte Zylinder in beiden Stufen.
Anmerkung (2) Kraftschlüssiges Heben in beiden Stufen, kraftschlüssiges Senken in beiden Stufen möglich. Kraftschlüssiges Heben in beiden Stufen, kraftschlüssiges Senken in beiden Stufen möglich.
Anmerkung (3) Die Modulation der automatischen Muldenabsenkung reduziert den Einfluss auf den Rahmen. Die Modulation der automatischen Muldenabsenkung reduziert den Einfluss auf den Rahmen.
Gestrichen 108-133 m³ (142-175 yd³) 108-133 m³ (142-175 yd³)
Gehäuft (SAE 2:1) 180-222 m³ (236-290 yd³) 180-222 m³ (236-290 yd³)
Stärke der Kippmuldenplatte variiert je nach Muldenauswahl – Bodenplatte 0.63 " 16 mm
Stärke der Kippmuldenplatte variiert je nach Muldenauswahl – Frontplatte 0.35 " 9 mm
Stärke der Kippmuldenplatte variiert je nach Muldenauswahl – Seitenplatte 0.31 " 8 mm
Stärke der Kippmuldenplatte variiert je nach Karosserie – Schutzdachplatte 0.2 " 5 mm
Anmerkung Fragen Sie Ihren Cat-Händler nach Empfehlungen für Mulden. Fragen Sie Ihren Cat-Händler nach Empfehlungen für Mulden.
Kraftstofftank 1300 Gall. (US) 4922 l
Kühlsystem 211 Gall. (US) 799 l
Kurbelgehäuse 82 Gall. (US) 310 l
Seitenantrieb – jeweils 67 Gall. (US) 254 l
Hydrauliktank 296 Gall. (US) 1121 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 385 Gall. (US) 1458 l
Abgasreinigungsflüssigkeitstank 100 Gall. (US) 378 l
Anmerkung (1) DEF-Tank nur für Motoroption gemäß EPA Tier 4 / EU-Stufe V erhältlich. DEF-Tank nur für Motoroption gemäß EPA Tier 4 / EU-Stufe V erhältlich.
Höhe bis Oberseite ROPS 22.25 ' 6779 mm
Gesamtlänge 50.75 ' 15463.5 mm
Radstand 21.83 ' 6644.5 mm
Hinterachse – Heck 15.5 ' 4716 mm
Bodenfreiheit 2.67 ' 906 mm
Ausschütthöhe 3 ' 1555 mm
Ladehöhe – leer 22.92 ' 6995 mm
Gesamthöhe – Mulde angehoben 48.42 ' 14747 mm
Spurweite (Vorderräder) 23 ' 7024 mm
Bodenfreiheit Vorderachse 3.17 ' 969 mm
Schutzdachbreite (ohne optionale Steinschlagabweiser) 29.75 ' 9068 mm
Muldenaußenbreite 29.75 ' 9062 mm
Muldeninnenbreite 28.08 ' 8560 mm
Höhe über Schutzdach 26.33 ' 8024 mm
Hinterachse – Bodenfreiheit 3.08 ' 934 mm
Spurweite der Hinterräder 18.75 ' 5727 mm
Breite über Hinterräder 28.67 ' 8738 mm
Schutzdachbreite 31.5 ' 9611 mm
ROPS-Normen (1) Der Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure) erfüllt die Kriterien gemäß ISO 3471:2008 für Fahrer und ISO 13459:2012 für Ausbilder. Der Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure) erfüllt die Kriterien gemäß ISO 3471:2008 für Fahrer und ISO 13459:2012 für Ausbilder.
FOPS-Normen Der Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure) erfüllt die Anforderungen gemäß ISO 3449:2005 Level II für Fahrer und ISO 13459:2012 Level II für Ausbilder. Der Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure) erfüllt die Anforderungen gemäß ISO 3449:2005 Level II für Fahrer und ISO 13459:2012 Level II für Ausbilder.
Normvorschriften für Schallpegel (1) Der Schalldruckpegel am Fahrerohr gemäß den in ISO 6394 und 6396 festgelegten Arbeitstaktmessverfahren beträgt 75 dB(A) für die von Caterpillar angebotene Fahrerkabine, bei ordnungsgemäßer Installation und Wartung, getestet mit geschlossenen Türen und Fenstern. Der Schalldruckpegel am Fahrerohr gemäß den in ISO 6394 und 6396 festgelegten Arbeitstaktmessverfahren beträgt 75 dB(A) für die von Caterpillar angebotene Fahrerkabine, bei ordnungsgemäßer Installation und Wartung, getestet mit geschlossenen Türen und Fenstern.
Normvorschriften für Schallpegel (2) Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Normen für Lenkung ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Anmerkung Bruttoeinsatzgewicht der Maschine 521.631 kg (1.150.000 lb). Bruttoeinsatzgewicht der Maschine 521.631 kg (1.150.000 lb).
Lenkeinschlagwinkel 39 ° 39 °

794 AC Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Dieselmotor C175-16
    – Turboaufladung (4) / mit Ladeluftkühlung
    – Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air After Cooler)
    – Luftfilter (4) mit Vorreiniger
    – Steuerung für Leerlaufanhebung
    – Mehrpunkt-Öldruckmessung
    – Vorschmierung/Motor
  • Bremssystem:
    – Lösen der Bremse beim Abschleppen
    – Ölgekühlte Mehrscheibenbremsen (vorn und hinten) (Betriebsbremse, Retarder, Feststellbremse, Hilfsbremse)
    – Dauerbremsautomatik
    – Elektrodynamische Verzögerung mit Betriebsbremsen bei niedriger Geschwindigkeit
    – Bremsscheibenmaterial mit verlängerter Lebensdauer
  • Cat AC-Antriebsstrang:
    – IGBT-gesteuerte AC-Induktionsmotoren
    – Wechselstromgenerator
    – Gekühltes AC-Radialgitter
  • Rückwärtsneutralisierung bei angehobener Mulde
  • Programmierbare Höchstgeschwindigkeit
  • Kontinuierliche Schmierung/Filtrierung der Hinterachse
  • Rückwärtsschaltsperre
  • Fahrtrichtungsschaltmanagement
  • Leerlaufschaltsperre
  • Muldenschaltsperre
  • Leerlaufstartsperre

ELEKTRIK

  • Rückfahrwarnsignal
  • Bürstenloser Drehstromgenerator 150 A Ladestrom
  • Batterien – 12 V (8) 90 Ah
  • Spannungswandler, 12 V, elektrisch
  • Elektrische Anlage, 24V, 10-, 15-, 20-A-Sicherungen und Schutzschalter
  • Batterieladesteckdose
  • Beleuchtung, Signale/Wartung:
    – Halogenbeleuchtungspaket
    – Rückfahr- und Warnblinkleuchten
    – Fahrtrichtungsanzeiger (vorn und hinten LED)
    – Vorderer Treppenzugang/Serviceplattform
    – Bremsschlussleuchten (LED)
    – Motorraum
    – Wechselrichterenergie-LED-Warnleuchten

ARBEITSUMGEBUNG

  • Klimaanlage
  • 12-V-Gleichstromversorgung (1)
  • Becherhalter (2)
  • Diagnoseanschluss
  • Deckenleuchte
  • Radiovorrüstung:
    – Schaltwandler 20 A / Speicherwandler 10 A
    – Lautsprecher und Kabelstrang
  • Instrumente/Anzeigen
  • Instrumententafel:
    – Hydrauliköltemperatur
    – Motorkühlwassertemperatur
    – Kraftstoffstand
    – DEF-Stand (nur Tier 4 / Stufe V)
    – Anzeige bei Ausfall der elektrischen Motorsteuerung
    – Elektrischer Betriebsstundenzähler
    – Tachometer
    – Drehzahlmesser
    – VIMS-Meldezentrum mit Advisor
  • Heizung/Entfroster
  • Stauraum hinter dem Sitz
  • Isolierte/schallgedämpfte ROPS-Fahrerkabine
  • Sitz, Fahrer, Luftfederung
  • Sicherheitsgurt, Fahrer, Dreipunkt-
  • Sitze, Beifahrer, Luftfederung
  • Zweipunktsicherheitsgurt, Beifahrer
  • Lenkrad, schwenkbar, höhenverstellbar
  • Getönte Scheiben
  • Elektrischer Fensterheber, Fahrer/Beifahrer
  • Intervall-Frontscheibenwischer und Scheibenwaschanlage
  • Feste Zugangsleiter

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeitkühlmittel bis -35 °C (-30 °F)

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Antriebsschlupfregelung
  • Zusätzlicher Schnellverschluss für "Buddy-Abkippen"
  • Zusätzlicher Schnellverschluss für Lenkung (Abschleppen)
  • Schutzvorrichtungen für rotierende Bauteile
  • Schnellbetankungsanlage (linke und rechte Seite)
  • DEF-Schnellbetankungssystem (rechte Seite) – nur Tier 4 / Stufe V
  • Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
  • Batteriesperre auf Bodenebene
  • Maschinensperre
  • Motorstartsperre
  • ECM-Schrankverriegelung
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Steinabweiser (Kette)
  • Abschlepphaken und -bolzen (vorn)
  • Abschleppbolzen (hinten) (nur bei leerem Muldenkipper)
  • Schmutzfänger
  • Kühlmittelstandsanzeige (am Kühler)
  • Automatisches Schmiersystem
  • S•O•S℠-Probenentnahmestellen (Hydraulik, Kühlung, Motor)

794 AC Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Optionen mit 2050 kW (2750 HP) und 2312 kW (3100 HP) erhältlich
  • HAA-Ausführungen erhältlich
  • Drehzahlautomatik
  • Zeitgeber, Motorabschaltung
  • Beheizte Mulde (Abgas)
  • Gelbatterien (8)
  • Xenon-Arbeitsscheinwerfer
  • LED-Beleuchtungspaket
  • Nebelleuchten
  • LED-Arbeitsscheinwerfer
  • Englische oder metrische Anzeigen
  • Nutzlast, digitale Anzeige
  • Zugangsleiter mit Antrieb
  • Wechselrichterplattform
  • Schnellbetankungsanlage (vorne und rechts)
  • Felgen: sechs (6) Positionen und Schnellwechsel
  • ANSI- und ISO-Serviceanleitung
  • Dauerbrems-Kontrollleuchte
  • Sockel für Zusatzdisplay in der Fahrerkabine
  • Radio/CD-Spieler
  • Zentrale Zugvorrichtung in der Mitte des vorderen Rammschutzes
  • Bremsenverschleißanzeige-Werkzeug
  • Kühlmittel -50 °C (-58 °F)
  • HE-Kippmulde mit Felskastenauskleidung
  • HE-Kippmulde mit Steinschlagschutz für Fahrerschutzdach
  • Beheizte Spiegel (links und rechts)
  • Hinterachsölkühler
  • Standardmäßige Druckspeicher und für Australien/Kanada zertifizierte Druckspeicher
  • Warmstart für kaltes Wetter
  • Dieselkraftstofferwärmer
  • Unterlegkeile (ANSI oder ISO)
  • Tragbarer Feuerlöscher
  • Murphy-Messanzeige
  • Besonders effiziente Kippmulde
    – 1543 kg/m³ (2600 lb/yd³) Muldendichte
    – 1721 kg/m³ (2900 lb/yd³) Muldendichte
    – 1839 kg/m³ (3100 lb/yd³) Muldendichte
    – 2076 kg/m³ (3500 lb/yd³) Muldendichte
  • Schutzdachverlängerung
  • Felskasten
  • Seitenprofilleuchten
  • Zentraler Service
  • Sprachdisplays – Englisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Norwegisch, Schwedisch, Estnisch, Lateinisch, Litauisch, Slowakisch, Slowenisch, Griechisch, Rumänisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Isländisch, Finnisch, Dänisch, Thailändisch, Indonesisch, Vietnamesisch, Malayisch, Chinesisch

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® MineStar™ Command für den Transport nutzt die fortschrittlichsten verfügbaren Technologien zur Bereitstellung einer Transportlösung der nächsten Generation – einer Lösung, die für mehr Sicherheit, Produktivität und Verfügbarkeit an geschäftigen Bergwerken sorgen, insbesondere an schwierigen oder abgelegenen Standorten. Command bietet den vollständig integrierten Betrieb autonomer Bergbausysteme, wodurch sie diesen bei beinah durchgängigem Betrieb einen effizienteren Transport ermöglichen und mit weniger Personen am Einsatzort mehr bewegt werden kann. Autonome Muldenkipper arbeiten sicher mit anderer Ausrüstung, Leichtfahrzeugen und Personal. Command-Muldenkipper reagieren auf Befehle für Schaufeln, Positionierung oder den Transport an Abkippstellen und melden sogar notwendige Wartungsarbeiten – und das alles ohne einen Fahrer an Bord.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.

Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.

Mehr über die Technologie erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 794 AC zu entdecken.

Tour für 794 AC starten
close

Mediengalerie

Steinbruchmuldenkipper 794 AC

Steinbruchmuldenkipper 794 AC

Steinbruchmuldenkipper 794 AC

Steinbruchmuldenkipper 794 AC

Steinbruchmuldenkipper 794 AC

Steinbruchmuldenkipper 794 AC

Steinbruchmuldenkipper 794 AC

Steinbruchmuldenkipper 794 AC

Steinbruchmuldenkipper 794 AC

Steinbruchmuldenkipper 794 AC
Steinbruchmuldenkipper 794 AC
Steinbruchmuldenkipper 794 AC
Steinbruchmuldenkipper 794 AC
Steinbruchmuldenkipper 794 AC
Steinbruchmuldenkipper 794 AC
Steinbruchmuldenkipper 794 AC
Steinbruchmuldenkipper 794 AC
Steinbruchmuldenkipper 794 AC

Übersicht über Steinbruchmuldenkipper 794 AC

Animiertes Teaser-Video zum 794 AC

Neuerungen und Verbesserungen an Steinbruchmuldenkippern AC

Übersicht über Steinbruchmuldenkipper 794 AC
Animiertes Teaser-Video zum 794 AC
Neuerungen und Verbesserungen an Steinbruchmuldenkippern AC

360 View
360 View
Steinbruchmuldenkipper 794 AC

Steinbruchmuldenkipper 794 AC

Steinbruchmuldenkipper 794 AC

Steinbruchmuldenkipper 794 AC

Steinbruchmuldenkipper 794 AC

Steinbruchmuldenkipper 794 AC

Steinbruchmuldenkipper 794 AC
Steinbruchmuldenkipper 794 AC
Steinbruchmuldenkipper 794 AC

Vergleichen Sie 794 AC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN