773G

Muldenkipper 773G

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nenn-Nutzlastklasse (100%)
61.7 ton (US)
56 t
Motormodell
Cat® C27
Cat® C27
Höchstgeschwindigkeit – beladen
42 mile/h
67.6 km/h

Übersicht

Enhanced performance

Caterpillar gibt die Einführung des Muldenkippers 773G bekannt. Sie fragen sich vielleicht, wie es Caterpillar nach 40 Jahren im Muldenkipperbau gelungen ist, die Leistungsfähigkeit dieses Produkts zum Wohle Ihres Betriebs nochmals zu verbessern.
Die Serie G wurde mit den neuesten Technologien zur Qualitätssicherung entwickelt und konstruiert – am Computer und in der Praxis. Dieses Produkt hat bereits vor dem Beginn der Serienproduktion mehr als 30.000 Einsatzstunden bei Kunden hinter sich. Der Muldenkipper, den Sie bekommen, ist einsatzbereit und zuverlässig.
Zusätzlich zur Qualität senken die Cat-Muldenkipper der G-Serie Ihre Kosten durch sieben verschiedene Arten der Kraftstoffeinsparung. Wir bieten Ihnen zwei anpassbare Kraftstoffsparmodi, mit denen Sie das Maß Ihrer Einsparung selbst bestimmen können. Cat-Muldenkipper der Serie G erhöhen die Produktivität Ihres Transportfuhrparks, reduzieren die Wartungszeiten und entlasten die Umwelt. Ihr Team wird den höheren Komfort und die Annehmlichkeiten in der überarbeiteten Fahrerkabine zu schätzen wissen. Kurz gesagt: Cat-Muldenkipper der G-Serie können und werden positive Auswirkungen auf Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter haben – rund um die Uhr, Tag für Tag.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 11 angezeigt

Leistung – Intelligente Nutzung von Motorleistung und Technologie

Leistung

The Cat C27 diesel engine is delivering 12% additional power to the drive train. Für die Umsetzung der Mehrleistung wurden neue und robustere Antriebsstrangkomponenten wie größere Antriebswellen und Differenzialräder entwickelt.

Strukturelle Integrität – Für jahrelangen Geländeeinsatz gebaut

Stahl-Hinterradachsen

Die Radachsen bestehen bei der Serie G aus massivem Stahl. Im Interesse einer längeren Nutzungsdauer sind die Achsen der beiden Seiten untereinander austauschbar.

Umgedrehte Zylinder hinten

Bei der Serie G hat Caterpillar die Zylinder der Hinterachsaufhängung umgedreht, um die Stangen besser vor Schmutz zu schützen und haltbarer zu machen.

Grundrahmen

Durch überarbeitete Gussteile, verbesserte Schraubverbindungen und eine größere Hinterachse ist der Fahrzeugrahmen an die höheren Nennleistungen und Leistungsdaten des Muldenkippers angepasst.

Neugestaltete Bremsen

Die Bremsen der Serie G haben eine größere Anzahl von Federn. Dadurch steht mehr Kraft zum Lösen der Bremsen zur Verfügung, die Lüftspiele werden eingehalten, und es entsteht weniger Verschleiß. Durch eine neue Bremsverschleißanzeige an den Hinterrädern lässt sich die Bremsenstandzeit besser überwachen.

Muldenauswahl für G-Serie – Mulden für Ihre Einsätze und Materialanforderungen

Caterpillar macht es Ihnen jetzt leichter, mit der richtigen Mulde für Ihr Material und die Anforderungen am Einsatzort zu arbeiten.

Strategien zur Kraftstoffeinsparung – Lösungen für möglichst niedrige Kosten pro Tonne

Strategien zur Kraftstoffeinsparung

  • Normaler Sparmodus – Bei der Serie G kann die Motorleistung an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden. Mit dieser Funktion lassen sich durch Leistungsminderung Kraftstoffeinsparungen zwischen 0,15 und 15 % erzielen.
  • Der adaptive Sparmodus – neu in der G-Serie – erfordert von Ihnen die Eingabe eines Grundwerts für die Produktion. Während des Transportzyklus wägt der Muldenkipper ständig Ihre Leistungsanforderungen gegen alle Möglichkeiten ab, die Leistung zu verringern und Kraftstoff zu sparen. Das geschieht vollautomatisch und erfordert keinen besonderen Eingriff.
  • Drehzahlbegrenzung – Sie haben bei den Muldenkippern der G-Serie weiterhin die Möglichkeit der Schaltbegrenzung; als weitere Alternative bietet Caterpillar jedoch die neue Drehzahlbegrenzung. Mit der Drehzahlbegrenzung kann der Muldenkipper im jeweils sparsamsten Gang fahren.
  • Automatische Neutralschaltung – Wenn der 773G im Leerlauf bei eingelegtem Vorwärtsgang auf Lader oder Brecher wartet, schaltet das Getriebe automatisch auf neutral, damit der Drehmomentwandler nicht blockiert und die Motordrehzahl ansteigt. Sobald der Fahrer die Bremse löst oder Gas gibt, befindet sich der Muldenkipper sofort wieder im Vorwärtsgang.
  • Leerlaufabschaltung – Wenn der Muldenkipper der G-Serie sich in der Park-Stellung befindet und länger als vom Kunden vorgegeben im Leerlauf läuft, wird der Motor abgeschaltet, um Kraftstoff zu sparen. Diese Funktion kann nach Ihren Anforderungen zeitlich genau eingestellt bzw. ein- und ausgeschaltet werden.

Maschinendaten und Überwachung – Senkung der Kosten pro Tonne durch zentrale Flottendaten

Der Muldenkipper der Serie G kann nützliche Informationen kommunizieren (und empfangen). Mit solchen Daten können Sie mit niedrigeren Kosten pro Tonne produzieren.

Servicefreundlichkeit – Saubere, praktische, zeitsparende Lösungen

Die Verbesserungen an der G-Serie erleichtern das Überwachen der Füllstände und Nachfüllen von Flüssigkeiten bei der Maschine, tragen zur Sauberkeit Ihres Geländes bei und senken die Kosten für Servicearbeiten.

Produktspezifikationen für 773G

Nenn-Nutzlastklasse (100%) 61.7 ton (US) 56 t
Höchstgeschwindigkeit – beladen 42 mile/h 67.6 km/h
Nicht zu überschreitende Nutzlast (120 %)* 74 ton (US) 67.1 t
Höchstzulässige Nutzlast (120%)* 74 ton (US) 67.1 t
Kippmuldeninhalt – SAE 2:1 46.75 yd³ 35.75 m³
Anmerkung (1) Fassungsvermögen bei Doppel-V-Kippmulde – ohne Auskleidung. Fassungsvermögen bei Doppel-V-Kippmulde – ohne Auskleidung.
Maximale Betriebsnutzlast (110%) 67.8 ton (US) 61.5 t
Anmerkung (2) * Begrenzungen des maximalenMaschinengesamtgewichts sind der Caterpillar-Nutzlast-Richtlinie 10/10/20 zu entnehmen. * Begrenzungen des maximalenMaschinengesamtgewichts sind der Caterpillar-Nutzlast-Richtlinie 10/10/20 zu entnehmen.
Soll-Nutzlast (100%) 61.7 ton (US) 56 t
Motormodell Cat® C27 Cat® C27
Motornenndrehzahl 2000 r/min 2000 r/min
Bruttoleistung – SAE J1995 825 HP 615 kW
Nettoleistung – SAE J1349:2011 783 HP 584 kW
Nettoleistung – ISO 9249 791 HP 590 kW
Nettoleistung – 80/1269/EWG 791 HP 590 kW
Bohrung 5.4 " 137 mm
Hub 6 " 152 mm
Hubraum 1648 in³ 27 l
Netto-Drehmoment 2874 ft-lb 3896 N·m
Anmerkung (3) In Höhenlagen bis 3810 m (12.500') ist für Tier-2-äquivalente Lkw keine Drosselung der Motorleistung erforderlich. In Höhenlagen bis 3810 m (12.500') ist für Tier-2-äquivalente Lkw keine Drosselung der Motorleistung erforderlich.
Anmerkung (2) Die Nennleistungen basieren auf den Standardluftbedingungen nach SAE J1995 von 25 °C (77 °F) Temperatur und 100 kPa (29,61 in Hg) Druck. Die Leistungsdaten gelten bei Verwendung von Kraftstoff mit einer API-Dichte von 35 bei 16 °C (60 °F) und einem unteren Heizwert von 42.780 kJ/kg (18.390 Btu/lb) beim Betrieb des Motors bei 30 °C (86 °F). Die Nennleistungen basieren auf den Standardluftbedingungen nach SAE J1995 von 25 °C (77 °F) Temperatur und 100 kPa (29,61 in Hg) Druck. Die Leistungsdaten gelten bei Verwendung von Kraftstoff mit einer API-Dichte von 35 bei 16 °C (60 °F) und einem unteren Heizwert von 42.780 kJ/kg (18.390 Btu/lb) beim Betrieb des Motors bei 30 °C (86 °F).
Maximales Drehmoment 1300 r/min 1300 r/min
Motorleistung – ISO 14396:2002 813 HP 607 kW
Anmerkung (1) Die Nennleistung gilt bei 2000/min bei Prüfung unter den in der jeweiligen Norm festgelegten Bedingungen. Die Nennleistung gilt bei 2000/min bei Prüfung unter den in der jeweiligen Norm festgelegten Bedingungen.
Gestrichen 35.13 yd³ 26.86 m³
Gehäuft (2:1) (SAE) 46.76 yd³ 35.75 m³
Anmerkung (1) Fragen Sie Ihren Cat-Händler nach Empfehlungen für Mulden. Fragen Sie Ihren Cat-Händler nach Empfehlungen für Mulden.
Gehäuft (SAE 2:1)* 46.76 yd³ 35.75 m³
Anmerkung (2) * ISO 6483:1980. * ISO 6483:1980.
Gestrichen 34.33 yd³ 26.25 m³
Gehäuft (SAE 2:1)* 46.41 yd³ 35.49 m³
Anmerkung (2) *ISO 6483:1980. *ISO 6483:1980.
Anmerkung (1) Fragen Sie Ihren Cat-Händler nach Empfehlungen für Mulden. Fragen Sie Ihren Cat-Händler nach Empfehlungen für Mulden.
Vorderachse – leer 53 % 53 %
Vorderachse – beladen 35 % 35 %
Hinterachse – leer 47 % 47 %
Hinterachse – beladen 65 % 65 %
Vorwärts – 1 6.7 mile/h 10.8 km/h
Vorwärts – 2 9.4 mile/h 15.1 km/h
Vorwärts – 3 12.7 mile/h 20.4 km/h
Vorwärts – 4 17 mile/h 27.4 km/h
Vorwärts – 5 23 mile/h 37 km/h
Vorwärts – 6 31.1 mile/h 50.1 km/h
Vorwärts – 7 42 mile/h 67.6 km/h
Rückwärts 8.8 mile/h 14.1 km/h
Anmerkung Max. Fahrgeschwindigkeiten mit Standardbereifung 24.00R35 (E4) Max. Fahrgeschwindigkeiten mit Standardbereifung 24.00R35 (E4)
Differenzialübersetzung 3.64:1 3.64:1
Planetenübersetzung 4.80:1 4.80:1
Gesamtuntersetzungsverhältnis 17.49:1 17.49:1
Bremsfläche – vorne 257 in² 655 cm²
Bremsfläche – hinten 9497 in² 61269 cm²
Bremsnormen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Kraftstofftank 210 Gall. (US) 795 l
Kühlsystem 45 Gall. (US) 171 l
Lenksystem – einschließlich Tank 14 Gall. (US) 54 l
Drehmomentwandler – Getriebesystem – LRC 16 Gall. (US) 61 l
Brems-/Hubhydrauliktank 46.5 Gall. (US) 176 l
Brems-/Hubsystem 85 Gall. (US) 322 l
Kurbelgehäuse 24 Gall. (US) 90 l
Drehmomentwandler – Getriebesystem – HRC 18 Gall. (US) 70 l
Differenzial – Seitenantriebe 38 Gall. (US) 145 l
Lenkhydrauliktank 9.5 Gall. (US) 36 l
Pumpenförderstrom – obere Leerlaufdrehzahl 118 gpm 448 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung – Anheben 2502 psi 17250 kPa
Druckbegrenzungsventileinstellung – Absenken 500 psi 3450 kPa
Muldenhubzeit – obere Leerlaufdrehzahl 9.5 s 9.5 s
Muldenabsenkzeit – Schwimmen 13 s 13 s
Aufbau herunterfahren – obere Leerlaufdrehzahl 13 s 13 s
Hinterachspendelung 8.1 ° 8.1 °
Zylinderhub vorn leer beladen 9.2 " 234 mm
Zylinderhub hinten leer beladen 5.8 " 149 mm
Fahrzeuggesamtgewicht max. 226503 lb 102740 kg
Anmerkung (2) Caterpillar empfiehlt dem Kunden, sich vom Reifenhersteller bei der Auswahl der richtigen Reifen für die spezifischen Einsatzbedingungen beraten zu lassen. Caterpillar empfiehlt dem Kunden, sich vom Reifenhersteller bei der Auswahl der richtigen Reifen für die spezifischen Einsatzbedingungen beraten zu lassen.
Anmerkung (1) Infolge des großen Leistungsvermögens des Muldenkippers 773G kann unter bestimmten Einsatzbedingungen die Grenze der Belastbarkeit der Standardreifen bzw. der optionalen Reifen überschritten werden. Dadurch kann es zu Produktionseinschränkungen kommen. Infolge des großen Leistungsvermögens des Muldenkippers 773G kann unter bestimmten Einsatzbedingungen die Grenze der Belastbarkeit der Standardreifen bzw. der optionalen Reifen überschritten werden. Dadurch kann es zu Produktionseinschränkungen kommen.
Standardbereifung 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4)
FOPS-Normen Der Steinschlagschutz erfüllt die FOPS-Kriterien gemäß ISO 3449:2005 Level II. Der Steinschlagschutz erfüllt die FOPS-Kriterien gemäß ISO 3449:2005 Level II.
ROPS-Normen Der Überrollschutz (Rollover Protective Structure, ROPS) für die von Caterpillar angebotene Fahrerkabine erfüllt die ROPS-Kriterien gemäß ISO 3471:2008. Der Überrollschutz (Rollover Protective Structure, ROPS) für die von Caterpillar angebotene Fahrerkabine erfüllt die ROPS-Kriterien gemäß ISO 3471:2008.
ROPS/FOPS-Normen Normen Normen
Normvorschriften für Schallpegel (3) Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Normvorschriften für Schallpegel (2) Der Außenschalldruckpegel einer im mittleren Gangbereich fahrenden Standardmaschine beträgt bei einem Abstand von 15 m (49') 86 dB(A). Dieser Wert wurde gemäß den in SAE J88:2008 vorgegebenen Prüfverfahren gemessen. Der Außenschalldruckpegel einer im mittleren Gangbereich fahrenden Standardmaschine beträgt bei einem Abstand von 15 m (49') 86 dB(A). Dieser Wert wurde gemäß den in SAE J88:2008 vorgegebenen Prüfverfahren gemessen.
Normvorschriften für Schallpegel (1) Der äquivalente Schalldruckpegel (Leq) beträgt bei Anwendung des Messverfahrens nach SAE J1166 FEB2008 in der geschlossenen Fahrerkabine 76 dB(A). Dies ist der Schalldruckpegel während eines Arbeitstakts. Die Fahrerkabine war ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Die Prüfung wurde bei geschlossenen Fahrerkabinentüren und -fenstern durchgeführt. Der äquivalente Schalldruckpegel (Leq) beträgt bei Anwendung des Messverfahrens nach SAE J1166 FEB2008 in der geschlossenen Fahrerkabine 76 dB(A). Dies ist der Schalldruckpegel während eines Arbeitstakts. Die Fahrerkabine war ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Die Prüfung wurde bei geschlossenen Fahrerkabinentüren und -fenstern durchgeführt.
Normvorschriften für Schallpegel Normen Normen
Drehbereich – vorne 77.1 ' 23.5 m
Normen für Lenkung SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992
Lenkeinschlagwinkel 31 ° 31 °
Gesamtwendekreis 85.6 ' 26.1 m

773G Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Dieselmotor C27 mit ACERT-Konzept, konform mit Tier 4/Stufe V:
    – Luftfilter mit Vorreiniger (2)
    – Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
    – Elektrostartsystem
    – Leerlaufabschaltung
    – Ätherstarthilfe
    – Schalldämpfer
    – NGMR-Kühler
    Nur für Regionen ohne behördliche Regelungen:
    – Direktantriebslüfter
    – MEUI-A-Kraftstoffsystem
  • Bremssystem:
    – Bremsen mit verlängerter Standzeit
    – Dauerbremsautomatik (ARC)
    – Manueller Retarder (nutzt ölgekühlte Lamellenbremsen der Hinterräder)
    – Bremsenlösemotor (Abschleppen)
    – Trockenscheibenbremsen (vorn)
    – Vorderradbremsen-Trennschalter (vorn)
    – Ölgekühlte Lamellenbremsen (hinten)
    – Bremsverschleißanzeige (hinten)
    – Feststellbremse
    – Hilfsbremse
    – Betriebsbremse
  • Getriebe:
    – 7-Gang-Lastschaltgetriebe, automatisch, mit:
    • Elektronische Kupplungsdrucksteuerung (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
    • Elektronische Getriebesteuerung zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy)

    – Automatische Neutralschaltung
    – Festbremsautomatik
    – Anfahren im zweiten Gang

FEDERUNGSSYSTEME

  • Federung, vorn und hinten (EU-konform)

ELEKTRIK

  • Rückfahrsignal
  • Drehstromgenerator, 120 A
  • Vorrüstung Stromversorgung Schmierautomatik
  • Batterien, wartungsfrei, 12 V (2), zusammen 1400 A CCA
  • Elektrische Anlage, 25 A, Spannungswandler 24 V/12 V
  • Beleuchtungsanlage:
    – Rückfahrscheinwerfer (Halogen)
    – Blinker/Warnblinker (vorn und hinten LED)
    – Motorraumleuchte
    – Scheinwerfer (Halogen) mit Lichtregler
    – Innenleuchte für Fahrereinstieg
    – Begrenzungsleuchten
    – Brems-/Schlussleuchten (LED)
  • Servicezentrum mit:
    – Batterie-Fremdstart
    – Schutzschalter mit Ersatzsicherung
    – Sperrschalter
    – Anschlüsse für ET und VIMS
    – Service-Sperrschalter (Spannung ohne Motorstart)

TECHNOLOGIEPRODUKTE

  • Zwei Sparmodus-Einstellungen, normal und adaptiv
  • Product Link, über Mobilfunk oder Satellit
  • Antriebsschlupfregelung (TCS, Traction Control System)
  • Muldenkipper-Produktionsmanagementsystem
  • Maschinendatenerfassungssystem (VIMS, Vital Information Management System)

ARBEITSUMGEBUNG

  • Advisor-Anzeige:
    – Luftfilterwartungsanzeiger
    – Füllstandsüberwachung
    – Kraftstoffstandüberwachung
    – Anzeigesprachen (marktabhängig)
  • Klimaanlage/Heizung
  • Automatische Temperaturregelung
  • Aschenbecher und Zigarettenanzünder
  • Kleiderhaken
  • Becherhalter (4)
  • Diagnoseanschluss, 24 V
  • Radiovorrüstung:
    – Spannungswandler, 5 A
    – Lautsprecher
    – Antenne
    – Kabelstrang
  • Fußraste
  • Instrumente/Anzeigen:
    – Bremsöltemperaturanzeige
    – Kühlmitteltemperaturanzeige
    – Überdrehzahlanzeige
    – Kraftstoffstand
    – Betriebsstundenzähler
    – Tachometer mit Wegstreckenzähler
    – Drehzahlmesser
    – Getriebeganganzeige
  • Muldensteuerhebel
  • Signalhorn
  • Innenleuchte
  • Deckenleuchte
  • Spiegel, nicht beheizbar
  • Steckdose, 24 V und 12 V (2)
  • Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)/Steinschlagschutz (FOPS, Falling Objects Protective Structure)
  • Sitz, Cat-Comfort-Serie III
    – Voll-Luftfederung
    – 3-Punkt-Automatikgurt mit Schultergurt
  • Beifahrersitz mit Beckengurt
  • Lenkrad, gepolstert, neigungs- und höhenverstellbar
  • Ablagefach
  • Sonnenblende
  • Drehzahlautomatik
  • Fenster, schwenkbar, rechts (Notausstieg)
  • Elektrischer Fensterheber links
  • Frontscheibenwischer mit Intervallschaltung und Waschanlage

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Antriebsstrang
  • Motorkurbelgehäuse
  • Lüfter

FLÜSSIGKEITEN

  • Frostschutzmittel
  • Langzeitkühlmittel bis –34 °C (–30 °F)
  • Filter, in Gruppen bodennah angeordnet

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Muldenstellungsanzeige
  • Muldensicherungsbolzen (arretiert die Mulde in oberster Stellung)
  • Felgen mit zentraler Befestigung
  • Kraftstofftank, 795 l (210 US-Gall.)
  • Batterietrennschalter, bodennah
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Schmiernippel, bodennah
  • Betriebs- und Wartungshandbuch
  • Felgen 17 × 35
  • Steinabweiser
  • Notlenkung (elektrisch)
  • Zurrösen
  • Zughaken (vorn)/Zugvorrichtung (hinten)
  • Vorhängeschlösser für den Vandalismusschutz

773G Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Muldenheizung
  • Muldenauskleidung
  • Muldenbordwände
  • Fahrerhausluft-Vorreiniger
  • Cat-Motorbremse
  • Schmiernippelgruppen
  • Kältepakete
  • Betriebsflüssigkeiten-Servicezentrum
  • Xenon-Scheinwerfer
  • Konvexspiegel
  • Beheizbare Spiegel
  • Ersatzfelge
  • Sichtverbesserungspaket (entsprechend ISO 5006)
  • Unterlegkeile
  • Sichtsystem für den Arbeitsbereich (WAVS, Work Area Vision System)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Cat® Payload mit Muldenkipper-Produktionsmanagementsystem ist ein Nutzlastwägesystem, das Sie dabei unterstützt, die Produktivität der Flotte zu steigern und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken. Die Nutzlastkontrollleuchten und das Display weisen Sie darauf hin, dass eine ausreichende Last erreicht wurde.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 773G mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Muldenkipper 773G

Muldenkipper 773G

Muldenkipper 773G

Muldenkipper 773G
Muldenkipper 773G
Muldenkipper 773G