Übersicht
Erhöhte Transportkapazität – effizienter und zuverlässiger
Der Cat®-Muldenkipper 798 AC mit Elektroantrieb ist auf höhere Transportlasten ausgelegt – mit mehr Effizienz, Steuerbarkeit und Zuverlässigkeit als jeder andere elektrisch betriebene Muldenkipper auf dem Markt. Er ist zwar noch ein junges Mitglied der Cat-Produktreihe der höchsten Leistungsklasse, bietet aber dieselbe bewährte Leistung, die Sie von einem Cat-Muldenkipper erwarten. Der 798 AC überzeugt durch hohe Nutzlast von bis zu 372 Tonnen (410 US-Tonnen), hohe Geschwindigkeit an Steigungen, einfache Wartung sowie hervorragende Dauerbrems- und Bremsleistung. Das Ergebnis: Verbesserte Produktivität, hohe Verfügbarkeit und bessere Fahrerunterstützung. Durch die erhöhte Transportkapazität bei jeder Last, jedem Zyklus und jeder Schicht sind Transportkosten pro Tonne gering, was sich auch positiv auf das Betriebsergebnis auswirkt.