MSD II-Mulde - 785

MSD II-Mulde MSD II-Mulde - 785

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Kapazität
99-122 m3 (130-160 yd3)
99-122 m3 (130-160 yd3)
Muldengrundgewicht
21.200-22.400 kg (46.750-49.300 lbs)
21.200-22.400 kg (46.750-49.300 lbs)
Lebenserwartung
40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen)
40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen)

Übersicht

Die bergbauspezifische Cat®-Mulde (MSD II) verfügt über eine leichte und individuell anpassbare Plattform für maximale Vielseitigkeit bei den meisten Anwendungen. Diese standortspezifisch ausgelegte Mulde ermöglicht es, die Leistung je nach Anwendung zu maximieren. Sie ist vielfältig einsetzbar, da sie in verschiedenen Größen für ein hohes Nutzlastpotenzial bei unterschiedlichen Materialdichten erhältlich ist. Diese leichte Muldenkonstruktion verfügt über einen offenen Fahrstand mit Schutzdach und konfigurierbare Auskleidungszonen, bei denen Produktivität und Langlebigkeit im Vordergrund stehen. Die MSD II ist die am häufigsten gewählte leichtgewichtige Mulde auf dem Markt und überzeugt durch ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Vorteile

Produktiv

Gesteigertes Nutzlastpotenzial mit durchschnittlich 14,5 % weniger Gewicht im Vergleich zu üblichen Doppel-V-Kippmulden.

Vielseitig

Anpassungsfähigste Mulde mit einer Vielzahl an anwendungsspezifischen Konfigurationen.

Effizient.

Cat®-Mulden sind optimal dimensioniert und so ausgelegt, dass sie als Teil eines vollständigen Transportsystems funktionieren, damit Sie eine hohe Produktivität mit den niedrigsten Kosten pro Tonne erreichen können.

Produktspezifikationen für MSD II-Mulde - 785

Kapazität 99-122 m3 (130-160 yd3) 99-122 m3 (130-160 yd3)
Muldengrundgewicht 21.200-22.400 kg (46.750-49.300 lbs) 21.200-22.400 kg (46.750-49.300 lbs)
Lebenserwartung 40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen) 40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen)
Maschinenmodell 785 785
Anwendungen mit Materialumschlag Eisen- und nichteisenhaltiges Material, Abraum Eisen- und nichteisenhaltiges Material, Abraum
Ideal für Baustellen- und Wartungsanwendungen Etablierter Bergbaustandort, bei dem Nutzlast Vorrang vor Langlebigkeit hat Etablierter Bergbaustandort, bei dem Nutzlast Vorrang vor Langlebigkeit hat
Muldengrundgewicht, Standardkonfiguration 21.200-22.400 kg (46.750-49.300 lbs) 21.200-22.400 kg (46.750-49.300 lbs)
Auskleidungsgewicht, typisch 5.000 kg (11.000 lbs) 5.000 kg (11.000 lbs)
Auskleidungsmaterial 450-500 HBW 450-500 HBW
Auskleidungsoptionen Felskasten, Glattblech, Prallblech Felskasten, Glattblech, Prallblech
Ausschütthöhe 1,1 m (3 ' 8 ") 1,1 m (3 ' 8 ")
Beheizbar oder nicht beheizbar Mit Beheizung verfügbar Mit Beheizung verfügbar

Vergleichen Sie MSD II-Mulde - 785 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Draufsicht

Unteransicht

Seitenansicht

Draufsicht
Unteransicht
Seitenansicht

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview