| Kapazität | 164-192 m3 (196-250 yd3) 164-192 m3 (196-250 yd3) |
| Muldengrundgewicht | 26.500-27.400 kg (58.300-60.500 lbs) 26.500-27.400 kg (58.300-60.500 lbs) |
| Lebenserwartung | 30.000 Stunden 30.000 Stunden |
| Maschinenmodell | 793C/D/F/Next Gen 793C/D/F/Next Gen |
| Anwendungen mit Materialumschlag | Eisen- und nichteisenhaltiges Material, Abraum Eisen- und nichteisenhaltiges Material, Abraum |
| Ideal für Baustellen- und Wartungsanwendungen | Etablierter Bergbaustandort, bei dem Nutzlast Vorrang vor Langlebigkeit hat Etablierter Bergbaustandort, bei dem Nutzlast Vorrang vor Langlebigkeit hat |
| Muldengrundgewicht, Standardkonfiguration | 26.500 kg (58.300 lbs) 26.500 kg (58.300 lbs) |
| Auskleidungsgewicht, typisch | Entf. Entf. |
| Auskleidungsmaterial | Entf. Entf. |
| Auskleidungsoptionen | Entf. Entf. |
| Ausschütthöhe | 1,6 m (5 ' 4 ") 1,6 m (5 ' 4 ") |
| Beheizbar oder nicht beheizbar | Nicht beheizbar Nicht beheizbar |
MP Mulde Mulde für maximale Nutzlast - 793
Angebot anfragen Händler suchenWichtige Spezifikationen
- Kapazität
- 164-192 m3 (196-250 yd3)
- 164-192 m3 (196-250 yd3)
- Muldengrundgewicht
- 26.500-27.400 kg (58.300-60.500 lbs)
- 26.500-27.400 kg (58.300-60.500 lbs)
- Lebenserwartung
- 30.000 Stunden
- 30.000 Stunden
Übersicht
Mulde für maximale Nutzlast (MP-Mulde)
Die Cat®-Mulde für maximale Nutzlast (MP) verfügt über eine verstrebungsfreie, leichte Konstruktion, die eine höchstmögliche Nutzlast ermöglicht. Ein konvexer, offener Fahrstand mit Schutzdach und einer Rundumverstärkung an der hinteren Versteifungsrippe und der oberen Schiene sorgt für zusätzliche Festigkeit und Langlebigkeit. Die Geometrie der internen Übergänge minimiert Materialrückstände. Der zweistufige Querbalken im Boden sorgt für einen glatten, winkeligen Übergang für den Materialauswurf, minimiert Überlauf und bietet Freiraum am Heck, wobei die höchste verfügbare Ausschütthöhe gewährleistet wird.
Vorteile
Produktiv
MP-Mulden bieten ein bis zu 15 % höheres Nutzlastpotenzial als unsere bisherigen Muldenausführungen für dieselben Anwendungsbereiche.
Wartungsfreundlich
Die Wartung wird dank der offenen Bereiche an den Muldenhydraulik- und Drehzapfenaufhängungen vereinfacht und die offene Bauweise des Wippturms, die eine einfachere Inspektion und Reparatur der Schweißnähte ermöglicht.
Effizient.
Cat®-Mulden sind optimal dimensioniert und so ausgelegt, dass sie als Teil eines vollständigen Transportsystems funktionieren, damit Sie eine hohe Produktivität mit den niedrigsten Kosten pro Tonne erreichen können.
Produktspezifikationen für Mulde für maximale Nutzlast - 793
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
Videos
Draufsicht
Unteransicht
Seitenansicht
Video kurze MP-Mulde
Video Body Family Overview