Besonders effiziente Mulde - 796 AC

HE Mulde Besonders effiziente Mulde - 796 AC

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Kapazität
186-237 m3 (243-310 yd3)
186-237 m3 (243-310 yd3)
Muldengrundgewicht
39.600-40.100 kg (87.300-88.431 lbs)
39.600-40.100 kg (87.300-88.431 lbs)
Lebenserwartung
Über 40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen)
Über 40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen)

Übersicht

Besonders effiziente Mulde

Die besonders effiziente Cat®-Mulde (HE-Mulde) ist eine leichte und dennoch belastbare Konstruktion für ein hohes Nutzlastpotenzial und eine lange Lebensdauer. Das gewölbte Bodenblech bietet Schlagfestigkeit, ohne dass schwere Träger erforderlich sind. Ein offener Fahrstand mit Schutzdach und einer Rundumverstärkung von der hinteren Rippe bis zur oberen Schiene sorgt für zusätzliche Festigkeit und Langlebigkeit. Federplatten ersetzen Schweißnähte in Bereichen mit hohen Belastungen und verbessern so die Dauerhaltbarkeit der Schweißung.

Vorteile

Produktiv

Die HE-Mulde verfügt über eine leichte Konstruktion und sorgt somit für das höchste Nutzlastpotenzial in dieser Größenordnung.

Robust

Über 3 Millionen erprobte Betriebsstunden sind ein Beweis für die Langlebigkeit. Die großflächige Konstruktion ermöglicht die Dämpfung von Stoßbelastungen. Die robuste Versteifungsrippe am Heck schützt vor Beschädigungen bei Auskippvorgängen.

Effizient.

Cat®-Mulden sind optimal dimensioniert und so ausgelegt, dass sie als Teil eines vollständigen Transportsystems funktionieren, damit Sie eine hohe Produktivität mit den niedrigsten Kosten pro Tonne erreichen können.

Produktspezifikationen für Besonders effiziente Mulde - 796 AC

Kapazität 186-237 m3 (243-310 yd3) 186-237 m3 (243-310 yd3)
Muldengrundgewicht 39.600-40.100 kg (87.300-88.431 lbs) 39.600-40.100 kg (87.300-88.431 lbs)
Lebenserwartung Über 40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen) Über 40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen)
Maschinenmodell 796 AC 796 AC
Anwendungen mit Materialumschlag Eisen- und nichteisenhaltiges Material, Abraum Eisen- und nichteisenhaltiges Material, Abraum
Ideal für Baustellen- und Wartungsanwendungen Entf. Entf.
Muldengrundgewicht, Standardkonfiguration 39.600-40.100 (87.300-88.431 lbs) 39.600-40.100 (87.300-88.431 lbs)
Auskleidungsgewicht, typisch 2.700 kg (6.000 lbs) 2.700 kg (6.000 lbs)
Auskleidungsmaterial 450-500 HBW 450-500 HBW
Auskleidungsoptionen Felskasten, Glattblech, Prallblech Felskasten, Glattblech, Prallblech
Ausschütthöhe 1,8 m (5 ' 10 ") 1,8 m (5 ' 10 ")
Beheizbar oder nicht beheizbar Mit Beheizung verfügbar Mit Beheizung verfügbar

Vergleichen Sie Besonders effiziente Mulde - 796 AC mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Draufsicht

Unteransicht

Seitenansicht

Draufsicht
Unteransicht
Seitenansicht

Video kurze HE-Mulde

Video - Bodies Family Overview

Video kurze HE-Mulde
Video - Bodies Family Overview