Hochleistungsmulde - 793

Hochleistungsmulde - 793 HP Mulde

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Kapazität
152-191 m3 (199-250 yd3)
152-191 m3 (199-250 yd3)
Muldengrundgewicht
29.500-32.600 kg (65.000-71.800 lbs)
29.500-32.600 kg (65.000-71.800 lbs)
Lebenserwartung
Über 40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen)
Über 40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen)

Produktspezifikationen für Hochleistungsmulde - 793

Kapazität 152-191 m3 (199-250 yd3) 152-191 m3 (199-250 yd3)
Muldengrundgewicht 29.500-32.600 kg (65.000-71.800 lbs) 29.500-32.600 kg (65.000-71.800 lbs)
Lebenserwartung Über 40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen) Über 40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen)
Maschinenmodell 793 793
Anwendungen mit Materialumschlag Eisen- und nichteisenhaltiges Material, Abraum Eisen- und nichteisenhaltiges Material, Abraum
Ideal für Baustellen- und Wartungsanwendungen Kombination aus Langlebigkeit, Nutzlast und Vielseitigkeit Kombination aus Langlebigkeit, Nutzlast und Vielseitigkeit
Muldengrundgewicht, Standardkonfiguration 29.500 kg (65.000 lbs) 29.500 kg (65.000 lbs)
Auskleidungsgewicht, typisch 686 kg (1.512 lbs) 686 kg (1.512 lbs)
Auskleidungsmaterial 450-500 HBW 450-500 HBW
Auskleidungsoptionen Trommelstange, Glattblech, Prallblech Trommelstange, Glattblech, Prallblech
Ausschütthöhe 1,63 m (5 ' 4 ") 1,63 m (5 ' 4 ")
Beheizbar oder nicht beheizbar Mit Beheizung verfügbar Mit Beheizung verfügbar

Vergleichen Sie Hochleistungsmulde - 793 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Draufsicht

Unteransicht

Seitenansicht

Draufsicht
Unteransicht
Seitenansicht

Video kurze HP-Mulde

Video Bodies Family Overview

Video kurze HP-Mulde
Video Bodies Family Overview