MSD II-Mulde - 789

MSD II-Mulde - 789 MSD II-Mulde

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Kapazität
130-153 m3 (170-200 yd3)
130-153 m3 (170-200 yd3)
Muldengrundgewicht
24.000-25.200 kg (55.500-58.200 lbs)
24.000-25.200 kg (55.500-58.200 lbs)
Lebenserwartung
40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen)
40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen)

Produktspezifikationen für MSD II-Mulde - 789

Kapazität 130-153 m3 (170-200 yd3) 130-153 m3 (170-200 yd3)
Muldengrundgewicht 24.000-25.200 kg (55.500-58.200 lbs) 24.000-25.200 kg (55.500-58.200 lbs)
Lebenserwartung 40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen) 40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen)
Maschinenmodell 789 789
Anwendungen mit Materialumschlag Eisen- und nichteisenhaltiges Material, Abraum Eisen- und nichteisenhaltiges Material, Abraum
Ideal für Baustellen- und Wartungsanwendungen Etablierter Bergbaustandort, bei dem Nutzlast Vorrang vor Langlebigkeit hat Etablierter Bergbaustandort, bei dem Nutzlast Vorrang vor Langlebigkeit hat
Muldengrundgewicht, Standardkonfiguration 24.000-25.200 kg (55.500-58.200 lbs) 24.000-25.200 kg (55.500-58.200 lbs)
Auskleidungsgewicht, typisch 7.000 kg (13.000 lbs) 7.000 kg (13.000 lbs)
Auskleidungsmaterial 450 HBW 450 HBW
Auskleidungsoptionen Felskasten, Glattblech, Prallblech Felskasten, Glattblech, Prallblech
Ausschütthöhe 1,3 m (4 ' 5 ") 1,3 m (4 ' 5 ")
Beheizbar oder nicht beheizbar Mit Beheizung verfügbar Mit Beheizung verfügbar

Vergleichen Sie MSD II-Mulde - 789 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Draufsicht

Unteransicht

Seitenansicht

Draufsicht
Unteransicht
Seitenansicht

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview