Hochleistungsmulde - 797F

Hochleistungsmulde - 797F HP Mulde

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Kapazität
252-268 m3 (330-350 yd3)
252-268 m3 (330-350 yd3)
Muldengrundgewicht
44.300-44.900 kg (97.600-98.900 lbs)
44.300-44.900 kg (97.600-98.900 lbs)
Lebenserwartung
Über 40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen)
Über 40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen)

Produktspezifikationen für Hochleistungsmulde - 797F

Kapazität 252-268 m3 (330-350 yd3) 252-268 m3 (330-350 yd3)
Muldengrundgewicht 44.300-44.900 kg (97.600-98.900 lbs) 44.300-44.900 kg (97.600-98.900 lbs)
Lebenserwartung Über 40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen) Über 40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen)
Maschinenmodell 797 797
Anwendungen mit Materialumschlag Eisen- und nichteisenhaltiges Material, Abraum Eisen- und nichteisenhaltiges Material, Abraum
Ideal für Baustellen- und Wartungsanwendungen Kombination aus Langlebigkeit, Nutzlast und Vielseitigkeit Kombination aus Langlebigkeit, Nutzlast und Vielseitigkeit
Muldengrundgewicht, Standardkonfiguration 44.300 kg (97.600 lbs) 44.300 kg (97.600 lbs)
Auskleidungsgewicht, typisch 1.226 kg (2.703 lbs) 1.226 kg (2.703 lbs)
Auskleidungsmaterial 450-500 HBW 450-500 HBW
Auskleidungsoptionen Trommelstange, Glattblech, Prallblech Trommelstange, Glattblech, Prallblech
Ausschütthöhe 1,9 m (6 ' 4 ") 1,9 m (6 ' 4 ")
Beheizbar oder nicht beheizbar Nicht zutreffend Nicht zutreffend

Vergleichen Sie Hochleistungsmulde - 797F mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Draufsicht

Unteransicht

Seitenansicht

Draufsicht
Unteransicht
Seitenansicht

Video kurze HP-Mulde

Video Body Family Overview

Video kurze HP-Mulde
Video Body Family Overview