Hochleistungsmulde - 789

Hochleistungsmulde - 789 HP Mulde

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Kapazität
143-153 m3 (187-200 yd3)
143-153 m3 (187-200 yd3)
Muldengrundgewicht
26.200-28.300 kg (57.750-62.400 lbs)
26.200-28.300 kg (57.750-62.400 lbs)
Lebenserwartung
Über 40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen)
Über 40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen)

Produktspezifikationen für Hochleistungsmulde - 789

Kapazität 143-153 m3 (187-200 yd3) 143-153 m3 (187-200 yd3)
Muldengrundgewicht 26.200-28.300 kg (57.750-62.400 lbs) 26.200-28.300 kg (57.750-62.400 lbs)
Lebenserwartung Über 40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen) Über 40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen)
Maschinenmodell 789D, 793C/D/F, 797F 789D, 793C/D/F, 797F
Anwendungen mit Materialumschlag Eisen- und nichteisenhaltiges Material, Abraum Eisen- und nichteisenhaltiges Material, Abraum
Ideal für Baustellen- und Wartungsanwendungen Kombination aus Langlebigkeit, Nutzlast und Vielseitigkeit Kombination aus Langlebigkeit, Nutzlast und Vielseitigkeit
Muldengrundgewicht, Standardkonfiguration 26.200 kg (57.750 lbs) 26.200 kg (57.750 lbs)
Auskleidungsgewicht, typisch 637 kg (1400 lbs) 637 kg (1400 lbs)
Auskleidungsmaterial 450-500 HBW 450-500 HBW
Auskleidungsoptionen Trommelstange, Glattblech, Prallblech Trommelstange, Glattblech, Prallblech
Ausschütthöhe 1,59 (5' 2") 1,59 (5' 2")
Beheizbar oder nicht beheizbar Mit Beheizung verfügbar Mit Beheizung verfügbar

Vergleichen Sie Hochleistungsmulde - 789 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Draufsicht

Unteransicht

Seitenansicht

Draufsicht
Unteransicht
Seitenansicht

Video kurze HP-Mulde

Video kurze HP-Mulde

Aktuelle Angebote für  Hochleistungsmulde - 789

Weitere Angebote anzeigen