MSD II-Mulde - 797F

MSD II-Mulde MSD II-Mulde - 797F

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Kapazität
252-268 m3 (330-350 yd3)
252-268 m3 (330-350 yd3)
Muldengrundgewicht
44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lbs)
44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lbs)
Lebenserwartung
40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen)
40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen)

Produktspezifikationen für MSD II-Mulde - 797F

Kapazität 252-268 m3 (330-350 yd3) 252-268 m3 (330-350 yd3)
Muldengrundgewicht 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lbs) 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lbs)
Lebenserwartung 40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen) 40.000 Stunden (1-2 Aufarbeitungs-/Neuverkleidungszyklen)
Maschinenmodell 797 797
Anwendungen mit Materialumschlag Eisen- und nichteisenhaltiges Material, Abraum Eisen- und nichteisenhaltiges Material, Abraum
Ideal für Baustellen- und Wartungsanwendungen Etablierter Bergbaustandort, bei dem Nutzlast Vorrang vor Langlebigkeit hat Etablierter Bergbaustandort, bei dem Nutzlast Vorrang vor Langlebigkeit hat
Muldengrundgewicht, Standardkonfiguration 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lbs) 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lbs)
Auskleidungsgewicht, typisch 8.500 kg (18.750 lbs) 8.500 kg (18.750 lbs)
Auskleidungsmaterial 450 HBW 450 HBW
Auskleidungsoptionen Felskasten, Glattblech, Prallblech Felskasten, Glattblech, Prallblech
Ausschütthöhe 1,9 m (6 ' 3 ") 1,9 m (6 ' 3 ")
Beheizbar oder nicht beheizbar Mit Beheizung verfügbar Mit Beheizung verfügbar

Vergleichen Sie MSD II-Mulde - 797F mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Draufsicht

Unteransicht

Seitenansicht

Draufsicht
Unteransicht
Seitenansicht

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview

Aktuelle Angebote für  MSD II-Mulde - 797F

Weitere Angebote anzeigen