Motorgrader 120 GC

120 GC Motorgrader Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249/SAE J1349
171 HP
128 kW
Einsatzgewicht – typische Ausstattung
31958 lb
14496 kg
Schildbreite
12 '
3.7 m

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Produktiv und wirtschaftlich

Produktiv und wirtschaftlich

  • Erhöhen Sie Ihre Kraftstoffeinsparungen um bis zu 5 % mit dem serienmäßigen Eco-Modus.
  • Der Automatiklüfter reduziert nicht nur den Kraftstoffverbrauch, sondern auch die Temperatur unter der Motorhaube für eine längere Komponentennutzungsdauer.
  • Steigern Sie die Produktivität mit der elektronischen Drosselklappensteuerung, die die Motorleistung und das Drehmoment auf die Anforderungen der Anwendung abstimmt.
  • Das Lastschaltgetriebe und die Maschinenbalance sorgen dafür, dass Sie mit dem leistungsstarken Cat-Motor C4.4 die ganze Leistung der Zugvorrichtung auf den Boden bekommen.
  • Das Hydrauliksystem macht den Motorgrader 120 GC präziser und vorhersagbarer, um ein gleichmäßiges Planum zu erhalten.
  • Der optionale Allradantrieb verbessert die Traktion und die Manövrierfähigkeit der Maschine. Die erhöhte Leistung hilft Ihnen, Steigungen und loses Material besser zu bewältigen.
  • Der optionale digitale Scharquerneigungsmesser (Digital Blade Slope Meter) zeigt das Planum an, ohne dass Sie sich auf manuelle Planierungsprüfungen verlassen müssen.
  • Product Link informiert auf Anforderung über die Onlineschnittstelle VisionLink über Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten, Diagnosecodes und andere Maschinendaten und trägt so dazu bei, dass Sie die Effizienz am Einsatzort verbessern und Betriebskosten senken.
Das Fahrerhaus bietet den ganzen Tag lang eine komfortable Arbeitsumgebung

Das Fahrerhaus bietet den ganzen Tag lang eine komfortable Arbeitsumgebung

  • Wählen Sie zwischen den Fahrerkabinenoptionen mit Standard-, mechanisch gefedertem oder mit luftgefedertem Sitz.
  • Passen Sie die Bedienkonsole und das Lenkrad ganz einfach an.
  • Die leistungsstarke Klimaautomatikoption (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) verteilt Frischluft, verhindert das Eindringen von Staub und hält die Fenster frei von Beschlag.
  • Durch die Frontanzeige sehen Sie rasch die aktuelle Fahrstufe.
  • Dank integrierter Montagepositionsoption können Sie ganz einfach ein Radio in der Fahrerkabine anschließen.
Zuverlässige Leistung

Zuverlässige Leistung

  • Der Schartragrahmen-Scharkörper bleibt stets in Passung und gewährt so bei jedem Durchgang ein präzises Planieren.
  • Die Maschinenkonstruktion ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Sie kann mit verschiedenen Arbeitsgeräten verwendet werden, etwa einem Frontschild.
  • Die Rutschkupplungsoption schützt den Drehwerkantrieb, wenn die Maschine ein unbewegliches Objekt streift.
  • Die Vorderachse maximiert die Haltbarkeit der Lager und minimiert dabei die Wartung.
  • Mit der Circle-Saver-Option verringert sich der tägliche Schmieraufwand und es sind weniger kostspielige Reparaturen an Drehkranz und Ritzel erforderlich.
Kommen Sie sicher nach Hause

Kommen Sie sicher nach Hause

  • Mit der optionalen Rückfahrkamera sehen Sie, was hinter Ihnen vorgeht. Das spezielle Display kann dauerhaft eingeschaltet bleiben, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten.
  • Beim Abwürgen des Motors können Sie sich auf die Notlenkungssystemoption verlassen, die hilft, die Maschine sicher zum Stehen zu bringen.
  • Verwenden Sie beim Ein- und Aussteigen der Maschine die drei Kontaktpunkte mit strategisch platzierten Laufwegen und Handläufen.
  • Der optionale Vierpunkt-Sicherheitsgurt bietet zusätzlichen Schutz.
  • Ein vom Boden erreichbarer Motor-Ausschalter unterbricht bei seiner Aktivierung die gesamte Kraftstoffzufuhr zum Motor und schaltet die Maschine ab.
  • Sehen Sie, was hinter Ihrer Maschine vorgeht dank Seiten- und Rückspiegeln.
  • Mit der strategisch platzierten Beleuchtung können Sie auch nach Sonnenuntergang weiterarbeiten – bei bester Nachtsicht.
Wartung leicht gemacht

Wartung leicht gemacht

  • Filter für Kraftstoff, Ansaugluft, Öl usw. sind zusammengefasst für einfachen Zugang und vorbeugende Instandhaltung.
  • Der serienmäßige Schartragrahmen-Scharkörper besitzt gehärtete Drehkranzzähne zur Verlängerung der Haltbarkeit und austauschbare Verschleißeinsätze, die dazu beitragen, die Passung zu erhalten.
  • Die Bremseinstellungen sind wartungsfrei und leicht zugänglich.
  • Der Standard-Bodenschutz schützt Getriebe und Filter. Optionale Schutzvorrichtungen schützen Ihre Maschine vor Schäden in anspruchsvollen Einsätzen.
  • Mit dem optionalen Umkehrlüfter verringert sich der Zeitbedarf zum Reinigen des Kühlsystems. Bei einmaliger Reinigung pro Woche bedeutet das nicht nur geringere Kosten, sondern auch eine längere Maschinenverfügbarkeit.
  • Zum Steigern der Sicherheit und Qualität umfasst das neue Hydrauliksystem eine integrierte Druckbegrenzungsvorrichtung am Arbeitsgeräteanschluss, eine integrierte Vorrichtung zum Absenken des Anbaugeräts bei Motorausfall und weniger Leckstellen.
Anbaugeräte für die verschiedensten Anforderungen

Anbaugeräte für die verschiedensten Anforderungen

  • Verbessern Sie die Leistung und Effizienz des 120 GC mit dem optionalen Schubblock.
  • Zur Unterstützung beim Planieren von hartem Untergrund stehen Flachaufreißer-Optionen zur Verfügung.
  • Fügen Sie die Front-Sonderschar hinzu, um mehr Material schneller zu verteilen.
  • Mit der optionalen Anhängerkupplung können Sie Geräte oder Anbaugeräte hinter der Maschine abschleppen.

Produktspezifikationen für 120 GC

Nettoleistung – ISO 9249/SAE J1349 171 HP 128 kW
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l
Motorleistung AWD (ISO 14396) 128 kW 171 HP
Maximales Drehmoment 544 lb/ft 738 N·m
Drosselungshöhe 9,842 ' 3000 m
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Drehmomentanstieg – ISO 9294 21% 21%
Anmerkung (1) Die Nettoleistung wird gemäß den Normen ISO 9249, SAE J1349 und EWG 80/1269 nach den Vorgaben zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen. Die angegebene Nettoleistung ist die bei einer Nenndrehzahl von 2000/min verfügbare, am Schwungrad gemessene Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet ist. Leistung nach ISO 14396 Die Nettoleistung wird gemäß den Normen ISO 9249, SAE J1349 und EWG 80/1269 nach den Vorgaben zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen. Die angegebene Nettoleistung ist die bei einer Nenndrehzahl von 2000/min verfügbare, am Schwungrad gemessene Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet ist. Leistung nach ISO 14396
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU) Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU)
Einsatzgewicht – typische Ausstattung 31958 lb 14496 kg
Anmerkung * Das Gewicht einer Maschine mit typischer Ausstattung wird berechnet mit Betriebsflüssigkeiten, ROPS, Klimaanlage, Fahrerkabine, serienmäßigem 12-Fuß-Schild, Schubplatte, Aufreißer, 14-24-Zoll-Reifen auf mehrteiligen Felgen und Fahrer. * Das Gewicht einer Maschine mit typischer Ausstattung wird berechnet mit Betriebsflüssigkeiten, ROPS, Klimaanlage, Fahrerkabine, serienmäßigem 12-Fuß-Schild, Schubplatte, Aufreißer, 14-24-Zoll-Reifen auf mehrteiligen Felgen und Fahrer.
Einsatzgewicht – typische Ausstattung – Vorderachse 8708 lb 3950 kg
Einsatzgewicht – typische Ausstattung – Hinterachse 23250 lb 10546 kg
Schildbreite 12 ' 3.7 m
Schneidmesserbreite 6 " 152 mm
Eckmesser – Breite 152 " 6 mm
Bogenradius 16.3 " 413 mm
Schildhöhe 20 " 580 mm
Schar-Drehkranz-Abstand 4.7 " 112 mm
Gewicht des Allradantriebs (AWD) 36,376 lb 16500 kg
Länge der Maschine* 391.4 " 9941 mm
Breite 94.6 " 2402 mm
Max. Höhe 149.1 " 3787.8 mm
Anmerkung * Typische Ausstattung mit Schubblock und Aufreißer. * Typische Ausstattung mit Schubblock und Aufreißer.
Scharseitenverschiebung – rechts 26.1 " 663 mm
Drehkranz-Mittenverschiebung – links 25.8 " 656 mm
Scharspitzen-Reichweite – vorwärts 40° 40°
Drehkranz-Mittenverschiebung – rechts 25.8 " 656 mm
Scharseitenverschiebung – links 20.2 " 512 mm
Max. Bodenfreiheit 16.1 " 410 mm
Scharspitzen-Reichweite – rückwärts
Max. Schnitttiefe 30.5 " 775 mm
Kurbelgehäuse 2 Gall. (US) 7.6 l
Hydrauliksystem 11.9 Gall. (US) 45 l
Kraftstofftank 71 Gall. (US) 269 l
Abgasreinigungsflüssigkeitstank (nur Tier 4) 3.2 Gall. (US) 12 l
Drehkranz ohne Rutschkupplung 0.4 Gall. (US) 1.5 l
Getriebe 4 Gall. (US) 15 l
Kühlsystem 10.3 Gall. (US) 39 l
Drehkranz mit Rutschkupplung 1.8 Gall. (US) 7 l
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung.
Recyclingfähigkeit 92% 92%
Getriebe Gegenwelle Drehmomentwandler Lastschaltgetriebe Gegenwelle Drehmomentwandler Lastschaltgetriebe
Vorwärts-/Rückwärtsgänge 6 vorwärts/3 rückwärts 6 vorwärts/3 rückwärts
Lenkwinkel – links/rechts 47,5° links oder rechts 47,5° links oder rechts
Knickwinkel – links/rechts 20� links oder rechts 20� links oder rechts

120 GC Standardausrüstung

FAHRERKABINE

  • Standardsitz mit Vinylbezug
  • Lenkrad und Bedienelementhebel verstellbar
  • Sicherheitsgurt
  • Elektronische Drosselklappensteuerung
  • ROPS/FOPS
  • Ablagemöglichkeiten in der Fahrerkabine
  • Halogen-Beleuchtung
  • Getränkehalter
  • Fahrerkabinen-Innenleuchte
  • Kleiderhaken
  • Product Link

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Motor C4.4
  • Eco-Modus
  • Automatiklüfter
  • Leistung bei einer Umgebungstemperatur von 43 �C (109 �F)
  • No-Spin-Differenzial
  • Zeitgeber für Motorleerlaufabschaltung

SICHERHEIT

  • Feststellbremse
  • Signal-/Warnhorn
  • Rückspiegel
  • Hydraulische Bremsen
  • Seitenspiegel
  • Laufstege und Handläufe

Schartragrahmen-Abstreifschild

  • Standard

ELEKTRIK

  • Abgedichteter Drehstromgenerator
  • Rückfahrscheinwerfer
  • Schutzschaltertafel
  • Standard-Akkus, 750 CCA
  • Starter

SERVICE UND WARTUNG

  • Gruppierung von Motoröl- und Kraftstofffiltern
  • Langzeitkühlmittel

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Getriebeschutzblech

120 GC Sonderausrüstung

FAHRERKABINE

  • Sitz mit mechanischer Federung
  • Luftgefederter Sitz
  • Heizungs-/Kühlungssystem der Fahrerkabine
  • Entfrostungsgebläse
  • Hinterer Scheibenwischer
  • Basis-Fahrerkabine
  • Offener Fahrstand mit Schutzdach
  • Fahrerkabine Plus
  • Vorrüstung Option Entertainment/Radio
  • Heckscheibe
  • Frontscheibenwischer
  • Digitaler Scharquerneigungsmesser (Digital Blade Slope Meter)

ANTRIEBSSTRANG

  • Umkehrlüfter
  • HD-Starter
  • Leistung bei einer Umgebungstemperatur von 50 �C (122 �F)
  • Allradantrieb (AWD) – nur für Maschinen der Stufe V verfügbar
  • Getriebe, Schaltautomatik

SICHERHEIT

  • Rückfahrkamera
  • Rundumleuchte
  • Notlenkungssystem

Schartragrahmen-Abstreifschild

  • Drehkranzrutschkupplung
  • Circle Saver

ELEKTRIK

  • HD-Akkus, 900 CCA
  • Extreme-Duty-Akkus, 1400 CCA

SERVICE UND WARTUNG

  • Umkehrlüfter

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Kotflügel-Schutzblech
  • Abdeckung, unter Fahrerkabinen-Plattform

ANBAUGERÄTE

  • Schubblock
  • Aufreißer
  • Flachaufreißer
  • Frontschar
  • Abschleppkupplung
  • Fronthubvorrichtung ab Werk

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat GRADE mit 3D für Motorgrader ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Die automatische Scharsteuerung reduziert die Anzahl der Fahrereingriffe und der Durchgänge. So ist die Arbeit schneller und günstiger erledigt.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® GRADE mit Cross Slope ist ein integriertes System, das dem Motorgrader-Fahrer ermöglicht, durch die Automatisierung der Querneigung der Schar das Planum schneller und genauer zu erreichen, sodass der Fahrer in der gleichen Zeit mehr schafft. Weitere kostensparende Vorteile des Systems sind beispielsweise der geringere Kraftstoffverbrauch und die um bis zu 40 % verringerte Materialnutzung.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 120 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Motorgrader 120 GC

Motorgrader 120 GC

Motorgrader 120 GC

Motorgrader 120 GC

Motorgrader 120 GC

Motorgrader 120 GC
Motorgrader 120 GC
Motorgrader 120 GC
Motorgrader 120 GC
Motorgrader 120 GC

Aktuelle Angebote für  120 GC

Weitere Angebote anzeigen