Motorgrader 140 GC

Motorgrader 140 GC Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht – typische Ausstattung
38725 lb
17565 kg
Schildbreite
12 '
3.7 m
Bohrung
4.1 "
105 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Arbeitstier

Arbeitstier

  • Erhöhen Sie Ihre Kraftstoffeinsparungen um bis zu 5 % mit dem serienmäßigen Eco-Modus.
  • Der Automatiklüfter reduziert nicht nur den Kraftstoffverbrauch, sondern auch die Temperatur unter der Motorhaube für eine längere Komponentennutzungsdauer.
  • Steigern Sie die Produktivität mit der elektronischen Drosselklappensteuerung, die die Motorleistung und das Drehmoment auf die Anforderungen der Anwendung abstimmt.
  • Das Lastschaltgetriebe mit Drehmomentwandler und die Maschinenbalance sorgen dafür, dass Sie mit dem Cat-Motor C7.1 die ganze Leistung der Zugvorrichtung auf den Boden bekommen.
  • Der optionale Allradantrieb (AWD) sorgt in losem Material für höhere Traktion und bessere Manövrierfähigkeit. Die erhöhte Leistung gewährleistet in Verbindung mit dem Allradantrieb ein Plus an Traktion für bessere Produktivität auf schwierigem Terrain.
  • Das Hydrauliksystem macht dank Mehrfachansteuerbarkeit die Maschine präziser und vorhersagbarer, um ein gleichmäßiges Planum zu erhalten.
  • Das Knickgelenk verringert den Wenderadius und verbessert dadurch die Manövrierbarkeit.
  • Der optionale digitale Scharquerneigungsmesser (Digital Blade Slope Meter) zeigt das Planum an, ohne dass Sie sich auf manuelle Planierungsprüfungen verlassen müssen.
  • Product Link informiert auf Anforderung über die Onlineschnittstelle VisionLink� über Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten, Diagnosecodes und andere Maschinendaten und trägt so dazu bei, dass Sie die Effizienz am Einsatzort verbessern und Betriebskosten senken.
Komfortables Arbeiten

Komfortables Arbeiten

  • Wählen Sie zwischen den Fahrerkabinenoptionen mit Standard-, mechanisch gefedertem oder mit luftgefedertem Sitz.
  • Passen Sie die Bedienkonsole und das Lenkrad ganz einfach an.
  • Die leistungsstarke Klimaautomatikoption (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) verteilt Frischluft, verhindert das Eindringen von Staub und hält die Fenster frei von Beschlag.
  • Durch die Frontanzeige sehen Sie rasch die aktuelle Fahrstufe.
  • Dank integrierter Montagepositionsoption können Sie ganz einfach ein Radio in der Fahrerkabine anschließen.
In jeder Umgebung zuverlässig

In jeder Umgebung zuverlässig

  • Der Schartragrahmen-Scharkörper bleibt stets in Passung und gewährt so bei jedem Durchgang ein präzises Planieren.
  • Die Maschinenkonstruktion ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Sie kann mit verschiedenen Arbeitsgeräten verwendet werden, etwa einem Frontschild.
  • Die Rutschkupplungsoption schützt den Drehwerkantrieb, wenn die Maschine ein unbewegliches Objekt streift.
  • Die Vorderachse maximiert die Haltbarkeit der Lager und minimiert dabei die Wartung.
  • Mit der Circle-Saver-Option verringert sich der tägliche Schmieraufwand und es sind weniger kostspielige Reparaturen an Drehkranz und Ritzel erforderlich.
Kommen Sie sicher nach Hause

Kommen Sie sicher nach Hause

  • Mit der optionalen Rückfahrkamera sehen Sie, was hinter Ihnen vorgeht. Das spezielle Display kann dauerhaft eingeschaltet bleiben, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten.
  • Die optionalen zwei Frontkameras verbessern die Sicht im Straßenverkehr und bei Arbeiten mit dem Schild.
  • Beim Abwürgen des Motors können Sie sich auf die Notlenkungssystemoption verlassen, die hilft, die Maschine sicher zum Stehen zu bringen.
  • Verwenden Sie beim Ein- und Aussteigen der Maschine die drei Kontaktpunkte mit strategisch platzierten Laufwegen und Handläufen.
  • Der optionale Vierpunkt-Sicherheitsgurt bietet zusätzlichen Schutz.
  • Ein vom Boden erreichbarer Motor-Ausschalter unterbricht bei seiner Aktivierung die gesamte Kraftstoffzufuhr zum Motor und schaltet die Maschine ab.
  • Sehen Sie, was hinter Ihrer Maschine vorgeht dank Seiten- und Rückspiegeln.
  • Mit strategisch platzierter Beleuchtung können Sie auch nach Sonnenuntergang weiterarbeiten – bei bester Nachtsicht.
Vereinfachte Wartung

Vereinfachte Wartung

        
  • Filter für Kraftstoff, Ansaugluft, Öl usw. sind zusammengefasst für einfachen Zugang und vorbeugende Instandhaltung.
  •     
  • Der serienmäßige Schartragrahmen-Scharkörper besitzt gehärtete Drehkranzzähne zur Verlängerung der Haltbarkeit und austauschbare Verschleißeinsätze, die dazu beitragen, die Passung zu erhalten.
  •     
  • Die hydraulischen Bremsen sind gut geschmiert und bleiben so wartungsfrei.
  •     
  • Der Standard-Bodenschutz schützt Getriebe und Filter. Optionale Schutzvorrichtungen unter der Fahrerkabine schützen die Maschine vor Schäden in anspruchsvollen Einsätzen.
  •     
  • Mit dem optionalen Umkehrlüfter verringert sich der Zeitbedarf zum Reinigen des Kühlsystems. Bei einmaliger Reinigung pro Woche bedeutet das nicht nur geringere Kosten, sondern auch eine längere Maschinenverfügbarkeit.
  •     
  • Über die Fernfehlersuche wird umgehend eine Verbindung mit einem Cat-Händler hergestellt, der Sie bei der Lösung Ihres Problems unterstützt, damit Sie schnell weiterarbeiten können.
  •     
  • Software-Updates per Fernzugriff berücksichtigen Ihren Zeitplan, um sicherzustellen, dass die Software für Ihre Maschine immer auf dem letzten Stand ist und beste Leistungen erbringt.
  •     
  • Zum Steigern der Sicherheit und Qualität umfasst das neue Hydrauliksystem eine integrierte Druckbegrenzungsvorrichtung am Arbeitsgeräteanschluss, eine integrierte Vorrichtung zum Absenken des Anbaugeräts bei Motorausfall und weniger Leckstellen.
  •     
  • S•O•S-Anschlüsse sind vom Boden aus erreichbar, erleichtern somit die Wartung und ermöglichen eine schnelle und einfache Entnahme von Proben für die Flüssigkeitsanalyse.
  •     
  • Zum Steigern der Sicherheit und Qualität umfasst das Hydrauliksystem eine integrierte Druckbegrenzungsvorrichtung am Arbeitsgeräteanschluss, eine integrierte Vorrichtung zum Absenken des Anbaugeräts bei Motorausfall und weniger Leckstellen.
Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten

  • Verbessern Sie die Leistung und Effizienz Ihrer Maschine mit dem Standard- oder HD-Schubblock und Optionen für Kontergewichte.
  • Zur Unterstützung beim Planieren von hartem Untergrund stehen Flachaufreißer-Optionen zur Verfügung.
  • Die optionale Fronthubvorrichtung ist vorbereitet für Anbaugeräte wie die gerade vordere Schar.
  • Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer Maschine mit der Zugvorrichtung.
  • Um eine größere Vielfalt an Straßen abzudecken, können Sie eine Scharkörperverlängerung mit 605 mm (24") hinzufügen.

Produktspezifikationen für 140 GC

Einsatzgewicht – typische Ausstattung 38725 lb 17565 kg
Anmerkung * Das Einsatzgewicht bei typischer Ausrüstung ergibt sich aus vollem Kraftstofftank, Kühlmittel, Schmierstoffen, Fahrer, Schubblock, Heckaufreißer, Reifen auf mehrteiligen Felgen (*17.5-25 Diagonalreifen/**17.5R-25) und anderen Geräten. * Das Einsatzgewicht bei typischer Ausrüstung ergibt sich aus vollem Kraftstofftank, Kühlmittel, Schmierstoffen, Fahrer, Schubblock, Heckaufreißer, Reifen auf mehrteiligen Felgen (*17.5-25 Diagonalreifen/**17.5R-25) und anderen Geräten.
Schildbreite 12 ' 3.7 m
Bogenradius 16.3 " 413 mm
Schildhöhe 24 " 610 mm
Schneidmesserbreite 6 " 152 mm
Eckmesser 6 " 152 mm
Schar-Drehkranz-Abstand 4.4 " 112 mm
Bohrung 4.1 " 105 mm
Drosselungshöhe 9842 ' 3000 m
Hubraum 427.8 in³ 7.01 l
Emissionen EPA Tier 4 Final (USA)/ Stufe V (EU) EPA Tier 4 Final (USA)/ Stufe V (EU)
Motormodell Cat 7.1 Cat 7.1
Motordrehzahl 2,200 2,200
Ausführung für Standardbedingungen 109 °F 43 °C
Für hohe Umgebungstemperaturen geeignet 122 °F 50 °C
Max. Drehmoment – ISO 9249 616 lb/ft 835 N·m
Hub 5.3 " 135 mm
Drehmomentanstieg – ISO 9294 40% 40%
Anzahl der Zylinder 6 6
Anmerkung (1) Die Nettoleistung wird gemäß den Normen ISO 9249, SAE J1349 und EWG 80/1269 nach den Vorgaben zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen. Die Nettoleistung wird gemäß den Normen ISO 9249, SAE J1349 und EWG 80/1269 nach den Vorgaben zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen.
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung ist die bei einer Nenndrehzahl von 2200/min verfügbare, am Schwungrad gemessene Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet ist. Die angegebene Nettoleistung ist die bei einer Nenndrehzahl von 2200/min verfügbare, am Schwungrad gemessene Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet ist.
Anmerkung (3) Leistung nach ISO 14396 Leistung nach ISO 14396
Breite, Allradantrieb (AWD) 99.3 " 2523 mm
Länge der Maschine* 406.7 " 10322 mm
Max. Höhe 132.4 " 3363 mm
Breite 95.6 " 2428 mm
Anmerkung * Typische Ausstattung mit Schubblock und Aufreißer. * Typische Ausstattung mit Schubblock und Aufreißer.
Drehkranzseitenverstellung links 29.6 " 752 mm
Drehkranzseitenverstellung rechts 28.7 " 728 mm
Max. Schnitttiefe 28.1 " 715 mm
Max. Bodenfreiheit 18.7 " 475 mm
Maximale seitliche Auslage links 74.3 " 1886 mm
Maximale seitliche Auslage rechts 71.3 " 1812 mm
Scharkörper-Schiebeschlitten links 25.6 " 649 mm
Scharkörper-Schiebeschlitten rechts 20.7 " 526 mm
Scharneigung – rückwärts 5 5
Scharneigung – vorwärts 40 40
Kraftstofftank 78 Gall. (US) 295 l
Drehkranz mit Rutschkupplung 2 Gall. (US) 7.5 l
Drehkranz ohne Rutschkupplung 0.5 Gall. (US) 2 l
Kühlsystem 40 l 10.6 Gall. (US)
Kurbelgehäuse 5.5 Gall. (US) 21 l
Abgasreinigungsflüssigkeitstank (nur Tier 4) 4.2 Gall. (US) 16 l
Hydrauliksystem 11.9 Gall. (US) 45 l
Getriebe 4.8 Gall. (US) 18 l
Gewicht mit Allradantrieb (AWD) (Stufe V)* 40543 lb 18390 kg
Gewicht mit Allradantrieb (AWD) (Tier 4 Final)** 42119 lb 19105 kg
Gewicht (Tier 4 Final)** 40488 lb 18365 kg
Anmerkung Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134a ("Global Warming"-Potenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 2,0 kg Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 2,86 Tonnen entspricht. Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134a ("Global Warming"-Potenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 2,0 kg Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 2,86 Tonnen entspricht.

140 GC Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Fahrerkabine

  • Standardsitz
  • Lenkrad-/Hebelsteuerung
  • Basis-Fahrerkabine
  • Informationsdisplay
  • Halogen-Beleuchtung
  • Vorrüstung Option Entertainment/Radio
  • Product Link
  • Mobiltelefonhalter

Antriebsstrang

  • Cat C7.1
  • Eco-Modus
  • Automatiklüfter
  • No-Spin-Differenzial

Sicherheit

  • Feststellbremse
  • Signal-/Warnhorn
  • Rückspiegel
  • Hydraulische Bremsen
  • Seitenspiegel
  • Laufstege und Handläufe
  • Hydrauliksystem mit integrierter Druckbegrenzungsvorrichtung am Arbeitsgeräteanschluss
  • Hydrauliksystem mit integrierter Vorrichtung zum Absenken des Anbaugeräts bei Motorausfall

140 GC Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Fahrerkabine

  • Sitz mit mechanischer Federung
  • Luftgefederter Sitz
  • ROPS/FOPS
  • Heizungs-/Kühlungssystem der Fahrerkabine
  • Hinterer Scheibenwischer
  • Offener Fahrstand mit Schutzdach
  • Fahrerkabine Plus
  • Heckscheibe
  • Frontscheibenwischer
  • Digitaler Scharquerneigungsmesser (Digital Blade Slope Meter)

Antriebsstrang

  • Umkehrlüfter
  • Allradantrieb (AWD, All Wheel Drive)

Schartragrahmen-Scharkörper

  • Drehkranzrutschkupplung
  • Circle Saver

Sicherheit

  • Heckkamera
  • Notlenkungssystem
  • Kamera für Vorderansicht
  • Vierpunkt-Sicherheitsgurt

Vielseitigkeit

  • Flachaufreißer
  • Kontergewicht
  • Schubblock
  • Fronthubvorrichtung ab Werk
  • Schneeflügel
  • Frontschar
  • L3-Reifen
  • Vorreiniger Sy-Klone

Vergleichen Sie 140 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC
140 GC
140 GC
140 GC
140 GC

Aktuelle Angebote für  140 GC

Weitere Angebote anzeigen