140/140 AWD

Motorgrader 140/140 AWD

Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht – typische Ausstattung
42647 lb
19344 kg
Schildbreite
12 '
3.7 m
Motormodell
Cat® C9.3
Cat® C9.3

Übersicht

Bessere Leistung, Effizienz, Emissionskontrolle und besseres Emissionsverhalten

Der Cat® 140 (12M3) mit Allradantrieb weist hervorragende Änderungen zur Leistungsoptimierung auf. Er verfügt über die neuesten Technologien zur Emissionskontrolle, ausgezeichnete Sicht, Motor- und Steuerungstechnologie und ist von Anfang an speziell für Planierarbeiten konzipiert, um maximale Leistung und Haltbarkeit zu bieten.

Vorteile

Bis zu 10% Geringerer Kraftstoffverbrauch

Die Verwendung des ECO-Modus während des Betriebs erhöht Ihre Kraftstoffeffizienz.

Integrierte Technologien

Die Verwendung von Cat® GRADE-Technologien kann Ihre gesamte Produktivität durch höhere Genauigkeit, weniger Nacharbeiten und geringere Kosten steigern.

Bis zu 78% Weniger Armbewegungen

Verringert Ermüdung durch Armbewegungen bei der Joystick-Bedienung.

Produktspezifikationen für 140/140 AWD

Einsatzgewicht – typische Ausstattung 42647 lb 19344 kg
Einsatzgewicht – typische Ausstattung – Vorderachse 12055 lb 5468 kg
Einsatzgewicht – typische Ausstattung – Hinterachse 30592 lb 13876 kg
Schildbreite 12 ' 3.7 m
Bogenradius 16.3 " 413 mm
Schar-Drehkranz-Abstand 6.5 " 166 mm
Schneidmesserbreite 6 " 152 mm
Eckmesser – Breite 6 " 152 mm
Motormodell Cat® C9.3 Cat® C9.3
Bohrung 4.5 " 115 mm
Hub 5.9 " 149 mm
Drehzahl bei Nennleistung 2,000/min 2,000/min
Ausführung für Standardbedingungen 109 °F 43 °C
Max. Drehmoment – VHP Plus 840 lb/ft 1138 N·m
Leistungsstufenautomatik Plus – Gang – Nettoleistung – Rückwärts 3.-6. 200 HP 149 kW
Leistungsstufenautomatik Plus – Gang – Nettoleistung – Vorwärts 2. 189 HP 141 kW
Leistungsstufenautomatik Plus – Gang – Nettoleistung – Vorwärts 5. 215 HP 160 kW
Leistungsstufenautomatik Plus – Gang – Nettoleistung – Vorwärts 3. 200 HP 149 kW
Leistungsstufenautomatik Plus – Gang – Nettoleistung – Vorwärts 8. 231 HP 172 kW
Drehmomentanstieg 38% 38%
Leistungsstufenautomatik Plus – Gang – Nettoleistung – Rückwärts 2. 189 HP 141 kW
Leistungsstufenautomatik Plus – Gang – Nettoleistung – Vorwärts 1. 179 HP 133 kW
Leistungsstufenautomatik Plus – Gang – Nettoleistung – Vorwärts 6. 220 HP 164 kW
Leistungsstufenautomatik Plus – Gang – Nettoleistung – Rückwärts 1. 179 HP 133 kW
Leistungsstufenautomatik VHP Plus – netto 133-172 kW (179-231 HS) 133-172 kW (179-231 HS)
Emissionen U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stufe V U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stufe V
Leistungsstufenautomatik Plus – Gang – Nettoleistung – Vorwärts 7. 225 HP 168 kW
Bereich Leistungsstufenautomatik Plus – Netto – Metrisch 133-172 kW (181-234 HS) 133-172 kW (181-234 HS)
Leistungsstufenautomatik Plus – Gang – Nettoleistung – Vorwärts 4. 210 HP 156 kW
Basisleistung (1. Gang) – Netto – Metrisch 181 HP 133 kW
Hohe Umgebungstemperatur – Lüfterdrehzahl – Standard 1400/min 1400/min
Hubraum 567.5 in³ 9.3 l
Anzahl der Zylinder 6 6
Drosselungshöhe 10000 ' 3050 m
Hohe Umgebungstemperatur – Lüfterdrehzahl – Maximum 1550/min 1550/min
Hohe Umgebungstemperatur – Lüfterdrehzahl – Minimum 500 U/min 500 U/min
Für hohe Umgebungstemperaturen geeignet 122 °F 50 °C
Basisleistung (1. Gang) – Netto 179 HP 133 kW
Bruttofahrzeuggewicht – Maximum – Vorderachse 17075 lb 7745 kg
Bruttofahrzeuggewicht – Maximum – Hinterachse 38069 lb 17268 kg
Bruttofahrzeuggewicht – Basis – Vorderachse 9343 lb 4238 kg
Bruttofahrzeuggewicht – Basis – Hinterachse 28077 lb 12736 kg
Bruttofahrzeuggewicht – Maximum – gesamt 55144 lb 25013 kg
Bruttofahrzeuggewicht – Basis – gesamt 37420 lb 16974 kg
Einsatzgewicht – typische Ausstattung – gesamt 42647 lb 19344 kg
Höchstgeschwindigkeit – Vorwärts 29 mile/h 46.6 km/h
Höchstgeschwindigkeit – Rückwärts 23 mile/h 36.8 km/h
Wendekreis – äußere Vorderreifen 25.59 ' 7.8 m
Lenkwinkel – links/rechts 50° 50°
Knickwinkel – links/rechts 20° 20°
Vorwärts – 1. 2.5 mile/h 4.1 km/h
Vorwärts – 2. 3.4 mile/h 5.5 km/h
Vorwärts – 3. 5 mile/h 8 km/h
Vorwärts – 4. 6.9 mile/h 11 km/h
Vorwärts – 5. 10.6 mile/h 17.1 km/h
Vorwärts – 6. 14.5 mile/h 23.3 km/h
Vorwärts – 7. 19.9 mile/h 32 km/h
Vorwärts – 8. 29 mile/h 46.6 km/h
Rückwärts – 1. 2 mile/h 3.2 km/h
Rückwärts – 2. 3.7 mile/h 6 km/h
Rückwärts – 3. 5.4 mile/h 8.7 km/h
Rückwärts – 4. 8.4 mile/h 13.5 km/h
Rückwärts – 5. 15.7 mile/h 25.3 km/h
Rückwärts – 6. 23 mile/h 36.8 km/h
Kraftstofftankinhalt 104 Gall. (US) 394 l
Kühlsystem 15 Gall. (US) 57 l
Hydrauliksystem – Gesamt 26.4 Gall. (US) 100 l
Hydrauliksystem – Tank 16.9 Gall. (US) 64 l
Harnstoff /DEF 5.8 Gall. (US) 22 l
Getriebe – Differenzial – Seitenantriebe 18.5 Gall. (US) 70 l
Motoröl 7.9 Gall. (US) 30 l
Tandemgehäuse – jedes 20 Gall. (US) 76 l
Vorderradzapfenlagergehäuse 0.13 Gall. (US) 0.5 l
Drehkranzantriebsgehäuse 1.8 Gall. (US) 7 l
Vorwärts-/Rückwärtsgänge 8 Vorwärtsgänge/6 Rückwärtsgänge 8 Vorwärtsgänge/6 Rückwärtsgänge
Getriebe APECS, Direktantrieb, Lastschaltgetriebe APECS, Direktantrieb, Lastschaltgetriebe
Bremsen – Betriebsbremse Nasse Lamellenbremse Nasse Lamellenbremse
Bremsen – Wartung – Bremsfläche 3565 in² 23000 cm²
Bremsen – Feststellbremse Nasse Lamellenbremse Nasse Lamellenbremse
Notbremse Zweikreis Zweikreis
Kreisart Parallel Parallel
Pumpentyp Verstellkolben Verstellkolben
Pumpenförderstrom 55.7 Gall./min 210 l/min
Maximaler Systemdruck 3500 psi 24150 kPa
Behälterfassungsvermögen 16.9 Gall. (US) 64 l
Bereitschaftsdruck 885 psi 6100 kPa
Schartragrahmen – Breite 3 " 76.2 mm
Drehkranz – Durchmesser 60.2 " 1530 mm
Drehkranz – Scharquerträgerdicke 1.6 " 40 mm
Schartragrahmen – Höhe 6 " 152 mm
Vorderrahmenkonstruktion – Höhe 12.6 " 321 mm
Drehkranz – Höhe 5.4 " 138 mm
Vorderrahmenkonstruktion – Breite 12 " 305 mm
Schartragrahmen – Dicke 0.5 " 12.7 mm
Vordere Ober-/Unterplatte – Breite 12 " 305 mm
Vordere Ober-/Unterplatte – Dicke 0.87 " 22 mm
Vorderachse – Höhe bis Mitte 23.5 " 596 mm
Vorderachse – Radsturz – Links/Rechts 18° 18°
Vorderachse – Vollständige Schwingung pro Seite 32° 32°
Scharkörper – Höhe 24 " 610 mm
Scharkörper – Stärke 0.87 " 22 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Eckmesser – Dicke 0.6 " 16 mm
Zugkraft – Basis-Fahrzeuggesamtgewicht 25269 lb 11462 kg
Zugkraft – max. Fahrzeuggesamtgewicht 34262 lb 15541 kg
Bodendruck der Schar – min. Fahrzeuggesamtgewicht 16038 lb 7275 kg
Bodendruck der Schar – max. Fahrzeuggesamtgewicht 29309 lb 13294 kg
Scharkörper – Scharbreite 12 ' 3.7 m
Drehkranz-Mittenverschiebung – rechts 28.7 " 728 mm
Drehkranz-Mittenverschiebung – links 27.4 " 695 mm
Scharseitenverschiebung – rechts 26 " 660 mm
Scharseitenverschiebung – links 20.1 " 510 mm
Maximaler Winkel der Scharposition 90° 90°
Scharspitzen-Reichweite – vorwärts 40° 40°
Scharspitzen-Reichweite – rückwärts
Maximale seitliche Auslage außerhalb der Reifen – rechts 77.9 " 1978 mm
Maximale seitliche Auslage außerhalb der Reifen – links 70.5 " 1790 mm
Max. Bodenfreiheit 18.9 " 480 mm
Max. Schnitttiefe 28.1 " 715 mm
Reißtiefe – Maximum 16.8 " 426 mm
Abstand Reißschenkelhalter 21 " 533 mm
Reißzahnhalter 5 5
Eindringkraft 20812 lb 9440 kg
Ausbrechkraft 27794 lb 12607 kg
Maschinenlänge (Aufreißer angehoben) 40.6 " 1031 mm
Front, V-förmig, 5 oder 11 Zähne – Abstand Reißschenkelhalter 4.6 " 116 mm
Front, V-förmig, 5 oder 11 Zähne – max. Reißtiefe 18.4 " 467 mm
Mitte, V-förmig – Reißschenkelhalter 11 11
Heck – Maximale Reißtiefe 16.8 " 426 mm
Front, V-förmig, 5 oder 11 Zähne – Arbeitsbreite 40.6 " 1031 mm
V-Ausführung, vorn – Arbeitsbreite 47.4 " 1205 mm
Mitte, V-förmig – Arbeitsbreite 46.6 " 1184 mm
Mitte, V-förmig – maximale Reißtiefe 11.5 " 292 mm
Mitte, V-förmig – Abstand Reißschenkelhalter 4.6 " 116 mm
Front, V-förmig, 5 oder 11 Zähne – Reißschenkelhalter 5/11 5/11
Heck – Arbeitsbreite 84 " 2133 mm
Heck – Reißschenkelhalter 9 9
Heck – Abstand Reißschenkelhalter 10.5 " 267 mm
Bremsen ISO 3450 ISO 3450
Schallpegel ISO 6394, ISO 6395 ISO 6394, ISO 6395
Lenkung ISO 5010 ISO 5010
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3499 ISO 3471/ISO 3499
Höhe 19.9 " 506 mm
Breite 7.9 " 201 mm
Seitenwanddicke – innen 0.63 " 16 mm
Seitenwanddicke – außen 0.71 " 18 mm
Antriebskettenteilung 2 " 50.8 mm
Radstand 60 " 1523 mm
Pendelung Tandem – vorn angehoben 15° 15°
Pendelung Tandem – vorn abgesenkt 25° 25°
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 130 " 3308 mm
Länge – Kontergewicht bis Aufreißer 399 " 10136 mm
Breite – Außenkante Vorderreifen 98.9 " 2511 mm
Länge – Vorderachse bis Mitte Tandem 241 " 6123 mm
Länge – Vorderräder bis Maschinenheck 351 " 8912 mm
Länge – Vorderachse bis Scharkörper 100 " 2552 mm
Länge – zwischen Tandemachsen 60 " 1523 mm
Breite – Außenkante Hinterreifen 98.9 " 2511 mm
Breite – Mittellinie Reifen 84.3 " 2140 mm
Höhe – Vorderachsmitte 23.5 " 596 mm
Höhe – Abgasrohr 128 " 3256 mm
Höhe – Oberkante Zylinder 120 " 3040 mm
Bodenfreiheit – Hinterachse 13.3 " 339 mm

140/140 AWD Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Luftfilter, zweistufig, trocken, Diesel, mit automatischer Motordrosselung und automatischem Staubauswerfer, Wartungsanzeige über Cat Messenger
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air After Cooler)
  • Riemenantrieb mit automatischem Riemenspanner
  • Ölbadscheibenbremsen, hydraulisch, an vier Rädern
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter, hydraulisch, ausschwenkbar
  • DEF-Tank, 22,0 l (5,8 US-Gall.) Bodennaher Zugang, mit Ablass für Bodensatz
  • Differenzialsperre, Schaltung automatisch
  • Öko-Ablassventil, Motoröl
  • Sparmodus
  • Elektronischer Überdrehzahlschutz
  • Der C9.3-Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU)
  • Kraftstofftank, 394 l (104 US-Gall.), Bodennaher Zugang, mit Ablass für Bodensatz
  • Feststellbremse: geschlossene, nasse Mehrscheibenbremse
  • Handpumpe für Kraftstoff
  • Modulare Hinterachse
  • Sedimentabscheider im Kraftstofftank
  • Tandemantrieb
  • Getriebe, 8V/6R, Lastschaltgetriebe, Direktantrieb, elektronische Steuerungsstrategie zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy)

ELEKTRIK

  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator: 150 A, abgedichtet
  • HD-Batterien, wartungsfrei, 1125 CCA
  • Schutzschalter auf Bodenniveau
  • Fahrerkabinenkabelstrang und elektrische Hydraulikventile
  • 24-V-Elektriksystem
  • Vorrüstung für Planierautomatik – Kabinenkabelstrang, Software, elektrische Hydraulikventile, Anschlüsse und Halterungen
  • Beleuchtung: dachmontierte Fahrscheinwerfer, Rückfahrscheinwerfer, LED-Brems- und Schlussleuchten
  • Product Link
  • Anlasser, elektrisch

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrpedal
  • Klimaanlage mit Heizung
  • Arm- und Handgelenkstütze, elektronisch verstellbar
  • Knicklenkung mit automatischer Lenkrückstellung
  • Fahrerinformationssystem Cat Messenger
  • Anzeige für Drehkranzseitenverstellungsbolzen
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • Digitalanzeige für Drehzahl und Gang
  • Türen, links und rechts mit Scheibenwischer
  • Anzeige für Maschinenhöhe
  • Instrumentengruppe (analog) – Kraftstoff, Knickwinkel, Motorkühlmitteltemperatur, Motordrehzahl, Hydrauliköltemperatur, Regenerierung, DEF
  • Digitaler Betriebsstundenzähler
  • Hydraulik-Joysticks für Scharhub rechts/links mit Schwimmstellung, Drehwerkantrieb, Scharseitenverschiebung und Neigung der Schar, Drehkranzseitenverstellung, Vorderradsturz, Knicklenkung und Servolenkung
  • Joystick, verstellbare Armlehnen
  • Joystick, Gangschaltung
  • Joystick, Hydrolenkung
  • Leitern, Fahrerkabine, links und rechts
  • Nachtbeleuchtung, Fahrerkabine
  • Weitwinkel-Innenrückspiegel
  • 12-V-Steckdose
  • Radiovorrüstung, Entertainment
  • Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure), schallgedämmt, 70 dB(A)
  • Gefederter Komfortsitz, Stoffbezug
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Stauraum für Kühlbox/Brotdose
  • Elektronische Drosselklappensteuerung
  • Scheiben, Verbundglas: – feste Frontscheibe mit Intervallscheibenwischer – Tür mit Intervallscheibenwischer (3)
  • Fenster: gehärtet: – seitliche Scheibenwischer, links und rechts – Scheibenwischer hinten und Intervallscheibenwischer

FLÜSSIGKEITEN

  • Frostschutzmittel
  • Langzeitkühlmittel bis -35 °C (-30 °F)

REIFEN, FELGEN UND WALZEN

  • Teilweise Abweichungen bei Reifen auf mehrteiligen Felgen 254 × 607 mm (10" × 24") bei Basispreis und Gewicht der Maschine berücksichtigt

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Bremsdruckspeicher, zweifach zertifiziert
  • Blendschutzlackierung
  • Heckstoßfänger, integriert mit Knickgelenk
  • Ersatzteilkatalog (CD-ROM)
  • Rutschkupplung für Drehwerkantrieb
  • Schneidmesser: – 152 × 16 mm (6 × 5/8") – gewölbt DH-2-Stahl – 19-mm (3/4")-Befestigungsschrauben
  • Türen (3): Motorraum, abschließbar
  • Schartragrahmen – 6 Bodenplatten, auswechselbare Verschleißstreifen
  • Elektrische Hydraulikventile, Hydraulikleitungen für acht Grundfunktionen
  • Eckmesser: – 16 mm (5/8") DH-2-Stahl – 19-mm (3/4")-Befestigungsschrauben
  • Flüssigkeitsstände vom Boden aus kontrollierbar
  • Knickrahmen mit Sicherheitssperre
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Hammer (Notausstieg)
  • Warnhorn, elektrisch
  • Hydraulikleitungen für Grundfunktionen
  • Hydrauliksperre (für Straßenfahrten und Wartungsarbeiten)
  • Schildkörper
  • Befestigung, Zubehör Fahrerkabinendach
  • Hydraulikpumpe, hohes Volumen, 98 cm³ (6 in³)
  • Kühlerreinigungszugang (auf beiden Seiten aufschwenkbare Türen)
  • Notlenkung
  • Servicefreundlichkeit links
  • S·O·S℠-Anschlüsse: Motor, Hydraulik, Getriebe, Kühlmittel, Kraftstoff
  • Tandem-Gehplattform/Schutz
  • Werkzeugkasten

140/140 AWD Sonderausrüstung

ELEKTRIK

  • Drehstromgenerator, 280 A
  • Batterien: Extreme Duty: Kälteprüfstrom 1400 A
  • Beleuchtung: Scheinwerfer, oben
  • Beleuchtung: Scheinwerfer, unten
  • Beleuchtung: Arbeitsscheinwerfer, Basis
  • Beleuchtung: Arbeitsscheinwerfer, Zusatz, LED
  • Beleuchtung: Warnung: Rundumleuchte oder Blitzleuchte
  • Beleuchtung: Befestigung für Warnleuchte

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Knickgelenkschutz
  • Kotflügel, vorn
  • Kotflügel, hinten
  • Vorderachsschutz
  • Schalldämmung (Boden)
  • Schalldämmung (Gehäuse)
  • Getriebe

ARBEITSUMGEBUNG

  • Außenspiegel: beheizt, 24 V
  • Außenspiegel: montiert
  • Ausführung Komfort Plus
  • Ausführung Komfort Premium

ANTRIEBSSTRANG

  • Allradantrieb
  • Vorreiniger, Schnee
  • Anlasser, Extreme Duty, 1000 A
  • Getriebe mit Schaltautomatik

SONSTIGES ZUBEHÖR

  • AccuGrade ARO
  • Integrierte Querneigung
  • Schar-Hubdruckspeicher
  • Rückfahrkamera
  • Cat Product Link 321SR
  • Cat Product Link 522
  • Öko-Ablassventil, Motor, Wiggins
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer 120 V
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer 240 V
  • Für Heckreißzahn, Schild, Schneepflug und Schneeflügel sind Hydrauliksysteme mit einem oder mehreren zusätzlichen Hydraulikventilen verfügbar.
  • Rahmenvorrüstung für Schneeflügel
  • Ätherstarthilfe
  • Umkehrlüfter, automatisch oder manuell

ARBEITSGERÄTE/SCHNEIDWERKZEUGE (GET, GROUND ENGAGING TOOLS)

  • Scharverlängerung links, 610 mm (2')
  • Scharverlängerung rechts, 610 mm (2')
  • Kontergewicht
  • Scharmesser, gewölbt
  • Eckmesser, Belag
  • Fronthubvorrichtung, Befestigung
  • Fronthubvorrichtung, mechanisch
  • GraderBit-Bestückung, schmal und extrem scharf
  • Mittig montierter Flachaufreißer, Baugruppe
  • Schildkörper: 4267 mm × 610 mm × 22 mm (14' × 24" × 7/8")
  • Schildkörper: 4267 mm × 686 mm × 25 mm (14' × 27" × 1")
  • Schubplatte
  • Heckreißzahn
  • Reißzahn
  • Front-Flachaufreißer
  • Schneeausführung
  • Schneeflügel-Vorrüstung
  • Anhängekupplung

MASCHINENKONFIGURATIONEN

  • Ausführung für den kanadischen Markt
  • Europäische Ausführung
  • TÜV-Ausführung für Straßenfahrt

REIFENOPTIONEN

  • Felgengröße – 9 × 24; Radgruppe – Einteilig; Reifen – 14.0R24
  • Felgengröße – 13 × 25; Radgruppe – Einteilig; Reifen – 17.5R25
  • Felgengröße – 10 × 24; Radgruppe – Mehrteilig; Reifen – 14.0R24
  • Felgengröße – 10 × 24; Radgruppe – Mehrteilig; Reifen – 14.0-24
  • Felgengröße – 14 × 25; Radgruppe – Mehrteilig; Reifen – 17.5R25
  • Felgengröße – 14 × 25; Radgruppe – Mehrteilig; Reifen – 17.5-25
  • Anmerkung: Wenden Sie sich an Ihren Händler für die jeweilige Reifenbreite, -größe und -marke.

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat GRADE mit 3D für Motorgrader

    Cat GRADE mit 3D für Motorgrader ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Die automatische Scharsteuerung reduziert die Anzahl der Fahrereingriffe und der Durchgänge. So ist die Arbeit schneller und günstiger erledigt.

  • Cat GRADE mit Cross Slope für Motorgrader

    Cat® GRADE mit Cross Slope ist ein integriertes System, das dem Motorgrader-Fahrer ermöglicht, durch die Automatisierung der Querneigung der Schar das Planum schneller und genauer zu erreichen, sodass der Fahrer in der gleichen Zeit mehr schafft. Weitere kostensparende Vorteile des Systems sind beispielsweise der geringere Kraftstoffverbrauch und die um bis zu 40 % verringerte Materialnutzung.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat GRADE mit 3D für Motorgrader ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Die automatische Scharsteuerung reduziert die Anzahl der Fahrereingriffe und der Durchgänge. So ist die Arbeit schneller und günstiger erledigt.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® GRADE mit Cross Slope ist ein integriertes System, das dem Motorgrader-Fahrer ermöglicht, durch die Automatisierung der Querneigung der Schar das Planum schneller und genauer zu erreichen, sodass der Fahrer in der gleichen Zeit mehr schafft. Weitere kostensparende Vorteile des Systems sind beispielsweise der geringere Kraftstoffverbrauch und die um bis zu 40 % verringerte Materialnutzung.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 140/140 AWD mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Motorgrader 140

Motorgrader 140

Motorgrader 140

Motorgrader 140

Motorgrader 140

Motorgrader 140

Motorgrader 140
Motorgrader 140
Motorgrader 140
Motorgrader 140
Motorgrader 140
Motorgrader 140

Motorgrader 140

Motorgrader 140

Motorgrader 140

Motorgrader 140

Motorgrader 140

Motorgrader 140

Joysticks für erweiterte Steuerung | Cat®-Motorgrader

Cat®-Motorgrader der M-Serie | Integrierte Technologien

Motorgrader 140
Motorgrader 140
Motorgrader 140
Motorgrader 140
Motorgrader 140
Motorgrader 140
Joysticks für erweiterte Steuerung | Cat®-Motorgrader
Cat®-Motorgrader der M-Serie | Integrierte Technologien

360 View
360 View