RM400

RM400 Straßenrecycler

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximales Einsatzgewicht
58863 lb
26700 kg
Fräs-/Stabilisierungsbreite
96 "
2438 mm
Bruttoleistung
415.7 HP
310 kW

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Einfache Bedienung, flache Lernkurve

Einfache Bedienung, flache Lernkurve

  • Über den 25cm (10Zoll) großen, farbigen Touchscreen und die Bedientasten können Sie Maschinenfunktionen problemlos den Vorgaben zur Kornabstufung zuordnen.
  • Exakte Maschinensteuerung dank Handradlenkung
  • Ergonomisch platzierte und nach Funktionsgruppen angeordnete Bedienelemente ermöglichen eine schnelle und einfache Nutzung.
  • Automatikfunktionen beim Ein- und Austauchen sorgen für gleichmäßige Frästiefen und schnellere Abläufe.
  • Ein schlüsselloser Motorstartknopf bietet mehr Sicherheit und Bequemlichkeit. Fahrerkennungen stellen sicher, dass für jeden Fahrer nach der Anmeldung die persönlichen Voreinstellungen und Profile geladen werden.
Mehr Leistung dank besserer Sicht

Mehr Leistung dank besserer Sicht

  • Die serienmäßige FOPS-Fahrerkabine mit Heizung und Klimatisierung bietet eine komfortable Arbeitsumgebung.
  • Die vollständig von rechts nach links verschiebbare Fahrerkabine ermöglicht optimale Sichtlinien
  • Der Fahrersitz ist beheizbar und luftgefedert. Er lässt sich sowohl um 180° drehen als auch nach vorn und hinten verschieben. Dadurch hat der Fahrer mehr Komfort und besseren Überblick.
  • Ein weiteres Leistungs- und Sicherheitsplus bieten die serienmäßigen und optionalen Kameras, deren Bilder auf großen Displays in der Fahrerkabine angezeigt werden:
  1. bessere Front- und Hecksicht dank Standardkameras vorn und hinten
  2. Kameras zur Seitenanbringung für bessere Sicht optional erhältlich
  3. Hinderniserkennung und Kontrolle der Kornabstufung mit optionalen Kameras über den Mischkammerklappen vorn und hinten
Effiziente Leistung und erhöhte Mobilität

Effiziente Leistung und erhöhte Mobilität

  • 19% mehr Leistung mit dem Cat®-Motor C9.3B mit
  • 310kW (416HP) Leistung und Einhaltung regionaler Emissionsnormen
  • Die Gesamtmaschine ist 44cm (17″) kürzer– für höhere Produktivität und bessere Manövrierbarkeit an beengten Orten.
  • Maximale Traktion und Mobilität dank serienmäßigem elektronisch geregeltem Allradantrieb und vier Lenkmodi: nur Vorderräder, nur Hinterräder, Hundegang und Analoglenkung
Überragende Mischung

Überragende Mischung

  • Moderne elektronische Regelungen stellen das ideale Mischungsverhältnis sicher: Dazu wird der Rotor in der korrekten Tiefe bewegt und die Maschine mit der optimalen Geschwindigkeit.
  • Kontrolle der Kornabstufung für viele Materialien und Anwendungen: Im Betrieb können drei unterschiedliche Rotordrehzahlen eingestellt werden.
  • Problemlose Anpassung der Materialabstufung mithilfe der Klappen an der vorderen und hinteren Mischkammer: Eine übersichtliche LCD-Anzeige informiert den Fahrer über die Klappenstellung.
  • Die Klappe der hinteren Mischkammer verfügt über eine Schwimmfunktion für einen einfachen Betrieb. Der Fahrer kann den gewünschten Andruck einstellen.
  • Effizientes Arbeiten bei der Rückgewinnung und Stabilisierung mit drei Rotoroptionen: Universal, Kombi und Spaten
Optionale Berieselungsanlagen garantieren eine exakte Mischungsqualität.

Optionale Berieselungsanlagen garantieren eine exakte Mischungsqualität.

  • Systeme für die Zugabe von Wasser und Emulsionen gewährleisten die präzise Einhaltung von Mischgutspezifikationen.
  • Die Geschwindigkeit der Beimengung von Zusatzstoffen wird mit einem computergestützten Messsystem genau überwacht.
  • Je nach Anwendung steht bei der Durchflussmenge eine große Bandbreite an möglichen Einstellungen zur Verfügung:
  1. Wasserdurchflussraten von 30–1900 Litern pro Minute (8–500 US-Gallonen pro Minute)
  2. Emulsionsdurchflussraten von 30–946Liter pro Minute (8–250 US-Gallonen pro Minute)
  • Die leicht einzurichtende Berieselungsanlage liefert flüssige Zusatzstoffe gemäß den Spezifikationen: manuell oder automatisch, Volumen pro m2 (yd2) oder Prozent der Materialdichte
Einfachere Wartung, höhere Verfügbarkeit

Einfachere Wartung, höhere Verfügbarkeit

  • Zugang zu Standardwartungselementen vom Boden aus für eine einfachere Wartung und höhere Sicherheit
  • Automatisch umkehrbarer Lüfter vermeidet Schmutzansammlungen und verlängert die Wartungsintervalle für die Reinigung des Kühlsystems
  • Rotorantrieb mit automatisierter Lagerschmierung
  • Selbstschmierender Rotorkettenantrieb ohne Nachstellung, keine Routinewartung erforderlich
  • Hydraulisch betätigte Rotorantriebskupplung ohne Nachstellung
  • Integrierte Diagnose und Überwachung für Maschinensysteme warnen den Fahrer bei Leistungsproblemen und bieten Hilfe zur Fehlerbehebung.

Produktspezifikationen für RM400

Maximales Einsatzgewicht 58863 lb 26700 kg
Fräs-/Stabilisierungsbreite 96 " 2438 mm
Maximale Fräs-/Stabilisierungstiefe 20 " 508 mm
Betriebsgeschwindigkeit 2.97 mile/h 4.8 km/h
Höchstgeschwindigkeit 6.8 mile/h 11 km/h
Rotoroptionen Universal, Kombi, Spaten Universal, Kombi, Spaten
Rotordrehzahl – 1. (bei 2100 Motor /min) 108 r/min 108 r/min
Rotordrehzahl – 2. (bei 2100 Motor /min) 134 r/min 134 r/min
Rotordrehzahl – 3. (bei 2100 Motor /min) 159 r/min 159 r/min
Bruttoleistung 415.7 HP 310 kW
Motormodell Cat C9.3B Cat C9.3B
Kraftstofftankinhalt 279 Gall. (US) 1056 l
Länge 31.4 ' 9.56 m
Breite 9.8 ' 3 m
Max. Höhe 11.5 ' 3.5 m
Radstand 20.7 ' 6.32 m
Bodenfreiheit 19.7 " 500 mm

RM400 Standardausrüstung

ARBEITSUMFELD

  • Verstellbare Armlehnen
  • Luftgefederter, beheizbarer Sitz
  • Audio-Vorbereitung mit Lautsprechern
  • Seitlich verstellbare Kabine mit Heizung und Klimatisierung
  • Startknopf
  • Beleuchtete Einstiegsleitern, beidseitig
  • Gut sichtbarer Sicherheitsgurt mit Aufroller
  • Mini-Lenkung
  • Multifunktionsfahrhebel
  • Lenkführung
  • Touchscreen-Fahrerschnittstelle, farbig

ANTRIEBSSTRANG

  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air After Cooler)
  • Zwei-Elemente-Luftfilter mit Vorreiniger
  • Langzeitkühlmittel schützt bis ‒37°C (‒35°F)
  • Automatiklüfter mit automatischer Umkehrfunktion
  • Vier Lenkmodi
  • Allradantrieb
  • Elektronisches Differenzial
  • Ölbadbremse
  • Antriebsstrangschutz

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • 150-A-Drehstromgenerator
  • 24-Volt-Batterieladesystem
  • Sicherungen wie im Kfz
  • Fernstart/Ladebuchse
  • Zwei wartungsfreie Batterien, 1365CCA

ROTORANTRIEB

  • Wartungsfreie Antriebswellen
  • Selbstschmierende Walzen und Lager
  • Triebstrangschutz mittels Scherscheibe
  • Automatische Tiefensteuerung
  • Hydraulisch gesteuerte Trockenkupplung
  • Drei Rotordrehzahlen
  • Mischkammer mit variablem Volumen

SERVICE UND WARTUNG

  • Filtergruppen, vom Boden aus zugänglich
  • Cat Product Link™
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Abgesetzte Ablässe
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Füllstand-Schaugläser
  • Anschluss für Wartungsleuchte
  • Werkzeugkasten

SICHERHEIT

  • Rückfahralarm (vorn und hinten)
  • Front- und Rückfahrkamera
  • Vom Boden aus erreichbare Not-Aus-Schalter (3)
  • Signalhorn (vorn und hinten)
  • ROPS
  • Handläufe und Absturzsicherungen an Plattformen
  • Spiegel
  • Arbeitsscheinwerfer (Halogen oder LED)

RM400 Sonderausrüstung

ARBEITSUMFELD

  • Zusätzlicher Farb-Touchscreen

ANTRIEBSSTRANG

  • Umweltfreundliches Hydrauliköl

BERIESELUNGSANLAGE

  • Wasserberieselungsanlage
  • Emulsionsspraysystem
  • Schubstange

ROTORANTRIEB

  • Triebstrangschutz durch Drehmomentbegrenzung
  • Rotor – Universal 16
  • Rotor – Universal 18
  • Rotor– Kombi
  • Brecherstange für Materialgrößeneinstufung

SERVICE UND WARTUNG

  • Integrierter Luftkompressor
  • Pneumatisches Werkzeug zum Einsatztausch
  • Zusätzlicher Werkzeugkasten

SICHERHEIT

  • LED-Straßenfahrscheinwerfer
  • LED-Sicherheitsleuchte, klappbar
  • Anklappbare Seitenkameras (2)
  • Kameras für Klappen der Mischerkammer vorn und hinten

Vergleichen Sie RM400 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Straßenrecycler RM400

Straßenrecycler RM400

Straßenrecycler RM400

Straßenrecycler RM400

Straßenrecycler RM400

Straßenrecycler RM400

Straßenrecycler RM400

Straßenrecycler RM400

Straßenrecycler RM400

Straßenrecycler RM400

Straßenrecycler RM400
Straßenrecycler RM400
Straßenrecycler RM400
Straßenrecycler RM400
Straßenrecycler RM400
Straßenrecycler RM400
Straßenrecycler RM400
Straßenrecycler RM400
Straßenrecycler RM400
Straßenrecycler RM400

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren