Kombi-Recyclertrommel (2,4 m)

Rotoren Kombi-Recyclertrommel (2,4 m)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Fräsbreite
96 "
2438 mm
Meißelanordnung
1.26 "
32 mm
Trommeldurchmesser an Zahnspitzen
64 "
1625 mm

Funktionen auf einen Blick

Cat

Niedrige Stromaufnahme

Bietet eine niedrige Stromaufnahme für einen verbesserten Kraftstoffverbrauch.
Cat

Tiefschnitt

Bietet Schnitttiefen für die Bodenmischung.

Produktspezifikationen für Kombi-Recyclertrommel (2,4 m)

Fräsbreite 96 " 2438 mm
Meißelanordnung 1.26 " 32 mm
Trommeldurchmesser an Zahnspitzen 64 " 1625 mm
Frästiefe (max.) 20 " 508 mm
Anzahl der Meißel 114 114
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Kühlmittel und Werkzeugen (werksmontiert) 272-6090 272-6090
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Meißeln (Montage vor Ort) 272-6091 272-6091

Vergleichen Sie Kombi-Recyclertrommel (2,4 m) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Rotoren

Rotoren

Rotoren

Rotoren
Rotoren
Rotoren

Aktuelle Angebote für  Kombi-Recyclertrommel (2,4 m)

Weitere Angebote anzeigen