Trapezförmige Recyclertrommel (2,4 m)

Rotoren Trapezförmige Recyclertrommel (2,4 m)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Fräsbreite
96 "
2438 mm
Trommeldurchmesser an Zahnspitzen
62 "
1575 mm
Frästiefe (max.)
20 "
508 mm

Produktspezifikationen für Trapezförmige Recyclertrommel (2,4 m)

Fräsbreite 96 " 2438 mm
Trommeldurchmesser an Zahnspitzen 62 " 1575 mm
Frästiefe (max.) 20 " 508 mm
Anzahl der Meißel 58 58
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Kühlmittel und Werkzeugen (werksmontiert) entfällt entfällt
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Meißeln (Montage vor Ort) 129-9365 129-9365

Vergleichen Sie Trapezförmige Recyclertrommel (2,4 m) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Trapezförmiger Rotor zur Rückgewinnung

Trapezförmiger Rotor zur Rückgewinnung

Trapezförmiger Rotor zur Rückgewinnung
Trapezförmiger Rotor zur Rückgewinnung

Aktuelle Angebote für  Trapezförmige Recyclertrommel (2,4 m)

Weitere Angebote anzeigen