Übersicht
Boden-Recyclertrommel mit einer Schnitttiefe von 20" zum Stabilisieren von verschiedenen Bodentypen.
Wichtige Spezifikationen
Boden-Recyclertrommel mit einer Schnitttiefe von 20" zum Stabilisieren von verschiedenen Bodentypen.
| Fräsbreite | 96 " 2438 mm |
| Meißelanordnung | 0.45 " 11.5 mm |
| Trommeldurchmesser an Zahnspitzen | 64 " 1625 mm |
| Frästiefe (max.) | 20 " 508 mm |
| Anzahl der Meißel | 238 238 |
| Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Kühlmittel und Werkzeugen (werksmontiert) | 250-3960 250-3960 |
| Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Meißeln (Montage vor Ort) | 250-3961 250-3961 |