Übersicht
Standardmäßige Recyclertrommel mit einer Schnitttiefe von 18" zum Recyclen oder Stabilisieren von verschieden Boden- und Asphaltmaterialien.
Wichtige Spezifikationen
Standardmäßige Recyclertrommel mit einer Schnitttiefe von 18" zum Recyclen oder Stabilisieren von verschieden Boden- und Asphaltmaterialien.
| Fräsbreite | 96 " 2438 mm |
| Meißelanordnung | 0.6 " 15 mm |
| Trommeldurchmesser an Zahnspitzen | 60 " 1525 mm |
| Frästiefe (max.) | 18 " 457 mm |
| Anzahl der Meißel | 200 200 |
| Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Kühlmittel und Werkzeugen (werksmontiert) | 229-3180 229-3180 |
| Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Meißeln (Montage vor Ort) | 229-3181 229-3181 |