Übersicht
Standardmäßige Recyclertrommel mit einer Schnitttiefe von 16" zum Recyclen oder Stabilisieren von verschieden Boden- und Asphaltmaterialien.
Wichtige Spezifikationen
Standardmäßige Recyclertrommel mit einer Schnitttiefe von 16" zum Recyclen oder Stabilisieren von verschieden Boden- und Asphaltmaterialien.
| Fräsbreite | 96 " 2438 mm |
| Meißelanordnung | 0.63 " 15.9 mm |
| Trommeldurchmesser an Zahnspitzen | 54 " 1375 mm |
| Frästiefe (max.) | 16 " 406 mm |
| Anzahl der Meißel | 200 200 |
| Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Kühlmittel und Werkzeugen (werksmontiert) | entfällt entfällt |
| Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Meißeln (Montage vor Ort) | 287-1724 287-1724 |