Übersicht
Das Beste verbessern
Der Cat®-Dozer D11 liefert hohe Produktivität bei geringeren Kosten – und erzielt somit eine Reduzierung der Gesamtkosten bis zu 6 % pro Festkubikmeter im Vergleich zum Vorgängermodell. Dank der leistungssteigernden Merkmale hilft Ihnen der D11, Ihre Planierarbeiten effizienter zu gestalten. Der Differenzialwandler mit Leitradkupplung gibt das Leitrad automatisch frei, wenn kein Drehmoment erforderlich ist, was zu einer höheren Antriebsstrangeffizienz bei einem geringeren Kraftstoffverbrauch führt. Hohe Pferdestärken im Rückwärtsgang beschleunigen nicht-produktive Fahrwege und sorgen für reduzierte Zykluszeiten, während die Load-Sensing-Hydraulik eine optimierte Leistung des Dozers bei verbessertem Ansprechverhalten und erhöhter Kraftstoffeffizienz gewährleistet. Fortschrittliche Technologien sind vollständig in den Dozer integriert und schaffen somit intelligente Maschinen und bestens informierte Bediener für eine maximale Produktivität Ihrer Arbeitsabläufe.