Übersicht
DIE PLANIEREFFIZIENZ UND -SICHERHEIT DURCH AUTOMATISIERUNG VERBESSERN
Cat® MineStar™ Command for Dozing verbessert die Sicherheit und Effizienz, da Bediener nicht mehr in ihrer Maschine sondern von nahe gelegenen oder weiter entfernten Standorten aus arbeiten können. Unabhängig davon, ob Sie sich für die mit Schultergurt tragbare Fernsteuerungskonsole oder die Fernsteuerungsstation entscheiden: Ihre Bediener können vollständige Kontrolle über den Dozer haben, ohne dabei Staub, Lärm, Vibrationen oder Gefährdungen ausgesetzt zu sein. Beim semi-autonomen Planieren kann ein einzelner Bediener von einem entfernten Standort aus bis zu vier Maschinen gleichzeitig verwalten, wodurch die Produktivität und die Sicherheit verbessert werden. Die tiefgreifende Integration mit Cat-Maschinensystemen ermöglicht eine reibungslose, präzise Steuerung für maximale Effizienz und Produktivität.