Raddozer 854
Raddozer 854
Raddozer 854
Raddozer 854
Fotos (10)
Videos (1)
360°-Ansicht (2)

854 Raddozer

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat C32B
Cat C32B
Einsatzgewicht
224,647 lb
101 898 kg
Emissionen (US EPA Tier 4 Final): Nettoleistung – ISO 9249
814 HP
607 kW

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Sicherheit

Sicherheit

  • Bessere Sicht, Rollo, beheizbare Spiegel (optional), Xenon-Scheinwerfer (Standard) und an der Fahrerkabine montierte LED-Rundumleuchten.
  • Optionales Detect mit Objekterkennungssystem (Rückfahrkamera und Radar) oder Vision (Rückfahrkamera) für bessere Sicht.
  • Optimierter Ein- und Ausstieg mit breiten Stufen und kleineren Winkeln, Trittbretter für die Reinigung der Windschutzscheibe, Notausstieg und sicheres, ergonomisches Cat-Zugangssystem mit Antrieb, das von Kabinen- oder Bodenhöhe angehoben bzw. gesenkt werden kann.
  • Breite Laufstege mit rutschfesten Oberflächen, integrierte Sperr- und Kennzeichnungsstellen und Wartungsbereiche, die vom Boden oder der Plattform aus zugänglich sind.

Fahrerkomfort

Fahrerkomfort

  • Einfach zu bedienende elektrohydraulische Steuerung mit weichen Rastfunktionen und elektronisch gesteuerte Zylinderabschaltung für gesteigerten Komfort.
  • Druckbelüftetes Fahrerhaus mit gefilterter Luft, automatischer Temperaturregelung, Viskoseauflagen in der Fahrerkabine und luftgefederten Sitzen, die Vibrationen und Geräusche reduzieren.
  • Der Cat Comfort-Sitz mit hoher Rückenlehne, dicker, körpergerecht geformter Polsterung, Luftfederungssystem, leicht erreichbaren Hebeln und Einstellvorrichtungen für die Sechsfachverstellung und eine am Sitz montierte Steuerkonsole mit STIC-Lenkung, die sich mit dem Sitz bewegt.
  • Standardmäßig mit umklappbarem Beifahrersitz mit Becherablage, Aufbewahrungsfach und breitem Sicherheitsgurt.
  • Personalisierte Maschinenfunktionseinstellungen, einschließlich der Möglichkeit, bis zu 10 in der Advisor-Anzeige gespeicherte Profile abzurufen.

Produktivität

Produktivität

  • Load Sensing-Hydrauliklenksystem, das den Bedienern ein exaktes Positionieren für einfaches Laden auf engem Raum durch Lenkeinschlagwinkel von 43 Grad ermöglicht.
  • Der Drehmomentwandler mit Pumpenradkupplung (Impeller Clutch Torque Converter, ICTC) und das Felgenzugkraft-Steuersystem (Rimpull Control System, RCS) verbessern die Felgenzugkraft
  • Das Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe wurde für gleichmäßige, weiche Schaltvorgänge und Effizienz durch eine integrierte elektronische Steuerung mit drei Vorwärts- und drei Rückwärtsgängen konzipiert.
  • Kombiniertes Lenk-Schaltsystem (STIC™), das die Fahrtrichtungswahl, Gangwahl und Lenkung mit nur einem Hebel ermöglicht – für maximale Reaktionsfähigkeit und Steuerung.
  • Der Cat-Motor C32B sorgt dank den Turboladern und Ladeluftkühlern bei Bedarf für einen Leistungsschub und der 33%ige Drehmomentanstieg gewährleistet hohe Drückkräfte beim Graben und Beschleunigung bei starkem Felgenzug.

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

  • Sie verbringen weniger Zeit mit regelmäßiger Wartung dank Merkmalen wie dem Zugang über den Boden oder die Plattform zu Filter, zusammenfasste Wartungsstellen und aufschwenkbare Türen auf beiden Seiten des Motorraums.
  • Standardmäßiges VIMS™ 3G-Überwachungssystem mit gut ablesbarer Anzeige, das wichtige Informationen über den Zustand und die Nutzlast liefert, die Leistung auf optimalem Niveau hält und eine erweiterte Fehlersuche und -planung ermöglicht, um die Wartungskosten zu senken.
  • Längere Leistung und Zuverlässigkeit des fortschrittlichen Filtersystems.

Langlebigkeit

Langlebigkeit

  • Durch die Kastenprofilbauweise der Rahmen werden die beim Planieren erzeugten Torsionskräfte absorbiert und die Ausrichtung zwischen Knickgelenkbolzen und Antriebsstrang wird aufrechterhalten.
  • Die Spreizkonstruktion des Knickgelenks umfasst zweifache Schrägrollenlager und gehärtete Bolzen, die horizontale und vertikale Belastungen aufnehmen.
  • Sie profitieren von verbesserter Festigkeit in wichtigen Bolzenbereichen durch die Verwendung von Einstückgüssen und robusten, einteiligen Schubträgern, die sich über die gesamte Breite erstrecken und nicht nur seitlich am Rahmen angebracht sind.
  • Die Schweißungen am Aufbau der Maschine werden zu mehr als 90 Prozent von Robotern durchgeführt. Dies garantiert gleichmäßige Schweißnähte und eine höhere Festigkeit.
  • Rahmen, Antriebsstrang und Komponenten sind auf Überholbarkeit ausgelegt – mit neuen, generalüberholten oder aufgearbeiteten Teilen und Komponenten. So können Sie die Maschine mehrmals aufarbeiten und erhalten eine weitere Lebensdauer mit neuwertiger Leistung zu einem Bruchteil des Neupreises.

Technologie

Technologie

  • Cat MineStar™ Terrain für die Beladung, das Echtzeit-Feedback über die Nutzlast und den Planfortschritt liefert, um die Produktivität und Genauigkeit zu erhöhen, Nacharbeit zu reduzieren, die Erzkontrolle zu verbessern und die Leistung des Fahrers von Schicht zu Schicht zu steigern.
  • MineStar Detect umfasst verschiedene Einrichtungen, die den Fahrer bei eingeschränkter Sicht in der Nähe von stehenden und fahrenden Maschinen unterstützen.
  • MineStar Health, das kritische ereignisbasierte Maschinenzustands- und Betriebsdaten und umfassende Funktionen zur Überwachung des Maschinenzustands und der Aktiva mit einer breiten Palette von Diagnose-, Analyse- und Berichterstattungstools liefert.
  • Das aktualisierte Touchscreen-Informationsdisplay ermöglicht eine intuitive Bedienung und einfache Navigation und hält den Fahrer über die Maschinensysteme auf dem Laufenden, um die Wartungszeiten zu verkürzen.

Produktspezifikationen für 854

Motormodell Cat C32B Cat C32B
Emissionen (US EPA Tier 4 Final): Nettoleistung – ISO 9249 814 HP 607 kW
Emissionen (US EPA Tier 4 Final): Bruttoleistung – SAE J1995 900 HP 671 kW
Bruttoleistung 907 HP 676 kW
Emissionen (entsprechend Tier 2): Bruttoleistung – SAE J1995 907 HP 676 kW
Emissionen (entsprechend Tier 2): Nettoleistung – ISO 9249 823 HP 614 kW
Nenndrehzahl 1750 r/min 1750 r/min
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 6.4 " 162 mm
Hubraum 1958 in² 32.1 l
Maximales Drehmoment – 1200/min 3139 lb/ft 4242 N·m
Drehmomentanstieg 30 % 30 %
Anmerkung (1) Die angegebenen Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebenen Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet.
Anmerkung (2) Der Netto-Drehmomentanstieg entspricht SAE J139. Der Netto-Drehmomentanstieg entspricht SAE J139.
Anmerkung (3) Es ist keine Drosselung der Motorleistung bei Höhenlagen unter 3050 m (10.000') erforderlich. Es ist keine Drosselung der Motorleistung bei Höhenlagen unter 3050 m (10.000') erforderlich.
Einsatzgewicht 224,647 lb 101 898 kg
Getriebetyp Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe
Wandlerantrieb – vorwärts1 4.4 mile/h 7.1 km/h
Wandlerantrieb – vorwärts2 7.7 mile/h 12.4 km/h
Wandlerantrieb – vorwärts3 13.2 mile/h 21.2 km/h
Wandlerantrieb – rückwärts1 4.8 mile/h 7.7 km/h
Wandlerantrieb – rückwärts2 8.4 mile/h 13.5 km/h
Wandlerantrieb – rückwärts3 14.6 mile/h 23.5 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 1 Überbrückung deaktiviert Überbrückung deaktiviert
Direktantrieb – Vorwärts 2 8.1 mile/h 13 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 3 14.2 mile/h 22.8 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 1 5 mile/h 8 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 2 8.9 mile/h 14.3 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 3 15.6 mile/h 25.1 km/h
Anmerkung Fahrgeschwindigkeiten mit Bereifung 45/65-45 L-5 46-lagig. Fahrgeschwindigkeiten mit Bereifung 45/65-45 L-5 46-lagig.
Leistung bei 1850/min und 6900 kPa (1000 psi) 161 gpm 610 l/min
Hubzylinder, doppeltwirkend – Hubzylinder, Bohrung und Hub 177 mm × 1760 mm (0,58 ft × 5,8 ft) 177 mm × 1760 mm (0,58 ft × 5,8 ft)
Zylinder, doppeltwirkend: Neigen und Kippen, Bohrung und Hub 267 mm × 286 mm (0,88 ft × 0,94 ft) 267 mm × 286 mm (0,88 ft × 0,94 ft)
Kraftstofftank – Standard 413 Gall. (US) 1562 l
Kühlsystem 53 Gall. (US) 200 l
Kurbelgehäuse 32 Gall. (US) 120 l
Getriebe 45 Gall. (US) 169 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 98 Gall. (US) 369 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 90 Gall. (US) 342 l
Hydrauliksystem – Lenkung und Motorlüfter – nur Tank 77 Gall. (US) 290 l
Anmerkung (1) – Bei allen Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, welche die Emissionsnormen EPA Tier 4 (USA), Stufe IIIB und V der Europäische Union (EU) und die japanische Norm MILT Step 4 erfüllen, dürfen ausschließlich extrem schwefelarme Dieselkraftstoffe (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von höchstens 15 ppm (mg/kg) verwendet werden. Biodieselmischungen bis zu B20 (Beimischung von 20 % Vol.) sind zulässig, wenn der Biodiesel mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von höchstens 15 ppm (mg/kg) gemischt wird. B20 muss die Spezifikationen der ASTM D7467 erfüllen (Biodieselmischungen müssen die Cat-Biodiesel-Spezifikationen der ASTM D6751 oder EN 14214 erfüllen). Cat-DEO-ULS oder Öle, welche die Cat-Spezifikationen ECF-3, APICJ-4 und ACEA E9 erfüllen, sind erforderlich. Weitere technische Daten und Richtlinien für Flüssigkeiten finden Sie unter: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf – Bei allen Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, welche die Emissionsnormen EPA Tier 4 (USA), Stufe IIIB und V der Europäische Union (EU) und die japanische Norm MILT Step 4 erfüllen, dürfen ausschließlich extrem schwefelarme Dieselkraftstoffe (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von höchstens 15 ppm (mg/kg) verwendet werden. Biodieselmischungen bis zu B20 (Beimischung von 20 % Vol.) sind zulässig, wenn der Biodiesel mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von höchstens 15 ppm (mg/kg) gemischt wird. B20 muss die Spezifikationen der ASTM D7467 erfüllen (Biodieselmischungen müssen die Cat-Biodiesel-Spezifikationen der ASTM D6751 oder EN 14214 erfüllen). Cat-DEO-ULS oder Öle, welche die Cat-Spezifikationen ECF-3, APICJ-4 und ACEA E9 erfüllen, sind erforderlich. Weitere technische Daten und Richtlinien für Flüssigkeiten finden Sie unter: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf
Front Fest Fest
Hinten Pendelnd Pendelnd
Bremsen Entspricht ISO 3540:2011 Entspricht ISO 3540:2011
Schildkapazität 30,5 bis 44,8 m3 (40 bis 58,6 yd3) 30,5 bis 44,8 m3 (40 bis 58,6 yd3)
Höhe bis Oberseite ROPS 18.25 ' 5590 mm
Höhe – Oberkante Abgasrohr 17.17 ' 5234 mm
Höhe – Über Motorhaube 13 ' 3984 mm
Bodenfreiheit 27 " 691 mm
Mittellinie Vorderachse bis Knickgelenk 9.67 ' 2945 mm
Mitte Hinterachse bis Kante Stoßfänger 13.75 ' 4195 mm
Radstand 19.25 ' 5890 mm
Länge – Bei abgesenktem Schild 44 ' 13405 mm
Lenksystem – Pumpe Kolbenverstellpumpe Kolbenverstellpumpe
Kleinster Wenderadius – Über Schild 31 ' 9550 mm
Lenksystem – Kreis Vorgesteuertes Load Sensing-System Vorgesteuertes Load Sensing-System
Druckbegrenzungsventileinstellung 5004 psi 34500 kPa
Lenkeinschlagwinkel insgesamt 86° 86°
Einsatzgewicht 224647 lb 101898 kg
Geräuschpegel • Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. • Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. • Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. • Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. • Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. • Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Wenn das System mit 1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,501) befüllt ist, enthält es 2,1 kg Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 0,001 Tonnen (2,2 lb) entspricht. Wenn das System mit 134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) befüllt ist, enthält es 1,8 kg (4,6 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 3,003 Tonnen (3,31 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Wenn das System mit 1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,501) befüllt ist, enthält es 2,1 kg Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 0,001 Tonnen (2,2 lb) entspricht. Wenn das System mit 134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) befüllt ist, enthält es 1,8 kg (4,6 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 3,003 Tonnen (3,31 US-Tonnen) entspricht.
ROPS/FOPS Normen ISO 3471:2008 und ISO 3449:2005 Level II Normen ISO 3471:2008 und ISO 3449:2005 Level II

854 Standardausrüstung

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Drehstromgenerator, 150 A
  • Batterien, wartungsfrei (4 Stück – 1400 CCA)
  • Batteriehauptschalter und Fremdstartanschluss, Stoßfänger
  • Anschlussstecker (Fabrikat Deutsch)
  • 24-V-Elektriksystem
  • Elektronische Getriebeschaltung
  • Beleuchtungsanlage, Halogenscheinwerfer (vorn und hinten), Zugangstreppe, Motorraum
  • Startersperrschalter im Stoßfänger
  • Anlass- und Batterieladesystem, 24 V
  • Getriebesperrschalter im Stoßfänger

ANTRIEBSSTRANG

  • Lamellen-Betriebs-/Hilfsbremsen, ölgekühlt
  • Motorbremse
  • Motor, Cat C32B
  • Kraftstoffentlüftungspumpe (elektrisch)
  • Motorausschalter, vom Boden aus zugänglich
  • Achsölkühler (vorn, hinten)
  • Vorreiniger, Motorlufteinlass (über Haube)
  • Kühler, Aluminium, modulare Bauweise (AMR)
  • Starthilfe (Äther), automatisch
  • Drosselklappensperre, elektronisch
  • Drehmomentwandler, Pumpenradkupplung mit Überbrückungskupplung (ICTC) und Felgenzugkraftsteuerung
  • Planeten-Lastschaltgetriebe, 534mm (21") (elektronisch) (3V/3R)

ARBEITSUMGEBUNG

  • Advisor-Anzeige, Echtzeitanzeige von Betriebsinformationen, Durchführung von Kalibrierungen und fahrerspezifischer Einstellung
  • Klimaanlage und Heizung mit automatischer Temperaturregelung
  • Aktiver Luftvorreiniger
  • Fahrerkabine, schallgedämpft und druckbelüftet, separater externer Überrollschutzaufbau (ROPS/FOPS)
  • Zigarettenanzünder und Aschenbecher
  • Kleiderhaken
  • Wandler (12 V, 10–15 A) und Steckdose
  • Digitale Anzeige auf der Mittelkonsole: Gang, Fahrgeschwindigkeit, Betriebsstunden
  • Elektrohydraulische Schildsteuerungen, Joystick
  • Heizung mit Entfrosterfunktion
  • Warnhorn, elektrisch
  • Instrumente, Messgeräte: Motorkühlwassertemperatur, Kraftstoffstand, Hydrauliköltemperatur, Getriebeöltemperatur, Drehzahlmesser
  • Instrumente, Warnanzeigen: Alarmsystem – drei Kategorien, Aktivierungsstatus des automatischen Schaltmodus, Bremsstörung, Status der Schwimmfunktion, Status der verzögerten Motorabschaltung, Status der Leerlaufabschaltung, Motorfehlfunktion, Aktivierungsstatus des Kraftstoffsparmodus, Hydrauliksperre, Aktivierungsstatus der Überbrückungskupplung, niedriger Kraftstoffstand, Status der Feststellbremse, Aktivierungsstatus der Felgenzugkraftsteuerung, Sicherheitsgurtwarnmeldung, Notlenkung (falls vorhanden), Status der Drosselklappensperre, Getriebegang
  • Deckenleuchte, Fahrerkabine
  • Lebensmittelfach und Getränkehalter
  • Premiumsitz mit beheizbarem und aktiv kühlbarem Lederpolster, einstellbare Lendenwirbelstütze, luftverstellbare Polster für Sitzfläche und Rückenlehne, Sitzkissenneigungseinstellung, Sitzkissenlänge einstellbar
  • Radio, AM/FM mit Bluetooth®, USB-Anschluss, 3,5 mm (0,14") AUX-Eingang
  • Getönte Scheiben
  • Wisch-/Waschanlagen (Front-, Heck- und Eckscheiben) mit wischerintegrierten Sprühdüsen, Intervallschaltung der Frontscheibenwischer

SICHERHEIT

  • Rückfahrwarnsignal
  • Rückfahrkamera
  • Plattform-Notausstieg
  • Anbaugerät-Verriegelungsschalter
  • Stroboskop-Warnleuchte, LED
  • Rückspiegel (außen montiert)
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Separates externes Überrollschutzsystem (ROPS/FOPS)
  • Zugangstreppe, links und rechts hinten
  • Lenk- und Getriebesteuerungshebel, Fahrerkabine
  • Notlenkung
  • Beifahrersitz mit Beckengurt
  • 76 mm (3") breit
  • Anti-Abrutsch-Fußleisten

SERVICE

  • Automatikschmierung für Knickgelenk-, Lenk- und Achszapfenlager
  • Achsen, Öko-Ablassventile
  • Batteriehauptschalter und Fremdstartanschluss, Stoßfänger
  • Gehäuseablauffilter
  • Cat-Schlaucharmatur mit O-Ring-Dichtung
  • Motor, Kurbelgehäuse, 500-Stunden-Intervall mit CH4
  • Vorderer Laufsteg um die Fahrerkabine
  • Schutzbleche, Kurbelgehäuse und Antriebsstrang
  • Schnellbetankungsanlage, vom Boden erreichbar
  • Servicezentrum auf Bodenhöhe mit Elektroniktechniker(ET)-Anschlussöffnung, Flüssigkeitsanschlussöffnungen für Schnelleinfüllung, Öko-Ablassventile
  • Gruppenweise angeordnete/gekennzeichnete Schmierstellen
  • Zugvorrichtung mit Bolzen
  • Schläuche, Cat XT™
  • Ölprobenzapfventile
  • Starter- und Getriebesperrschalter im Stoßfänger
  • Schaugläser für Lenksystem-, Arbeitshydraulik- und Getriebeöl
  • VIMS™ 3G (Vital Information Management System, Maschinendatenerfassungssystem) mit grafischer Informationsanzeige: externer Datenanschluss, individuelle Fahrerprofile

KÜHLUNG

  • Paket für Standardumgebungen (empfohlen bis maximal 43°C [110°F])

KÄLTEBETRIEB

  • Sitzheizung

EFFIZIENZ

  • Sparmodus mit Gas auf Abruf
  • Bedarfsstromsteuerung für Arbeitshydrauliksystem
  • Drehmomentwandler mit Pumpenradkupplung und Überbrückungskupplung
  • Load Sensing-Lenkung
  • Weiche Rastfunktionen
  • Funktionen zur Leerlaufdrehzahl-Anpassung: automatische Drehzahlverringerung, verzögerte Motorabschaltung, Leerlaufabschaltung

TRIEBWAGEN

  • Vorderer Rammschutz

854 Sonderausrüstung

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Beleuchtung, Xenon
  • Leuchten, LED
  • Product Link (mobilfunkgestützt)
  • Product Link (satellitengestützt)

ANTRIEBSSTRANG

  • Antriebsstrang-Feststellbremse
  • Hinterachse ohne Durchdrehen
  • Vorreiniger, erhöht

ARBEITSUMGEBUNG

  • Radio, Sirius XM/AM/FM-Radio mit Bluetooth-Technologie, USB-Anschluss, 3,5 mm (0,14") AUX-Eingang
  • Fahrerkabinenglas mit Gummipolsterung
  • Sonnenrollo für Fenster

SICHERHEIT

  • Ausstieg, elektrischer Zugang von hinten
  • Objekterkennung (Radar)
  • Radunterlegkeile

SERVICE

  • Hochdruck-Hydrauliköl-Sieb
  • Product Link™
  • Reifendruck-Überwachung

SCHILDE

  • Halb-U, 30,5 m3 (40 yd3) HD-Halb-U, 30,5 m3 (40 yd3) Kohle, 44,8 m3 (58,6 yd3)
  • Lack, schwarzes Schild hinten

KÜHLUNG

  • Hochleistungskühlsystem (empfohlen für Umgebungstemperaturen bis zu 50° C [122° F] für gemäß EPA Tier 4 Final-Emissionen zertifizierte Maschinen und 55 °C [131 °F] für EPA Tier 2 entsprechenden Maschinen)

KÄLTEBETRIEB

  • Frostschutzmittel, -50 °C (-58 °F)
  • 120-V- oder 240-V-Kühlmittelheizelemente (empfohlen zwischen ‒18 °C und ‒30 °C [0 °F und ‒22 °F])
  • Kraftstoffvorwärmer (Umlaufheizung auf Basis von Motorwärme und Wärmetauscher) (empfohlen zwischen ‒18°C und ‒30°C [0°F und ‒22°F])
  • -40°C (-40°F) Hydrauliköl, Arctic
  • Beheizte Spiegel

MASCHINENSTEUERUNG UND -FÜHRUNG

  • Cat Terrain-Vorrüstung

REIFEN UND FELGEN

  • Reifen 45/65R45
  • Reifen 45/65-45
  • Nur Felgen

TRIEBWAGEN

  • Kotflügelverlängerungen, Straßenkotflügel, hinten und vorne

SCHALLDÄMPFUNG

  • Schalldämpfungspaket

Vergleichen Sie 854 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  854

Weitere Angebote anzeigen