D9

D9 Große Dozer

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C18
Cat® C18
Motorleistung – netto SAE J1349/ISO 9249
452 HP
337 kW
Einsatzgewicht
110225 lb
49988 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 10 angezeigt

LEISTUNG UND EFFIZIENZ

LEISTUNG UND EFFIZIENZ

  • Der Drehmomentwandler mit Leitradkupplung gibt das Leitrad automatisch frei, wenn unter geringer Last kein Wandlungsverhältnis erforderlich ist, was zu einer höheren Antriebsstrangeffizienz für einen geringeren Kraftstoffverbrauch führt.
  • Die Pendelaufhängung sorgt dafür, dass sich die Kette an die Bodenbedingungen anpassen kann, wodurch höhere Traktion und weniger Schlupf ermöglicht wird.
  • Differenziallenkung ermöglicht große Lasten bei schnellen und weichen Manövern.
FAHRERKOMFORT

FAHRERKOMFORT

  • Die Fahrerkabine ist mit verbesserter Ergonomie, einem vollständig einstellbarem luftgefederten Sitz und automatischer Temperaturregelung unvergleichlich.
  • Das gefederte Laufwerk nimmt Stöße auf und reduziert Stoßbelastungen, die auf das Laufwerk übertragen werden, um bis zu 50 %, wodurch ein sanfteres und bequemeres Fahrerlebnis geschaffen wird.
  • Die leichtgängigen elektronischen Lenkungs-, Aufreißer- und Dozer-Bedienelemente sind leicht zugänglich und bieten eine sichere, präzise Manövrierfähigkeit.
SICHERHEIT

SICHERHEIT

  • Die Fahrerkabine bietet einen hervorragenden Sichtbereich und dank der abgeschrägten Motorhaube, des eingezogenen Kraftstofftanks und des schmalen Aufreißerträgers erhält der Fahrer freie Sicht auf den vorderen und hinteren Arbeitsbereich.
  • Das optionale Kamerasystem mit Rundumsicht und das in der Fahrerkabine integrierte Display steigern die Sicht noch weiter.
  • Eine optionale strombetriebene Leiter verbessert den Ein- und Ausstieg.
  • Der Zugang vom Boden aus, die vorne angeschlagene Fahrertür, die Haltebolzen am Bodenschutz und die entfernten Schmierstellen des Hubzylinders sorgen für noch mehr Sicherheit für das Wartungspersonal.
PRODUKTIVITÄT

PRODUKTIVITÄT

  • Die Differenziallenkung ermöglicht einen engen Wenderadius und eine hohe Geschwindigkeit bei der Kurvenfahrt.
  • Die Steuerung des Planeten-Lastschaltgetriebes ermöglicht dank elektronischem Steuersystem zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) weiche Geschwindigkeits- und Richtungswechsel.
  • Die in der Fahrerkabine integrierte Touchscreen-Informationsanzeige ist größer, schneller und leistungsstärker und verfügt über einen größeren Speicher sowie eine intuitive Menüstruktur.
  • Der optionale Bildschirm des Arbeitsmonitors erfasst Maschinendaten und liefert Feedback in Echtzeit zur Maschinenleistung, um die Produktivität zu optimieren.
  • Die doppelte Neigeverstelloption ermöglicht es dem Bediener, die Winkelverstellung des Schilds zu optimieren, wodurch die Laststeuerung verbessert wird und Material transportiert und nicht nur bewegt werden kann.
VIELSEITIGKEIT

VIELSEITIGKEIT

  • Der D9 ist vielseitig genug für eine Vielzahl von Anwendungen und eignet sich perfekt für die Verwendung in Großbauprojekten, Steinbrüchen, Mülldeponien, Aufhaldungen, Forstarbeiten und Bergwerken.
  • Der leistungsstarke Cat-Motor C18 ist in Konfigurationen gemäß EPA Tier 2 (USA), EPA Tier 3 (USA), EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU) erhältlich.
  • Das vollständig gefederte Laufwerk bietet mehr Bodenkontakt, was zu weniger Schlupf und einer höheren Gesamtproduktivität bei allen Anwendungen führt.
  • Die Dauerleistung beider Ketten bietet leichtgängiges Wenden und hervorragende Manövrierfähigkeit bei jeder Anwendung – und das alles bei hoher Fahrgeschwindigkeit.
TECHNOLOGIE UND INNOVATION

TECHNOLOGIE UND INNOVATION

  • Product Link™ Elite ermöglicht die Übertragung von Informationen zum Standort, Betrieb und Zustand Ihrer Maschine aus der Ferne.
  • Der Schildsteuerungsassistent (ABA, Automated Blade Assist) (optional) steigert die Effizienz, während die Arbeitslast des Bedieners gesenkt wird. Er verwendet dafür die voreingestellten Schildneigungen für die Last-, Transport- und Verteilungsabschnitte des Zyklus.
  • AutoCarry™ (optional) automatisiert den Schildhub, um die gewünschte Schildfüllung aufrechtzuerhalten, die Lastkonsistenz zu verbessern und Kettenschlupf zu reduzieren.
  • Die automatische Aufreißersteuerung (optional) steuert die Aufreißerhöhe automatisch, um Kettenschlupf einzuschränken und somit auch die Ermüdung des Bedieners zu verringern.
  • Das optionale Cat MineStar™ Command for Dozing bietet verschiedene Stufen der Bedienung aus der Ferne.

Produktspezifikationen für D9

Motormodell Cat® C18 Cat® C18
Motorleistung – netto SAE J1349/ISO 9249 452 HP 337 kW
Bohrung 5.7 in³ 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Hubraum 1106 in³ 18.1 l
Motorleistung – brutto SAE J1995 487 HP 363 kW
Motorleistung – ISO 14396 479 HP 357 kW
Emissionen Entsprechend EPA Tier 2 oder 3 (USA) Entsprechend EPA Tier 2 oder 3 (USA)
Anmerkung (1) Alle Motornennleistungen gelten bei 1750/min. Alle Motornennleistungen gelten bei 1750/min.
Anmerkung (2) Bei bis zu 4267 m (14.000') Höhenlage ist keine Leistungsdrosselung erforderlich. Bei bis zu 4267 m (14.000') Höhenlage ist keine Leistungsdrosselung erforderlich.
Einsatzgewicht 110225 lb 49988 kg
Transportgewicht 84373 lb 38271 kg
Anmerkung (1) Das Einsatzgewicht des D9 umfasst Hydrauliksteuerung, Schildneigungszylinder, Kühlmittel, Schmierstoffe, vollen Kraftstofftank, ROPS, FOPS-Fahrerkabine, SU-Schild, Einzahnaufreißer, ES-Bodenplatten 610 mm (24") und Bediener. Das Einsatzgewicht des D9 umfasst Hydrauliksteuerung, Schildneigungszylinder, Kühlmittel, Schmierstoffe, vollen Kraftstofftank, ROPS, FOPS-Fahrerkabine, SU-Schild, Einzahnaufreißer, ES-Bodenplatten 610 mm (24") und Bediener.
Anmerkung (2) Das Einsatzgewicht des D9 umfasst die Grundmaschine mit Fahrerkabine, Drehachse, Laufrollenrahmen, Laufkette und ROPS. Das Einsatzgewicht des D9 umfasst die Grundmaschine mit Fahrerkabine, Drehachse, Laufrollenrahmen, Laufkette und ROPS.
Bodenplattenart Schwereinsatz Schwereinsatz
Breite – Bodenplatte 24 " 610 mm
Bodenplatte/Seite 43 43
Steghöhe 3.3 " 84 mm
Teilung 9.4 " 240 mm
Bodenfreiheit 18.1 " 459 mm
Spurweite 88.6 " 2250 mm
Länge – tragende Kette 136.6 " 3470 mm
Bodenaufstandsfläche 45.6 ft² 4.23 m²
Laufrollen/Seite 8 8
Tragrollenzahl 1 pro Seite (optional) 1 pro Seite (optional)
ROPS Der Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure) erfüllt folgende Kriterien: ISO 3471:2008. Der Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure) erfüllt folgende Kriterien: ISO 3471:2008.
FOPS Der Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure) erfüllt folgende Kriterien: ISO 3449:2005 LEVEL II. Der Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure) erfüllt folgende Kriterien: ISO 3449:2005 LEVEL II.
Schallpegel Der gemäß ISO 6395:2008 gemessene durchschnittliche dynamische Schallleistungspegel für eine Maschine beträgt 116 dB(A). Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. ANMERKUNG: Die Unsicherheit beim dynamischen Schallleistungspegel ist +/-2 dB(A). Der gemäß ISO 6395:2008 gemessene durchschnittliche dynamische Schallleistungspegel für eine Maschine beträgt 116 dB(A). Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. ANMERKUNG: Die Unsicherheit beim dynamischen Schallleistungspegel ist +/-2 dB(A).
Schall (1) Der durchschnittliche dynamische Schalldruckpegel gemäß den Messverfahren nach ISO 6396:2008 in einem geschlossenen Fahrerhaus beträgt 78 dB(A). Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Die Messung wurde bei geschlossenen Kabinentüren und Kabinenfenstern durchgeführt. ANMERKUNG: Die Unsicherheit beim dynamischen Schalldruckpegel ist +/-2 dB(A). Der durchschnittliche dynamische Schalldruckpegel gemäß den Messverfahren nach ISO 6396:2008 in einem geschlossenen Fahrerhaus beträgt 78 dB(A). Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Die Messung wurde bei geschlossenen Kabinentüren und Kabinenfenstern durchgeführt. ANMERKUNG: Die Unsicherheit beim dynamischen Schalldruckpegel ist +/-2 dB(A).
Schall (2) Falls die Maschine über einen längeren Zeitraum mit einem offenem Bedienstand oder in Umgebungen mit starker Geräuschentwicklung betrieben wird oder die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Falls die Maschine über einen längeren Zeitraum mit einem offenem Bedienstand oder in Umgebungen mit starker Geräuschentwicklung betrieben wird oder die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Lenkungstyp Differenzialgetriebe Differenzialgetriebe
Bremsentyp Federbetätigte Ölbadscheibe Federbetätigte Ölbadscheibe
Bremsendurchmesser 15.5 " 393.7 mm
Anzahl der Bremsen 8 8
Motormodell Cat® C18 Cat® C18
Bohrung 5.7 in³ 145 mm
Hub 7.2 in³ 183 mm
Hubraum 1106 in³ 18.1 l
Motorleistung – brutto SAE J1995 477 HP 356 kW
Motorleistung – ISO 14396 468 HP 349 kW
Motorleistung – netto SAE J1349/ISO 9249 440 HP 328 kW
Emissionen EPA Tier 4 (USA)/ Stufe V (EU) EPA Tier 4 (USA)/ Stufe V (EU)
Anmerkung (1) Alle Motornennleistungen gelten bei 1750/min. Alle Motornennleistungen gelten bei 1750/min.
Anmerkung (2) Bei bis zu 2499 m (8200') ist keine Leistungsdrosselung erforderlich. Bei bis zu 2499 m (8200') ist keine Leistungsdrosselung erforderlich.
Kraftstofftank (mit Spritzschutz) 254 Gall. (US) 963 l
DEF-Tank (nur Tier 4) 9.5 Gall. (US) 36 l
Kraftstofftank (Schnellbetankung) 248 Gall. (US) 939 l
Kühlsystem 21 Gall. (US) 81.3 l
Kurbelgehäuse* 10 Gall. (US) 36 l
Antriebsstrang 40 Gall. (US) 150 l
Seitenantriebe (jeweils) 4 Gall. (US) 15 l
Laufrollenrahmen (jeweils) 12 Gall. (US) 45 l
Drehachsenöl 8 Gall. (US) 30 l
Hydrauliksystemtank 24 Gall. (US) 89 l
Anmerkung * Mit Ölfiltern. * Mit Ölfiltern.
Anmerkung 2 Biodieselmischungen bis zu B20 (Beimischung von 20 % Vol.) sind zulässig, wenn der Biodiesel mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von höchstens 15 ppm (mg/kg) gemischt wird. B20 muss die Spezifikationen der ASTM D7467 erfüllen (Biodieselmischungen müssen die Cat-Biodiesel-Spezifikationen der ASTM D6751 oder EN 14214 erfüllen). Cat-DEO-ULSTM oder Öle, die die Cat-Spezifikationen ECF-3, API CJ-4 und ACEA E9 erfüllen, sind erforderlich. Weitere Informationen zu maschinenspezifischen Kraftstoffempfehlungen finden Sie im zugehörigen Betriebs- und Wartungshandbuch. Biodieselmischungen bis zu B20 (Beimischung von 20 % Vol.) sind zulässig, wenn der Biodiesel mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von höchstens 15 ppm (mg/kg) gemischt wird. B20 muss die Spezifikationen der ASTM D7467 erfüllen (Biodieselmischungen müssen die Cat-Biodiesel-Spezifikationen der ASTM D6751 oder EN 14214 erfüllen). Cat-DEO-ULSTM oder Öle, die die Cat-Spezifikationen ECF-3, API CJ-4 und ACEA E9 erfüllen, sind erforderlich. Weitere Informationen zu maschinenspezifischen Kraftstoffempfehlungen finden Sie im zugehörigen Betriebs- und Wartungshandbuch.
Anmerkung 3 Bei allen Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die die Emissionsnormen Tier 4 Final erfüllen, dürfen ausschließlich extrem schwefelarme Dieselkraftstoffe (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von höchstens 15 ppm (mg/kg) verwendet werden. Bei allen Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die die Emissionsnormen Tier 4 Final erfüllen, dürfen ausschließlich extrem schwefelarme Dieselkraftstoffe (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von höchstens 15 ppm (mg/kg) verwendet werden.
Anmerkung 4 Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) muss die Anforderungen der ISO 22241 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) muss die Anforderungen der ISO 22241 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen.
Pumpentyp Kolbenpumpe, schwungradgetrieben Kolbenpumpe, schwungradgetrieben
Pumpenförderstrom – Lenkung 96 gpm 363 l/min
Lüfterpumpe 21 gpm 80 l/min
Kippzylinder – Durchfluss an der Stangenseite 53 gpm 200 l/min
Kippzylinder – Durchfluss an der Bodenseite 53 gpm 200 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung – Hubzylinder 3800 lbf/in 26200 kPa
Druckbegrenzungsventileinstellung – Kippzylinder 2799 psi 19300 kPa
Aufreißer – Hub – Druckbegrenzungsventileinstellung 3800 psi 26200 kPa
Aufreißer – Längsneigung – Druckbegrenzungsventileinstellung 3800 psi 26200 kPa
Lenksystem – Druck 5874 psi 40500 kPa
Tankinhalt 24 gpm 89 l
Anmerkung (1) Förderstrom der Lenkpumpe gemessen bei Motordrehzahl von 1750/min und 30.000 kPa (4350 psi). Förderstrom der Lenkpumpe gemessen bei Motordrehzahl von 1750/min und 30.000 kPa (4350 psi).
Anmerkung (2) Förderstrom der Arbeitshydraulikpumpe gemessen bei Motordrehzahl von 1750/min und 20.000 kPa (2900 psi). Förderstrom der Arbeitshydraulikpumpe gemessen bei Motordrehzahl von 1750/min und 20.000 kPa (2900 psi).
Anmerkung (3) Förderstrom der Lüfterpumpe gemessen bei Motordrehzahl von 1750/min und 17.000 kPa (2470 psi) Förderstrom der Lüfterpumpe gemessen bei Motordrehzahl von 1750/min und 17.000 kPa (2470 psi)
Klimaanlage Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 2,1 kg Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 3,003 Tonnen entspricht. Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 2,1 kg Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 3,003 Tonnen entspricht.
1.0 vorwärts 2.2 mile/h 3.5 km/h
2.0 vorwärts 3.9 mile/h 6.3 km/h
3.0 vorwärts 6.8 mile/h 11 km/h
1.0 rückwärts 2.7 mile/h 4.4 km/h
2.0 rückwärts 4.8 mile/h 7.8 km/h
3.0 rückwärts 8.4 mile/h 13.6 km/h
Typ Planeten-Lastschaltgetriebe Planeten-Lastschaltgetriebe
Schildkapazität (SAE J1265) 17.8 yd³ 13.6 m³
Schildbreite (über Eckmesser) 171.3 " 4350 mm
Schildhöhe 76.1 " 1934 mm
Maximale Grabtiefe 23.9 " 606 mm
Bodenfreiheit bei vollem Hub 56 " 1422 mm
Maximale Neigung 37 " 940 mm
Schildgewicht 10587 lb 4802 kg
Gesamteinsatzgewicht* (mit Schild und Einzahnaufreißer) 110205 lb 49 988 kg
Anmerkung * Gesamteinsatzgewicht umfasst: Einzelkipphydraulik, Kühlmittel, Schmierstoffe, vollen Kraftstofftank, ROPS, FOPS-Fahrerkabine, ES-Bodenplatten 610 mm (24") und den angegebenen Schild und Aufreißertyp. * Gesamteinsatzgewicht umfasst: Einzelkipphydraulik, Kühlmittel, Schmierstoffe, vollen Kraftstofftank, ROPS, FOPS-Fahrerkabine, ES-Bodenplatten 610 mm (24") und den angegebenen Schild und Aufreißertyp.
Schildkapazität (SAE J1265) 21.7 yd³ 16.6 m³
Schildbreite (über Eckmesser) 184.3 " 4680 mm
Schildhöhe 76.1 " 1934 mm
Maximale Grabtiefe 23.9 " 606 mm
Bodenfreiheit bei vollem Hub 56 " 1422 mm
Maximale Neigung 39.9 " 1014 mm
Schildgewicht 12016 lb 5450 kg
Gesamteinsatzgewicht* (mit Schild und Einzahnaufreißer) 111362 lb 50 513 kg
Anmerkung * Gesamteinsatzgewicht umfasst: Einzelkipphydraulik, Kühlmittel, Schmierstoffe, vollen Kraftstofftank, ROPS, FOPS-Fahrerkabine, ES-Bodenplatten 610 mm (24") und den angegebenen Schild und Aufreißertyp. * Gesamteinsatzgewicht umfasst: Einzelkipphydraulik, Kühlmittel, Schmierstoffe, vollen Kraftstofftank, ROPS, FOPS-Fahrerkabine, ES-Bodenplatten 610 mm (24") und den angegebenen Schild und Aufreißertyp.
Maximale Eindringkraft* (Aufreißer vertikal) 35520 lbf 158 kN
Maximale Eindringtiefe (Standard-Reißzahnspitze) 48.5 " 1231 mm
Ausbrechkraft 74637 lbf 332 kN
Maximale Bodenfreiheit in angehobener Stellung – unter Spitze, mit Bolzen in unterem Loch fixiert 34.7 " 882 mm
Anzahl der Reißzahn-Einstecktaschen 1 1
Gewicht 10701 lb 4854 kg
Gesamteinsatzgewicht* (mit SU-Schild und angegebenem Aufreißer) 110205 lb 49 988 kg
Anmerkung * Gesamteinsatzgewicht umfasst: Einzelkipphydraulik, Kühlmittel, Schmierstoffe, vollen Kraftstofftank, ROPS, FOPS-Fahrerkabine, ES-Bodenplatten 610 mm (24") und den angegebenen Schild und Aufreißertyp. * Gesamteinsatzgewicht umfasst: Einzelkipphydraulik, Kühlmittel, Schmierstoffe, vollen Kraftstofftank, ROPS, FOPS-Fahrerkabine, ES-Bodenplatten 610 mm (24") und den angegebenen Schild und Aufreißertyp.
Maximale Eindringkraft* (Aufreißer vertikal) 38667 lbf 172 kN
Maximale Eindringtiefe (Standard-Reißzahnspitze) 68 " 1727 mm
Ausbrechkraft 74412 lbf 331 kN
Maximale Bodenfreiheit in angehobener Stellung – unter Spitze, mit Bolzen in unterem Loch fixiert 32.2 " 817 mm
Anzahl der Reißzahn-Einstecktaschen 1 1
Gewicht 10981 lb 4981 kg
Gesamteinsatzgewicht* (mit SU-Schild und angegebenem Aufreißer) 110485 lb 50 115 kg
Anmerkung * Gesamteinsatzgewicht umfasst: Einzelkipphydraulik, Kühlmittel, Schmierstoffe, vollen Kraftstofftank, ROPS, FOPS-Fahrerkabine, ES-Bodenplatten 610 mm (24") und den angegebenen Schild und Aufreißertyp. * Gesamteinsatzgewicht umfasst: Einzelkipphydraulik, Kühlmittel, Schmierstoffe, vollen Kraftstofftank, ROPS, FOPS-Fahrerkabine, ES-Bodenplatten 610 mm (24") und den angegebenen Schild und Aufreißertyp.
Maximale Eindringkraft – Aufreißer vertikal 34621 lbf 154 kN
Maximales Eindringvermögen – Standard-Reißzahnspitze 31.4 " 798 mm
Ausbrechkraft – Mehrzahnaufreißer mit einem Reißzahn 81156 lbf 361 kN
Maximale Bodenfreiheit in angehobener Stellung – unter Spitze, mit Bolzen in unterem Loch fixiert 34.6 " 879 mm
Anzahl der Reißzahn-Einstecktaschen 3 3
Gewicht 12136 lb 5550 kg
Gesamteinsatzgewicht* – mit SU-Schild und Aufreißer 111739 lb 50684 kg
Anmerkung * Gesamteinsatzgewicht umfasst: Einzelkipphydraulik, Kühlmittel, Schmierstoffe, vollen Kraftstofftank, ROPS, FOPS-Fahrerkabine, ES-Bodenplatten 610 mm (24") und den angegebenen Schild und Aufreißertyp. * Gesamteinsatzgewicht umfasst: Einzelkipphydraulik, Kühlmittel, Schmierstoffe, vollen Kraftstofftank, ROPS, FOPS-Fahrerkabine, ES-Bodenplatten 610 mm (24") und den angegebenen Schild und Aufreißertyp.
Bodenfreiheit* 18.1 " 459 mm
Spurweite 88.6 " 2250 mm
Breite – ohne Drehzapfen – Standardbodenplatte 113 " 2870 mm
Breite – über Drehzapfen 130.3 " 3310 mm
Höhe – FOPS-Fahrerkabine* 150.4 " 3820 mm
Höhe – Oberkante Abgasrohr* 152.6 " 3876 mm
Höhe – ROPS/offener Fahrstand mit Schutzdach* 157.5 " 4000 mm
Höhe der Zugvorrichtung (Zughakenmitte)* 30 " 763 mm
Länge – tragende Kette 136.6 " 3470 mm
Gesamtlänge – Grundmaschine 193.3 " 4910 mm
Länge – Grundmaschine – mit Zugvorrichtung 206.4 " 5242 mm
Länge – Grundmaschine – mit Winde 218.3 " 5545 mm
Länge – mit SU-Schild** 259.9 " 6601 mm
Länge – mit U-Schild 274.3 " 6967 mm
Länge – mit Einzahnaufreißer 257 " 6529 mm
Länge – mit Mehrzahnaufreißer 257.4 " 6538 mm
Gesamtlänge – SU-Schild/Einzahnaufreißer 323.6 " 8219 mm
Anmerkung (1) *Gesamtabmessung umfasst Steghöhe auf harten Oberflächen. *Gesamtabmessung umfasst Steghöhe auf harten Oberflächen.
Windenmodell PA 140VS PA 140VS
Gewicht* 3950 lb 1790 kg
Ölvolumen 4 Gall. (US) 15 l
Bandagenbreite 12.6 " 320 mm
Seilzugdurchmesser – empfohlen 1.13 " 28 mm
Seilzugdurchmesser – optional 1.25 ' 32 mm
Maximale Trommelkapazität – Länge des empfohlenen Seilzugs 257 " 78 m
Maximale Trommelkapazität – Länge des optionalen Seilzugs 204 ' 62 m
Größe der Seilzugklemmen – Außendurchmesser 2.4 " 60 mm
Größe der Seilzugklemmen – Länge 2.8 " 70 mm
Anmerkung *Gewicht der Seilwinde in Grundausführung. Umfasst nicht Befestigungsgruppe, Steuerungsanlage, Öl und Drahtseil. Mit Kontergewicht: 3700 kg (8150 lb). *Gewicht der Seilwinde in Grundausführung. Umfasst nicht Befestigungsgruppe, Steuerungsanlage, Öl und Drahtseil. Mit Kontergewicht: 3700 kg (8150 lb).
Anmerkung (2) Variable Drehzahl, hydraulisch angetrieben, Doppelbremssystem, 3-Rollen-Führungsrolle Variable Drehzahl, hydraulisch angetrieben, Doppelbremssystem, 3-Rollen-Führungsrolle

D9 Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Schallgedämmte ROPS/FOPS-Fahrerkabine
  • HD-Touchscreen-Hauptbildschirm
  • Sicht – Rückspiegel
  • Klimaanlage und Heizung mit Klimaautomatik
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern und Schalter
  • Fahrersitz – Stoffbezug und Luftfederung
  • Scheibenwischer mit Waschanlage – langsam, schnell, Intervall
  • Differenziallenkung – kraftschlüssige Kurvenfahrt
  • Radiovorrüstung (12-V-Stromversorgung, Kabelstrang, Lautsprecher)
  • Fahrerkabinenverglasung – getöntes Einscheiben-Sicherheitsglas
  • Kabinentür – rechts angeschlagen
  • Zugangsbeleuchtung mit Zeitschalter
  • Sitzbelegungserkennung
  • Armlehnen – verstellbar
  • LED-Innenleuchten
  • Innen-Hintergrundbeleuchtung – dimmbar
  • Klimaanlagen-Kondensator – in Fahrerkabine angebracht (serienmäßig nur in Motorausführungen gemäß Tier 4. Optional in Ausführungen gemäß Tier 2/3. Bei Ausführungen gemäß Tier 2/3 ist der Klimaanlagen-Kondensator serienmäßig im Motorraum verbaut.)
  • Gasreduzierpedal
  • Bedienelemente – Schild – elektronisch
  • Bedienelemente – Reißzahn – elektronisch
  • Feststellbremse – elektronisch
  • Motordrehzahl-Drehregler
  • Zugang zu Fahrerkabine – Schild-Schubarmstufen und Handgriff
  • Kotflügelplattform-Schutzgeländer
  • Halterung für Baustellenfunkgerät
  • Vier Flüssigkeiten (Motoröl, Kühlmittel, Antriebsstrang, Kraftstoff)
  • Kontinuierliche Flüssigkeitsstandsüberwachung – vier Flüssigkeiten (Motoröl, Antriebsstrang, Kühlmittel, Kraftstoff)
  • Längs- und Querneigungsüberwachung

TECHNOLOGIE

  • VIMS™
  • Schildsteuerungsassistent (ABA, Automated Blade Assist) – bei Ausrüstung mit doppelter Neigewinkelverstellung
  • Cat Product Link Elite (mobilfunkgestützt) (wo gesetzlich zulässig)

ANTRIEBSSTRANG

  • Luftgekühlter Ladeluftkühler
  • Luftfilter mit Vorreiniger
  • Aluminiumblockkühler, 6 Lamellen pro Zoll
  • C18 Tier 4 Final und Stufe IV: – elektrischer Starter, 24 V – Modul für saubere Emissionen
  • Langzeitkühlmittel
  • Schaltmanagement: – elektronisches Steuersystem zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) – Schaltautomatikerweiterung (EAS, Enhanced AutoShift)
  • Zeitgeber für Motorleerlaufabschaltung
  • Ätherstarthilfe, automatisch
  • Schnellbetankungsanlage
  • Kraftstoffentlüftungspumpe, Zündung eingeschaltet, elektrisch
  • Schnellölwechselsystem, Motor und Antriebsstrang
  • Schalldämpfer
  • Feststellbremse mit elektronischer Betätigung
  • Vorabscheider
  • Abscheider, Wasser/Kraftstoff
  • Planeten-Seitenantriebe (zweistufig) mit drei Planetenrädern
  • Drehmomentwandler
  • Getriebe, elektronisch gesteuert (ECPC, 3 Vorwärts-/3 Rückwärtsgänge)

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeitkühlmittel, Standard (–37 °C /–25 °F)

LAUFWERK

  • Pendelträger-Laufwerk
  • Kettenführungsplatte
  • Zweiteiliges Endglied
  • Laufrollen und Leiträder mit Dauerschmierung
  • Hydraulische Kettenspanner
  • Quertraverse – geschmierte Endbolzenlager

HYDRAULIK

  • Elektronisch gesteuerte Schildhub- und -kippfunktion mit Load Sensing
  • Elektronisch gesteuerte Reißzahnhub- und -kippfunktion mit Load Sensing
  • Elektronisch aktivierte Schild-Schnellabsenkung

ELEKTRIK

  • Drehstromgenerator – 150 A
  • Batterien – 2 x 4, 200 Ah, 12 V
  • Wandler, 12 V, 15 A
  • Batterietrennschalter
  • Rückfahrsignal
  • Beleuchtung, Motorraum
  • Beleuchtung – Halogen – 8 Positionen

SERVICE UND WARTUNG

  • Öko-Ablassventile für Flüssigkeiten – alle Komponentengehäuse
  • Schwenkbarer Bodenschutz
  • Schnellölwechsel – Motor und Getriebe
  • S•O•S℠-Probenzapfventile
  • Diagnosestecker
  • Hammerloser CapSure™-Schutz für Reißzahnspitze und Reißzahn
  • Verankerungspunkte (10)

D9 Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Sicht – Kamera – Ansicht der Reißzahnspitze
  • Sicht – zwei Kameras
  • Sicht – vier Kameras – 360-Grad-Rundumsicht
  • Sitz – beheizt, gekühlt, einstellbare Lendenwirbelstütze und Polster
  • Radio – AM/FM, Aux-Eingang und Bluetooth®
  • Fahrerkabinenverglasung – schlagfestes Zweischeiben-Verbundsicherheitsglas
  • Fahrerkabinenverglasung – hochdruckbeständiges Sicherheitsglas (40 psi/275 kPa)
  • Fenster-Sonnenblende
  • 5.-Perzentil-Montagegruppe für kleinere Bediener
  • Kabinentür – links angeschlagen
  • Zugang zu Fahrerkabine – motorbetriebene Zugangsleiter
  • Aktiver Vorreiniger für Fahrerkabinenfilter

TECHNOLOGIE

  • AutoCarry™
  • Automatische Aufreißersteuerung
  • Cat Product Link Elite – Dualmodus (mobilfunkgestützt und satellitengestützt)
  • Cat GRADE mit 3D

ANTRIEBSSTRANG

  • Motorkühlmittel, Arktikausführung
  • Dauergeschmierter Motor
  • Auspuff, ummantelt: – isoliertes Modul für saubere Emissionen
  • Seitenantriebe: – Kaltwetter – geschützt – Abfallumschlag
  • DEF-Befüllung vom Boden aus
  • Umkehrlüfter

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeitkühlmittel, Arktisausführung (–51 °C /–60 °F)
  • Schmierpaket für hohe Umgebungstemperaturen
  • Arktik-Schmierpaket

LAUFWERK

  • Laufwerksausführung – verstärkt
  • Laufwerksausführung – Abfallumschlag
  • Laufwerksausführung – Kaltwetter
  • Vordere Abstreifbalken
  • Gummi-Leitradschutz
  • Kettenglieder – HD XL – DuraLink
  • Bodenplatte – Tragrolle mit Rundbohrung zur Vermeidung von Materialansammlungen
  • Tragrolle
  • Tragrolle – Kaltwetter

HYDRAULIK

  • Planierschild – doppelte Neigewinkelverstellung
  • Aufreißer-Bolzenzieher
  • Geschützte Leitungen für Kippzylinder

ELEKTRIK

  • Zwei Starter, 24 V
  • Batterien – 4 x 200, 200 Ah, 12 V
  • Beleuchtung – Halogen – 12 Positionen
  • Beleuchtung – LED – 14 Positionen
  • Beleuchtung – Hochleistungs-LED – 14 Positionen
  • Stroboskop-Warnleuchte

SERVICE UND WARTUNG

  • Geräuschdämpfender geschlossener Unterbodenschutz
  • Schnellbetankung vom Boden aus (serienmäßig bei Tier 4)
  • Schalldämmhaube
  • Automatisches Cat-Schmiersystem mit Befüllung vom Boden aus und automatischer Abschaltung
  • Schwenkbare Zugangsklappe im Kühlerschutz

HECKANBAUGERÄTE

  • Aufreißervorbereitung
  • Windenvorrüstung
  • Aufreißer – Einzahn
  • Aufreißer – Einzahn-Tiefaufreißer
  • Aufreißer – Mehrzahn (drei Zähne)
  • Kontergewicht
  • Abstreifkasten (Abfallausführung)
  • Winde
  • Zugvorrichtung

SCHILDE

  • SU (13,6 m3/17,8 yd3)
  • SU verstärkt (13,6 m3/17,8 yd3)
  • U (16,6 m3/21,7 yd3)
  • U verstärkt (16,6 m3/21,7 yd3)
  • SU-Schubplatte (13,6 m3/17,8 yd3)
  • SU Mülldeponie (28,2 m3/36,8 yd3)
  • U Mülldeponie (38,8 m3/50,8 yd3)
  • Holzspan (46,1 m3/60,3 yd3)
  • Kohle (36,8 m3/48,2 yd3)
    – Einige Schilde sind nur über Cat Work Tools erhältlich.
    – Verstärkte SU- und U-Schilde sind mit schwarz lackierter Rückseite erhältlich.

SONSTIGES

  • Vorrüstung für Feuerlöschanlage

SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

  • Umgebungen mit hohem Schmutzanfall
  • Aufhaldung
  • Abfallumschlag
  • Schallpegel
  • Arktikausführung

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® MineStar™ Command for Dozing verbessert die Sicherheit und Effizienz, da Bediener nicht mehr in ihrer Maschine sondern von nahe gelegenen oder weiter entfernten Standorten aus arbeiten können. Unabhängig davon, ob Sie sich für die mit Schultergurt tragbare Fernsteuerungskonsole oder die Fernsteuerungsstation entscheiden: Ihre Bediener können vollständige Kontrolle über den Dozer haben, ohne dabei Staub, Lärm, Vibrationen oder Gefährdungen ausgesetzt zu sein. Beim semi-autonomen Planieren kann ein einzelner Bediener von einem entfernten Standort aus bis zu vier Maschinen gleichzeitig verwalten, wodurch die Produktivität und die Sicherheit verbessert werden. Die tiefgreifende Integration mit Cat-Maschinensystemen ermöglicht eine reibungslose, präzise Steuerung für maximale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.

Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Das Planieren ist eine wichtige, oft übersehene Tätigkeit, die beim Laden und Transport eine wichtige Unterstützungsfunktion einnimmt. Cat® MineStar™ Terrain für das Planieren trägt dazu bei, Dozer- und Motorgrader-Arbeiten sichererer und effizienter zu gestalten, was sich erheblich auf das Betriebsergebnis eines Bergwerks auswirken kann. Terrain für das Planieren unterstützt Fahrer dabei, die benötigte Steigung schneller zu erzielen, ohne Vermessung, Schätzungen oder Nacharbeiten.

Mehr über die Technologie erfahren

Virtuelle Tour

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile von D9 zu entdecken.

Tour starten
close

Mediengalerie

Großer Dozer D9

Großer Dozer D9

Großer Dozer D9

Großer Dozer D9

Großer Dozer D9

Großer Dozer D9

Großer Dozer D9

Großer Dozer D9

Großer Dozer D9
Großer Dozer D9
Großer Dozer D9
Großer Dozer D9
Großer Dozer D9
Großer Dozer D9
Großer Dozer D9
Großer Dozer D9

Produkteinführungsvideo zum Cat® D9

Drehmomentwandler mit Leitradkupplung im Cat® D9

Große Cat®-Dozer – integrierte Technologien: AutoCarry

Große Cat®-Dozer – integrierte Technologien: Schildsteuerungsassistent

Produkteinführungsvideo zum Cat® D9
Drehmomentwandler mit Leitradkupplung im Cat® D9
Große Cat®-Dozer – integrierte Technologien: AutoCarry
Große Cat®-Dozer – integrierte Technologien: Schildsteuerungsassistent

360 View
360 View

Vergleichen Sie D9 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN