Cat Terrain für das Planieren

Cat Terrain für das Planieren Terrain

Angebot anfragen Händler suchen

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Cat

Maschinen- und Produktionsnachverfolgung

        
  • Misst das Dozer-Produktionsvolumen, um die Menge an bewegtem Material nachzuverfolgen.
  •     
  • Minimiert Nacharbeiten, indem sichergestellt wird, dass Material auf Anhieb an den richtigen Ort bewegt wird.
  •     
  • Steigert die Produktivität und Präzision durch präzise Satellitenführung.
Cat

Echtzeit-Feedback

        
  • Zeigt dem Bediener ein visuelles Feedback zum Auftragsfortschritt, um Nacharbeit zu reduzieren.
  •     
  • Ermöglicht die unmittelbare Neuzuordnung von Fahrern, was Zeit spart und Missverständnisse reduziert.
  •     
  • Eine Mobile-App für Vorgesetzte vor Ort, über die diese den Fortschritts-Updates von Maschinen in der Nähe erhalten, den Standort aller Maschinen mit Terrain-Ausrüstung sehen, Aufgaben zuweisen und Designpläne validieren können. 
  •     
  • Aktualisierungen, die in der mobilen App vorgenommen werden, werden den Maschinenfahrern in Echtzeit mitgeteilt, damit alle informiert sind und den Zeitplan einhalten können, auch wenn Änderungen erforderlich sind.
Cat

Automatische Schildsteuerung

        
  • Ermöglicht einen einfacheren und präziseren Betrieb und steigert die Planiereffizienz um bis zu 50 %.
  •     
  • Ist in das Steuersystem der Maschine integriert und kann mit weiteren Werkzeug-Automatisierungsfunktionen wie Autocarry und Auto Blade Assist kombiniert werden.
  •     
  • Verfügt über eine automatische Schildsteuerung, volle Schildlast-Kapazität, Überschnittschutz und Arbeitsfortschrittsverfolgung.
Cat

Fahrerleistung

        
  • Bietet bordeigene Anleitungswerkzeuge und Echtzeit-Feedback, so dass aus Anfängern sofort Profis werden.
  •     
  • Gibt dem Fahrer alle benötigten Informationen, um die Maschineneffizienz zu maximieren, indem Erzkörper, Strossenhöhe, Zykluszeiten und das Volumen von geschnittenem und verfülltem Material überwacht werden.
  •     
  • So können erfahrene Fahrer präziser und produktiver arbeiten.
Cat

Geringere Kosten

        
  • Verbessert die Planiereffizienz um bis zu 50 %, mit Planierplänen in der Fahrerkabine und Echtzeit-Rückmeldungen zur Produktivität und zum Arbeitsvolumen, damit die Fahrer sehen können, was bereits erledigt wurde, was noch zu tun ist und wann sie so effizient wie möglich arbeiten.
  •     
  • Geringerer Verschleiß der Ausrüstung dank glatter Straßen und Strossen. 
  •     
  • Bietet farbcodierte Schnitt- und Verfüllungskarten, die Echtzeit-Feedback über den Fortschritts hin zum endgültigen Planum liefern, wodurch sich Strossenhänge, Straßen und Rampen präziser herstellen lassen. 
  •     
  • Es trägt dazu bei, genaue Neigungen beizubehalten und Hoch- und Tiefstellen zu beseitigen, was den Verschleiß von Lkw-Rahmen, Federung und Reifen verringert, Wartungskosten spart und die Lebensdauer der Maschine verlängert.
  •     
  • Da der Designplan in der Fahrerkabine angezeigt wird, verringert sich die Vermessungszeit vor Ort um 90 %, und kostspielige Vermessungs- und Absteckarbeiten werden überflüssig.
Cat

Sicherheit

        
  • Es hat sich gezeigt, dass Unfälle mit Ausfallzeiten um bis zu 60 % reduziert werden können.
  •     
  • Hält Maschinen aus gesperrten Bereichen und von Gefahren wie schwierigem Terrain oder festen Objekten wie Gebäuden und Stromleitungen fern, die für große Bergbaumaschinen ein Kollisionsrisiko darstellen.
  •     
  • Es sind keine Vermessungs- und Absteckungsarbeiten erforderlich, so dass weniger Personen das Risiko eingehen müssen, das mit der Arbeit zu Fuß in der Nähe von schwerem Gerät verbunden ist.

Produktspezifikationen für Cat Terrain für das Planieren

Einsatzbereich Tagebau Tagebau

Vergleichen Sie Cat Terrain für das Planieren mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Terrain für Planieren

Terrain für Planieren